Menü Arama

Yaylı Geçmeli Burçlar

Stokta

Closed Bushings are designed for the protection of wires, cables and tubing from the sharp edges of drilled and pulled holes in sheet metal.

The economical but durable material creates a smooth opening. Tough and heat resilient options are included in our range.

The closed bushing design features multiple locks that allow the bushing to positively snap into common panel thicknesses - making installation easy and effortless. Fingertip pressure installation means no tools are required.

Caters to a large selection of sizes with various inside diameter openings.

  • Materials: Nylon 6/6 and Heat Stabilised Nylon 6/6
  • Colours: Black and White
  • UL94 V2 Flame Rated


Series Code :SR1706

Seri Kodu: SR1706

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
148 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Kablo Tutucu Yaklaşık Çapı Uyumlu Delik Çapı Asgari Pano Kalınlığı Azami Pano Kalınlığı Satın Al
9,448 TL - 9,448 TL 4838 Stokta
24,2479 TL - 24,2479 TL 2498 Stokta
21,6592 TL - 21,6592 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
39,6384 TL - 39,6384 TL 151502 Stokta
21,5174 TL - 21,5174 TL 13220 Stokta
465909 3,6003 TL - 4,2982 TL 3992 Stokta
6,8945 TL - 6,8945 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
11,7216 TL - 11,7216 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
13,2485 TL - 13,2485 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1,1877 TL - 1,4663 TL 905 Stokta
4.95 mm
3.2 mm
3.2 mm
1,2103 TL - 1,4942 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2,0003 TL - 2,4695 TL 1910 Stokta
1,7955 TL - 2,2164 TL 17806 Stokta
2,0003 TL - 2,4695 TL 34900 Stokta
7,3073 TL - 7,3073 TL 31100 Stokta
6,2349 TL - 6,2349 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4,8746 TL - 7,9289 TL 1659 Stokta
4,2982 TL - 4,2982 TL 15997 Stokta
4,2982 TL - 4,2982 TL 3997 Stokta
7,0668 TL - 7,0668 TL 12116 Stokta
  • / 8
Yaylı Geçmeli Burç 19.0 mm 13.9 mm 3.2 mm PA Black

466901

Fiyat Aralığı
9,448 TL - 9,448 TL

Stok Seviyeleri
4838 Stokta
Özellikler
  • Burç Tipi
    Kapalı
  • Belgelendirme
    UL
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Heat Stabilized Nylon 6/6
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Yaylı Geçmeli Burç 38.1 mm 31.7 mm 3.2 mm PA Black

466907

Fiyat Aralığı
24,2479 TL - 24,2479 TL

Stok Seviyeleri
2498 Stokta
Özellikler
  • Burç Tipi
    Kapalı
  • Belgelendirme
    UL
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Yaylı Geçmeli Burç 27.8 mm 0.937 in 0.8-3.2 mm PA Black

PGSB-34

Fiyat Aralığı
21,6592 TL - 21,6592 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Burç Tipi
    Kapalı
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • UL/CSA Tanımı
    UL E320906
Yaylı Geçmeli Burç 38.0 mm 1.312 in 0.8-3.2 mm PA Black

PGSB-39

Fiyat Aralığı
39,6384 TL - 39,6384 TL

Stok Seviyeleri
151502 Stokta
Özellikler
  • Burç Tipi
    Kapalı
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • UL/CSA Tanımı
    UL E320906
Yaylı Geçmeli Burç 50.8 mm 41.3 mm 6.4 mm PA Black

465902

Fiyat Aralığı
21,5174 TL - 21,5174 TL

Stok Seviyeleri
13220 Stokta
Özellikler
  • Burç Tipi
    Kapalı
  • Renk
    Black
  • Özel Nitelikler
    Heat Stabilized
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Yaylı Geçmeli Burç 10.3 mm 7.1 mm 1.6 mm PA Black

465909

Fiyat Aralığı
4,2982 TL - 3,6003 TL

Stok Seviyeleri
3992 Stokta
Özellikler
  • Burç Tipi
    Kapalı
  • Renk
    Black
  • Özel Nitelikler
    Heat Stabilized
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Yaylı Geçmeli Burç 14.3 mm 9.9 mm 3.2 mm PA Black

466899

Fiyat Aralığı
6,8945 TL - 6,8945 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Burç Tipi
    Kapalı
  • Belgelendirme
    UL
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Yaylı Geçmeli Burç 25.4 mm 20.6 mm 3.2 mm PA Black

466903

Fiyat Aralığı
11,7216 TL - 11,7216 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Burç Tipi
    Kapalı
  • Belgelendirme
    UL
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Yaylı Geçmeli Burç 22.2 mm 14.3 mm 3.2 mm PA Black

466913

Fiyat Aralığı
13,2485 TL - 13,2485 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Burç Tipi
    Kapalı
  • Belgelendirme
    UL
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Heat Stabilized Nylon 6/6
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Yaylı Geçmeli Burç Round 3.175 mm Nylon Black

04MP0125ATB

Fiyat Aralığı
1,4663 TL - 1,1877 TL

Stok Seviyeleri
905 Stokta
Özellikler
  • Burç Tipi
    Anti-Twist
  • Renk
    Black
  • Uyumlu Delik Çapı
    3.2 mm
  • Toplam Yükseklik
    4.4 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Yaylı Geçmeli Burç 12.7 mm 6.4 mm 0.8-3.2 mm Nylon Black

22MP05004

Fiyat Aralığı
1,4942 TL - 1,2103 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Burç Tipi
    Kapalı
  • Renk
    Black
  • Özel Nitelikler
    Heat Stabilized
  • Tam Malzeme
    Nylon 6
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Yaylı Geçmeli Burç 20.6 mm 15.9 mm 3.2 mm PA Black

22MP08110

Fiyat Aralığı
2,4695 TL - 2,0003 TL

Stok Seviyeleri
1910 Stokta
Özellikler
  • Burç Tipi
    Kapalı
  • Renk
    Black
  • Özel Nitelikler
    Heat Stabilized
  • Tam Malzeme
    Nylon 6
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Yaylı Geçmeli Burç 19.0 mm 15.9 mm 3.2 mm PA Black

22MP07510

Fiyat Aralığı
2,2164 TL - 1,7955 TL

Stok Seviyeleri
17806 Stokta
Özellikler
  • Burç Tipi
    Kapalı
  • Renk
    Black
  • Özel Nitelikler
    Heat Stabilized
  • Tam Malzeme
    Nylon 6
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Yaylı Geçmeli Burç 20.6 mm 14.3 mm 3.2 mm PA Black

22MP08109

Fiyat Aralığı
2,4695 TL - 2,0003 TL

Stok Seviyeleri
34900 Stokta
Özellikler
  • Burç Tipi
    Kapalı
  • Renk
    Black
  • Özel Nitelikler
    Heat Stabilized
  • Tam Malzeme
    Nylon 6
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Yaylı Geçmeli Burç 32.0 mm 0.937 in 0.8-3.2 mm PA Black

PGSB-35

Fiyat Aralığı
7,3073 TL - 7,3073 TL

Stok Seviyeleri
31100 Stokta
Özellikler
  • Burç Tipi
    Kapalı
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • UL/CSA Tanımı
    UL E320906
Yaylı Geçmeli Burç 27.8 mm 0.812 in 0.8-3.2 mm PA Black

PGSB-32

Fiyat Aralığı
6,2349 TL - 6,2349 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Burç Tipi
    Kapalı
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • UL/CSA Tanımı
    UL E320906
Yaylı Geçmeli Burç 12.7 mm 9.9 mm 6.4 mm PA Black

465893

Fiyat Aralığı
7,9289 TL - 4,8746 TL

Stok Seviyeleri
1659 Stokta
Özellikler
  • Burç Tipi
    Kapalı
  • Renk
    Black
  • Özel Nitelikler
    Heat Stabilized
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Yaylı Geçmeli Burç 7.1 mm 5.5 mm 1.6 mm PA Black

465905

Fiyat Aralığı
4,2982 TL - 4,2982 TL

Stok Seviyeleri
15997 Stokta
Özellikler
  • Burç Tipi
    Kapalı
  • Renk
    Black
  • Özel Nitelikler
    Heat Stabilized
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Yaylı Geçmeli Burç 11.1 mm 7.9 mm 1.6 mm PA Black

465910

Fiyat Aralığı
4,2982 TL - 4,2982 TL

Stok Seviyeleri
3997 Stokta
Özellikler
  • Burç Tipi
    Kapalı
  • Renk
    Black
  • Özel Nitelikler
    Heat Stabilized
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Yaylı Geçmeli Burç 15.9 mm 11.5 mm 3.2 mm PA Black

466900

Fiyat Aralığı
7,0668 TL - 7,0668 TL

Stok Seviyeleri
12116 Stokta
Özellikler
  • Burç Tipi
    Kapalı
  • Belgelendirme
    UL
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Heat Stabilized Nylon 6/6
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2