Menü Arama

Yaylı Geçmeli Burçlar

Stokta

Closed Bushings are designed for the protection of wires, cables and tubing from the sharp edges of drilled and pulled holes in sheet metal.

The economical but durable material creates a smooth opening. Tough and heat resilient options are included in our range.

The closed bushing design features multiple locks that allow the bushing to positively snap into common panel thicknesses - making installation easy and effortless. Fingertip pressure installation means no tools are required.

Caters to a large selection of sizes with various inside diameter openings.

  • Materials: Nylon 6/6 and Heat Stabilised Nylon 6/6
  • Colours: Black and White
  • UL94 V2 Flame Rated


Series Code :SR1706

Seri Kodu: SR1706

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
148 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Kablo Tutucu Yaklaşık Çapı Uyumlu Delik Çapı Asgari Pano Kalınlığı Azami Pano Kalınlığı Satın Al
9000 Stokta
12.7 mm
15.9 mm
0.8 mm
3.2 mm
1,8789 TL - 2,6869 TL 1978 Stokta
1,6836 TL - 2,0372 TL 17978 Stokta
2,7029 TL - 3,3369 TL 9500 Stokta
40,8032 TL - 50,374 TL 200 Stokta
1,7955 TL - 2,2164 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1,3853 TL - 1,7102 TL 37000 Stokta
2,7029 TL - 3,3369 TL 1500 Stokta
7,699 TL - 9,5049 TL 1200 Stokta
2,7029 TL - 3,3369 TL 500 Stokta
3,6483 TL - 4,504 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7,699 TL - 9,5049 TL 749 Stokta
1,7231 TL - 2,463 TL 999 Stokta
1,7231 TL - 2,463 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1,0428 TL - 1,2873 TL 1994 Stokta
1,7621 TL - 2,5214 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1,8497 TL - 2,6382 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2,3754 TL - 3,3976 TL 5000 Stokta
5,9536 TL - 7,3501 TL 17998 Stokta
1,1428 TL - 1,4106 TL 8731 Stokta
  • / 8
Yaylı Geçmeli Burç - Pano Kalınlık Aralığı 0.8 - 3.2 mm | 0.031 - 0.125 in ; Kablo Tutucu Yaklaşık Çapı 12.7 mm | 0.500 in

22MP06259


Stok Seviyeleri
9000 Stokta
Özellikler
  • Burç Tipi
    Kapalı
  • Renk
    Black
  • Özel Nitelikler
    Heat Stabilized
  • Uyumlu Delik Çapı
    15.9 mm
  • Toplam Yükseklik
    10.3 mm
Yaylı Geçmeli Burç 11.1 mm 7.9 mm 0.8-3.2 mm PA White

22MP04375W

Fiyat Aralığı
2,6869 TL - 1,8789 TL

Stok Seviyeleri
1978 Stokta
Özellikler
  • Burç Tipi
    Kapalı
  • Renk
    White
  • Özel Nitelikler
    Heat Stabilized
  • Tam Malzeme
    Heat Stabilized Nylon 6/6
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Yaylı Geçmeli Burçlar - Kapalı Black 15.9 mm (HD)

22MP01050

Fiyat Aralığı
2,0372 TL - 1,6836 TL

Stok Seviyeleri
17978 Stokta
Özellikler
  • Burç Tipi
    Kapalı
  • Renk
    Black
  • Özel Nitelikler
    Heat Stabilized
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Yaylı Geçmeli Burç 22.2 mm 15.9 mm 0.8-3.2 mm Nylon Black

22MP08710

Fiyat Aralığı
3,3369 TL - 2,7029 TL

Stok Seviyeleri
9500 Stokta
Özellikler
  • Burç Tipi
    Kapalı
  • Renk
    Black
  • Özel Nitelikler
    Heat Stabilized
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Yaylı Geçmeli Burç 88.9 mm 74.6 mm 6.3 mm PA Black

22MP35047

Fiyat Aralığı
50,374 TL - 40,8032 TL

Stok Seviyeleri
200 Stokta
Özellikler
  • Burç Tipi
    Kapalı
  • Renk
    Black
  • Özel Nitelikler
    Heat Stabilized
  • Tam Malzeme
    Heat Stabilized Nylon 6/6
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Yaylı Geçmeli Burç 19.1 mm 14.3 mm 0.8-3.2 mm Nylon Black

22MP07509

Fiyat Aralığı
2,2164 TL - 1,7955 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Burç Tipi
    Kapalı
  • Renk
    Black
  • Özel Nitelikler
    Heat Stabilized
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Yaylı Geçmeli Burç 14.3 mm 9.9 mm 0.8-3.2 mm Nylon Black

22MP05626

Fiyat Aralığı
1,7102 TL - 1,3853 TL

Stok Seviyeleri
37000 Stokta
Özellikler
  • Burç Tipi
    Kapalı
  • Renk
    Black
  • Özel Nitelikler
    Heat Stabilized
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Yaylı Geçmeli Burç 22.2 mm 11.1 mm 3.2 mm PA Black

22MP08707

Fiyat Aralığı
3,3369 TL - 2,7029 TL

Stok Seviyeleri
1500 Stokta
Özellikler
  • Burç Tipi
    Kapalı
  • Renk
    Black
  • Özel Nitelikler
    Heat Stabilized
  • Tam Malzeme
    Heat Stabilized Nylon 6/6
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Yaylı Geçmeli Burç 50.8 mm 41.7 mm 0.8-3.2 mm Nylon Black

22MP20026

Fiyat Aralığı
9,5049 TL - 7,699 TL

Stok Seviyeleri
1200 Stokta
Özellikler
  • Burç Tipi
    Kapalı
  • Renk
    Black
  • Özel Nitelikler
    Heat Stabilized
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Yaylı Geçmeli Burç 22.2 mm 12.7 mm 0.8-3.2 mm Nylon Black

22MP08708

Fiyat Aralığı
3,3369 TL - 2,7029 TL

Stok Seviyeleri
500 Stokta
Özellikler
  • Burç Tipi
    Kapalı
  • Renk
    Black
  • Özel Nitelikler
    Heat Stabilized
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Yaylı Geçmeli Burç 25.4 mm 19.5 mm 0.8-3.2 mm PA White

22MP10012W

Fiyat Aralığı
4,504 TL - 3,6483 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Burç Tipi
    Kapalı
  • Renk
    White
  • Özel Nitelikler
    Heat Stabilized
  • Tam Malzeme
    Heat Stabilized Nylon 6/6
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Yaylı Geçmeli Burç 50.8 mm 41.7 mm 0.8-3.2 mm PA White

22MP20026W

Fiyat Aralığı
9,5049 TL - 7,699 TL

Stok Seviyeleri
749 Stokta
Özellikler
  • Burç Tipi
    Kapalı
  • Renk
    White
  • Özel Nitelikler
    Heat Stabilized
  • Tam Malzeme
    Heat Stabilized Nylon 6/6
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Yaylı Geçmeli Burçlar - Kapalı White 7.9 mm (HD)

22MP01015W

Fiyat Aralığı
2,463 TL - 1,7231 TL

Stok Seviyeleri
999 Stokta
Özellikler
  • Burç Tipi
    Kapalı
  • Renk
    White
  • Özel Nitelikler
    Heat Stabilized
  • Tam Malzeme
    Heat Stabilized Nylon 6/6
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Yaylı Geçmeli Burçlar - Kapalı White 12.7 mm (HD)

22MP01030W

Fiyat Aralığı
2,463 TL - 1,7231 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Burç Tipi
    Kapalı
  • Renk
    White
  • Özel Nitelikler
    Heat Stabilized
  • Tam Malzeme
    Heat Stabilized Nylon 6/6
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Yaylı Geçmeli Burç 9.5 mm 4.7 mm 0.8-3.2 mm Nylon Black

22MP03753

Fiyat Aralığı
1,2873 TL - 1,0428 TL

Stok Seviyeleri
1994 Stokta
Özellikler
  • Burç Tipi
    Kapalı
  • Renk
    Black
  • Özel Nitelikler
    Heat Stabilized
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Yaylı Geçmeli Burçlar - Kapalı Black 13.5 mm (HD)

22MP01040

Fiyat Aralığı
2,5214 TL - 1,7621 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Burç Tipi
    Kapalı
  • Renk
    Black
  • Özel Nitelikler
    Heat Stabilized
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Yaylı Geçmeli Burçlar - Kapalı White 13.5 mm (HD)

22MP01040W

Fiyat Aralığı
2,6382 TL - 1,8497 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Burç Tipi
    Kapalı
  • Renk
    White
  • Özel Nitelikler
    Heat Stabilized
  • Tam Malzeme
    Heat Stabilized Nylon 6/6
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Yaylı Geçmeli Burçlar - Kapalı White 19.1 mm (HD)

22MP01060W

Fiyat Aralığı
3,3976 TL - 2,3754 TL

Stok Seviyeleri
5000 Stokta
Özellikler
  • Burç Tipi
    Kapalı
  • Renk
    White
  • Özel Nitelikler
    Heat Stabilized
  • Tam Malzeme
    Heat Stabilized Nylon 6/6
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Yaylı Geçmeli Burç 38.3 mm 33.3 mm 0.8-3.2 mm Nylon Black

22MP15021

Fiyat Aralığı
7,3501 TL - 5,9536 TL

Stok Seviyeleri
17998 Stokta
Özellikler
  • Burç Tipi
    Kapalı
  • Renk
    Black
  • Özel Nitelikler
    Heat Stabilized
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Yaylı Geçmeli Burç 11.1 mm 6.9 mm 0.8-3.2 mm Nylon Black

22MP04374

Fiyat Aralığı
1,4106 TL - 1,1428 TL

Stok Seviyeleri
8731 Stokta
Özellikler
  • Burç Tipi
    Kapalı
  • Renk
    Black
  • Özel Nitelikler
    Heat Stabilized
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2