Round Threaded Inserts provide a threaded surface for fastening screws, bolts or other items. They are ideal for heavy duty applications and are made from cast aluminium alloy. Have an internal thread to accommodate adjustable levelling feet and brackets.
Their metal threads allow for a smooth, secure, and durable fit, and the two-piece mouldings fit snugly into the tubes. There are ideal for use with adjustable feet, tilt guides and castors in furniture applications such as tables, chairs, cabinets or sofas and appliances.
Seri Kodu: SR5438, SR1571
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | H | Renk | Vida Boyutu | h | Malzeme | D | Uyumlu Et Kalınlık Aralığı | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
257,3872 TL - 630,5986 TL | 720 Stokta |
1.378 in
35.0 mm
|
Black
|
|
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.0 mm | 0.039 in
|
||
287,9834 TL - 705,5594 TL | 15 Stokta |
1.654 in
42.0 mm
|
Black
|
|
|
PA
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
279,2567 TL - 684,179 TL | 70 Stokta |
1.929 in
49.0 mm
|
Black
|
|
|
PA
|
1.89 in
48.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
253,2165 TL - 298,778 TL | 48 Stokta |
1.929 in
49.0 mm
|
Black
|
|
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
487,8581 TL - 1.195,2524 TL | 48 Stokta |
1.693 in
43.0 mm
|
Black
|
|
|
PA
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
517,9132 TL - 517,9132 TL | 24 Stokta |
1.654 in
42.0 mm
|
Black
|
|
|
Nylon
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
621,7036 TL - 1.523,1739 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.929 in
49.0 mm
|
Black
|
|
|
PA
|
1.89 in
48.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
8,0608 TL - 15,0263 TL | 1140 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
Black
|
|
|
HDPE
|
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
19,7666 TL - 48,4283 TL | 5338 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
Black
|
|
|
HDPE
|
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
22,0797 TL - 54,0955 TL | 4746 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
Black
|
|
|
HDPE
|
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
19,1358 TL - 46,8828 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.787 in
20.0 mm
|
Black
|
|
|
HDPE
|
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
24,9185 TL - 61,0504 TL | 4900 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
Black
|
|
|
HDPE
|
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
70,2348 TL - 172,0751 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.787 in
20.0 mm
|
Black
|
|
|
HDPE
|
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
21,1335 TL - 51,7771 TL | 730 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
Black
|
|
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.5 mm | 0.059 in
|
||
59,0897 TL - 144,7698 TL | 300 Stokta |
1.378 in
35.0 mm
|
Black
|
|
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.5 mm | 0.059 in
|
||
27,3369 TL - 66,9754 TL | 1019 Stokta |
1.181 in
30.0 mm
|
Black
|
|
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.0 mm | 0.079 in
|
||
59,0897 TL - 144,7698 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.378 in
35.0 mm
|
Black
|
|
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.0 mm | 0.079 in
|
||
257,3872 TL - 630,5986 TL | 23 Stokta |
1.378 in
35.0 mm
|
Black
|
|
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.0 mm | 0.039 in
|
||
279,2567 TL - 684,179 TL | 22 Stokta |
1.654 in
42.0 mm
|
Black
|
|
|
PA
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
279,2567 TL - 279,2567 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.929 in
49.0 mm
|
Black
|
|
|
PA
|
1.89 in
48.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.