Menü Arama

Yuvarlak Dişsiz POM Ara Parçaları

Stokta

Round unthreaded POM spacers are highly versatile components that offer exceptional functionality and reliability in a wide range of applications. These spacers are made from high-quality polyoxymethylene (POM), also known as acetal, which provides excellent mechanical properties and durability. The main characteristic of round unthreaded POM spacers is their cylindrical shape and unthreaded design, allowing for easy installation and removal. Available in various sizes and lengths, these spacers offer flexibility to meet specific requirements.

One of the key benefits of round unthreaded POM spacers is their outstanding mechanical strength. The POM material used in their construction provides high tensile and flexural strength, making them suitable for applications that require load-bearing capabilities. These spacers also exhibit excellent dimensional stability, ensuring their ability to maintain their shape and performance over time. Furthermore, round unthreaded POM spacers offer excellent resistance to wear, abrasion, and impact, making them ideal for applications that involve repetitive movements or exposure to harsh conditions.

  • Material: POM, Nylon
  • Colour: Natural, Black
  • Material Flammability Standard: UL94 HB, UL94 V-2, UL94 V-0

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
79 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu İç Çap Dış Çap Ara Parça Uzunluğu Satın Al
3,787 TL - 3,787 TL 118272 Stokta
2,2975 TL - 2,2975 TL 639925 Stokta
2,3267 TL - 2,3267 TL 52888 Stokta
2,3949 TL - 2,3949 TL 231217 Stokta
2,6869 TL - 2,6869 TL 161000 Stokta
2,7259 TL - 2,7259 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2,7941 TL - 2,7941 TL 273000 Stokta
2,8524 TL - 2,8524 TL 209811 Stokta
2,8816 TL - 2,8816 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3,2808 TL - 3,2808 TL 216391 Stokta
3,5728 TL - 3,5728 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3,0276 TL - 3,0276 TL 295000 Stokta
2,9596 TL - 2,9596 TL 115017 Stokta
2,8524 TL - 2,8524 TL 23448 Stokta
2,8914 TL - 2,8914 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2,1904 TL - 2,1904 TL 20237 Stokta
2,5409 TL - 2,5409 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2,3949 TL - 2,3949 TL 18286 Stokta
2,1612 TL - 2,1612 TL 18942 Stokta
2,2877 TL - 2,2877 TL 239446 Stokta
  • / 4
Ara Parçası 3.1 mm 5.0 mm 30.0 mm POM

005298000005

Fiyat Aralığı
3,787 TL - 3,787 TL

Stok Seviyeleri
118272 Stokta
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Natural
  • Pul Şekli
    Round
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 HB
Ara Parçası 2.2 mm 4.0 mm 4.0 mm POM

005151200005

Fiyat Aralığı
2,2975 TL - 2,2975 TL

Stok Seviyeleri
639925 Stokta
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Natural
  • Pul Şekli
    Round
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-0
Ara Parçası 2.2 mm 4.0 mm 5.0 mm POM

005151800005

Fiyat Aralığı
2,3267 TL - 2,3267 TL

Stok Seviyeleri
52888 Stokta
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Natural
  • Pul Şekli
    Round
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-0
Ara Parçası 2.2 mm 4.0 mm 8.0 mm POM

005153659905

Fiyat Aralığı
2,3949 TL - 2,3949 TL

Stok Seviyeleri
231217 Stokta
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Black
  • Pul Şekli
    Round
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-0
Ara Parçası 2.2 mm 4.0 mm 10.0 mm POM

005154859905

Fiyat Aralığı
2,6869 TL - 2,6869 TL

Stok Seviyeleri
161000 Stokta
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Black
  • Pul Şekli
    Round
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-0
Ara Parçası 2.2 mm 4.0 mm 12.0 mm POM

005156059905

Fiyat Aralığı
2,7259 TL - 2,7259 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Black
  • Pul Şekli
    Round
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-0
Ara Parçası 2.2 mm 4.0 mm 15.0 mm POM

005157859905

Fiyat Aralığı
2,7941 TL - 2,7941 TL

Stok Seviyeleri
273000 Stokta
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Black
  • Pul Şekli
    Round
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-0
Ara Parçası 2.2 mm 4.0 mm 18.0 mm POM

005159659905

Fiyat Aralığı
2,8524 TL - 2,8524 TL

Stok Seviyeleri
209811 Stokta
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Black
  • Pul Şekli
    Round
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-0
Ara Parçası 2.2 mm 4.0 mm 20.0 mm POM

005160859905

Fiyat Aralığı
2,8816 TL - 2,8816 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Black
  • Pul Şekli
    Round
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-0
Ara Parçası 2.2 mm 4.0 mm 25.0 mm POM

005163859905

Fiyat Aralığı
3,2808 TL - 3,2808 TL

Stok Seviyeleri
216391 Stokta
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Black
  • Pul Şekli
    Round
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-0
Ara Parçası 2.2 mm 4.0 mm 30.0 mm POM

005166859905

Fiyat Aralığı
3,5728 TL - 3,5728 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Black
  • Pul Şekli
    Round
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 HB
Ara Parçası 2.2 mm 4.0 mm 18.0 mm POM

005159600005

Fiyat Aralığı
3,0276 TL - 3,0276 TL

Stok Seviyeleri
295000 Stokta
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Natural
  • Pul Şekli
    Round
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-0
Ara Parçası 2.2 mm 4.0 mm 15.0 mm POM

005157800005

Fiyat Aralığı
2,9596 TL - 2,9596 TL

Stok Seviyeleri
115017 Stokta
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Natural
  • Pul Şekli
    Round
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-0
Ara Parçası 2.2 mm 4.0 mm 10.0 mm POM

005154800005

Fiyat Aralığı
2,8524 TL - 2,8524 TL

Stok Seviyeleri
23448 Stokta
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Natural
  • Pul Şekli
    Round
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-0
Ara Parçası 2.2 mm 4.0 mm 12.0 mm POM

005156000005

Fiyat Aralığı
2,8914 TL - 2,8914 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Natural
  • Pul Şekli
    Round
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-0
Ara Parçası 2.2 mm 4.0 mm 5.0 mm POM

005151859905

Fiyat Aralığı
2,1904 TL - 2,1904 TL

Stok Seviyeleri
20237 Stokta
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Black
  • Pul Şekli
    Round
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-0
Ara Parçası 2.2 mm 4.0 mm 8.0 mm POM

005153600005

Fiyat Aralığı
2,5409 TL - 2,5409 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Natural
  • Pul Şekli
    Round
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-0
Ara Parçası 3.1 mm 5.0 mm 7.5 mm POM

005283059905

Fiyat Aralığı
2,3949 TL - 2,3949 TL

Stok Seviyeleri
18286 Stokta
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Black
  • Pul Şekli
    Round
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 HB
Ara Parçası 3.1 mm 5.0 mm 3.0 mm POM

005277059905

Fiyat Aralığı
2,1612 TL - 2,1612 TL

Stok Seviyeleri
18942 Stokta
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Black
  • Pul Şekli
    Round
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-0
Ara Parçası 3.1 mm 5.0 mm 3.0 mm POM

005277000005

Fiyat Aralığı
2,2877 TL - 2,2877 TL

Stok Seviyeleri
239446 Stokta
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Natural
  • Pul Şekli
    Round
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 HB