Menü Arama

Yuvarlak Dişsiz PVC Ara Parçaları

Stokta

Round unthreaded PVC spacers are versatile and durable components that offer exceptional functionality and reliability in various applications. Made from high-quality polyvinyl chloride (PVC), these spacers are known for their excellent mechanical properties and resistance to corrosion, chemicals, and weathering. The main characteristic of round unthreaded PVC spacers is their cylindrical shape and unthreaded design, allowing for easy installation and removal. With different sizes and lengths available, these spacers provide flexibility to meet specific spacing requirements.

One of the key benefits of round unthreaded PVC spacers is their outstanding strength and durability. PVC is a rigid material known for its robustness, making these spacers suitable for applications where load-bearing capacity and longevity are crucial. Additionally, round unthreaded PVC spacers offer excellent electrical insulation properties, providing a reliable solution for applications that require insulation and spacing between electrical components. These spacers also exhibit good dimensional stability, ensuring their ability to maintain their shape and performance over time. Moreover, round unthreaded PVC spacers are resistant to chemicals, making them suitable for use in harsh environments or applications that involve exposure to corrosive substances.

  • Material: CPVC, PVC
  • Colour: Grey
  • Material Flammability Standard: UL94 V-0, UL94 HB


Series Code :SR2788

Seri Kodu: SR2788

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
102 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu İç Çap Dış Çap Ara Parça Uzunluğu Satın Al
1,6612 TL - 1,6612 TL 5536 Stokta
1,2616 TL - 1,2616 TL 9325 Stokta
2,1554 TL - 2,1554 TL 3700 Stokta
1,6612 TL - 1,6612 TL 2539 Stokta
1,2616 TL - 1,2616 TL 26934 Stokta
2,1554 TL - 2,1554 TL 2149 Stokta
3,2173 TL - 3,2173 TL 4041 Stokta
1,6612 TL - 1,6612 TL 119 Stokta
0,8137 TL - 0,8137 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6,2769 TL - 6,2769 TL 486 Stokta
2,618 TL - 2,618 TL 7814 Stokta
3,2173 TL - 3,2173 TL 3950 Stokta
2,5234 TL - 2,5234 TL 4467 Stokta
7,5596 TL - 7,5596 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12,9163 TL - 12,9163 TL 2822 Stokta
4,9522 TL - 4,9522 TL 11997 Stokta
4,1764 TL - 4,1764 TL 2960 Stokta
9,1053 TL - 9,1053 TL 477 Stokta
1,8925 TL - 1,8925 TL 2000 Stokta
1,8393 TL - 1,8393 TL 2146 Stokta
  • / 6
Ara Parçası 3.0 mm 6.4 mm 4.8 mm PVC

SS4-4.8MM

Fiyat Aralığı
1,6612 TL - 1,6612 TL

Stok Seviyeleri
5536 Stokta
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Grey
  • Pul Şekli
    Round
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-0
Ara Parçası 3.0 mm 6.4 mm 6.4 mm CPVC

SS4-2

Fiyat Aralığı
1,2616 TL - 1,2616 TL

Stok Seviyeleri
9325 Stokta
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Chlorinated Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Grey
  • Pul Şekli
    Round
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-0
Ara Parçası 3.7 mm 6.4 mm 25.4 mm CPVC

SS6-8

Fiyat Aralığı
2,1554 TL - 2,1554 TL

Stok Seviyeleri
3700 Stokta
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Chlorinated Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Grey
  • Pul Şekli
    Round
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-0
Ara Parçası 3.7 mm 6.4 mm 4.8 mm PVC

SS6-4.8MM

Fiyat Aralığı
1,6612 TL - 1,6612 TL

Stok Seviyeleri
2539 Stokta
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Grey
  • Pul Şekli
    Round
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-0
Ara Parçası 3.7 mm 6.4 mm 6.4 mm CPVC

SS6-2

Fiyat Aralığı
1,2616 TL - 1,2616 TL

Stok Seviyeleri
26934 Stokta
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Chlorinated Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Grey
  • Pul Şekli
    Round
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-0
Ara Parçası 4.4 mm 6.4 mm 25.4 mm CPVC

SS8-8

Fiyat Aralığı
2,1554 TL - 2,1554 TL

Stok Seviyeleri
2149 Stokta
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Chlorinated Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Grey
  • Pul Şekli
    Round
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-0
Ara Parçası 4.4 mm 9.5 mm 15.9 mm CPVC

SS8-5L

Fiyat Aralığı
3,2173 TL - 3,2173 TL

Stok Seviyeleri
4041 Stokta
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Chlorinated Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Grey
  • Pul Şekli
    Round
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-0
Ara Parçası 4.4 mm 6.4 mm 4.8 mm PVC

SS8-4.8MM

Fiyat Aralığı
1,6612 TL - 1,6612 TL

Stok Seviyeleri
119 Stokta
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Grey
  • Pul Şekli
    Round
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-0
Ara Parçası 4.4 mm 6.4 mm 3.2 mm PVC

SS8-3.2MM

Fiyat Aralığı
0,8137 TL - 0,8137 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Grey
  • Pul Şekli
    Round
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-0
Ara Parçası 4.4 mm 9.5 mm 38.1 mm CPVC

SS8-12L

Fiyat Aralığı
6,2769 TL - 6,2769 TL

Stok Seviyeleri
486 Stokta
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Chlorinated Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Grey
  • Pul Şekli
    Round
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-0
Ara Parçası 4.4 mm 6.4 mm 31.8 mm CPVC

SS8-10

Fiyat Aralığı
2,618 TL - 2,618 TL

Stok Seviyeleri
7814 Stokta
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Chlorinated Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Grey
  • Pul Şekli
    Round
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-0
Ara Parçası 5.1 mm 9.5 mm 15.9 mm CPVC

SS10-5

Fiyat Aralığı
3,2173 TL - 3,2173 TL

Stok Seviyeleri
3950 Stokta
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Chlorinated Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Grey
  • Pul Şekli
    Round
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-0
Ara Parçası 5.1 mm 9.5 mm 9.5 mm CPVC

SS10-3

Fiyat Aralığı
2,5234 TL - 2,5234 TL

Stok Seviyeleri
4467 Stokta
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Chlorinated Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Grey
  • Pul Şekli
    Round
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-0
Ara Parçası 6.8 mm 12.7 mm 25.4 mm CPVC

SS1/4-8

Fiyat Aralığı
7,5596 TL - 7,5596 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Chlorinated Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Grey
  • Pul Şekli
    Round
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-0
Ara Parçası 6.8 mm 12.7 mm 4.8 mm PVC

SS1/4-4.8MM

Fiyat Aralığı
12,9163 TL - 12,9163 TL

Stok Seviyeleri
2822 Stokta
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Grey
  • Pul Şekli
    Round
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-0
Ara Parçası 6.8 mm 12.7 mm 6.4 mm CPVC

SS1/4-2

Fiyat Aralığı
4,9522 TL - 4,9522 TL

Stok Seviyeleri
11997 Stokta
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Chlorinated Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Grey
  • Pul Şekli
    Round
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-0
Ara Parçası 10.1 mm 12.7 mm 4.8 mm PVC

SS3/8-4.8MM

Fiyat Aralığı
4,1764 TL - 4,1764 TL

Stok Seviyeleri
2960 Stokta
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Grey
  • Pul Şekli
    Round
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-0
Ara Parçası 10.1 mm 12.7 mm 38.1 mm CPVC

SS3/8-12

Fiyat Aralığı
9,1053 TL - 9,1053 TL

Stok Seviyeleri
477 Stokta
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Chlorinated Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Grey
  • Pul Şekli
    Round
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-0
Ara Parçası 3.0 mm 6.4 mm 15.9 mm CPVC

SS4-5

Fiyat Aralığı
1,8925 TL - 1,8925 TL

Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Chlorinated Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Grey
  • Pul Şekli
    Round
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-0
Ara Parçası 3.0 mm 6.4 mm 7.9 mm PVC

SS4-7.9MM

Fiyat Aralığı
1,8393 TL - 1,8393 TL

Stok Seviyeleri
2146 Stokta
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Grey
  • Pul Şekli
    Round
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-0