Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
(30 Ürün grupları)
Krom Kapaklı Ayarlanabilir Ayaklar hafif dengesiz zeminlerde ofis mobilyaları, raflar, satın alma noktası teşhirleri, dolaplar ve küçük makineler gibi hafif hizmet uygulamaları için uygun maliyetli bir çözümdür. Ürünler krom kapaklı siyah Polietilenden (PE) imal edilmiştir.
Saplama Montajlı Plastik Döner Tabanlı Tesviye Ayakları düzensiz yüzeylere uyum sağlar ve takım tezgahlarını, elektronik kabinleri ve benzer uygulamaları teraziye getirir. Mafsallı tabla ve geniş çaplı ped güçlü tesviye ve destek sağlar.
Ayarlanabilir Ayaklar - Plastik Sert Tabanlı Standart/Mafsalsız; düzensiz yüzeylere uyum sağlar ve takım tezgahlarını, elektronik kabinleri ve benzer uygulamaları teraziye getirir. Plastik taban zemini koruyan yumuşak ve aşındırmayan bir yüzey oluşturur.
Ayarlanabilir Klipsler bir panoya iterek monte edilir, ayarlanabilir klips birçok farklı kablo ebadını alacak kadar işlevseldir.
2 türü mevcuttur. Kabloları, 3 mm'lik bir panoya tutturulan bir itmeli tespit parçasıyla panoya bağlayın. Tip 1 kayışı yerine sabitleyecek ve hareket etmesini önleyecek bir anti-rotasyon özelliğine sahiptir.
Ayarlanabilir Torklu Menteşeler vidayla yapılan tek bir tork ayarıyla kullanılır. Kapı ve panoları yerinde tutmakta kullanılır. Ayar vidası paslanmaz çeliktendir. Orta menteşe M4 cıvatalarına, büyük menteşe de M6 cıvatalarına uygundur ve her iki cıvata da teslimat kapsamındadır
Ayarlayıcılar - Seviye Montajlı; düzensiz yüzeylere uyum sağlar ve takım tezgahlarını, elektronik kabinleri ve benzer uygulamaları teraziye getirir.
Yedek Kilitli Çekmece Mandalı kazayla açılmayı önleyen ek kilit düğmesine sahiptir ve titreşim olması durumunda ek güvenlik sağlar. M4 montaj için uygundur ve tutucuyla birlikte sunulur. Farklı ortamlar için uygun malzeme seçenekleriyle gelir.
Adjustable T Handle Compression Latches that are provided with up to 6mm of pre-set compression. Ideal for use with cabinets that require better sealing under vibration conditions.
The latches are hand operated, have locking (CH 751 stainless steel shutter) and non-locking (no cylinder) options. Two keys are supplied with every lock. The latches are also supplied with a rubber sealing gasket. Cams are sold separately.
The adjustable latches have a quarter-turn cam operation and a wide grip range with an adjustable nut.
Sıkıştırmalı Sürgüler, ayarlanabilir vidayla birçok farklı kavrama aralığına sahiptir. İyi basınç sağlayan sürgü, daha iyi ses izolasyonu için önceden ayarlı 4 mm ve 6 mm basınç içerir.
Ses sönümleme özelliğine sahip sürgü, titreşim ve darbe koşullarına daha iyi sızdırmazlık sağlar ve DIN-EN 61373 standardına uygundur.
Bu ürün grubu, çeyrek tur mil hareketi ile kilitli ve kilitsiz seçenekler sunar. Miller ve tahrik anahtarları ayrı satılır.
Compression Latches with a Wing Knob design are ideal for applications that require better sealing under vibration conditions. They are commonly used for cabinets and access panels in manufacturing environments.
Our range features adjustable and fixed latches that are locking or non-locking. Where the latch is locking, two keys are supplied with every lock. The adjustable latches have a quarter turn cam operation. Cams are sold separately.
These latches can be used for both left-hand and right-hand applications. Features 6mm of pre-set compression for improved noise isolation.
Confirmat Vidalar genel olarak kolay pano kurma ve sökme için kullanılır. İdeal uygulamaları arasında ahşap mobilyalar ve parçalar halinde satılıp birleştirilen kurulumlar vardır. #3 veya #4 Altıgen Anahtara uygun altıgen tahrik içerir.
Vidanın derin dişleri hassas ve sıkı oturan bağlantı oluşturur. M5 ve M7 dişli boyutu seçenekleri sunar.
Düz Sıkıştırmalı Kollu Sürgü, dirsekli tetik tasarımına sahiptir. İyi conta baskısı sağlar ve kolay kullanılır. Sol ve sağ el ile kullanıma uygun olup kapı, dolap ve panoları emniyete alır.
2 mm veya daha düşük kalınlıktaki panolara uygundur. Ayarlanabilir tutma aralıklarında mevcuttur: 0 mm-24 mm, 24 mm-46 mm, 36 mm-48 mm, 51 mm-63 mm.
Bu Sürgüler benzer anahtarlı (5333) veya farklı anahtarlı ya da kilitsiz olarak, her kilit için 2 anahtarla temin edilir.
Vinil Kaplamalı Esnek Çelik Kelepçeler, pratik kablo yönetimi sağlayan güvenli bir kablo takma çözümüdür. Elektronik ekipman kurulumunda kullanılır.
HVAC Menteşeleri büyük gömme montajlı kapılar için ideal, ağır hizmet tipi, serbest hareketli menteşelerdir. Klima üniteleri, elektrik panoları ve makine kapakları için uygundur. Bu ürün çeşitlerinin tasarım ve malzemeleri hem estetik bir görünüm sağlar hem de ortam ve uygulama gereksinimlerini karşılar. Bu ürünü alan müşteriler, pencere bantları çeşitlerimizle de ilgilenebilir.
Cırt cırtlı klips demeti sağlam kavrar. Çok kapsamlı bir çap aralığına göre ayarlanabilir. Demeti içine kitler, yönlendirme değişikliklerinde açılabilir. Yüksek titreşimli uygulamalar için elverişlidir. Klips kapandıktan sonra kulakçık bırakılana kadar açılmaz. UL94 V-2 veya UL94 V-0 malzemeden mamuldür
Birinci Sınıf Makine Ayakları, makine ve elektronik kabinleri gibi yüksek kaliteli montaj ayağı gereken uygulamalarda kullanım için uygundur. Poliamit (PA) veya Paslanmaz Çelik tabana monte Paslanmaz Çelik ya da Yumuşak Çelik Saplama olarak mevcuttur. Cıvatalı taban veya tabansız olarak da bulunur.
Makine Tevsiye Ayakları hafif hizmet tipi uygulamalar için uygun maliyetli bir çözümdür. Bu tesviye ayaklarını büro mobilyasında, raflarda, alım noktası vitrinlerinde, dolaplarda ve küçük makinelerde kullanın.
Ayarlanabilir Eğim Kızakları Siyah Polipropilenden (PP) mamuldür, parlak çinko kaplama çelik bilye ve saplamaya sahiptir. Eğilebilen bu kızaklar açılı uygulamalar için idealdir ve düz olmayan zeminlerde kullanım için ayarlanabilir.
Dişli Eklentilerle kullanıma uygundur.
Ayarlanabilir pürüzsüz tabanlı raylar.
Sanayi Tipi Mafsallı Ayak çeşitleri, siyah Poliamit (PA) taban monte 304 Paslanmaz Çelikten imal edilmiş dişli saplamaya sahiptir ve azami 30 mafsal sağlar. Yiyecek Üretim ve İkram Sektörlerinde kullanım içini idealdir.
Saplama Montajlı Plastik Döner Tabanlı Tesviye Ayakları düzensiz yüzeylere uyum sağlar ve takım tezgahlarını, elektronik kabinleri ve benzer uygulamaları teraziye getirir. Mafsallı tabla ve geniş çaplı ped güçlü tesviye ve destek sağlar.
Saplama Montajlı Sabit Plastik Tabanlı Tesviye Ayakları düzensiz yüzeylere uyum sağlar ve takım tezgahlarını, elektronik kabinleri ve benzer uygulamaları teraziye getirir. Plastik taban zemini koruyan yumuşak ve aşındırmayan bir yüzey oluşturur.
Çinko kaplama çelik saplamadan imal edilmiş, Poliamit (PA) tabanlı Standart Makine Ayaklarımız makineler, elektronik kabinleri ve taşıma bandı uygulamalarını destekler. Ayaklar azami 20 derece mafsala sahiptir ve cıvata delikli veya deliksiz olarak satın alınabilir. Daha fazla tutunma gerektiğinde, ek kaydırmaz tabanlar ayrı olarak satın alınabilir.
Saplama Montajlı ve Plastik Döner Tabanlı Tesviye Ayakları düzensiz yüzeylere uyum sağlar ve takım tezgahlarını, elektronik kabinleri ve benzer uygulamaları teraziye getirir. Mafsallı tabla ve geniş çaplı ped güçlü tesviye ve destek sağlar.
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin