Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Ayarlanabilir Parça ve Aksesuarlar

 (48 Ürün grupları)

Liste Kılavuz

Ayarlanabilir Ayaklar - Krom Kapaklı

These Chrome Capped Adjustable Feet are an inexpensive solution for light-duty applications on slightly uneven surfaces, including office furniture, shelving, point of purchase displays, cabinetry, and small machinery. The range are made from chrome capped black Polyethylene (PE).

Series Code :SR5442

Seri Kodu: SR5442

Ayarlanabilir Ayaklar - Mafsalsız

Stud Mount Leveling Feet with a Plastic Swivel Base adjusts to uneven surfaces and level machine tools, electronic racks, and similar applications. The articulating swivel and large diameter pads provide solid leveling and support.

Ayarlanabilir Ayaklar - Standart/Mafsalsız

Adjustable Feet - Standard/Non Articulating with a Plastic Rigid Base adjust to uneven surfaces and level machine tools, electronic racks, and similar applications. The plastic base provides a smooth non-abrasive surface that protects floors.

Series Code :SR5439

Seri Kodu: SR5439

Ayarlanabilir Kablo Kelepçeleri

Ayarlanabilir Klipsler bir panoya iterek monte edilir, ayarlanabilir klips birçok farklı kablo ebadını alacak kadar işlevseldir.

Ayarlanabilir Tel Klipsi

2 türü mevcuttur. Kabloları, 3 mm'lik bir panoya tutturulan bir itmeli tespit parçasıyla panoya bağlayın. Tip 1 kayışı yerine sabitleyecek ve hareket etmesini önleyecek bir anti-rotasyon özelliğine sahiptir.

Ayarlanabilir Çekmece Sürgüsü ve Tutucu

Adjustable Toggle Draw Latches are suitable for a wide variety of uses including containers, packaging and industrial cleaning machines. The design has a screwed catch that gives an adjustable gripping range. The range comes in various materials to suit the environment of the application and there is a choice of padlockable or non padlockable to match different level of security demands.

Series Code :SR5028

Seri Kodu: SR5028

Ayarlayıcılar - Seviye Montajlı

Ayarlayıcılar - Seviye Montajlı; düzensiz yüzeylere uyum sağlar ve takım tezgahlarını, elektronik kabinleri ve benzer uygulamaları teraziye getirir.

Baskılı Ayarlanabilir T-Kulp

Adjustable T Handle Compression Latches that are provided with up to 6mm of pre-set compression. Ideal for use with cabinets that require better sealing under vibration conditions.

The latches are hand operated, have locking (CH 751 stainless steel shutter) and non-locking (no cylinder) options. Two keys are supplied with every lock. The latches are also supplied with a rubber sealing gasket. Cams are sold separately.

The adjustable latches have a quarter-turn cam operation and a wide grip range with an adjustable nut.

  • Material: Die Cast Zinc Alloy
  • Finish Options: Chrome Plated and Black Powder Coated

Baskılı Sürgüler - Ayarlanabilir

Compression Latches that feature a wide grip range with adjustable screw. The latch provides good compression and is available in a choice of pre-set compression options that include; 4mm and 6mm for improved noise isolation.

The latch has noise dampening properties and offers better sealing under vibration and shock conditions. The latch is rated per DIN-EN 61373.

The range features latches with a quarter turn cam operation and a choice of locking and non-locking options. Cams and driver keys are sold separately.

  • Materials: Die Cast Zinc Alloy and Stainless Steel
  • Finish Options: Chrome Plated, Powder Coating, Matt and Stainless Steel
  • Left Hand and Right Hand mounting


Series Code :SR5547

Seri Kodu: SR5547

Baskılı Sürgüler - Ayarlanabilir/Kelebek Tutamaklı

Compression Latches with a Wing Knob design are ideal for applications that require better sealing under vibration conditions. They are commonly used for cabinets and access panels in manufacturing environments.

Our range features adjustable and fixed latches that are locking or non-locking. Where the latch is locking, two keys are supplied with every lock. The adjustable latches have a quarter turn cam operation. Cams are sold separately.

These latches can be used for both left-hand and right-hand applications. Features 6mm of pre-set compression for improved noise isolation.

  • Material: Die Cast Zinc Alloy with Rubber gasket
  • Finish: Black Powder Coated
  • DIN-EN 1774 Rated
  • RoHS Compliant
  • IP65 Standard

Düz Sıkıştırmalı Kollu Sürgüler

Flush Compression Lever Latch with an offset trigger design. Provides good gasket compression and is easy to use. Suitable for left and right hand applications to secure doors, cabinets, or panels.

Suitable for a panel thickness of less than, and including, 2mm. It is available in a selection of adjustable grip range: 0-24mm, 24-46mm, 36-48mm, and 51-63mm.

These Latches come as either keyed alike (5333), keyed different or with no lock and supplied with 2 keys per lock.

  • Colour:Black


Series Code :SR5090

Seri Kodu: SR5090

Endüstriyel Tekerlekler

Industrial Castors are ideal for heavy duty applications or industries, such as; automotive, engineering, manufacturing and others. Ultimately designed to bear heavy loads, these castors are likely to be used on items like dolly carts, storage racks, tow lines, maintenance equipment, platform trucks and others. Our offering includes Bolt Hole, Threaded Stem, Fixed Plate and Swivel Plate castor type options - manufactured in a variety of colours and materials including, Rubber, Nylon, Cast Iron and Polyurethane. A choice of load capacities and size options are available to suit your application needs.

Series Code :SR5616

Seri Kodu: SR5616

Esnek Çelik Kablo Kelepçeleri

These Flexible Steel Clamps are fasteners for bundling, clamping, securing, and organising cables, wires, or tubing. It provides great strength and corrosion resistance while preventing drooping, tangling, or coming into touch with other components. The vinyl coating holds the cable and insulates it.

The adaptability of these clamps enables simple cable routing and placement while allowing variations in cable diameter or length. They are commonly used in applications involving vibration, movement, or severe conditions.

These cable clamps' flexible form enables simple installation and adjustment screw mounting into place, making them excellent for usage in various sectors such as automotive, electrical, and construction.

Series Code :SR2150

Seri Kodu: SR2150

HVAC Menteşeleri

HVAC Hinges are heavy duty free swinging hinges ideal for large flush fitting doors. They are suitable for air conditioning units, electrical panels and machinery panels. This range propose a selection of designs and materials to suit both aesthetic appearance, environment and application requirements. Customers buying this product might also be interested in our range of weather stripping gaskets.

Hareketli Tekerlekler

We offer a wide selection of Castor Wheels to suit an array of applications, across several industries. Our wheels are available in materials including; Polyamide, Polyurethane, Rubber and Thermoplastic. A great choice of colours to choose from too, such as; Red, Blue, Grey, Black and White - in a range of sizes and load capactities to suit your purpose.

Series Code :SR5629

Seri Kodu: SR5629

Kablo Kelepçeleri - Takmalı, Ayarlı

Cırt cırtlı klips demeti sağlam kavrar. Çok kapsamlı bir çap aralığına göre ayarlanabilir. Demeti içine kitler, yönlendirme değişikliklerinde açılabilir. Yüksek titreşimli uygulamalar için elverişlidir. Klips kapandıktan sonra kulakçık bırakılana kadar açılmaz. UL94 V-2 veya UL94 V-0 malzemeden mamuldür

Kablo Rakor Eklentileri

Kablo rakor eklentileri metrik kablo rakorlarında kullanılmak üzere imal edilir. Aynı delikten eş zamanlı olarak birden fazla kablonun geçmesine olanak sağlamak için çeşitli sayıda deliğe sahiptir. Her tele mükemmel su geçirmezlik sağlar. Her tel için ayrı rakor gerekmemesi yer ihtiyacını azaltır.

Kablo Rakor Kapakları

These Cable Gland Covers are used to protect and seal unused cable gland entry holes. They provide watertight protection for spare holes that must be sealed and protected from water, dust, moisture, and other contaminants. Their sleek and compact appearance prevents them from drawing unwanted attention or cluttering your space.

They are simple to install and remove and can be used with optional lock nuts to close holes that do not have a thread. Used in various applications, including industrial, electrical enclosures, machinery and equipment.

  • Material: Brass, PA
  • Colour: Natural, Grey, Black


Series Code :SR1782

Seri Kodu: SR1782

Kablo Rakoru Kilit Somun ve Pulları

Kablo Rakoru Pulları, Essentra'nın Kablo Rakoru ve Kilit Somunu yelpazesiyle birlikte kullanılmaya uygundur. Neoprenden mamuldür, kolaylıkla oturur ve sızdırmazlık sağlar.

Kablo Rakoru Kilit Somunları

Kablo Bilezikleri için Kilit Somunları, bütün naylon ve pirinç kablo rakorlarında aksesuar olarak mevcuttur.

Kablo Rakoru Kilit Somunları - Naylon

Kilit Somunları ve Sızdırmazlık Pulları serinin bütün naylon ve pirinç kablo rakorlarına aksesuar olur.

Kaymak Kauçuk Pedler

Kauçuktan mamul kaymaz pedler makine ve konveyörler üzerindeki tesviye ayaklarını kaplamak için idealdir. Bu pedler ağır yükleri taşır, hareket ve kaymayı önlemek için ilave sürtünme sağlar.

Koruyucu Oluk Bağlantı Elemanları

Bu kanal bağlantı elemanları plastik ve metal seçenekleriyle sunulur. Dışı dişli, gövde ve kovandan oluşan iki parçalı bağlantı elemanından oluşur. Sabit Dış Dişli Bağlantı Elemanı ile Döner Dış Dişli Bağlantı Elemanı seçenekleri de mevcuttur.

Makine Ayakları - Birinci Sınıf

Birinci Sınıf Makine Ayakları, makine ve elektronik kabinleri gibi yüksek kaliteli montaj ayağı gereken uygulamalarda kullanım için uygundur. Poliamit (PA) veya Paslanmaz Çelik tabana monte Paslanmaz Çelik ya da Yumuşak Çelik Saplama olarak mevcuttur. Cıvatalı taban veya tabansız olarak da bulunur.

Makine Tesviye Ayakları

Makine Tevsiye Ayakları hafif hizmet tipi uygulamalar için uygun maliyetli bir çözümdür. Bu tesviye ayaklarını büro mobilyasında, raflarda, alım noktası vitrinlerinde, dolaplarda ve küçük makinelerde kullanın.

  • / 2