Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
(18 Ürün grupları)
Tube End Caps protect threaded and non-threaded tubes, rods, and other cylindrical devices against inadvertent displacement. Best used as a protective covering, and to mask areas during painting for in outdoor applications.
Dişli veya dişsiz tüpleri, boruları ve çubukları korumak için idealdir.Genel amaçlı kapatma için kısa versiyonu bulunmaktadır ve uzun versiyonu sıkı bir uyum sağlayan ekstra derinlik ve kenar payına sahiptir.Uygulama esnasında ısıtıldığında büzülme yapmaz. Malzeme: PVC, LDPE Renk: Kırmızı Seri Kodu: SR1610, SR1620
Boru Ucu Tapaları, birçok farklı sektörde tüp ve boru uçlarında sızdırmazlık sağlayan temel bileşenlerdir. Tüpte veya boruda sızıntı, kontaminasyon ve hasarı önlerken güvenli ve sağlam kapatma sağlamak için tasarlanmıştır. Olağanüstü sağlam ve çok yönlü olup kolay takıldığından birçok fayda sunar. İnşaat, sıhhi tesisat ve imalat gibi çeşitli sektörlerde uygulanır.
Malzeme ve boyut açısından çok farklı seçenekler sunar. Bu tapalar genellikle kauçuk ve plastik gibi yüksek kaliteli malzemelerden mamul olup aşınma ve yıpranmaya karşı mükemmel sağlamlık ve direnç sağlar.
Çeşitli boyut ve tasarımla farklı tüp ve boru boyutlarına uyarak hassas ve güvenli sızdırmazlık oluşturur.
Elastik malzemeden mamul Esnek Uç Kapakları geniş çaplara esneyerek sıkı oturur. Dişlere ve dişsiz uçlara koruma sağlar.
Kapaktaki asma kulakçığı sayesinde askılı çengellerle kullanılabilir. Düşük sıcaklıklı maskeleme uygulamaları için ideal çözümdür.
Kapaklar asitlere dirençli malzemelerden yapılmıştır.
Square Feet Ferrules are intended to add stability, floor protection and a polished appearance to equipment. Covers sharp tube edges and square legs, providing them with impact and wear resistance. They are adaptable, allowing for easy application.
Boru uçlarına su, nem, kir veya tozun zarar vermesini önlemek için kullanılır.Kaplama veya koruma için tasarlanmıştır ve sivri tüp kenarlarını örtmek için kullanılır.Otomotiv, elektrik ve tıp sektörlerinde kullanılabilir. Malzeme: LDPE Renk: Siyah Seri Kodu: SR1521
Heavy-duty Tapered Caps and Plugs protect both threaded and non-threaded pipelines and ports. Features a thicker wall and a seal ring, resulting in more protection and damage resistance than the ordinary version. Used for applications in machinery, automotive and industrial.
Dişli ve dişsiz boruları, girişleri ve erişim noktalarını depolama ve nakliye sırasında hasardan, tozdan ve döküntüden koruyun.Ağır Hizmet Tipi bir duvara ve azami koruma için konik sızdırmazlık halkasına sahiptir.Makine, otomotiv ve endüstriyel uygulamalarda kullanılır. Malzeme: LDPE Renk: White, Red Seri Kodu: SR1003
Opened Hinge-Bearing Protection Plug with a ribbed design provides strong protection. Helps prevent dirt and moisture from entering hinge bearings and swivel joints. Its open centre design allows easy suspension during storage and painting. Can withstand temperatures ranging from -10C up to +110C.
Sağlam koruma sunan Koruma Tapası. Menteşe yataklarına ve döner mafsallara kir ve nem girmesini önler. Profil, parçanın depolama ve boyama sırasında asılmasını sağlayan açık bir merkeze sahiptir.
Opened Hinge-Bearing Protection Plug offers durable protection. Helps prevent dirt and moisture from entering hinge bearings and swivel joints. Its open centre design allows for easy suspension during storage and painting. Can withstand temperatures ranging from -30C up to +50C.
Sağlam koruma sunan Koruma Tapası. Menteşe yataklarına ve döner mafsallara kir ve nem girmesini önler. Profil, parçanın depolama ve boyama sırasında asılmasını sağlayan açık bir merkeze sahiptir.
Paralel Koruma Tapaları birçok farklı uygulamayı koruma için kullanılan genel amaçlı tapalardır.
Termoplastik elastomer ürün grubu, asit direnci gerektiren uygulamalar için önerilir. PVC ürünleri yırtılmaya karşı son derece dirençli olduğundan dişli uygulamalar için idealdir. Yeşil vinil serisi, yağ ve gres mevcut olan uygulamalarda iyi performans gösterir
Güvenli ve sıkı oturan paralel veya düz cidar tasarımına sahip olup depolama ve nakliye sırasında hasara, korozyona ve neme karşı korur; kirletici, toz ve partikül girişini önler.
Standart Boy Boru Kapakları, yüksek kaliteli kaplama içeren düşük maliyetli koruyucu kapaklardır.
Kalıplı kapaklar dişli ve dişsiz boru uçlarının dış çapına tutunacak şekilde tasarlanmış olup depolama ve taşıma sırasında yabancı maddelerin girişini önler.
Kapak tasarımı, sıkıca oturmasını sağlayan dahili yivlere sahiptir. Ayrıca, biriken hava basıncın boşaltılmasını sağlayan hava deliği içeren kapaklarla gelir. ANSI ve DIN standartlarına uygundur.
Standard Round End Caps keep dirt and other contaminants out of threaded and non-threaded tubes, pipes, and rods. Available in standard, short or long form, depending on the intended use. Can resist temperatures of up to 70C.
Dişli veya dişsiz tüpleri, boruları ve çubukları emniyetli bir şekilde korumak için kullanılır.Tüplere kir, döküntü, toz ve diğer kirleticilerin zarar vermesini önler.Endüstriyel, Isıtma, Soğutma ve Havalandırma (HVAC) ve tesisat uygulamalarında kullanılır. Malzeme: LDPE Renk: Doğal renk Seri Kodu: SRF0068
Uçları Dişsiz Kapaklar, dişli ya da dişsiz tüpleri, boruları ve çubukları korumak için idealdir. Kir, döküntü ve diğer kirleticilerin girmesini önler. Hafif aşınma özelliği sayesinde eşleşen parçayı depolama ve taşıma sırasında korur. Boya, kaplama ve kumlama sırasında maskeleme için de kullanılabilir.
Hızlı ve kolay takılıp sökülür.
Tesisat, HVAC ve endüstriyel uygulamalarda kullanılabilir.
Made from Polytetrafluoroethylene (PTFE) these Screw On Glides are screw mounted and come with a Steel washer. These Glider Screw Fixings stop chairs and other product with tubular fixings from sliding around on smooth surfaces.
Ribbed Pipe End Caps keep dirt and other contaminants from threaded and non-threaded tubes, pipes and rods. Masks areas during painting processes. Can resist temperatures up to 79.4C.
Kir, toz ve döküntülerden korur.Su tesisatı, Isıtma, Soğutma ve Havalandırma (HVAC) ve endüstriyel uygulamalar için tasarlanmıştır.Azami 79,4 C ısıya dayanıklıdır. Malzeme: LDPE - PIR Renk: Kırmızı, Sarı Seri Kodu: SR1387
Tapered Round Feet Ferrules protect tube ends, chair bottoms and other furniture. Offers protection against wear and tear from grasp and slip, and scratch resistance. Provides a secure grip. Simple to install by placing it by hand on to the end of the application.
Tüpleri, çubukları ve dişleri korur.Kaymaz ve çizilmez zeminler.Mobilya imalatı, perakende ve ticari uygulamalarda kullanılır. Malzeme: PVC, Nylon, LDPE - PIR Renk: Siyah, Beyaz, Doğal renk Seri Kodu: SR1520, SRF0069
Standard Round Feet Ferrules protect tube ends, chair bottoms and other light or heavy-duty applications. Offers protection against wear and tear from grasp and slip, and scratch resistance. Provides a secure grip. Simple to install by placing it by hand on to the end of the application.
Tüpleri, çubukları ve dişleri korur.Kaymaz ve çizilmez zeminler.Mobilya imalatı, perakende ve ticari uygulamalarda kullanılır. Malzeme: LDPE, PVC, LDPE - PIR Renk: Beyaz, Siyah Seri Kodu: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082
Standard Round End Caps keep out dirt and other contaminants from threaded and non-threaded tubes, pipes and rods. Available in standard, short or long form, depending on the intended use. Can resist temperatures of up to 70C.
Standart, kısa ya da uzun kapaklar mevcuttur.Tüpleri, boruları ve çubukları korumak için idealdir.Kazayla yerinden oynamayı önlemeye yardımcı olur. Malzeme: LDPE Renk: Natural Seri Kodu: SR5763
Fence Post Caps are protective covers that fit over the tops of fence posts or pipes. Offers protection against weather damage and deterioration of applications. Used in the residential and commercial sectors.
Bir çit direği, boru ve tüplerinin üst kısmına uyacak şekilde tasarlanmıştır.Hava koşullarından, kirden veya nemden korumaya yardımcı olur.Kolayca ve çabuk takılıp sökülür. Malzeme: PE Renk: White Seri Kodu: SRF0011
Push In Glides, or Tube Inserts, are commonly used at the base of tubular products like chair legs. The push-fit glide provides protection, not just for the assembly, but more importantly for the surface below. Ideal protection for wooden, carpeted and other floor surfaces.
Our Push-In Glide range has a wide range of material options to choose from, including but not limited to; Polyamide (PA), Polyethylene (PE), Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS), Felt and also Steel; as well as various finishes and colour choices to choose from.
Our offer features numerous styles, including; Domed, Angled, Metal-Pronged, Ribbed, Threaded, Lightweight and Heavy Duty. Plus lots of shapes to suit your application needs, including; Round, Oval, Rectangular and Square.
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin