Tube End Caps protect threaded and non-threaded tubes, rods, and other cylindrical devices against inadvertent displacement. Best used as a protective covering, and to mask areas during painting for in outdoor applications.
Dişli veya dişsiz tüpleri, boruları ve çubukları korumak için idealdir.Genel amaçlı kapatma için kısa versiyonu bulunmaktadır ve uzun versiyonu sıkı bir uyum sağlayan ekstra derinlik ve kenar payına sahiptir.Uygulama esnasında ısıtıldığında büzülme yapmaz. Malzeme: PVC, LDPE Renk: Kırmızı Seri Kodu: SR1610, SR1620
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d | h | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8000 Stokta |
2.106 in
53.5 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.972 in
75.5 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
|
|||
| 261120 Stokta |
3.228 in
82.0 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
|
|||
| 10711 | 144500 Stokta |
2.48 in
63.0 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
|
||
| 5400 Stokta |
2.854 in
72.5 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
|
|||
| 1564 Stokta |
2.244 in
57.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.35 in
8.9 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.366 in
34.7 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
|||
| 6480 Stokta |
2.343 in
59.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
|||
| 308988 Stokta |
1.004 in
25.5 mm
|
0.516 in
13.1 mm
|
|
|||
| 128 Stokta |
2.244 in
57.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
|||
| 153000 Stokta |
1.496 in
38.0 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
|
|||
| 2456 Stokta |
1.85 in
47.0 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.756 in
70.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
|
|||
| 11400 Stokta |
3.126 in
79.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
|||
| 88920 Stokta |
3.346 in
85.0 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
|
|||
| 38000 Stokta |
0.87 in
22.1 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
|||
| 144720 Stokta |
1.555 in
39.5 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
|
|||
| 35700 Stokta |
0.748 in
19.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
|||
| 3400 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin