Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Plastik Boru Uçları BDK Fan Filtreleri

 (15 Ürün grupları)

Liste Kılavuz

Boru Ucu Kapakları

Tube End Caps offer ideal protection for threaded or non-threaded tubing, pipes and rods. Standard, short and long caps are available. The short versions are for general purpose closure and the long versions have an extra depth and feathered edge that ensure a tight fit.

The design of these longer caps helps to prevent accidental displacement. Tube End Caps serve the same purpose as Heat Shrink End Caps, but do not shrink when heated during the application process. They are UV and weather resistant, making them ideal outdoor applications.

  • Material: Polyvinyl Chloride (PVC), Low density polyethylene (LDPE)
  • Colour: Red


Seri Kodu: SR1610, SR1620

Boru Ucu Tapaları

Boru Ucu Tapaları, birçok farklı sektörde tüp ve boru uçlarında sızdırmazlık sağlayan temel bileşenlerdir. Tüpte veya boruda sızıntı, kontaminasyon ve hasarı önlerken güvenli ve sağlam kapatma sağlamak için tasarlanmıştır. Olağanüstü sağlam ve çok yönlü olup kolay takıldığından birçok fayda sunar. İnşaat, sıhhi tesisat ve imalat gibi çeşitli sektörlerde uygulanır.

Malzeme ve boyut açısından çok farklı seçenekler sunar. Bu tapalar genellikle kauçuk ve plastik gibi yüksek kaliteli malzemelerden mamul olup aşınma ve yıpranmaya karşı mükemmel sağlamlık ve direnç sağlar.

Çeşitli boyut ve tasarımla farklı tüp ve boru boyutlarına uyarak hassas ve güvenli sızdırmazlık oluşturur.

  • Tüpte veya boruda sızıntı, kontaminasyon ve hasarı önleyen güvenli ve sağlam kapatma sağlar.
  • İnşaat, sıhhi tesisat ve imalat sektörlerinde kullanılır.
  • Hassas ve güvenli sızdırmazlık oluşturur.
Malzeme: LDPE, PVC, PE Renk: Natural, Black, White Seri Kodu: SRSTPI, SR1601, SR6461

Esnek Uç Kapakları - Asit Direnci

Elastik malzemeden mamul Esnek Uç Kapakları geniş çaplara esneyerek sıkı oturur. Dişlere ve dişsiz uçlara koruma sağlar.

Kapaktaki asma kulakçığı sayesinde askılı çengellerle kullanılabilir. Düşük sıcaklıklı maskeleme uygulamaları için ideal çözümdür.

Kapaklar asitlere dirençli malzemelerden yapılmıştır.

  • Esneyerek daha geniş çaplara sıkıca takılabilir.
  • Dişler ve dişsiz uçlar için koruma sağlar.
  • Askılı çengellerle kullanılan asma kulakçığı içerir.
Malzeme: TPE Renk: Black Seri Kodu: SR1021

Kare Ayak Yüksükleri

Square Feet Ferrule covers the sharp edges of square tube ends, preventing water, moisture, dirt or dust from damaging the tube ends. They can be used for finishing and protection and are applied to cover sharp tube edges.

Its push-fit makes them quick and easy to install and remove. It can be used in the automotive, electrical and medical industries.

  • Material: LDPE
  • Colour: Black


Seri Kodu: SR1521

Konik Kapak ve Tapalar - Ağır Hizmet

Tapered Caps & Plugs protect threaded and non-threaded pipes, ports, and access points from damage, dust and debris during storage and shipping. They have a heavy duty wall and a tapered sealing ring for maximum protection.

Heavy duty tapered caps and plugs are designed to provide extra protection and durability where standard caps and plugs would not suffice. It provides a secure seal by push fit, excellent durability, and resistance to impact and abrasion. Used for applications in machinery, automotive, and industrial.

  • Material: LDPE
  • Colour: White, Red


Seri Kodu: SR1003

Standart Boy Boru Kapakları

Standart Boy Boru Kapakları, yüksek kaliteli kaplama içeren düşük maliyetli koruyucu kapaklardır.

Kalıplı kapaklar dişli ve dişsiz boru uçlarının dış çapına tutunacak şekilde tasarlanmış olup depolama ve taşıma sırasında yabancı maddelerin girişini önler.

Kapak tasarımı, sıkıca oturmasını sağlayan dahili yivlere sahiptir. Ayrıca, biriken hava basıncın boşaltılmasını sağlayan hava deliği içeren kapaklarla gelir. ANSI ve DIN standartlarına uygundur.

  • Depolama ve taşıma sırasında yabancı maddelerin girişini önlemek için tasarlanmıştır.
  • Sıkıca oturmasını sağlayan dahili yivlere sahiptir.
  • Biriken basıncın boşaltılmasını sağlayan hava deliği içerir.
Malzeme: LDPE, PVC Renk: Green, Blue, Orange, Yellow, Red, Black, Natural, Grey Seri Kodu: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1340

Standart Yuvarlak Uç Kapakları satın alın

Standard Round End Caps are used to securely protect threaded or non-threaded tubing, pipes, and rods during transportation, a paint process or on a finished product. It prevents dirt, debris, dust and other contaminants from damaging the tubes.

These caps are easily applied by pushing onto the application and can be re-used upon removal. They are used for industrial, HVAC, and plumbing applications and can withstand temperatures up to 70C.

  • Material: LDPE
  • Colour: Natural, Red


Seri Kodu: SRF0068

Uçları Dişsiz Kapaklar

Uçları Dişsiz Kapaklar, dişli ya da dişsiz tüpleri, boruları ve çubukları korumak için idealdir. Kir, döküntü ve diğer kirleticilerin girmesini önler. Hafif aşınma özelliği sayesinde eşleşen parçayı depolama ve taşıma sırasında korur. Boya, kaplama ve kumlama sırasında maskeleme için de kullanılabilir.

Hızlı ve kolay takılıp sökülür.

Tesisat, HVAC ve endüstriyel uygulamalarda kullanılabilir.

  • Dişli veya dişsiz boru, tüp ve çubukları güvenle korur.
  • Hızlı ve kolay takılıp sökülür.
  • Tesisat, HVAC ve endüstriyel uygulamalarda kullanılır.
Malzeme: PE, PP, LDPE Renk: Yellow, Black, Grey, Natural, Blue Seri Kodu: SRF0023, SR1062

Vidalı Kızaklar

Politetraflüoroetilenden (PTFE) mamul Vidalı Kızaklar vidayla monte edilir ve Çelik pulla gelir. Vidalı Kızak Parçaları, sandalye ve boru şekilli diğer ürünlerin düz zeminlerde kaymasını önler.

  • 4,5 mm çaplı vida deliği
  • Dişsiz ve dişli göbek seçenekleri
  • Renkler: Doğal ve Siyah.

Yivli Boru Ucu Kapakları

Ribbed Pipe End Caps are ideal for protecting threaded or non-threaded pipes, tubes or rods. In addition it is used to shield or mask areas during the painting process, as well as preventing dirt, dust, or debris from entering.

It is easy to install and remove, and it can withstand a maximum temperature of 79.4C. Designed for plumbing, HVAC, and industrial applications.

  • Material: LDPE
  • Colour: Red, Yellow


Seri Kodu: SR1046

Yuvarlak Ayak Yüksükleri - Konik

Tapered Round Feet Ferrules are a type of protective cap that offer protection to tubes, rods and occasionally threads, as well as the end of furniture legs, chair legs, and ladder steps. They are anti-slip and anti-scratching floors. Designed to fit perfectly, providing a snug and secure fit.

The ferrules offer protection to the shaft or tube to ensure it doesn't split when meeting hard surfaces and provide floor protection and grip.

It is easy to install simply by pushing them onto the end of the applications. Also durable and long-lasting, protecting your applications. It is used in furniture manufacturing, retail and commercial applications.

Material: PVC, NylonColour: White, Black, Natural

Seri Kodu: SR1520, SRF0071, SRF0069

Yuvarlak Ayak Yüksükleri - Standart

Standard Round Feet Ferrules are a type of protective cap that offer protection to tubes, rods and occasionally threads, as well as the end of furniture legs, chair legs, and ladder steps. They are anti-slip and anti-scratching floors. Designed to fit perfectly, providing a snug and secure fit.

The ferrules offer protection to the shaft or tube to ensure it doesn't split when meeting hard surfaces and provide floor protection and grip.

It is easy to install simply by pushing them onto the end of the applications. Also durable and long-lasting, protecting your applications. It is used in furniture manufacturing, retail and commercial applications.

  • Material: PVC, LDPE, Nylon
  • Colour: White, Black, Natural


Seri Kodu: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0069

Yuvarlak Uç Kapakları - Standart

Standard Round End Caps are non-threaded and available in a wide range of sizes. They are ideal for protecting threaded or non-threaded tubing, pipes and rods. Standard, short and long caps are available. The short versions are for general purpose closure and the long versions have an extra depth and feathered edge which ensure a tight fit. The design of these longer caps helps to prevent accidental displacement.

  • Material: PE, PP
  • Colour: Yellow, Black, Grey, Natural


Seri Kodu: SR5763

Çit Direği Kapakları

Fence post cap is a protective cover designed to fit over the top of a fence post, pipes, and tubes. It heps protect from weather damage (rain, snow, and UV rays), dirt, moisture or deterioration of the application.

Additionally, it can provide pipes and tubes a decorative touch. It is easy and quick to install by push in, used in residential as well as commercial industries.

  • Material: PE
  • Colour: White


Seri Kodu: SRF0011

İtmeli Kılavuzlar

Push In Glides, or Tube Inserts, are commonly used at the base of tubular products like chair legs. The push-fit glide provides protection, not just for the assembly, but more importantly for the surface below. Ideal protection for wooden, carpeted and other floor surfaces.

Our Push-In Glide range has a wide range of material options to choose from, including but not limited to; Polyamide (PA), Polyethylene (PE), Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS), Felt and also Steel; as well as various finishes and colour choices to choose from.

Our offer features numerous styles, including; Domed, Angled, Metal-Pronged, Ribbed, Threaded, Lightweight and Heavy Duty. Plus lots of shapes to suit your application needs, including; Round, Oval, Rectangular and Square.

  • Attractive finish provides enhanced aesthetic appearance
  • Easy to assemble
  • Secure fitting
  • Durable and long-lasting.