Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Çift Taraflı O-Halka Mühürleri

 (22 Ürün grupları)

Liste Kılavuz

Dişli Koruma Kapakları - UNF Dişler

Threaded Protection Plugs designed for use on UNF Threads. Shield threads and fittings from damage and contaminants during production, storage and shipment. With fewer thread forms, they allow for quick application.

  • It features fewer thread forms for faster application and may be applied or removed with a hand, hex spanner, or screwdriver.
  • It is compatible with NS and NF Class 1-2-3 standard threads.
  • Used in various applications, including hydraulic, pneumatic, and general engineering.
Malzeme: LDPE, HDPE Renk: Red, Yellow Seri Kodu: SR1077, SRF0029

Dişli O-Ring Tapalar

BSP ve Gas Dişler için O-Halka Dişli Tapa, sıkıştırılmış bir flanş kenarı ile hidrolik dişlerde su geçirmezlik ve üstün sızdırmazlık sağlayan O-Halka içerir. O-Halka sıkı sızdırmazlık oluşturup toz, kir, partiküller ve nemin parçaya girmesini önler.

BSP ve Gas dişlere uygun O-Halkalar lokma anahtarı, tornavida veya elle takılabilir.

Kesin sızdırmazlığın sistem bütünlüğü için kritik önem taşıdığı petrol ve gaz, sıhhi tesisat ve otomotive sektörlerinde yaygun olarak kullanılır.

  • Su geçirmezlik sağlayan sıkıştırılmış bir flanş kenarı ve O-Halka içerir.
  • Lokma anahtarı, tornavida veya elle takılabilir.
  • Petrol ve gaz, sıhhi tesisat ve otomotive sektörlerinde kullanılır.
Malzeme: HDPE Renk: Yellow, Red Malzeme Tutuşabilirlik Standardı: , UL94 V-0Seri Kodu: SR1125, SR5760

Çift Taraflı Köpük Bant Parçaları - Kalıcı - Kalın Twin Stick

Thick Twin Stick foam blocks with permanent adhesive on both sides can be used to create a lasting 3-D effect. Our extremely aggressive rubber based adhesive was designed to bond many different types of surfaces including corrugate, chipboard, wood, low surface energy plastics, powder coated materials, UV coatings. Specifications: Adhesive: Rubber-based permanent on both sides (not recommended for direct UV exposure) Application Temperature: 65F to 100F; Service Temperature: -20F to 150F; Applications. Lightweight Applications or filling gaps. Adds 3-D effects. Helps displays strong. Pop Out

Çift Taraflı Köpük Bant Parçaları - Kalıcı - Twin Stick

Twin Stick is the industry favorite for assembling POP displays and signage. The flexible foam carrier fills gaps, allowing irregular surfaces to be joined. Our extremely aggressive rubber based adhesive was designed to bond many different types of surfaces including corrugate, chipboard, wood, low surface energy plastics, powder coated materials, UV coatings.

Çift Taraflı Köpük Bant Parçaları - 1 Yüzü Çıkarılabilir - Remo One

Remo One is double sided Perm / Peel adhesive foam tape with our extremely aggressive permanent adhesive on one side and our removable adhesive on the other side. The removable side is identified with our red printed liner and removes cleanly from most hard, non-delaminating surfaces even after extended periods of time. Specifications: Adhesive: Permanent rubber based on one side, removable adhesive on mounting side; Application Temperature: 65F to 100F; Service Temperature: -20F to 150F Holding Power: 1/2 lb per 1 sq. in. of tape. Intended for one time use; Applications: Promotional and temporary signage. Temporary and permanent displays, Single use promotional graphics. Violators and wobblers.

Çift Taraflı Köpük Bant Parçaları - 2 Yüzü Çıkarılabilir - Remo One

Remo Two is double sided adhesive foam tape that is removable on both sides. Specifications: Adhesive: Removable adhesive on both sides (not recommended in applications with direct UV exposure); Application Temperature: 65F to 100F; Service Temperature: -20F to 150F; Holding Power: 1/2 lb per 1 sq. in. of tape. Intended for one time use; Applications: Promotional and temporary signage Consumer Packaging. Single use promotional graphics. Kits unattached to graphics

Çift Taraflı Köpük Bant Ruloları - Kalıcı - Dubl Kote Akrilik

Dubl Kote Acrylic is versatile double sided foam tape coated with acrylic adhesive on both sides. It is ideal for hand or automated application. Flexible for filling spaces and conformable for joining irregular surfaces. Acrylic adhesives are UV Stable and have good plasticizer resistance. . Specifications: Application Temperature: 65F to 100F Service Temperature: -20F to 175F Applications. Signage, Outdoor signage, End caps, Headers, Air fresheners, Protective trim, light weight Mirror mounting.

Çift Taraflı Köpük Bant Ruloları - Kalıcı - Dubl Kote Kauçuk

Dubl Kote is a versatile double sided foam tape coated with rubber adhesive on both sides. It is ideal for hand or automatic applications. Flexible for filling spaces and conformable for joining irregular surfaces. Designed to bond to many different types of surfaces including corrugate, wood, powder coated materials, glass, and low surface energy plastics. Specifications: Adhesive: Rubber based permanent on both sides (not recommended for direct UV exposure) Application Temperature: 65F to 150F Service Temperature: -20F to 150F Holding Power: 1 lb per 1 sq. in. of tape. Applications. Temporary, semi-permanent, and permanent displays, Plastic extrusions, Wire management raceways, Signage, End Caps, Headers, Textured surface bonding.

Çift Taraflı Köpük Bant Parçaları - Bir Yüzü Çıkarılabilir - Remo One

Remo One is double sided adhesive foam tape with our extremely aggressive permanent adhesive on one side and our removable adhesive on the other side. The removable side is identified with our red printed liner and removes cleanly from most hard, non-delaminating surfaces even after extended periods of time. Specifications: Adhesive: Permanent rubber based on one side, removable adhesive on mounting side. Application Temperature: 65F to 100F Service Temperature: -20F to 150F Holding Power: 1/2 lb per 1 sq. in. of tape. Intended for one time use. Applications. Promotional and temporary signage, temporary and permanent displays, Single use promotional graphics, Violators and wobblers, Short Rolls are great to include in kits with all kinds of promotional or temporary signage.

Film Bant Parçaları - DK Film Bant

DK Film is a high tack double sided tape with a rubber adhesive. Rubber based adhesives have good initial tack and are designed to bond to many different types of surfaces including low surface energy substrates. Specifications: Adhesive: Rubber based permanent on both sides (not recommended for direct UV exposure). Applications: Nameplates, Packaging and bindery, Signage, POP displays, Corrugated folder/box, Plastic fasteners to name a few application.

Yüksek Yapışma Güçlü Çift Taraflı Bant

Maskeleme Konileri

Masking Cones can be used as plugs or caps. The tapered form allows them to fit a variety of inner and outer diameters. Can be secured with paint hooks. Available in Silicone and EPDM.

Kapak veya tapa olarak kullanılabilen çok yönlü maskeleme çözümü.

  • Konik tasarım.
  • Premium ve ekonomik malzeme seçenekleri.
Malzeme: Silicone, EPDM Renk: Purple, Red, Natural, Rust, Black, Blue, Green, Brown, Yellow Seri Kodu: SR1075, SR1091

O Halkalı Dişli Tapalar - Metrik Dişler

Metrik dişler için O-Halka Dişli Tapalar, hidrolik dişlerde üstün sızdırmazlık ve su geçirmezlik sağlayan sıkıştırılmış bir flanş kenarı ve O-Halka içerir. Sıkı sızdırmazlık oluşturup toz, kir, partiküller ve nemin parçaya girmesini önler.

Lokma anahtarı, tornavida veya elle kolayca takılabilir. Metrik dişler, milimetrik doğrulukta silindirik iç ve dış çaplarda mevcuttur. Metrik konik dişlinin ince konik yapısı mümkün olan en iyi güç aktarımını sağlar.Kesin sızdırmazlığın sistem bütünlüğü için kritik önem taşıdığı hidrolik bağlantı elemanları, petrol ve gaz, sıhhi tesisat ve otomotiv sektörlerinde kullanılır.

  • Deliği kir, toz, döküntü ve neme karşı korur.
  • Metrik dişler; milimetrik doğrulukta silindirik iç ve dış çaplarda mevcuttur.
  • Petrol ve gaz, sıhhi tesisat ve otomotive sektörlerinde kullanılır.
Seri Kodu:

O-Ringler & Kit Avrupa Metrik

Metric O-rings and Kit used for sealing reasons in both static and dynamic applications. Prevents leaks and contamination in a variety of applications. These kits are packed to keep the seals intact throughout storage and transportation. Used in automotive, plumbing and manufacturing sectors.

  • Prevents fluid from entering and gas leaks.
  • Available imperial O-rings, metric O-rings, European metric O-rings, and O-ring face seals (ORFS).
  • These kits are wrapped to preserve the seals from damage during storage or transit.
Malzeme: FPM 75, NBR 70 Renk: Black Seri Kodu: SRV0064, SR6152, SRV0063, SRV0062

O-Ring & Kitler Emperyal

Imperial O-rings and Kit are used for sealing reasons in both static and dynamic applications. Prevents leaks and contamination in a variety of applications. These kits are packed to keep the seals intact throughout storage and transportation. Used in automotive, plumbing and manufacturing sectors.

  • Prevents fluid from entering and gas leaks.
  • Available imperial O-rings, metric O-rings, European metric O-rings, and O-ring face seals (ORFS).
  • For use in static and dynamic applications.
Malzeme: FPM 75, NBR 70 Renk: Black Seri Kodu: SRV0058, SR6150, SRV0057, SRV0056

Ring Seal Clamps

Ring Seal Clamps available in lipped and unlipped profiles. Provides the most recent advancements in contamination detection and containment, which helps decrease product loss and boost productivity. They have strong mechanical and sealing qualities. They have a blue seal for easy identification.

  • Lipped and Un-lipped hygienic Ring Seal Clamps are the latest advancement in contamination detection and containment, thus helping reduce product loss and increase productivity. Ideal for food processing and pharmaceutical industries.
  • Fragments as small as 2 to 3 millimetres can be easily identified by in-line metal detection equipment that are used to detect products contaminated by process lines.
  • FDA Compliant.
Malzeme: VMQ, FKM, EPDM Renk: Black, Blue Seri Kodu: SRV0048, SRV0054, SRV0046, SRV0055, SRV0047, SRV0053

Standart Yuvarlak Uç Kapakları satın alın

Standard Round End Caps keep dirt and other contaminants out of threaded and non-threaded tubes, pipes, and rods. Available in standard, short or long form, depending on the intended use. Can resist temperatures of up to 70C.

  • Used to securely protect threaded or non-threaded tubing, pipes, and rods.
  • It prevents dirt, debris, dust and other contaminants from damaging the tubes.
  • Used for industrial, HVAC, and plumbing applications.
Malzeme: LDPE Renk: Natural Seri Kodu: SRF0068

Sızdırmazlık Halkaları - Metrik

Metric Ring Seals are used to seal both static and dynamic applications. They are simple to put into a machined groove, where the D-rings flat side offers stability, a tight fit and a leak-proof seal. Used in several industries, including automotive, plumbing and manufacturing.

  • Provides a secure seal in static and dynamic applications.
  • It is simple to insert into a machined groove, where the flat edge of the D-ring provides a tight fit.
  • Used in automotive, oil and gas, chemical processing, and pharmaceutical manufacturing.
Seri Kodu:

Titreşim Azaltıcı Tapalar - AYPE

Anti-vibration BSP threaded plugs are intended to decrease vibrations and noise in mechanical systems. The serrated shape prevents vibration-induced loosening, while maintaining a solid hold on the pipes collar.

  • Designed to be a reliable and efficient solution for reducing and dampening vibrations.
  • It is used with BSP hydraulic fittings.
  • Used in industries such as machinery, electronics, and automotive.
Malzeme: LDPE Renk: Clear Seri Kodu: SR6112

UNF Dişli Tapalar

Threaded O-ring Plugs are designed for use on UNF Threads. Provides a watertight seal with a compressed flange lip, and optional O-ring. Ensures superior leak prevention for hydraulic threads. Ideal for flat-faced hydraulic fittings. Can withstand temperatures from -40F up to 230F (-40C to 110C).

  • The threaded O-ring keeps contaminants like dirt, dust, debris, and moisture out of the hole.
  • It can withstand temperatures that range from -40F to 230F | -40C to 110C.
  • Often used on flat-faced hydraulic fittings.
Malzeme: PP Renk: Yellow, Black Malzeme Tutuşabilirlik Standardı: UL94 V-0, Seri Kodu: SR5762

Yüksek Yapışma Güçlü Bant Ruloları

Duraco High Bond Tapes are high performance acrylic foam core tapes that meet a wide range of application needs. High Bond Tapes are tamper resistant, great for bonding dissimilar metals, and excellent resistant to temperature cycles. Available in 4 colors: clear, white, grey, and black. Clear is ideal for clear acrylic and glass applications. Specifications: Adhesive: Acrylic Foam Core Permanent Adhesive. Service Temperature Range: -20F to 300F Applications. Appliance: replace mechanical fasteners in consumer and commercial appliances. Design: Seamless attachment of decorative panels. Electronics: LCD displays, hand held electronic assembly, data enclosures. Event Promotion: seamless banner assembly and sign installation. HVAC: replace mechanical fasteners and welding in heading and air conditioning unit assembly

Çift Taraflı Vakum Ağızları

Double Sided Suction Caps that have a flat, circular design with a suction cup on each side which securely holds, separates and cushions two parallel surfaces.

The design joins clean, flat surfaces without requiring a mounting hole or other fastener.

Ideal for mounting self-hanging displays, which contain a double suction cup. It is sometimes used as a stabiliser for glass table tops.

  • Material:Polyvinyl Chloride (PVC)
  • Colour:Clear