Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Montaj Deliği Screw Mount Anahtar Deliği

 (47 Ürün grupları)

Liste Kılavuz

Altıgen Dişsiz Ara Parçaları

These are female standoffs that have a through hole. A self-tapping screw is used to thread the plastic which gives it a strong hold. Available for several different screw sizes in many spacer lengths.

Series Code :SR2791

Seri Kodu: SR2791

Altıgen, Dişli Destekler

Bu ara parçaları altıgen bir somunla sıkı tespit edilen erkek diş açılmış bir uca sahiptir. Üst ucu BDK'nı yerine sabitleyen, yaylı kilitlemeli bir süngü burna sahiptir.

Anahtar Deliği BDK Destekleri

Bu BDK Destek Ayakları anahtar deliği yuvasına geçmek üzere tasarlanmıştır. Böylece, gerektiğinde kolayca çıkarılabilir. Süngü burun veya iki parçalı, geçirmeli seçenekleri bulunur.

BDK Ara Parçaları - Altıgen / Altı Oyuksuz

These PCB Spacers are designed to be installed by hand and do not require assembly equipment. They are simple to install thanks to their screw in design. These Hexagonal Brass Standoffs are suitable for a wide range of applications and are available in both non-undercut and undercut versions. Non-undercut spacers offer greater stability but require a washer for installation. Undercut spacers are much quicker to install and don't require the use of a washer

BDK Destek Ayakları - Kenar Kilitlemeli Vidalı Montaj, Uzun Burun

Edge Locking Supports provide a secure hold on the side of the PCB allowing for easy removal. Screw mount supports are very secure and reliable. These mount with a self-tapping screw.

Series Code :SR2758

Seri Kodu: SR2758

BDK Destek Ayakları - Saplama Tespitli

Bu destekler bir #8 veya M4 vida veya saplama üzerine itilerek alt karta takılır. Ara parçası içindeki dişler bu yivlere oturur. Üst tespit parçası kilitlemeli bir süngü burundur.

BDK Destek Ayakları - Vidalamalı

Destekler #4 veya M3 vidayla sağlamca monte edilir. Ofset tasarım yoğun ambalaja imkan verir.

BDK Destek Ayakları - İstiflemeli

Bu ara parçaları her sayıda kartın istiflenebilmesi için birbirlerine yaylı geçer. Parça MB-1-156 Destenin tepesine yerleştirilebilir

Baskılı Devre Kartı - Montaj Ayakları - Vidalamalı

Montaj ayakları, BDK'leri kasaya güvenli bir şekilde oturtmak içi kullanılır.

Dişli Ara Parçaları

These Female to Female Standoffs are designed to be installed by hand and do not require assembly equipment. They are suitable for a wide range of applications and the threaded spacer will allow easy assembly. Available in several thread sizes and lengths and in hexagonal or round shapes.

Series Code :SR2794

Seri Kodu: SR2794

Esnek Çelik Kablo Kelepçeleri

These Flexible Steel Clamps are fasteners for bundling, clamping, securing, and organising cables, wires, or tubing. It provides great strength and corrosion resistance while preventing drooping, tangling, or coming into touch with other components. The vinyl coating holds the cable and insulates it.

The adaptability of these clamps enables simple cable routing and placement while allowing variations in cable diameter or length. They are commonly used in applications involving vibration, movement, or severe conditions.

These cable clamps' flexible form enables simple installation and adjustment screw mounting into place, making them excellent for usage in various sectors such as automotive, electrical, and construction.

Series Code :SR2150

Seri Kodu: SR2150

Fiber Ek Yeri Tepsileri - Sistem, Set

Optik fiberlerin yanlış kullanımı sonucu ortaya çıkar makro ve mikro bükülmeleri önlemek için idealdir. Tepsiler istenen sayıda istiflenebilir, tepsiler arasında fiber yönlendirme de mümkündür. Ek yeri tutucuları, ek yeri koruyucuları ve bükülme sınırlayıcı tüplerle kullanılabilir. Kapaklar, tepsiler ve menteşeler ayrı satılır.

Fiber Ek Yeri Tepsisi Parçaları

Fibre Splice Trays are stackable to any number, and inter-tray fibre routing is possible through slots along one of the long sides of the tray. Colour coded hinges indicate side of tray to open from. Lid, trays, and hinges are sold separately or in a kit. Flame resistance; UL94 V0 and UL94 HB.

Series Code :SROFST

Seri Kodu: SROFST

Fiber Kılavuzları

Fiber Kılavuzları sarmada yardımcı olur, köşe kılavuzları 90 derecelik bir dirsek boyunca bükülme yarı çapını sabit tutar. Siyah ve Doğal Naylondan imal edilip UL94-V0 ve UL94 V2 standardı seçenekleri bulunur.

Gömme Tutamaklar - Vida Bağlantılı

Vida Bağlantılı Gömme Tutamaklar montaj cıvatalarıyla bir kapı ya da panoyla çıkıntısız monte edilebilir. Çıkıntısız montaj, yerin sınırlı olduğu ya da çıkıntılı tutamağın işlevselliği engelleyeceği alanlar için idealdir.

Kablo Kelepçeleri - Ana Elektrik Kablosu

Bu sigorta kapağı çeşitleri sertlik gereken durumlar için mükemmeldir, ancak hazır kurulu kapak kullanılamaz. Kırılgan cam devre koruma bileşenleri için çok iyi koruma sağlar.

Kablo Kelepçeleri - P Stili/Vidalı Taban/Naylon/Doğal

These P-Style Cable Clamps are crucial for anyone looking to organise and protect their cords effectively. These clamps provide a dependable and efficient option for cable management due to their sturdy construction and versatile design. Due to their material, they are resistant to impact, chemicals, and UV radiation, which reduces the need for frequent replacements.

These cable clamps' P Style design gives a secure and stable grip on cables of various sizes and diameters, and they are available with one, two, or three mounting holes which permit to use the same clamp for three different holding diameters. Designed to be screwed to a surface for a tight and secure hold. Used in various applications, including electrical, data centres, telecommunications networks, automotive, and manufacturing.

  • Material: PA, Nylon
  • Colour: Black, Natural
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, UL94 V-0

Kablo Kelepçeleri - SHR Klips

Oluklu tüp montajlı klipslerinin bu serisi, Essentra'nın 20 ve 25 ebatındaki Yarık Donanım Sargılarına (SHR Serisi) uyacak şekilde tasarlanmıştır ve dört farklı montaj tipinde mevcuttur. Yuvarlak ya da kare deliğe yaylı kilitlenir (dönmeyi önlemek için), vidalı taban ve yapışkan tabanlıdır. Sargıyı kavrayan dahili yiv. Bakım yapmayı mümkün kılan serbest bırakılabilir mandal.

Kablo Kelepçeleri - Vida Tabanlı, Gerilim Azaltıcı

These Strain Relief Cable Clamps are designed to securely tie and organise cables while slightly reducing strain and protecting the cable from metal cut-outs.

The screw mount feature provides a strong and long-lasting hold that keeps the cables from slipping or becoming tangled. They are resistant to a wide range of environmental conditions, making them excellent for both indoor and outdoor use.

They are simple to install in a chassis, panel or wall to connect the main power wire to the appliances. It is attached with two screws that offer a firm hold on the cables. It's used in various industries, including automotive, telecommunications, electrical installations, and construction.

  • It is designed to securely tie and organise cables while slightly reducing strain.
  • It is attached with two screws that offer a firm hold on the cables.
  • Resistant to environmental conditions, excellent for both indoor and outdoor use.
Malzeme: PA, NylonRenk: Black, Natural, GreyMalzeme Tutuşabilirlik Standardı: UL94 V-2Series Code:

Kablo Kelepçeleri - Vidalı Taban, Tel Donanım

Wire Harness Cable Clamp with a screw mount design, securely holds cables and cable bundles in place. This is a simple p-clip that holds cables in place by a screw fixed on to a panel.

The clamp can be pre-installed to the chassis and cables inserted at a later time. For added convenience, the clamp is releasable and cable bundles can therefore be removed for rewiring or replacement.

  • Malzeme: Naylon 6/6
  • Renkler: Siyah ve Doğal
  • UL94 V0 and UL94 V2 flame rated options.

Kablo Kelepçeleri - Vidalı Tabanlı, U Stili

Vidalı tabanlı kablo klipsleri bağlı kablolarınızı tespit etmek için idealdir ve U tasarımı kablo ve tellerinizin hızlı takılıp sökülmesine izin verir

Kablo Kelepçeleri - Vidalı/Yapışkan Tabanlı Kayış ve Toka

These Cable Clamps have a buckle and a strap and are intended for tightly holding, organising, and managing cables, wires, and cords. It is adjustable so that it can accept a wide range of cable diameters.

The strap is designed to hold the cables in place securely. It contains perforations throughout its length for cable management flexibility. The buckle was used to secure the fastener.

It can be attached using self-adhesive tape or a screw or rivet (not included). It is utilised in various applications such as the workplace, garage, lighting fixtures, power equipment, charging cords, and other automobile parts.

The adhesive base of the product has a shelf life of approximately 1 Year from the date of shipping; when stored in the unopened original packaging, stored at room temperature and away from sunlight.

  • Adjustable to handle multiple bundle sizes.
  • It can be attached using self-adhesive tape or a screw or rivet (not included).
  • It have a buckle and a strap and are intended for tightly holding, organising, and managing cables.
Malzeme: PA Renk: Black, Grey Series Code:

Kablo Kelepçeleri - Yarım U, Vidalı Taban

Screw Mount Half U Cable Clamps are designed to be installed on flat surfaces, and they feature a half-round U shape that securely holds the cable or wire while allowing for easy installation or removal. They are screw mounted.

Its low profile makes it the perfect component for densely packed boards or other space-limited applications, such as in corners or along edges. Used in automotive, aerospace, electronic, and HVAC industries.

  • Material: PA
  • Colour: Natural
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2


Series Code :SR2127

Seri Kodu: SR2127

Kablo Kelepçeleri - Çift Yarım U, Vidalı Taban

Vida montajlı tasarıma sahip Çift U Kelepçe, düşük profilli olup yoğun sıkıştırılmış panolarda veya diğer dar alanlarda idealdir.

Bu kelepçe paralel iki tel demetini toplamak, sabitlemek ve yönlendirmek için kullanılır. Bir vida ve geçmeli perçinle (ayrı satılır) sabitlenir.

  • Malzeme: Nylon 6/6
  • Renk: Doğal
  • UL94 V2 alev geciktirici standardı

Kablo Tutma Tepsisi

Bu evrensel kablo maşası birçok kabloyu birbirinden ayrı tutmak için idealdir. Sağlam tespit için vida deliklidir.

  • / 2