Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
(30 Ürün grupları)
Ara Parçaları, yükseklik ayarı yetersiz olduğunda uygulamalardaki boşlukları kapatmak için kullanılır. Tamamen dik veya paralel olmayan bileşenlerde uygun boşluk ve hizalama oluşturur.
Uygulamada bir boşluk veya mesafe oluşturarak performansı, güvenilirliği ve ömrü artırır. Yüklerin ve basınçların eşit şekilde dağılmasına yardımcı olarak stres konsantrasyonu veya erken aşınma olasılığını azaltır. Titreşim veya hareket içeren uygulamalarda vazgeçilmezdir.
Kolay takılır ve otomotiv, endüstriyel makineler ve elektrikli cihazlar gibi ağır yük uygulamalarında yaygın olarak kullanılır.
Omuzlu cıvata olarak da anılan Omuzlu Vidalar, vida başını dişli parçadan ayıran silindirik baş içeren bir tür bağlantı elemanıdır. Hassas toleransa göre işlenmiş olan omuz parçası, vida başı için rulman yüzeyi işlevi görür.
Omuzlu Vidalar; montaj pimi, takoz, bağlantı veya şaft ya da kayar hareket gerektiren durumlarda kullanışlıdır. Kısmen mıknatıslıdır, sağlamdır ve çok zor koşullar altında olmadıkça korozyona dayanıklıdır.
Omuzlu Vida ürünleri altıgen alyan başlı olup alyan anahtar veya altıgen anahtarla kolayca sıkıştırılıp gevşetilir. Tırtıklı yapılı baş kısmı, kavramaya yardımcı olur. Bu vidalar elektronik eşya, makineler ve otomotiv uygulamaları için uygundur.
Çoğu zaman omuzlu cıvata olarak da anılan Omuzlu Vidalar, silindirik baş ve dişli şaft içeren bağlantı elemanlarıdır. Baş kısmından şafta kadar uzanan omuz parçası, hassas toleransa göre işlenmiştir. Omuzlu vidalar, omuz parçası yatak yüzeyi işlevi görerek yaygın olarak iki bileşeni birleştirmek için kullanılır.
Omuzlu Vidalar; montaj pimi, takoz, bağlantı veya şaft ya da kayar hareket gerektiren uygulamalar için uygundur.
Omuzlu Vidalar, oluklu başlı olduğundan oluklu tornavidayla tahrik uygulanabilir. Mıknatıslıdır ve yırtılmaya karşı mükemmel dayanıklıdır. Ancak geleneksel omuzlu vidalara göre biraz daha kolay korozyona uğrar. Bu vidalar elektronik eşya, makineler, otomotiv ve inşaat uygulamaları için uygundur.
Tava başlı omuzlu cıvata olarak da anılan Tava Başlı Omuzlu Vidalar, bir ucunda tava başlı silindirik şaft, diğer ucunda ise omuz parçası bulunan bağlantı elemanlarıdır. Hassas toleransa göre işlenmiş olan omuz parçası, vida başı için rulman yüzeyi işlevi görür.
Omuzlu Vidalar; montaj pimi, takoz, bağlantı veya şaft ya da kayar hareket gerektiğinde uygundur. Sağlamdır ve çok zor koşullar altında olmadıkça korozyona dayanıklıdır.
Omuzlu Vidalar, hafif bombeli ve yassı yataklı olup tava başlıdır. Düşük profilli uygulamalar uygundur ve zarif bir görünüm sunar. Oluklu tornavidayla kolayca takılıp çıkarılır. Bu vidalar elektronik eşya, tıbbi cihazlar, makineler ve otomotiv uygulamaları için uygundur.
Sızdırmazlık Vidaları, altıgen tahrikli alyan başa sahiptir. Altıgen tahrikli olması sebebiyle hassas kurumlar ile daha az yüzey alanı olduğu durumlarda idealdir. Korozyona dayanıklı ve biraz manyetik olan Paslanmaz Çelikten mamuldür.
Sızdırmazlık vidaları O-Halka ile tasarlanmış bir bağlantı elemanı olup çeşitli uygulamalarda gaz ve sıvı gibi kirleticilere karşı çift yönlü güvenli koruma sağlayarak hassas ekipmanlarda hasar riskini en az indirir. Su, toz ve diğer kirleticilerin girmesini önleyerek emniyetli ve güvenilir bir bağlantı sağlar.
Sızdırmazlık vidaları, dolaplar gibi uygulamalarda dişli ve dişsiz deliklerde ya da otomotiv ve elektrik sektörlerinde kullanılır. Lütfen dikkat: Sızdırmazlık vidalarımız, sızdırmazlık özelliği gereken uygulamalarda kullanım için tasarlanmıştır. Sızdırmazlık özelliği gerektirmeyen standart bağlantı elemanlarıyla veya sızdırmazlık vidalarının sunduğu sızdırmazlık özelliğini sunmayan ve halkaya zarar verebilecek O-Halka ile karıştırılabilir.
Dahili Sızdırmazlık Somunları, entegre sızdırmazlık özelliğine sahip olup somun ve sızdırmazlık işlevlerini tek bir parçada birleştirir. Güvenilir bir bağlantı sağlayan bu somunlar, kurulum sürecini basitleştirir ve başka sızdırmazlık parçası ihtiyacını ortadan kaldırır. Su, toz ve diğer kirleticilerin girmesini önleyerek çift yönlü sızdırmazlık sağlar.
Dahili Altıgen Sızdırmazlık Somunları, somun ve eşleşen parça arasına sıkıştırılan bir O-Halka içerir.
-100C ile +260C arası sıcaklıklara uygundur ve yeniden kullanılabilir. Dahili Sızdırmazlık Somunları, dolaplar gibi uygulamalarda ve otomotiv, makine ve elektrik sektörlerinde kullanılır.
Dahili Sızdırmazlık Somunları, entegre sızdırmazlık özelliğine sahip olup somun ve sızdırmazlık işlevlerini tek bir parçada birleştirir. Güvenilir bir bağlantı sağlayan bu somunlar, kurulum sürecini basitleştirir ve başka sızdırmazlık parçası ihtiyacını ortadan kaldırır. Su, toz ve diğer kirleticilerin girmesini önleyerek çift yönlü sızdırmazlık sağlar.
Dahili Kubbeli Sızdırmazlık Somunları, somun ve eşleşen parça arasına sıkıştırılan bir O-Halka içerir.
-100C ile +260C arası sıcaklıklara uygundur ve yeniden kullanılabilir. Dahili Sızdırmazlık Somunları, dolaplar gibi uygulamalarda ve otomotiv, makine ve elektrik sektörlerinde kullanılır.
Sızdırmazlık cıvataları, O-Halka ile tasarlanmış bir bağlantı elemanı olup çeşitli uygulamalarda gaz ve sıvı gibi kirleticilere karşı çift yönlü güvenli koruma sağlayarak hassas ekipmanlarda hasar riskini en az indirir. Su, toz ve diğer kirleticilerin girmesini önleyerek emniyetli ve güvenilir bir bağlantı sağlar.
Altıgen başlı sızdırmazlık cıvataları, cıvatanın başı ile eşleşen yüzey arasında bastırılıp sıkıştırılan bir O-Halka ile tam sızdırmazlık sağlar. Paslanmaz Çelikten mamul vidalar, korozyona dayanıklıdır ve biraz manyetiktir. Korozyona karşı iyi direnç sunan ve biraz manyetik olan paslanmaz çelikten mamuldür.
Dahili Sızdırmazlık Cıvataları, boru, valf ve pompalar gibi uygulamalarda dişli ve dişsiz deliklerde kullanılır. Sızdırmazlık cıvataları, dolaplar gibi uygulamalarda dişli ve dişsiz deliklerde ya da otomotiv ve elektrik sektörlerinde kullanılır. Lütfen dikkat: Sızdırmazlık cıvatalarımız, sızdırmazlık özelliği gereken uygulamalarda kullanım için tasarlanmıştır. Sızdırmazlık özelliği gerektirmeyen standart bağlantı elemanlarıyla veya sızdırmazlık vidalarının sunduğu sızdırmazlık özelliğini sunmayan ve halkaya zarar verebilecek O-Halka ile karıştırılabilir.
Bu Sabit Pullar iç çaplarında çok sığ dişe sahip olduğundan sabit vida veya cıvataya bir kere geçirildikten sonra ayrılmaz.
Sabit vida ve pul takımının kurulumu;
1) Sabit vidayı pano deliğine yerleştirin.
2) Pulu vidanın dişli kısmını geçecek kadar geçirdiğinizde vidayı panoya tutturur.
Paslanmaz Çelikten mamul pullar korozyon ve işlemeye karşı dirençlidir. Bu malzeme, inşaat ve otomotiv uygulamalarında yaygın bir seçimdir.
Havalandırmalı Vidalar, altıgen tahrikli kapak başı içerir. Altıgen tahrikli olması sebebiyle hassas kurumlar ile daha az yüzey alanı olduğu durumlarda idealdir.
Vidanın boş iç kısmı, havalandırma sistemi işlevi görür. Bu ürün DIN 912 standardına uygundur (orta havalandırma kısmıyla). Ultrasonik olarak temizlenen ostenitli Paslanmaz Çelikten mamul olup korozyona ve işlemeye dirençli, ayrıca sağlamdır.
Bu malzeme, inşaat ve otomotiv uygulamalarında yaygın bir seçimdir.
Sızdırmazlık Vidaları, torx soket tahrikli kapaklı başa sahip olup baş ve soket tahrik ile eşleşen yüzey arasında bastırılıp sıkıştırılan bir O-Halka ile tam sızdırmazlık sağlar. Paslanmaz Çelikten mamul vidalar, korozyona dayanıklıdır ve biraz manyetiktir.
Sızdırmazlık vidaları O-Halka ile tasarlanmış bir bağlantı elemanı olup çeşitli uygulamalarda gaz ve sıvı gibi kirleticilere karşı çift yönlü güvenli koruma sağlayarak hassas ekipmanlarda hasar riskini en az indirir. Su, toz ve diğer kirleticilerin girmesini önleyerek emniyetli ve güvenilir bir bağlantı sağlar.
Sızdırmazlık vidaları, dolaplar gibi uygulamalarda dişli ve dişsiz deliklerde ya da otomotiv ve elektrik sektörlerinde kullanılır. Lütfen dikkat: Sızdırmazlık vidalarımız, sızdırmazlık özelliği gereken uygulamalarda kullanım için tasarlanmıştır. Sızdırmazlık özelliği gerektirmeyen standart bağlantı elemanlarıyla veya sızdırmazlık vidalarının sunduğu sızdırmazlık özelliğini sunmayan ve halkaya zarar verebilecek O-Halka ile karıştırılabilir.
Omuzlu Vidalar; altıgen veya torx tahriklidir. Altıgen tahrikli ürünler hassas kurulumlarda ve sınırlı yüzey alanlarında idealdir. Torx tahrik, sabit şekilde oturup hızlıca konumlandırıldığından aşağı doğru daha az basınç gerektirir. Kapak Vidaları, ultra düşük başlı ve ekstra düşük başlı seçenekleriyle sunulur.
Bu seçeneklerden birincisi, vida yüksekliği mesafesini azalttığından düz başlı vidaların aksine havşa açma gerektirmez. İkinci seçenek, oldukça düşük profilli olduğundan havşalı konum deliği gerektirmez. Azami açıklığa sahip makine ve ekipman uygulamalarına uygundur.
Kapak Vidaları yaygın olarak Dişli Sabit Pullar (ayrı satılır) ile birlikte kullanılır. Ostenitli Paslanmaz Çelikten mamul vidalar korozyon ve işlemeye karşı dirençlidir. Bu malzeme, inşaat ve otomotiv uygulamalarında yaygın bir seçimdir.
Omuzlu Vidalar; altıgen, torx veya oluklu tahrikli olup kapak başlıdır.
Omuzlu Vidalar, altıgen soket tahrikli ve çok düşük başlıdır. Baş yüksekliği boyutu, normal omuzlu vidaların yaklaşık üçte biri kadardır. Altıgen tahrikli olması sebebiyle hassas kurumlar ile daha az yüzey alanı olduğu durumlarda idealdir.
Ostenitli Paslanmaz Çelikten mamul olup korozyon ve işlemeye karşı dirençlidir. Bu malzeme, inşaat ve otomotiv uygulamalarında yaygın bir seçimdir. Bu vidalar ilaç ve diğer sektörlerde tercih edilir.
Ortasından açılmış bir delik içeren Ortası Delik Vidalar, kör dişli deliğin dibinde sıkışan gazları delik yoluyla çıkarır ve uygulamada hava akışı sağlar. Ortasında yer alan havalandırma özelliği, yüksek vakumlu sistemlerde sızıntıyı azalttığından HV ve UHV sistemlerinde yaygın olarak kullanılır.
Ortası Delik Vidalar, altıgen tahrikli olup havşalı makine başlıdır. Altıgen tahrikler, hassas kurulumlar ve sınırlı yüzey alanı bulunan durumlar için uygundur. Paslanmaz Çelikten mamuldür.
Ortasından açılmış bir delik içeren Ortası Delik Vidalar, kör dişli deliğin dibinde sıkışan gazları delik yoluyla çıkarır ve uygulamada hava akışı sağlar. Ortasında yer alan havalandırma özelliği, yüksek vakumlu sistemlerde sızıntıyı azalttığından HV ve UHV sistemlerinde yaygın olarak kullanılır.
Ortası Delik Vidalar, altıgen tahrikli olup kapak alyan başlıdır. Altıgen tahrikler, hassas kurulumlar ve sınırlı yüzey alanı bulunan durumlar için uygundur. Hassas omuz özelliği sayesinde doğru kurulum sağlar. Paslanmaz Çelikten mamuldür.
Ortasından açılmış bir delik içeren Ortası Delik Vidalar, kör dişli deliğin dibinde sıkışan gazları delik yoluyla çıkarır ve uygulamada hava akışı sağlar. Ortasında yer alan havalandırma özelliği, yüksek vakumlu sistemlerde sızıntıyı azalttığından HV ve UHV sistemlerinde yaygın olarak kullanılır.
Ortası Delik Vidalar, altıgen başlı olup Paslanmaz Çelikten mamuldür.
Ortası Delik Pullar, kör tapalı deliklerdeki gazların hızlıca bırakılmasına yardımcı olan ortası delik cıvatalar ile birlikte kullanılır. Oluklu havalandırma özelliği sayesinde yüksek vakum sistemlerinde oluşan sızıntıları azalttığından HV ve UHV sistemlerinde yaygındır.
Paslanmaz Çelik ortası delik pullar, ortası delik vidalarla kullanılarak vakum haznelerinde vakum oluşturma hızını ve performansını artırır.
Ortası delik pullar, endüstriyel makineler ve otomotiv bileşenlerinden yaygın olarak kullanılır
Sabit Silindirik Başlı Vidalar düşük bir baş ve oluklu tahrik içerir. Oluklu tahrikler standart uçlu tornavidalara uyar ve aşağı doğru basınç gereksinimi, girintili açıklığa sahip olanlardan daha azdır. Kaymayı önlemek için yaklaşık olarak uyan bir uç kullanılmalıdır.
Bu vidalar dişsiz delikler içeren panolarda ideal tespit çözümüdür. 2006/42/EC Makine Yönetmeliğine uymak için kullanılır. Yaygın olarak Dişli Sabit Pullar (ayrı satılır) ile birlikte kullanılır.
Östenitli Paslanmaz Çelikten mamul vidalar korozyon ve işlemeye karşı dirençlidir. Karartılmış ve karartılmamış seçenekleri mevcuttur. Bu malzeme, inşaat ve otomotiv uygulamalarında yaygın bir seçimdir.
Lütfen Dikkat: Bu vidalar daha küçük mafsal çapına sahip olduğundan gösterilen dişli boyutuna eşit, önerilen tork değerine kadar sıkılmamalıdır.
Sabit Silindirik Başlı Vidalar düşük bir başa sahiptir. Dişsiz delikler içeren panolarda ideal tespit çözümüdür. 2006/42/EC Makine Yönetmeliğine uymak için kullanılır.
Yaygın olarak Dişli Sabit Pullar (ayrı satılır) ile birlikte kullanılır.
Östenitli Paslanmaz Çelikten mamul vidalar korozyon ve işlemeye karşı dirençlidir. Karartılmış ve karartılmamış seçenekleri mevcuttur. Bu malzeme, inşaat ve otomotiv uygulamalarında yaygın bir seçimdir.
Lütfen Dikkat: Bu vidalar daha küçük mafsal çapına sahip olduğundan gösterilen dişli boyutuna eşit, önerilen tork değerine kadar sıkılmamalıdır.
Sabit Silindirik Başlı Vidalar uzun bir başa sahiptir. Dişsiz delikler içeren panolarda ideal tespit çözümüdür. 2006/42/EC Makine Yönetmeliğine uymak için kullanılır.
Yaygın olarak Dişli Sabit Pullar (ayrı satılır) ile birlikte kullanılır.
Östenitli Paslanmaz Çelikten mamul vidalar korozyon ve işlemeye karşı dirençlidir. Karartılmış ve karartılmamış seçenekleri mevcuttur. Bu malzeme, inşaat ve otomotiv uygulamalarında yaygın bir seçimdir.
Lütfen Dikkat: Bu vidalar daha küçük mafsal çapına sahip olduğundan gösterilen dişli boyutuna eşit, önerilen tork değerine kadar sıkılmamalıdır.
Sabit Vidalar, tamamen gevşetilse bile takıldıkları bileşende kalmak üzere tasarlanan bağlantı elemanları olup birçok farklı uygulamada pratik, güvenli ve kolayca kullanılır. Bu vidalar, gevşeyip kurulumdan çıkmadan sıkı bir şekilde yerinde durduğundan vidaların sık sık çıkarılması gerektiği veya güvenlik endişesi olan durumlarda yaygın olarak kullanılır.
Sabit Vidalar alyan başlı ve Torx tahriklidir. Torx tahrik, sabit şekilde oturup hızlıca konumlandırıldığından aşağı doğru daha az basınç gerektirir. Dişli sabit pullarımızla birlikte kullanıldığında dişsiz delikli panolar için mükemmel bir tespit seçeneğidir. 2006/42/EC Makine Yönetmeliğine ve tipik olarak, çıkarıldığında bağlantı elemanlarının sabit korkuluklara ve uygulamalara takılı kalmasını gerektiren ISO 14583 standardına uygun olarak kullanılır.
Vidalar, korozyona dayanıklı ve biraz manyetik olan Paslanmaz Çelikten mamul olup karartılmış ve karartılmamış seçenekleri mevcuttur. Elektronik eşya, endüstriyel makineler, dolaplar, panolar ve tıbbi cihazlarda yaygın olarak kullanılır. Bu vidaların gövde çapı daha küçük olduğundan benzer dişli boyutuna sahip aynı vidalar için önerilen tork seviyesine kadar sıkılmaması gerektiğini lütfen göz önünde bulundurun.
Sabit Vidalar tava başlı olarak iki seçenekte sunulur: Torx veya Philips tahrikli. Torx tahrikli vidalar tam oturur ve aşağı yönlü daha az baskıyla tork gücünü yansıtır. Buna karşılık, Philips tahrikli vidalar daha yüksek tork gücüne dayanabildiklerinden daha sıkı oturması gereken uygulamalarda ideal tercihtir. Ayrıca, sıkıca geçirilmesine rağmen kolay çıkarılır. Her iki stil de zarif görünümleriyle mükemmel bir bağlantı çözümü sunar.
Bu vidalar dişsiz delikler içeren panolarda ideal tespit çözümüdür. M8 boyutları daha düşük Torx değerine sahipken M3, M4, M5 ve M6 boyutları Philips tahriklidir. 2006/42/EC Makine Yönetmeliğine, genellikle ISO 14583 standardına uymak için kullanılır. Sabit Vidalar yaygın olarak Dişli Sabit Pullar(ayrı satılır) ile birlikte kullanılır.
Ostenitli Paslanmaz Çelikten mamul vidalar korozyon ve işlemeye karşı dirençlidir. Bu malzeme, inşaat ve otomotiv uygulamalarında yaygın bir seçimdir.
Lütfen Dikkat: Bu vidalar daha küçük mafsal çapına sahip olduğundan gösterilen dişli boyutuna eşit, önerilen tork değerine kadar sıkılmamalıdır.
Sabit Vidalar, tamamen gevşetilse bile takıldıkları bileşende kalmak üzere tasarlandıklarından birçok farklı uygulamada pratik, güvenli ve kolayca kullanılır. Bu vidalar, gevşeyip kurulumdan çıkmadan sıkı bir şekilde yerinde durduğundan vidaların sık sık çıkarılması gerektiği veya güvenlik endişesi olan durumlarda yaygın olarak kullanılır. Elektronik eşya, endüstriyel makineler, dolaplar, panolar ve tıbbi cihazlarda yaygın olarak kullanılır.
Sabit Vidalar, havşalı başlı ve altıgen tahriklidir. Altıgen tahrikler, hassas kurumlarla daha az yüzey alanı olan durumlarda idealdir. 2006/42/EC Makine Yönetmeliğine ve genel olarak, çıkarıldığında bağlantı elemanlarının sabit korkuluklara ve uygulamalara takılı kalmasını gerektiren ISO 1207 standardına uygun olarak kullanılır.
Vidalar, korozyona dayanıklı ve biraz manyetik olan Paslanmaz Çelikten mamuldür. Elektronik eşya, endüstriyel makineler, dolaplar, panolar ve tıbbi cihazlarda yaygın olarak kullanılır.
Bu vidaların gövde çapı daha küçük olduğundan benzer dişli boyutuna sahip aynı vidalar için önerilen tork seviyesine kadar sıkılmamalıdır.
Sabit Vidalar, altıgen tahrikli kapak başı içerir. Altıgen tahrikli olması sebebiyle hassas kurumlar ile daha az yüzey alanı olduğu durumlarda idealdir.
Dişsiz delikler içeren panolarda ideal tespit çözümüdür. 2006/42/EC Makine Yönetmeliğine, genellikle ISO 4762 standardına uymak için kullanılır. Sabit Vidalar yaygın olarak Dişli Sabit Pullar (ayrı satılır) ile birlikte kullanılır.
Paslanmaz Çelikten mamul vidalar korozyon ve işlemeye karşı dirençlidir. Karartılmış ve karartılmamış seçenekleri mevcuttur. Bu malzeme, inşaat ve otomotiv uygulamalarında yaygın bir seçimdir.
Lütfen Dikkat: Bu vidalar daha küçük mafsal çapına sahip olduğundan gösterilen dişli boyutuna eşit, önerilen tork değerine kadar sıkılmamalıdır.
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin