Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Yalıtkan

 (35 Ürün grupları)

Liste Kılavuz

Altıgen Dişsiz Ara Parçaları

These are female standoffs that have a through hole. A self-tapping screw is used to thread the plastic which gives it a strong hold. Available for several different screw sizes in many spacer lengths.

Series Code :SR2791

Seri Kodu: SR2791

Altıgen Yalıtım İzolatörleri

These Standoffs are designed to be installed by hand and do not require assembly equipment. The hexagonal standoffs are suitable for a wide range of applications and are ideal for use when high mechanical strength is required and provide sturdy, insulated spacing for high power electronic applications. They are made of nylon with brass inserts and are rated UL94 V-2.

Altıgen, Dişli Destekler

Bu ara parçaları altıgen bir somunla sıkı tespit edilen erkek diş açılmış bir uca sahiptir. Üst ucu BDK'nı yerine sabitleyen, yaylı kilitlemeli bir süngü burna sahiptir.

Anahtar Deliği BDK Destekleri

Bu BDK Destek Ayakları anahtar deliği yuvasına geçmek üzere tasarlanmıştır. Böylece, gerektiğinde kolayca çıkarılabilir. Süngü burun veya iki parçalı, geçirmeli seçenekleri bulunur.

Anti Rotasyon BDK Destekleri

Bu BDK Desteği çeşitleri, panoyu kenarından tutarak ihtiyaç duyulan alanı azaltır. Daha fazla tutma gücü sağlamak için kilitli veya kilitsiz burunla mevcuttur.

BDK Destek Ayakları - Kancalı Taban Yaylı Kilit/Kancalı Taban Yaylı Kilit

Ara parçaları sağlam tespit için her iki yüzde de kancalı tabanlı tespit parçalarına sahiptir. Kör delik tabanı esnektir ve yuvarlak, dişli, zımbalanmış ya da açılmış deliklere kilitlenir.

BDK Destek Ayakları - Kenar Kilitlemeli Vidalı Montaj, Uzun Burun

Edge Locking Supports provide a secure hold on the side of the PCB allowing for easy removal. Screw mount supports are very secure and reliable. These mount with a self-tapping screw.

Series Code :SR2758

Seri Kodu: SR2758

BDK Destek Ayakları - Perçin Kilitlemeli/Çift Tırnaklı

Bu yenilikçi ara parçaları panoya parça içine tasarlanmış bir perçinle tespit edilir. Ara parçanın başı aşağıya bastırıldıkça, ayaklar genişleyip parçayı yerine kilitler. UL94 V-2 sınıfı naylondan mamul, 13 metrik ara parçası ebadı mevcuttur.

BDK Destek Ayakları - Saplama Tespitli

Bu destekler bir #8 veya M4 vida veya saplama üzerine itilerek alt karta takılır. Ara parçası içindeki dişler bu yivlere oturur. Üst tespit parçası kilitlemeli bir süngü burundur.

BDK Destek Ayakları - Ters Kilitlemeli/Kenar Tutmalı

Bu destekler şasinin dibinden monte edilerek dışta azami çıkıntı oluşturur. Rotasyon önlemek için şaside .375 x .313 ebadında kare bir deliğe takılır. BDK'nın bırakılabilir bir kenar kilitlemeli kolla yerine sabitler.

BDK Destek Ayakları - Vidalamalı

Destekler #4 veya M3 vidayla sağlamca monte edilir. Ofset tasarım yoğun ambalaja imkan verir.

BDK Destek Ayakları - Çeyrek Tur

Standart yaylı kilit BDK istifleme uygulamalarında hızlı montaj için ideal olup, çeyrek tur montaj uygulamayı kolaylaştırır

BDK Destek Ayakları - Çifte Kilitli/Ok Başı/Ok Başı

Bu ara parçaları elle kolayca takılır. Uçlar ok başlı tespit parçası olup, gergi kanatları sayesinde yerlerine sıkıca sabitlenir. Farklı delik çaplarına ve pano kalınlıklarına uyacak çok çeşitli stilleri mevcuttur.

BDK Destek Ayakları - Çifte Kilitli/İki Tırnak/Ok Başı

Bu BDK Destek Ayakları elle kolayca takılır. Uçlar ok başlı tespit parçası olup, gergi kanatları sayesinde yerlerine sıkıca sabitlenir. Farklı delik çaplarına ve pano kalınlıklarına uyacak çok çeşitli stilleri mevcuttur.

BDK Destek Ayakları - İki Tırnak Yaylı Kilit/İki Tırnak Yaylı Kilit/Yaylı

Bu benzersiz destekler yay vazifesi görür. Parça esner ve BDK'ye sürekli destek sağlar.

BDK Destek Ayakları - İstiflemeli

Bu ara parçaları her sayıda kartın istiflenebilmesi için birbirlerine yaylı geçer. Parça MB-1-156 Destenin tepesine yerleştirilebilir

BDK Destekleri - Dokunma Kontrollü

Standart yaylı kilit, BDK istifleme uygulamalarında hızlı montaj için idealdir. Entegre edilmiş yay, üst panelin bükülmesini mümkün kılar ve dokunma kontrollü panolar için uygundur.

BDK Köşe Kenar Kilitlemeli Destekler

Demet kolaylıkla içeri ve dışarı kayar. Yapışkan tabanıyla hızla ve kolayca monte edilir. Çeşitli demet çaplarına uygun yedi farklı ebadı mevcuttur. Akrilik yapıştırıcılı, UL94 V-0 sınıfı PVC.

BDK Köşe Kenar Kilitlemeli Destekler - Yaylı Geçme

Kenar Kilitlemeli Destekler BDK kenarında sağlam bir tespit sağlar, yaylı oturma ve konumlandırıcı burun hızlı montaj için idealdir. BDK bakım için kolaylıkla çıkarılabilir.

Dişli Ara Parçaları

These Female to Female Standoffs are designed to be installed by hand and do not require assembly equipment. They are suitable for a wide range of applications and the threaded spacer will allow easy assembly. Available in several thread sizes and lengths and in hexagonal or round shapes.

Series Code :SR2794

Seri Kodu: SR2794

Kendinden Dişli BDK Destekleri

Bu ara parçaları özgün bir kendinden dişli dip tespit parçasıyla donatılmıştır. Tespit edildikleri dişli delik kalıp vazifesi görerek, çevrilerek itilen alt uçta diş açar. #8 veya M4 dişli deliklerde kullanılabilir. Asgari güçle ve elle kolaylıkla takılabilir. Üst tespit parçası kilitlemeli bir süngü burundur.

Kendinden Tutmalı Ara Parçası

These self-retaining spacers snap into the board to ease assembly and maintain spacing even when the screw is removed. Avaialable in many spacing, screw and panel thickness options. they are available in standard and stackable versions.

Series Code :SR2765

Seri Kodu: SR2765

Kendinden Yapışkanlı BDK Destekleri

Adhesive Base Supports come with a double sided adhesive tape with a release tab for quick installation. They come with three options for PCB mounting: Snap locking, non-locking and flat rest. The adhesive element of the product has a shelf life of approximately 1 Year from date of shipping; when stored in the unopened original packaging, stored at room temperature and away from sunlight.

Series Code :SR2712

Seri Kodu: SR2712

Manşon Ara Parçaları

These collar spacers are a two piece application; the pin (CSP) and the retainer (CSR). They are designed to capture the PC board. The combination of the mating parts forms a completely enclosed nylon spacer. The use of a binding head type screw is recommended. Each retainer is used with a specific pin.

Perçin Kilitlemeli BDK Destek Ayakları

Plastik SR yaylı geçmeli perçinle şasiye kolayca sabitlenir. Birçok farklı kalınlıkta panoya monte edilebilir. Şasinin altından asgari çıkıntı için düğme başlı perçin.

  • / 2