Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Zinc

 (29 Ürün grupları)

Liste Kılavuz

Silindirli Kilitler

Silindir Kilitler, çeyrek tur dönüşle çalışan bir döner mille pano ve kapılarınıza erişim kilitleyip emniyete almak için tasarlanmıştır.

Aletsiz kurulumla hızlı ve kolay montaj sunan bu kilitler yaygın kalınlıktaki kapılara monte edilebilir ve hafif erişim uygulamaları için idealdir.

Bu ürünlerün sunulduğun Kilit Tipi seçenekleri: Master Anahtar, Benzer Anahtarlı, Farklı Anahtarlı.

  • Malzemeler: Paslanmaz Çelik ve Pres Döküm Çinko Alaşım
  • Kaplama Seçenekleri: Toz Kaplama, Krom Kaplama ve Paslanmaz Çelik
  • Renkler: Siyah ve Doğal (Gümüş)

Tekerlek bağlantıları

A mixture of Castor Fittings, including; castor fitting plates, metal or plastic sockets, gripneck and threaded stems. Compatible with castors with a blind hole mount. Choose according to desired attachment method and size of castor mounting holes. A choice of material options to suit your application needs.

Yeme-İçme Hizmeti Amaçlı Tekerlekler

An ideal choice for the food and hospitality industry, these Catering Castors are likely to be used on equipment, such as; hostess trolleys, ovens and other portable cooking equipment, waste bins, kitchen units, storage racks and more. Our range includes tyres made from materials, including; Polyurethane, Stainless Steel and Nylon. An array of load capacities and size options are available to suit your application needs.

Series Code :SR5621

Seri Kodu: SR5621 ,SR5630

Sıkıştırmalı Kilit- Ayarlı

Adjustable Compression Latches featuring a wide grip range with adjustable screws. The latch provides good compression and is available in a choice of pre-set compression options including 4mm and 6mm, for improved noise isolation. The latch has noise-dampening properties and offers better sealing under vibration and shock conditions.
Used in applications where environmental factors such as temperature fluctuations, or gasket wear, can impact sealing effectiveness. Resistant to temperatures between -50C up to +80 C. Commonly used in industries like industrial enclosures.

The range features latches with a quarter-turn cam operation and a choice of locking and non-locking options.Sıkıştırmalı Sürgüler, ayarlanabilir vidayla birçok farklı kavrama aralığına sahiptir.

  • İyi basınç sağlar.
  • Titreşim ve darbe koşullarında ses sönümleme ve daha yüksek sızdırmazlık.
Malzeme: , Stainless Steel Renk: , Black, Krom Seri Kodu: SR 640, SR5547, SR5027, SR 040, SR 6413

Baskılı Sürgüler - Ayarlanabilir/Kelebek Tutamaklı

Compression Latches with a Wing Knob design are ideal for applications that require better sealing under vibration conditions. They are commonly used for cabinets and access panels in manufacturing environments.

Our range features adjustable and fixed latches that are locking or non-locking. Where the latch is locking, two keys are supplied with every lock. The adjustable latches have a quarter turn cam operation. Cams are sold separately.

These latches can be used for both left-hand and right-hand applications. Features 6mm of pre-set compression for improved noise isolation.

  • Material: Die Cast Zinc Alloy with Rubber gasket
  • Finish: Black Powder Coated
  • DIN-EN 1774 Rated
  • RoHS Compliant
  • IP65 Standard

Mobilya ve Ofis Tekerlekleri

These aestically pleasing castors are a great option for equipment typically found in offices and other commercial premises. Our range of Furniture & Office Castors can be applied to desk chairs, pedastals, storage trolleys, meeting tables and more. The materials offered in this range include; Rubber, Nylon, Zinc Plated Steel and more. A variety of type options are available to suit your requirments, including; Spherical, Twinwheel, Bolt Hole, Spoke Wheel, Knurled Stem and others. Our range is available in varying load capacity and size options.

Series Code :SR5769

Seri Kodu: SR5769 ,SR1547

Mobilya Kilitleri -Ağır Hizmet Tipi Dolap Kilitleri

These Furniture Locks are used to secure metal cabinets; however, they were initially developed for Fire Hose Cabinets. These locks are intended to be placed flush with the application's surface, resulting in a smooth and seamless look.

It offers security to protect valuable items and are durable. The flush mount design prevents the locks from protruding from the application surface, preserving the piece's aesthetic integrity.

It is easy to install and can be adapted to existing cabinets, making it a convenient and effective way to secure doors and drawers. They are typically found in metal cabinets, medical furniture, and data cabinets that require a clean and discrete locking mechanism.

  • It is placed flush with the furniture's surface, resulting in a smooth and seamless look.
  • It is easy to install and can be adapted to existing furniture.
  • It offers security and prevents unauthorised access to furniture contents.
Malzeme: Die Cast Zinc Alloy Renk: Natural, Series Code:

Kulplu Silindirli Kilitler - T Kollu

Handle Turn Cam Latches feature an T-shaped handle. They are commonly used cabinet and furniture applications.

The cam latches compression allows for a more secure seal where IP/NEMA performance is required. This also allows for improved insulation against noise and vibration conditions.

With locking and non-locking options to choose, you are sure to find a solution for your application.

  • Lock Type options; Keyed Alike, Keyed to Differ, Keyed CH751, Keyed J327 and Keyless
  • Several mounting orientations; Left-hand, Right-hand and Universal
  • Screw mount design


Series Code :SR5518

Seri Kodu: SR5518

Yüksek Sıcaklık Tekerlekleri

High Temperature Castors are ideal for equipment like bakery oven wheels, as well as in applications where high heats are expected - such as; industrial oven equipment and autoclaves. Plus other applications in need of high temperature resistance. Our range features Bolt Hole, Fixed Plate and Swivel Plate castors. These come in a choice of material and colour options, including Thermoplastic, Stainless Steel and Rubber. Different load capacity and sizes are available.

Yatay Manivelalı Kelepçeler

Vertical Manual Hold Clamps save valuable space without sacrificing holding capacity or clamp performance. A cushioned vinyl handle grip provides improved user comfort and all body and linkage components are zinc plated to resist corrosion.

Series Code :SRG0005

Seri Kodu: SRG0005

Endüstriyel Tekerlekler

Industrial Castors are ideal for heavy duty applications or industries, such as; automotive, engineering, manufacturing and others. Ultimately designed to bear heavy loads, these castors are likely to be used on items like dolly carts, storage racks, tow lines, maintenance equipment, platform trucks and others. Our offering includes Bolt Hole, Threaded Stem, Fixed Plate and Swivel Plate castor type options - manufactured in a variety of colours and materials including, Rubber, Nylon, Cast Iron and Polyurethane. A choice of load capacities and size options are available to suit your application needs.

Series Code :SR5616

Seri Kodu: SR5616 ,SR5626, SR5693

Kanca ve Mandal Manivelalı Kelepçe

Latch and hook toggle clamps are specifically designed to securely hold workpieces in place during production or assembly, ensuring stability, a firm grip, and straightforward fastening and release.

These clamps feature a low-profile design, making them suitable for applications with height restrictions. They also offer adjustable tension, ergonomic grips, and quick-release functionality for ease of use. The clamping force is directed toward the clamp, typically against another surface, although it can also be used for tension clamping depending on application.

The handle is horizontally positioned allowing two faces to be fastened together on the same plane or at 90 degrees. Used in industries such as woodworking, and manufacturing.

Mandal ve Kilit Anahtarları

Keys to suit various Quarter Turn Drivers to suit many industry applications. Various materials are available to suit the environment of the application. This selection suit our ranges of Quarter Turn Locks.

Series Code :SR5501

Seri Kodu: SR5501

Yaprak Menteşeler - Şeffaf Plastik

Clear Plastic Leaf Hinges or Flat Hinges are used for light weight support in application where no stress will be put on the screw fixing holes and angle rotation.

Kaldır Çıkar Vidalı Menteşe

Lift Off Screw Mount Hinges are an easy lift-off function to remove flush mounted doors. The range offers a selection of material to suit application and finishing requirements . They have an hinge rotation angle of 180 degree and can be used as left or right handed. The leaf hinge design is drilled to be screwed to the frame.

Tıbbi Amaçlı Tekerlekler

Medical Castors are pivotal in the mobility of equipment in the healthcare sector, whether in hospitals, care homes, laboratories and more. Enter any medical facility and you will find portable equipment, such as; patient monitors and devices, ventilators, beds, medical carts and trolleys, hoists, wheelchairs, and others that all make use of castors and wheels. Our extensive range features different castor types, including; Levina, Linea, Twinwheel, Swivel, Fixed plate and others. These castors are offered in a choice of colours and materials, such as Polyurethane, Zinc Plated Steel and Nylon. A plethora of load capacities and size options are available to suit your application needs.

Series Code :SR5606

Seri Kodu: SR5606 ,SR5680, SR5681, SR5772

Mini Çeyrek Tur Kilitler - 45 Derece Montaj Deliği

Mini Quarter Turn Latches with 45 degree housing are specially designed with an internal spring that provides up to 1mm of torsion.

The cam sits at a 45 degree angle to the housing. The latch is offered with alternative grip range options and a choice of three head styles that include; 6mm Square, 7mm Triangle and Slotted.

  • Material: Die Cast Zinc Alloy
  • Finish Options: Black Powder Coated and Chrome Plated

Çekme Tutamakları - Kemer Biçimli Plastik

Arch Shape Pull Handles are lightweight and provide a clean finish. This range of handles includes many different sizes and styles to suit a wide range of applications including; electrical and machining, cabinet making, and others. As well as serving a host of sectors, such as; hospitality, health care, transport services, manufacturing and more.

The range features ergonomic options and options that are more geared toward heavy duty applications, like machine applications. The many styles and forms of these pull handles benefit from a wealth of properties such as; impact resistance, stability, weather and UV resistance - this means the range is highly flexible and versatile in not only how they are used, but also in where.

  • Material: PA, Nylon, Reinforced Polyamide Based Technopolymer
  • Colour: Black, Orange, Grey, Green, Yellow, Blue, Red, White
  • Front and Rear mounting options
.

Seri Kodu: SR5587, SR5586

Çeyrek Tur Sürgüler - L-Kulp

Handle Turn Cam Latches feature an L-shaped handle. They are commonly used in applications such as electric panels and machinery covers.

Available in a choice of materials that include; Nylon, Polyamide, Stainless Steel and Die-Cast Zinc Alloy. Our range also boasts several visually pleasing finishes; Powder Coated, Matt, Chrome Plated and Bright Chrome.

With locking and non-locking options to choose, you are sure to find a solution for your application.

  • Lock Type options; Eurokey, Quarter Turn Key, Push Button, Keyed Alike, Keyed to Differ and Keyless
  • Several mounting orientations; Left-hand, Right-hand and Universal
  • Screw mount design
  • DIN-EN 1774 rated

Çarpma Kapamalı Çeyrek Tur Mandallar

This range of Quarter Turn Locks are fitted with a cam that lifts and returns when the door is closed. The range proposes a left hand or a right hand with a 5 mm double bit head driver.

Çeyrek Tur Yaylı Sürgüler

Quarter Turn Latches with spring are ideal for use on electrical cabinets and enclosures. Seven head styles and six grip ranges are available, as well as two material options (stainless steel and die cast zinc alloy), in a choice of finishes. The variations are wide ranging for this product.

  • IP65 rated
  • Finishes include; stainless steel, black powder coated or chrome plated.


Series Code :SR5530

Seri Kodu: SR5530

Hızlı Takılır Genişleyen Mobilya Rakorları

Hızlı geçen rakor bağlantıları, genişleyen tasarıma sahiptir. Ahşap mobilya kurulumları için idealdir. Her parçası ayrı satılan kapsamlı mobilya rakor bağlantıları ürün grubundadır.

  • Malzeme: Zinc Alloy
  • Kaplama: Nikel Kaplama

Kayar Kelepçeler

Kayar Kelepçeler, uygulamalardaki kayar çubukları hızlıca yerine oturtmak, kilitlemek, açmak ve ayarlamak için kullanılır. Ekipmanı hem sıkıca tutan hem de kolayca ayarlanıp hizalanmasını sağlayan birbirine geçmiş iki parçadan oluşur. Kayar kelepçeler bir cıvata veya mandal mekanizmasıyla açılıp kapatılabilir.

Oluklu delikler için Kayar Kelepçeler bir tartı plakasıyla birlikte kullanıldığında kayar kelepçedeki gösterge doğru bir şekilde, hızlı ve kolayca okunabilir. Kurulumda daha fazla istikrar için kalıcı olarak yerleştirilir. Sadece kayar çubuğun (temin edilmez) düz doğrusal hareketi için uygundur, uygulanan başka basınca dayanamaz.

Otomotiv, inşaat ve tıbbi ekipman gibi birçok endüstriyel uygulamalarda yaygın olarak kullanılır. 90C sıcaklığa dayanıklıdır.

  • 90C sıcaklığa dayanıklıdır.
  • Uygulamalardaki kayar çubukları hızlıca yerine oturtmak, kilitlemek, açmak ve ayarlamak için kullanılır.
Malzeme: Zinc Seri Kodu: SR33970

Yekpare Kayar Çubuk için Kayar Kelepçeler

Yekpare kayar çubuklar için Kayar Kelepçeler, uygulamalardaki kayar çubukları hızlıca yerine oturtmak, kilitlemek, açmak ve ayarlamak için kullanılır. Kurulumda sabit pozisyonda monte edilerek daha fazla stabilite sağlar.Kayar Kelepçeler oluklu delikler veya yekpare kayar ya da yuvarlak çubuklar için kullanılabilir. Kelepçe kapalı konumdayken kayar çubuk sola veya sağa oynatılabilir. Yay yüklemeli iki adet bilyeli piston da çubuğun serbestçe hareket etmesini sağlar. Kayar kelepçenin tutamağı 90 derece döndürülerek yerine tespit edilebilir. Sadece yekpare kayar çubuğun (temin edilmez) düz doğrusal hareket için uygundur, uygulanan başka basınca dayanamaz.Otomotiv, inşaat ve tıbbi ekipman gibi birçok endüstriyel uygulamalarda yaygın olarak kullanılır. 90C sıcaklığa dayanıklıdır.Yekpare kayar çubuklar için Kayar Kelepçeler, uygulamalardaki kayar çubukları hızlıca yerine oturtmak, kilitlemek, açmak ve ayarlamak için kullanılır.

  • Kurulumda sabit pozisyonda monte edilerek daha fazla stabilite sağlar.
  • Kayar kelepçenin tutamağı 90 derece döndürülerek yerine tespit edilebilir.
  • Otomotiv, inşaat ve tıbbi ekipman gibi birçok endüstriyel uygulamalarda yaygın olarak kullanılır.
Malzeme: Zinc Seri Kodu: SR33973, SR33972

Döner Kol Kilitleri

Swing Handles are a type of pivot handle most commonly used for latching and unlatching doors and other access hardware objects.

Our range of Swing Handle Locks are ideal for standard size cabinets and enclosures, and can implement multiple locking points.

A Swing Handle Lock can be used across the industrial and construction industries, where the opening and closing of cabinet doors requires easy access.

  • Key Locking and Padlocking options
  • Material: Zinc Alloy and Polyamide (PA)
  • Handle Finish options: Matt, E-Coat, Sand Blasting Chrome Plated, Bright Chrome and Powder Coating
  • Colours: Chrome, Black and Natural


Series Code :SR5537

Seri Kodu: SR5537

  • / 2