Krytky na ochranu šroubů zakrývají a chrání hlavy šroubů a matice proti povětrnostním vlivům. Jsou ideální pro hlavy šroubů a matice. Vylepšují finální vzhled a jsou vynikající volbou do venkovního prostředí.
Tato řada je dodávána v širokém sortimentu velikostí pro různé potřeby. Tyto krytky jsou dostupné ke standardním imperiálním šroubům se závitem UNF a metrickým dle ISO 4017 nebo DIN 933.
Jsou dostupné v různých barvách.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: černá, zelená, hnědá, šedá, bílá Series Code: SR1802, SRF0074
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | H3 | d | Závit šroubu | D | Barva | H2 | H1 | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8,2691 Kč - 20,5308 Kč | 1745 Skladem |
0.669 in
17.0 mm
|
1.173 in
29.8 mm
|
M20
|
1.484 in
37.7 mm
|
černá
|
1.307 in
33.2 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
||
2,6076 Kč - 5,079 Kč | 7000 Skladem |
0.354 in
9.0 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
M8
|
0.661 in
16.8 mm
|
Grey
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
5,1594 Kč - 10,0355 Kč | 900 Skladem |
0.551 in
14.0 mm
|
0.933 in
23.7 mm
|
M16
|
1.173 in
29.8 mm
|
Grey
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
||
12,9683 Kč - 25,3572 Kč | 450 Skladem |
1.417 in
36.0 mm
|
1.409 in
35.8 mm
|
M24
|
1.748 in
44.4 mm
|
Grey
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.543 in
39.2 mm
|
||
1,3944 Kč - 3,9299 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.748 in
19.0 mm
|
5/16 UNF
|
|
zelená
|
|
|
||
3,3745 Kč - 7,0096 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.429 in
10.9 mm
|
1/4
|
|
bílá
|
|
|
||
2,0219 Kč - 2,1603 Kč | 664 Skladem |
|
0.701 in
17.8 mm
|
M12
|
|
bílá
|
|
|
||
2,0219 Kč - 6,6801 Kč | 2245 Skladem |
|
0.386 in
9.8 mm
|
M10
|
0.622 in
15.8 mm
|
bílá
|
|
|
||
1,3651 Kč - 7,814 Kč | 2200 Skladem |
0.354 in
9.0 mm
|
0.661 in
16.8 mm
|
M10
|
0.839 in
21.3 mm
|
bílá
|
0.768 in
19.5 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
7,5718 Kč - 17,0835 Kč | 500 Skladem |
0.591 in
15.0 mm
|
1.055 in
26.8 mm
|
M18
|
1.339 in
34.0 mm
|
bílá
|
1.693 in
43.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
10086995 | 1,6454 Kč - 5,7609 Kč | 10400 Skladem |
0.433 in
11.0 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
M12;1/2
|
0.929 in
23.6 mm
|
černá
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
9,9424 Kč - 9,9424 Kč | 616 Skladem |
1.417 in
36.0 mm
|
1.409 in
35.8 mm
|
M24
|
1.748 in
44.4 mm
|
černá
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.543 in
39.2 mm
|
||
6,8885 Kč - 17,0069 Kč | 826 Skladem |
0.591 in
15.0 mm
|
1.055 in
26.8 mm
|
M18
|
1.339 in
34.0 mm
|
černá
|
1.693 in
43.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
1,4362 Kč - 2,7884 Kč | 2711 Skladem |
0.236 in
6.0 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
M6
|
0.508 in
12.9 mm
|
Grey
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
4,1973 Kč - 8,197 Kč | 40773 Skladem |
0.472 in
12.0 mm
|
0.858 in
21.8 mm
|
M14
|
1.083 in
27.5 mm
|
Grey
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
8,3527 Kč - 16,2408 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.748 in
19.0 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
M22
|
1.563 in
39.7 mm
|
Grey
|
1.425 in
36.2 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
||
1,3944 Kč - 3,9299 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.748 in
19.0 mm
|
5/16 UNF
|
|
hnědá
|
|
|
||
3,7928 Kč - 7,8906 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.622 in
15.8 mm
|
7/16
|
|
bílá
|
|
|
||
2,0219 Kč - 6,7108 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.819 in
20.8 mm
|
M14
|
|
bílá
|
|
|
||
0,8547 Kč - 3,838 Kč | 15500 Skladem |
0.236 in
6.0 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
M6
|
0.508 in
12.9 mm
|
bílá
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.