Menu Vyhledávání

Krytky šroubů

Skladem

Krytky na ochranu šroubů zakrývají a chrání hlavy šroubů a matice proti povětrnostním vlivům. Jsou ideální pro hlavy šroubů a matice. Vylepšují finální vzhled a jsou vynikající volbou do venkovního prostředí.

Tato řada je dodávána v širokém sortimentu velikostí pro různé potřeby. Tyto krytky jsou dostupné ke standardním imperiálním šroubům se závitem UNF a metrickým dle ISO 4017 nebo DIN 933.

Jsou dostupné v různých barvách.

  • Chrání spojovací materiál proti neoprávněné manipulaci a povětrnostním vlivům.
  • Vylepší finální vzhled Vaší aplikace.
  • Skvělá volba pro venkovní aplikace.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: černá, zelená, hnědá, šedá, bílá Series Code: SR1802, SRF0074

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 61
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost H3 d Závit šroubu D Barva H2 H1 Koupit
35,91 Kč - 55,86 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
43.5 mm
80.0 mm
M52
98.0 mm
černá
86.2 mm
83.4 mm
  • z/ze 4
Krytky na ochranu šroubů M16;5/8 23.7 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) bílá

10086483

Cenové rozmezí
13,7893 Kč - 2,0865 Kč

Skladové zásoby
1345 Skladem
Parametry
  • D
    29.8 mm
  • d
    23.7 mm
  • H3
    14.0 mm
  • H1
    25.5 mm
  • H2
    27.0 mm
Krytky na ochranu šroubů M10 16.8 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

10086988

Cenové rozmezí
4,7879 Kč - 1,3651 Kč

Skladové zásoby
20500 Skladem
Parametry
  • D
    21.3 mm
  • d
    16.8 mm
  • H3
    9.0 mm
  • H1
    18.5 mm
  • H2
    19.5 mm
Krytky na ochranu šroubů M24 35.8 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) bílá

10087374

Cenové rozmezí
9,9424 Kč - 9,9424 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    44.4 mm
  • d
    35.8 mm
  • H3
    36.0 mm
  • H1
    39.2 mm
  • H2
    20.0 mm
Krytky na ochranu šroubů M5 7.9 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) bílá

10087459

Cenové rozmezí
3,0183 Kč - 1,2173 Kč

Skladové zásoby
5742 Skladem
Parametry
  • D
    10.9 mm
  • d
    7.9 mm
  • H3
    5.0 mm
  • H1
    8.5 mm
  • H2
    9.5 mm
Krytky na ochranu šroubů M5 9.8 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) šedá

10103920

Cenové rozmezí
2,482 Kč - 1,2731 Kč

Skladové zásoby
3950 Skladem
Parametry
  • D
    10.9 mm
  • d
    9.8 mm
  • H3
    5.0 mm
  • H1
    8.5 mm
  • H2
    9.5 mm
Krytky na ochranu šroubů M12;1/2 18.8 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) šedá

10103968

Cenové rozmezí
7,8683 Kč - 3,6827 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    23.6 mm
  • d
    18.8 mm
  • H3
    11.0 mm
  • H1
    20.0 mm
  • H2
    21.5 mm
Krytky na ochranu šroubů M20 29.8 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) šedá

10104002

Cenové rozmezí
14,8619 Kč - 7,6276 Kč

Skladové zásoby
1080 Skladem
Parametry
  • D
    37.7 mm
  • d
    29.8 mm
  • H3
    17.0 mm
  • H1
    31.0 mm
  • H2
    33.2 mm
Krytky na ochranu šroubů 7/16 15.8 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) šedá

10104040

Cenové rozmezí
5,7073 Kč - 2,9283 Kč

Skladové zásoby
365 Skladem
Parametry
  • d
    15.8 mm
  • Závit šroubu
    7/16
  • Barva
    Grey
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytky na ochranu šroubů 5/16 UNF 19.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) zelená

10357484

Cenové rozmezí
3,9299 Kč - 1,3944 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    19.0 mm
  • Závit šroubu
    5/16 UNF
  • Barva
    zelená
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytky na ochranu šroubů 7/16 15.8 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

10072608

Cenové rozmezí
7,8906 Kč - 3,7929 Kč

Skladové zásoby
12500 Skladem
Parametry
  • d
    15.8 mm
  • Závit šroubu
    7/16
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytky na ochranu šroubů M14 20.8 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

10074619

Cenové rozmezí
6,7108 Kč - 2,0219 Kč

Skladové zásoby
239 Skladem
Parametry
  • d
    20.8 mm
  • Závit šroubu
    M14
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytky na ochranu šroubů M22 31.8 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

10083093

Cenové rozmezí
22,5993 Kč - 10,0122 Kč

Skladové zásoby
220 Skladem
Parametry
  • D
    39.7 mm
  • d
    31.8 mm
  • H3
    19.0 mm
  • H1
    34.0 mm
  • H2
    36.2 mm
Krytky na ochranu šroubů M12;1/2 18.8 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) bílá

10086469

Cenové rozmezí
9,9589 Kč - 1,6454 Kč

Skladové zásoby
2241 Skladem
Parametry
  • D
    23.6 mm
  • d
    18.8 mm
  • H3
    11.0 mm
  • H1
    20.0 mm
  • H2
    21.5 mm
Krytky na ochranu šroubů M6 9.8 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

10086964

Cenové rozmezí
3,838 Kč - 0,8547 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    12.9 mm
  • d
    9.8 mm
  • H3
    6.0 mm
  • H1
    12.0 mm
  • H2
    13.0 mm
Krytky na ochranu šroubů M14 21.8 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

10087008

Cenové rozmezí
11,2613 Kč - 5,02 Kč

Skladové zásoby
3330 Skladem
Parametry
  • D
    27.5 mm
  • d
    21.8 mm
  • H3
    12.0 mm
  • H1
    22.5 mm
  • H2
    24.0 mm
Krytky na ochranu šroubů M20 29.8 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) bílá

10087428

Cenové rozmezí
20,5308 Kč - 8,2691 Kč

Skladové zásoby
40 Skladem
Parametry
  • D
    37.7 mm
  • d
    29.8 mm
  • H3
    17.0 mm
  • H1
    31.0 mm
  • H2
    33.2 mm
Krytky na ochranu šroubů M20 29.8 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

10087572

Cenové rozmezí
20,5308 Kč - 8,2691 Kč

Skladové zásoby
1745 Skladem
Parametry
  • D
    37.7 mm
  • d
    29.8 mm
  • H3
    17.0 mm
  • H1
    31.0 mm
  • H2
    33.2 mm
Krytky na ochranu šroubů M8 12.8 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) šedá

10103944

Cenové rozmezí
5,079 Kč - 2,6076 Kč

Skladové zásoby
7000 Skladem
Parametry
  • D
    16.8 mm
  • d
    12.8 mm
  • H3
    9.0 mm
  • H1
    14.0 mm
  • H2
    15.0 mm
Krytky na ochranu šroubů M16 23.7 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) šedá

10103982

Cenové rozmezí
10,0355 Kč - 5,1594 Kč

Skladové zásoby
900 Skladem
Parametry
  • D
    29.8 mm
  • d
    23.7 mm
  • H3
    14.0 mm
  • H1
    25.5 mm
  • H2
    27.0 mm
Krytky na ochranu šroubů M24 35.8 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) šedá

10104026

Cenové rozmezí
25,3572 Kč - 12,9683 Kč

Skladové zásoby
450 Skladem
Parametry
  • D
    44.4 mm
  • d
    35.8 mm
  • H3
    36.0 mm
  • H1
    39.2 mm
  • H2
    20.0 mm
Krytky na ochranu šroubů 5/16 UNF 19.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) zelená

10357460

Cenové rozmezí
3,9299 Kč - 1,3944 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    19.0 mm
  • Závit šroubu
    5/16 UNF
  • Barva
    zelená
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytky na ochranu šroubů 1/4 10.9 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

10072578

Cenové rozmezí
7,0096 Kč - 3,3745 Kč

Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • d
    10.9 mm
  • Závit šroubu
    1/4
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Krytky na ochranu šroubů M12 17.8 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

10074596

Cenové rozmezí
2,1603 Kč - 1,8964 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • d
    17.8 mm
  • Závit šroubu
    M12
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Krytky na ochranu šroubů M10 15.8 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

10074633

Cenové rozmezí
6,6801 Kč - 2,0219 Kč

Skladové zásoby
1300 Skladem
Parametry
  • d
    15.8 mm
  • Závit šroubu
    M10
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytky na ochranu šroubů M8 12.8 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) bílá

10086445

Cenové rozmezí
4,5581 Kč - 1,1086 Kč

Skladové zásoby
7900 Skladem
Parametry
  • D
    16.8 mm
  • d
    12.8 mm
  • H3
    9.0 mm
  • H1
    14.0 mm
  • H2
    15.0 mm
Krytky na ochranu šroubů 1/4 10.9 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) bílá

10072585

Cenové rozmezí
7,0096 Kč - 3,3745 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    10.9 mm
  • Závit šroubu
    1/4
  • Barva
    bílá
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytky na ochranu šroubů M12 17.8 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) bílá

10074602

Cenové rozmezí
2,1603 Kč - 2,0219 Kč

Skladové zásoby
664 Skladem
Parametry
  • d
    17.8 mm
  • Závit šroubu
    M12
  • Barva
    bílá
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytky na ochranu šroubů M10 9.8 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) bílá

10074640

Cenové rozmezí
6,6801 Kč - 2,0219 Kč

Skladové zásoby
2245 Skladem
Parametry
  • D
    15.8 mm
  • d
    9.8 mm
  • Závit šroubu
    M10
  • Barva
    bílá
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Krytky na ochranu šroubů M10 16.8 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) bílá

10086452

Cenové rozmezí
7,814 Kč - 1,3651 Kč

Skladové zásoby
2200 Skladem
Parametry
  • D
    21.3 mm
  • d
    16.8 mm
  • H3
    9.0 mm
  • H1
    18.5 mm
  • H2
    19.5 mm
Krytky na ochranu šroubů M18 26.8 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) bílá

10086957

Cenové rozmezí
17,0835 Kč - 7,5718 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • D
    34.0 mm
  • d
    26.8 mm
  • H3
    15.0 mm
  • H1
    29.0 mm
  • H2
    43.0 mm
Krytky na ochranu šroubů M12;1/2 18.8 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

10086995

Cenové rozmezí
5,7609 Kč - 1,6454 Kč

Skladové zásoby
10400 Skladem
Parametry
  • D
    23.6 mm
  • d
    18.8 mm
  • H3
    11.0 mm
  • H1
    20.0 mm
  • H2
    21.5 mm
Krytky na ochranu šroubů M24 35.8 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

10087381

Cenové rozmezí
9,9424 Kč - 9,9424 Kč

Skladové zásoby
616 Skladem
Parametry
  • D
    44.4 mm
  • d
    35.8 mm
  • H3
    36.0 mm
  • H1
    39.2 mm
  • H2
    20.0 mm
Krytky na ochranu šroubů M18 26.8 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

10087480

Cenové rozmezí
17,0069 Kč - 6,8885 Kč

Skladové zásoby
826 Skladem
Parametry
  • D
    34.0 mm
  • d
    26.8 mm
  • H3
    15.0 mm
  • H1
    29.0 mm
  • H2
    43.0 mm
Krytky na ochranu šroubů M6 9.8 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) šedá

10103937

Cenové rozmezí
2,7884 Kč - 1,4362 Kč

Skladové zásoby
2711 Skladem
Parametry
  • D
    12.9 mm
  • d
    9.8 mm
  • H3
    6.0 mm
  • H1
    12.0 mm
  • H2
    13.0 mm
Krytky na ochranu šroubů M14 21.8 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) šedá

10103975

Cenové rozmezí
8,197 Kč - 4,1973 Kč

Skladové zásoby
40773 Skladem
Parametry
  • D
    27.5 mm
  • d
    21.8 mm
  • H3
    12.0 mm
  • H1
    22.5 mm
  • H2
    24.0 mm
Krytky na ochranu šroubů M22 31.8 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) šedá

10104019

Cenové rozmezí
16,2408 Kč - 8,3527 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    39.7 mm
  • d
    31.8 mm
  • H3
    19.0 mm
  • H1
    34.0 mm
  • H2
    36.2 mm
Krytky na ochranu šroubů 5/16 UNF 19.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) hnědá

10357453

Cenové rozmezí
3,9299 Kč - 1,3944 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    19.0 mm
  • Závit šroubu
    5/16 UNF
  • Barva
    hnědá
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytky na ochranu šroubů 7/16 15.8 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) bílá

10072615

Cenové rozmezí
7,8906 Kč - 3,7928 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    15.8 mm
  • Závit šroubu
    7/16
  • Barva
    bílá
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytky na ochranu šroubů M14 20.8 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) bílá

10074626

Cenové rozmezí
6,7108 Kč - 2,0219 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    20.8 mm
  • Závit šroubu
    M14
  • Barva
    bílá
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytky na ochranu šroubů M6 9.8 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) bílá

10086438

Cenové rozmezí
3,838 Kč - 0,8547 Kč

Skladové zásoby
15500 Skladem
Parametry
  • D
    12.9 mm
  • d
    9.8 mm
  • H3
    6.0 mm
  • H1
    12.0 mm
  • H2
    13.0 mm
Krytky na ochranu šroubů M14 21.8 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) bílá

10086476

Cenové rozmezí
11,2613 Kč - 5,02 Kč

Skladové zásoby
23 Skladem
Parametry
  • D
    27.5 mm
  • d
    21.8 mm
  • H3
    12.0 mm
  • H1
    22.5 mm
  • H2
    24.0 mm
Krytky na ochranu šroubů M8 12.8 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

10086971

Cenové rozmezí
3,5086 Kč - 2,8168 Kč

Skladové zásoby
5330 Skladem
Parametry
  • D
    16.8 mm
  • d
    12.8 mm
  • H3
    9.0 mm
  • H1
    14.0 mm
  • H2
    15.0 mm
Krytky na ochranu šroubů M16;5/8 23.7 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

10087015

Cenové rozmezí
6,1634 Kč - 6,1634 Kč

Skladové zásoby
9800 Skladem
Parametry
  • D
    29.8 mm
  • d
    23.7 mm
  • H3
    14.0 mm
  • H1
    25.5 mm
  • H2
    27.0 mm
Krytky na ochranu šroubů M22 31.8 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) bílá

10087435

Cenové rozmezí
11,1834 Kč - 11,1834 Kč

Skladové zásoby
795 Skladem
Parametry
  • D
    39.7 mm
  • d
    31.8 mm
  • H3
    19.0 mm
  • H1
    34.0 mm
  • H2
    36.2 mm
Krytky na ochranu šroubů M5 9.8 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

10090343

Cenové rozmezí
3,0029 Kč - 1,34 Kč

Skladové zásoby
11850 Skladem
Parametry
  • D
    10.9 mm
  • d
    9.8 mm
  • H3
    5.0 mm
  • H1
    8.5 mm
  • H2
    9.5 mm
Krytky na ochranu šroubů M10 16.8 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) šedá

10103951

Cenové rozmezí
5,7073 Kč - 2,9283 Kč

Skladové zásoby
16183 Skladem
Parametry
  • D
    21.3 mm
  • d
    16.8 mm
  • H3
    9.0 mm
  • H1
    18.5 mm
  • H2
    19.5 mm
Krytky na ochranu šroubů M18 26.8 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) šedá

10103999

Cenové rozmezí
12,3338 Kč - 6,3168 Kč

Skladové zásoby
2635 Skladem
Parametry
  • D
    34.0 mm
  • d
    26.8 mm
  • H3
    15.0 mm
  • H1
    29.0 mm
  • H2
    43.0 mm
Krytky na ochranu šroubů 1/4 10.9 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) šedá

10104033

Cenové rozmezí
5,079 Kč - 2,6076 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    10.9 mm
  • Závit šroubu
    1/4
  • Barva
    Grey
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytky na ochranu šroubů 5/16 UNF 19.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

10357477

Cenové rozmezí
3,9299 Kč - 1,8546 Kč

Skladové zásoby
8980 Skladem
Parametry
  • d
    19.0 mm
  • Závit šroubu
    5/16 UNF
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytky na ochranu šroubů M27;M28 40.8 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

20571573

Cenové rozmezí
5,7664 Kč - 3,7069 Kč

Skladové zásoby
1800 Skladem
Parametry
  • D
    50.1 mm
  • d
    40.8 mm
  • H3
    23.0 mm
  • H1
    44.0 mm
  • H2
    46.5 mm
Krytky na ochranu šroubů M42 63.7 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

20571627

Cenové rozmezí
37,7072 Kč - 24,2403 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    76.5 mm
  • d
    63.7 mm
  • H3
    42.0 mm
  • H1
    63.0 mm
  • H2
    65.5 mm
Krytky na ochranu šroubů M56 85.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

20571665

Cenové rozmezí
59,85 Kč - 38,475 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    104.2 mm
  • d
    85.0 mm
  • H3
    48.0 mm
  • H1
    88.6 mm
  • H2
    91.6 mm
Krytky na ochranu šroubů M36 54.8 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

20571603

Cenové rozmezí
16,9592 Kč - 10,9023 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    67.0 mm
  • d
    54.8 mm
  • H3
    30.0 mm
  • H1
    57.0 mm
  • H2
    59.5 mm
Krytky na ochranu šroubů M33 49.8 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

20571597

Cenové rozmezí
15,162 Kč - 9,747 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    60.5 mm
  • d
    49.8 mm
  • H3
    27.0 mm
  • H1
    53.0 mm
  • H2
    55.5 mm
Krytky na ochranu šroubů M64 95.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

20571672

Cenové rozmezí
63,84 Kč - 41,04 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    116.7 mm
  • d
    95.0 mm
  • H3
    55.0 mm
  • H1
    102.0 mm
  • H2
    105.5 mm
Krytky na ochranu šroubů M30 45.8 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

20571580

Cenové rozmezí
12,8894 Kč - 8,286 Kč

Skladové zásoby
1500 Skladem
Parametry
  • D
    55.9 mm
  • d
    45.8 mm
  • H3
    25.0 mm
  • H1
    49.0 mm
  • H2
    51.5 mm
Krytky na ochranu šroubů M45 69.7 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

20571634

Cenové rozmezí
41,895 Kč - 26,9325 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    85.5 mm
  • d
    69.7 mm
  • H3
    38.0 mm
  • H1
    73.0 mm
  • H2
    75.5 mm
Krytky na ochranu šroubů M48 75.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

20571641

Cenové rozmezí
43,89 Kč - 28,215 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    91.6 mm
  • d
    75.0 mm
  • H3
    41.0 mm
  • H1
    78.5 mm
  • H2
    81.0 mm
Krytky na ochranu šroubů M4 6.9 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

20571559

Cenové rozmezí
0,4406 Kč - 0,2832 Kč

Skladové zásoby
26000 Skladem
Parametry
  • D
    9.2 mm
  • d
    6.9 mm
  • H3
    4.5 mm
  • H1
    6.5 mm
  • H2
    7.6 mm
Krytky na ochranu šroubů M39;M40 59.7 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

20571610

Cenové rozmezí
22,0456 Kč - 14,1721 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    72.0 mm
  • d
    59.7 mm
  • H3
    38.0 mm
  • H1
    60.0 mm
  • H2
    62.5 mm
Krytky na ochranu šroubů M52 80.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

20571658

Cenové rozmezí
55,86 Kč - 35,91 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    98.0 mm
  • d
    80.0 mm
  • H3
    43.5 mm
  • H1
    83.4 mm
  • H2
    86.2 mm