Šrouby s plochou horní částí hlavy pro kompletní zašroubování do zapuštěného otvoru. Ideální k celé řadě aplikací.
Produktová řada: SR1923
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr roztečné kružnice | Velikost závitu | Barva | Materiál | Délka závitu | Drážka | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,1136 Kč - 7,5022 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M2
|
čirý
|
polykarbonát
|
0.472 in
12.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
3,1793 Kč - 5,8149 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M3
|
čirý
|
polykarbonát
|
0.252 in
6.4 mm
|
Drážka křížová
|
||
3,3049 Kč - 6,0519 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M3
|
čirý
|
polykarbonát
|
|
Drážka křížová
|
||
6,1774 Kč - 10,026 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M3
|
čirý
|
polykarbonát
|
0.63 in
16.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
2,4263 Kč - 3,8626 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M5
|
přírodní
|
ocel nízkouhlíková
|
0.63 in
16.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
3,1235 Kč - 5,6893 Kč | 50 Skladem |
|
M2
|
čirý
|
polykarbonát
|
0.256 in
6.5 mm
|
Drážka křížová
|
||
2,7052 Kč - 4,9642 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M2
|
čirý
|
polykarbonát
|
0.118 in
3.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
3,1793 Kč - 5,8149 Kč | 10400 Skladem |
|
M3
|
čirý
|
polykarbonát
|
0.315 in
8.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
3,3049 Kč - 6,0519 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M3
|
čirý
|
polykarbonát
|
0.476 in
12.1 mm
|
Drážka křížová
|
||
6,1774 Kč - 10,026 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M3
|
čirý
|
polykarbonát
|
0.709 in
18.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
2,7052 Kč - 4,9642 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M3
|
čirý
|
polykarbonát
|
0.197 in
5.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
3,5001 Kč - 6,3866 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M4
|
čirý
|
polykarbonát
|
0.402 in
10.2 mm
|
Drážka křížová
|
||
5,9822 Kč - 10,9185 Kč | 20 Skladem |
|
M4
|
čirý
|
polykarbonát
|
0.638 in
16.2 mm
|
Drážka křížová
|
||
3,2491 Kč - 5,9543 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M2.6
|
čirý
|
polykarbonát
|
|
Drážka křížová
|
||
3,6953 Kč - 6,7491 Kč | 100 Skladem |
|
M5
|
čirý
|
polykarbonát
|
0.398 in
10.1 mm
|
Drážka křížová
|
||
8,9524 Kč - 14,558 Kč | 50 Skladem |
|
M5
|
čirý
|
polykarbonát
|
0.709 in
18.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
29,5066 Kč - 39,2399 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M5
|
čirý
|
polykarbonát
|
1.378 in
35.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
14,3768 Kč - 21,9347 Kč | 10 Skladem |
|
M6
|
čirý
|
polykarbonát
|
0.787 in
20.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
31,3473 Kč - 41,6941 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M6
|
čirý
|
polykarbonát
|
1.378 in
35.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
21,9486 Kč - 31,3752 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M8
|
čirý
|
polykarbonát
|
0.787 in
20.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.