Kompresní zámky mají široké rozpětí zachycení s nastavitelným šroubem. Zámek poskytuje výbornou kompresi a jsou dostupné s různě přednastavenou kompresí včetně 4 mm a 6 mm pro lepší izolaci hluku.
Zámek tlumí hluk a nabízí lepší izolaci při vibracích a nárazech. Odpovídá normě DIN-EN 61373.
Tato řada zahrnuje zámky s čtvrtotáčkovým chodem jazýčku a jsou dostupné v provedení s uzamykatelnou vložkou nebo bez ní. Jazýčky a klíče jsou dodávány zvlášť.
Produktová řada: SR5547
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Šířka montážního otvoru | Maximální přítlak | Provedení | Materiál západky | Typ klíče | Maximální kompatibilní tloušťka dveří | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
371,007 Kč - 519,4099 Kč | 1 Skladem |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
levé
|
zinek tlakově litý
|
Šestihranný klíč
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
373,6356 Kč - 523,0898 Kč | 10 Skladem |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
levé
|
zinek tlakově litý
|
Klíč s drážkou
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
373,6356 Kč - 523,0898 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
levé
|
zinek tlakově litý
|
Bez klíče
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
336,6568 Kč - 615,9597 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.756 in
19.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
levé
|
ocel nerezavějící
|
Oboustranný klíč 3,0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
340,7447 Kč - 623,4381 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.756 in
19.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
levé
|
ocel nerezavějící
|
Čtvercový klíč 8,0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
351,4156 Kč - 642,9611 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
levé
|
ocel nerezavějící
|
Trojhranný klíč 7,0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
345,1933 Kč - 631,5783 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.756 in
19.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
levé
|
ocel nerezavějící
|
Oboustranný klíč 3,0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
353,9053 Kč - 647,5167 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
levé
|
ocel nerezavějící
|
Čtvercový klíč 8,0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
377,766 Kč - 528,8724 Kč | 46 Skladem |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
levé
|
zinek tlakově litý
|
Trojhranný klíč
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
355,4254 Kč - 497,5956 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.756 in
19.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
levé
|
zinek tlakově litý
|
Klíč čtyřhranný
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
355,4254 Kč - 497,5956 Kč | 40 Skladem |
0.756 in
19.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
levé
|
zinek tlakově litý
|
Trojhranný klíč
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
346,7566 Kč - 485,4592 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.756 in
19.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
levé
|
zinek tlakově litý
|
Klíč s drážkou
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
353,9053 Kč - 647,5167 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
levé
|
ocel nerezavějící
|
Trojhranný klíč 7,0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
340,7447 Kč - 623,4381 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.756 in
19.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
levé
|
ocel nerezavějící
|
Trojhranný klíč 7,0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
351,4156 Kč - 642,9611 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
levé
|
ocel nerezavějící
|
Oboustranný klíč 3,0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
349,1055 Kč - 638,7372 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
levé
|
ocel nerezavějící
|
Čtvercový klíč 8,0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
368,5681 Kč - 515,9954 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
levé
|
zinek tlakově litý
|
Trojhranný klíč
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
373,6356 Kč - 523,0898 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
levé
|
zinek tlakově litý
|
Šestihranný klíč
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
380,2091 Kč - 532,2927 Kč | 16 Skladem |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
levé
|
zinek tlakově litý
|
Klíč s drážkou
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
373,6356 Kč - 523,0898 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
levé
|
zinek tlakově litý
|
Klíč čtyřhranný
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.