Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Páčková západka pevné pásky samolepicí pásky - pěnové

 (28 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Desky montážní – pro zámky a západky

Montážní desky z této řady se používají k bezpečnému upevnění zámků a západek, aby nedocházelo k jejich protáčení. Sortiment zahrnuje podložky a ocelovou desky.

Kroužky upevňovací – pro zámky a západky

Sortiment čtvrtotáčkových zámků obsahuje řadu příslušenství, včetně upevňovacích prvků. Ty jsou vyráběny ve dvou různých provedeních, jedno z pružinové oceli a druhé z tlakově litého zinku. Jsou kompatibilní se všemi zámky s montážním otvorem 20,2×22,2 mm.

Krytky proti prachu – k zámkům a západkám

Protiprachové krytky jsou doplňkovým příslušenstvím pro zámky a západky do montážních otvorů 20,2×22,2 mm. Chrání zámek a zabraňují průniku špíny a vlhka, které by mohly poškodit zamykací systém.

Madlo zavírací – k zámkům a západkám

Sortiment čtvrtotáčkových zámků lze kombinovat s celou řadou příslušenství, včetně zavíracích madel. Jsou vyrobena z polyamidu a jsou kompatibilní se všemi zámky s montážním otvorem 20,2×22,2 mm.

Panty rohové – s pevným čepem

Vystupující rohové závěsy jsou navrženy pro kryty strojů a elektrické rozvaděče. Jsou vyráběny v různých rozměrech a provedeních, s vnějším závitem a nebo s otvory pro šrouby.

Podložky protiskluzové – samolepicí

Samolepicí dorazy slouží jako tlumicí a ochranný prvek pro řadu povrchů a v mnoha aplikacích.

Tato řada obsahuje černé samolepicí disky s pěnou z jedné strany, která má protiskluzové vlastnosti. Tyto univerzální disky jsou k dispozici v balení buď na platech po čtyřech ks, nebo v roli. Jsou navrženy tak, aby držely na mnoha různých materiálech včetně: vlnité lepenky, dřevotřísky, dřeva, plastů s nízkou povrchovou energií a práškových nástřiků.

Součástí sortimentu jsou také protiskluzové podložky, které jsou vyrobeny z pěnové pásky zPE, s krycí vrstvou ze silikonem potaženého papíru. Ty jsou vhodné pro aplikace s teplotami od -29C do 66C.

  • Lepidlo na bázi kaučuku
  • Permanentní řešení
  • Černý povrch.


Produktová řada: SR5808

Podstavce paletové

Nízkoprofilové paletové podstavce, které se často nazývají navařovací nohy. Jsou vhodné pro standardní kovové palety a poskytují zvýšenou pevnost a ochranu.

Hladký materiál z měkké, nízkouhlíkové oceli chrání podlahy a pomáhá snižovat hladinu hluku, zatímco kompletně obaluje a chrání kovovou základnu.

Maximální velikosti sloupků předpokládají použití trubek SHS. Tato řada paletových podstavců je ideální pro kovové palety a plošiny.

  • Možnost stohování.

Pásky pěnové – protiskluzové – v roli

Protiskluzový pěnový produkt, který je na jedné straně pokryt silným permanentním lepidlem. Ideální jako protiskluzové podložky. Specifikace: lepidlo: permanentní na bázi kaučuku na jedné straně (nedoporučujeme vystavovat UV záření). Teplota při aplikaci: 18 až 38C Provozní teplota: -29 až 65C. Použití: stolní podložky, kancelářské vybavení, prodejní a výstavní plochy, okraje polic a regálů. stroje a zařízení.

Pásky samolepicí - Dubl Kote – oboustranné – permanentní lepidlo na bázi akrylu

Dubl Kote Acrylic je univerzální oboustranná pěnová páska s akrylovým lepidlem. Je ideální pro manuální i automatizovanou aplikaci. Pružná páska spojuje i členité a nerovné povrchy. Akrylová lepidla jsou odolná vůči UV záření a změkčovadlům. Specifikace: Teplota při aplikaci: Teplota při aplikaci: 18 až 38C Provozní teplota: -29 až 79C. Použití: informační tabule, reklamní cedule, koncové krytky, nápisy, chrániče hran a rohů, uchycení lehkých zrcadel.

Pásky samolepicí - Dubl Kote – oboustranné – permanentní lepidlo na bázi kaučuku

Dubl Kote is a versatile double sided foam tape coated with rubber adhesive on both sides. It is ideal for hand or automatic applications. Flexible for filling spaces and conformable for joining irregular surfaces. Designed to bond to many different types of surfaces including corrugate, wood, powder coated materials, glass, and low surface energy plastics. Specifications: Adhesive: Rubber based permanent on both sides (not recommended for direct UV exposure) Application Temperature: 65F to 150F Service Temperature: -20F to 150F Holding Power: 1 lb per 1 sq. in. of tape. Applications. Temporary, semi-permanent, and permanent displays, Plastic extrusions, Wire management raceways, Signage, End Caps, Headers, Textured surface bonding.

Pásky samolepicí - Remo One – pěnové, jedna strana odnímatelná - v roli

Remo One® je oboustranně lepicí pěnová páska s extrémně silným permanentním lepidlem na jedné straně a odnímatelným lepidlem na druhé straně. Snímatelnou stranu poznáte podle červeně potištěné krycí vrstvy. Lepidlo lze beze stop sejmout z většiny tvrdých nevrstvených povrchů. Specifikace: lepidlo: permanentní na bázi kaučuku na jedné straně, odnímatelné lepidlo na kryté straně. Teplota při aplikaci: Teplota při aplikaci: 18 až 38C Provozní teplota: -29 až 65C. Energie odtrhu: 83 kPa Jednorázové použití. Použití: dočasné i trvalé reklamní nápisy, propagační grafika na jedno použití, upozorňovače a wobblery, krátké role jsou skvělé pro zahrnutí do sad se všemi druhy propagačních nebo dočasných nápisů.

Pásky samolepicí - Remo One – pěnové, jedna strana odnímatelná – výseky

Remo One® je oboustranně lepicí pěnová páska se silným permanentním lepidlem na jedné straně a odnímatelným lepidlem na druhé straně. Snímatelnou stranu poznáte podle červeně potištěné krycí vrstvy. Lepidlo lze beze stop sejmout z většiny tvrdých nevrstvených povrchů. Specifikace: Lepidlo: permanentní na bázi kaučuku na jedné straně, odnímatelná lepicí páska na kryté straně; Teplota při aplikaci: 18 až 38C Provozní teplota: -29 až 65C. Energie odtrhu: 83 kPa. Určeno k jednorázovému použití; Použití: reklamní a dočasné nápisy, dočasné a trvalé nápisy, jednorázové reklamní grafiky, pevné nebo pohyblivé poutače.

Pásky samolepicí - Remo One – pěnové, jedna strana odnímatelná, zesílené - výseky

Oboustranně lepicí prostorové pěnové bloky Remo One (se silným permanentním lepidlem na jedné straně a odnímatelným lepidlem na druhé straně) lze využít k vytvoření 3D efektu. Extrémně silné permanentní lepidlo na jedné straně a snímatelné lepidlo na druhé straně. Snímatelnou stranu poznáte podle červeně potištěné krycí vrstvy. Lepidlo lze beze stop sejmout z většiny tvrdých nevrstvených povrchů. Specifikace: lepidlo: permanentní na bázi kaučuku na jedné straně, odnímatelné lepidlo na kryté straně. Teplota při aplikaci: 18 až 38C Provozní teplota: -29 až 65C. Pro lehkou zátěž nebo vyplnění mezer. Jednorázové použití. Použití: reklamní a informační nápisy, dočasné výstavní plochy, jednorázové grafické materiály, pevné nebo pohyblivé poutače.

Pásky samolepicí - Remo Two – pěnové, obě strany odnímatelné – výseky

Remo Two® je oboustranně lepicí pěnová páska, která je na obou stranách odnímatelná. Specifikace: Lepidlo: permanentní na bázi kaučuku na obou stranách (nedoporučujeme vystavovat přímému UV záření). Teplota při aplikaci: 18 až 38C Provozní teplota: -29 až 65C. Energie odtrhu: 83 kPa. Určeno k jednorázovému použití; Použití: reklamní a dočasné nápisy, spotřební obaly, jednorázová propagační grafika, sady nepřipojené ke grafice.

Pásky samolepicí - Remo Two – pěnové, obě strany odnímatelné, zesílené - výseky

Oboustranně lepicí prostorové pěnové bloky Remo Two lze využít k vytvoření 3D efektu. Odnímatelné lepidlo na obou stranách Odnímatelné lepidlo lze beze stop sejmout z většiny tvrdých nevrstvených povrchů. Specifikace: Lepidlo: permanentní na bázi kaučuku na obou stranách (nedoporučujeme vystavovat přímému UV záření). Teplota při aplikaci: Teplota při aplikaci: 18 až 38C Provozní teplota: -29 až 65C; Energie odtrhu: 83 kPa. Použití: reklamní a informační nápisy dočasné výstavní plochy, reklamní a informační materiály, pevné i pohyblivé poutače.

Pásky samolepicí - Twin Stick – oboustranné – výseky – s větší tloušťkou – s permanentním lepidlem

Prostorové pěnové bloky Twin Stick s permanentním lepidlem na obou stranách lze využít k vytvoření trvalého 3D efektu. Extrémně silné lepidlo na bázi kaučuku bylo navrženo pro lepení mnoha různých povrchů, například vlnité lepenky, dřevotřísky, dřeva, plastů s nízkou povrchovou energií, práškového laku a povrchů s úpravou proti UV záření. Specifikace: Lepidlo: permanentní na bázi kaučuku na obou stranách (nedoporučujeme vystavovat přímému UV záření). Teplota při aplikaci: 18 až 38C Provozní teplota: -29 až 65C. Použití: pro lehkou zátěž nebo vyplnění mezer. Pro dodání 3D efektu. Nepostradatelný pro výrobu.

Pásky samolepicí - na kov - Metal Shelf Tape – oboustranné – v roli – jedna strana odnímatelná

Praxí ověřená páska Duraco Metal Shelf Tape®, oboustranně lepicí pěnová páska, kterou lze z tvrdých nevrstvených povrchů beze stopy odstranit. Specifikace: Lepidlo: na bázi kaučuku na obou stranách (nedoporučujeme vystavovat přímému UV záření). Lepidlo na straně určené k uchycení na regálu nezanechává po odstranění stopy. Teplota při aplikaci: 18 až 65C Provozní teplota: -29 až 65C. Použití: uchycení cenových lišt, označení míst lokací ve skladech, informace na regálech se zbožím.

Pásky samolepicí -Twin Stick – oboustranné – výseky – s permanentním lepidlem

Twin Stick® je nejoblíbenější materiál pro tvorbu reklamních a informačních materiálů a upevňování poutačů a cedulí. Pružná pěnová nosná vrstva vyrovnává nepravidelnost povrchu. Extrémně silné lepidlo na bázi kaučuku bylo navrženo pro lepení mnoha různých povrchů, například vlnité lepenky, dřevotřísky, dřeva, plastů s nízkou povrchovou energií, práškového laku a povrchů s úpravou proti UV záření.

Přívěsky na klíče – s okénkem pro popisek

Naše plastové přívěsky na klíče jsou efektivním a hospodárným řešením. Jejich součástí je kartička pro popisek, průhledné okénko a kovový dělený kroužek. Tyto přívěsky umožňují barevné kódování a usnadňují tak správu klíčů a zabezpečení v maloobchodních provozovnách.

  • Dostupné vosmi různých barváchvčetně: oranžové, černé, fialové, bílé, modré, žluté, červené, zelené.
  • Standardně jsou dodáványv balení po 100ks.

Uzávěry svěrné

Svěrné uzávěry Swell mají rychlou a jednoduchou montáž. Používají se jako upevňovací prvek tam, kde je potřeba zarovnání a ochrana proti vibracím. Různé montážní otvory v závislosti na tloušťce rámu.

Zámky kompresní – s rukojetí a spouští – zapuštěné

Zapuštěné kompresní zámky s rukojetí a vystouplou spouští. Mají snadné použití a díky přítlaku poskytují dobré utěsnění. Jsou vhodná pro levé i pravé provedení dveří. Jsou ideální pro zabezpečení dveří, skříní nebo přístupových panelů.

Vhodné pro panely tloušťky do 2 mm. K dostání v různém rozpětí zachycení: 0–24 mm, 24–46 mm, 36–48 mm a 51–63 mm.

Tyto zámky jsou dodávány buď se stejnými klíči (Euroklíč 5333), s odlišnými klíči nebo bez uzamykatelné vložky; 2 klíče na zámek.

  • Colour:Black


Produktová řada: SR5090

Zámky kompresní – typ zdvihnout a otočit

Kompresní zámek (typ zdvihnout a otočit) je ideálním řešením pro skříně, které kvůli vibracím vyžadují lepší utěsnění. Západka poskytuje přítlak 5 mm pro lepší izolaci vibrací a hluku. Vhodné do otvoru velikosti 16,5×13,7 mm.

Produktová řada: SR6483

Zámky – příslušenství pro vícebodové zamykání

Příslušenství pro instalace s dvou- a tříbodovým zamykáním. Sortiment tvoří vodicí prvky, převodky a táhla. Hliníková táhla mají průměr 0,34". Otvor pro připojení táhla 0,75". Kovové části jsou vyrobeny z oceli 1010 a vložky z černého polyamidu. Zámek není součástí dodávky a je nutné jej objednat samostatně.

Závora třmenová se zarážkou

Pružné závory mají konstrukci s nízkým profilem, atraktivní vzhled díky zarážce skryté pod závorou. Rukojeť je vyrobena z černé pryže, takže nedochází k její korozi. Montáž pomocí šroubů M4 (nejsou součástí dodávky)

Závory třmenové

Třmenové závory mají hladký povrch a atraktivní design a používají se společně s protikusem. Tahem a uzavřením třmenové závory dosáhnete bezpečného zajištění dvou komponentů. Tato řada je určena pro lehké zatížení. Používají se u malých skříní, kovových boxů a lehkých průmyslových čisticích strojů. Provedení z různých materiálů.

  • z/ze 2