Los capuchones con rebordes están diseñados para ofrecer un montaje y extracción fácil, tanto con equipos automáticos como a mano. Suelen utilizarse para proteger roscas métricas e imperiales, con o sin juntas tóricas. El reborde más grande permite una aplicación y extracción más rápida cuando se hace de forma manual.
Para fines de control de calidad, los capuchones de color natural le permiten ver a través del capuchón y comprobar si la junta tórica está o no instalada en la fijación protegida.
Proporcionan un ajuste firme y seguro.
Material: Silicona, PEBD, TPE, GTP Color: Gris, Natural, Amarillo, Transparente, Rosa, Rojo, Negro Series Code: SR5754, SR1024, SRCTLTPE, SR1116, SR1124, SR1025, SR1026
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | D | Color | d1 | h1 | Tipo | H | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,3758 € - 0,3955 € | 30644 En stock |
|
Natural
|
|
|
3
|
|
||
0,4916 € - 1,0864 € | 918 En stock |
|
Rojo
|
|
|
1
|
|
||
0,1014 € - 0,2242 € | 34976 En stock |
|
Natural
|
|
|
1
|
|
||
0,0797 € - 0,1763 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
Rojo
|
|
|
1
|
|
||
0,4165 € - 0,921 € | 8 En stock |
|
Rojo
|
|
|
1
|
|
||
0,06 € - 0,1327 € | 3975 En stock |
|
Natural
|
|
|
1
|
|
||
0,1277 € - 0,2823 € | 15000 En stock |
|
Natural
|
|
|
1
|
|
||
0,159 € - 0,3515 € | 183 En stock |
|
Natural
|
|
|
1
|
|
||
0,1256 € - 0,2777 € | 10653 En stock |
|
Negro
|
|
|
1
|
|
||
0,2247 € - 0,4967 € | 2001 En stock |
|
Negro
|
|
|
1
|
|
||
0,0975 € - 0,2155 € | 1863 En stock |
|
Rojo
|
|
|
1
|
|
||
10105306 | 0,2746 € - 0,6071 € | 100 En stock |
|
Rojo
|
|
|
1
|
|
|
0,0648 € - 0,0681 € | 9617 En stock |
|
Amarillo
|
|
|
2
|
|
||
10154137 | 0,3351 € - 0,7407 € | 1000 En stock |
|
Natural
|
|
|
3
|
|
|
0,0223 € - 0,0347 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.354 in
9.0 mm
|
Amarillo
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
3
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
0,0336 € - 0,0523 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.63 in
16.0 mm
|
Amarillo
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
3
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,0637 € - 0,0991 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.835 in
21.2 mm
|
Amarillo
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,0684 € - 0,1064 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.858 in
21.8 mm
|
Amarillo
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
3
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,0705 € - 0,1097 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.913 in
23.2 mm
|
Amarillo
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,0888 € - 0,1381 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.016 in
25.8 mm
|
Amarillo
|
0.89 in
22.6 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
3
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.