Los capuchones con rebordes están diseñados para ofrecer un montaje y extracción fácil, tanto con equipos automáticos como a mano. Suelen utilizarse para proteger roscas métricas e imperiales, con o sin juntas tóricas. El reborde más grande permite una aplicación y extracción más rápida cuando se hace de forma manual.
Para fines de control de calidad, los capuchones de color natural le permiten ver a través del capuchón y comprobar si la junta tórica está o no instalada en la fijación protegida.
Proporcionan un ajuste firme y seguro.
Material: Silicona, PEBD, TPE, GTP Color: Gris, Natural, Amarillo, Transparente, Rosa, Rojo, Negro Series Code: SR5754, SR1024, SRCTLTPE, SR1116, SR1124, SR1025, SR1026
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | D | Color | d1 | h1 | Tipo | H | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0657 € - 0,1022 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.87 in
22.1 mm
|
Amarillo
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
3
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
0,0856 € - 0,1332 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.016 in
25.8 mm
|
Amarillo
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,1029 € - 0,1601 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.181 in
30.0 mm
|
Amarillo
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,1151 € - 0,179 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.339 in
34.0 mm
|
Amarillo
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,1247 € - 0,194 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.433 in
36.4 mm
|
Amarillo
|
1.283 in
32.6 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
3
|
0.87 in
22.1 mm
|
||
0,1029 € - 0,1601 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.228 in
31.2 mm
|
Amarillo
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,0468 € - 0,0728 € | 100 En stock |
0.669 in
17.0 mm
|
Natural
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
1
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
0,0507 € - 0,0789 € | 100 En stock |
0.689 in
17.5 mm
|
Natural
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
1
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
0,0234 € - 0,0364 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.394 in
10.0 mm
|
Amarillo
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
3
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,0336 € - 0,0523 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.63 in
16.0 mm
|
Amarillo
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
3
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,0637 € - 0,0991 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.835 in
21.2 mm
|
Amarillo
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,0684 € - 0,1064 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.858 in
21.8 mm
|
Amarillo
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
3
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,0705 € - 0,1097 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.913 in
23.2 mm
|
Amarillo
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,0888 € - 0,1381 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.016 in
25.8 mm
|
Amarillo
|
0.89 in
22.6 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
3
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
0,1051 € - 0,1635 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.22 in
31.0 mm
|
Amarillo
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,0245 € - 0,0382 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.531 in
13.5 mm
|
Amarillo
|
0.366 in
9.3 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
3
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,0523 € - 0,0814 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.795 in
20.2 mm
|
Amarillo
|
0.618 in
15.7 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,0336 € - 0,0523 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.661 in
16.8 mm
|
Amarillo
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
3
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,0437 € - 0,068 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.551 in
14.0 mm
|
Natural
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
1
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.