Menu Search

Clips Canoe

En stock

Los clips Canoe son una fijación de bajo coste diseñada para funcionar como remache o tornillo. El diseño de estos clips permite que sean más fáciles de extraer que otros remaches. La gama incluye una variedad de estilos, incluidos los que tienen un anclaje totalmente hueco o un anclaje parcialmente hueco.

Adecuados para montaje de paneles frontales, estos clips económicos se cierran fácilmente en orificios redondos y cubren superficies más pequeñas. Son ideales para fijar de manera segura una variedad de materiales, tanto metales como plásticos. No se requieren herramientas para la instalación. Solo es necesario aplicar presión con el pulgar sobre la cabeza redonda y plana.

Nuestra gama ofrece un buen aislamiento eléctrico, además de resistencia a la vibración, la abrasión y la corrosión. Pueden utilizarse en aplicaciones electrónicas, de automoción o de maquinaria. Los clips Canoe se insertan de manera limpia en los orificios del panel y son ideales para carteles y expositores de uso a largo plazo. Pueden extraerse y reutilizarse si fuera necesario. Sin embargo, gracias a su agarre extrafirme, son más adecuados para aplicaciones que no se cambian con mucha frecuencia.

  • Material: nylon 6/6
  • Colores: negro y natural
  • Opciones con clasificación ignífuga UL94 V0 y UL94 V2

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
68 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Color Diámetro de la cabeza Rango de grosor del panel compatible Longitud de anclaje Rango de diámetro del orificio compatible Compra
0,1518 € - 0,1874 € 44915 En stock
Natural
22 mm
1.6 - 3.6 mm
11.4 mm
8.5 - 8.8 mm
0,0731 € - 0,0902 € Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
17.4 mm
3.2 - 8.9 mm
22.7 mm
8.4 - 8.6 mm
0,0509 € - 0,0629 € 10145 En stock
Natural
7.1 mm
1.6 - 3.7 mm
10.2 mm
3.8 - 4.1 mm
0,0499 € - 0,0616 € 2144 En stock
Natural
9.4 mm
1.6 - 3.2 mm
13.7 mm
5.4 - 5.7 mm
0,1724 € - 0,1814 € 492889 En stock
Natural
10.3 mm
0.9 - 4.0 mm
11 mm
3.5 mm
0,1487 € - 0,1565 € 132207 En stock
Negro
7.6 mm
2.4 - 5.8 mm
13 mm
3.5 mm
0,1724 € - 0,1814 € 1998 En stock
Negro
10.3 mm
0.9 - 4.0 mm
11 mm
3.5 mm
0,1487 € - 0,1565 € 1900 En stock
Negro
9.5 mm
0.8 - 4.0 mm
11 mm
4.8 mm
0,1487 € - 0,1565 € 33883 En stock
Negro
10.3 mm
0.9 - 4.0 mm
11 mm
3.5 mm
0,1487 € - 0,1565 € 22133 En stock
Negro
9.5 mm
1.5 - 3.5 mm
11 mm
5.0 mm
0,2807 € - 0,2953 € 250 En stock
Natural
13.5 mm
0.5 - 3.0 mm
14.4 mm
5.0 mm
0,1487 € - 0,1565 € 13358 En stock
Natural
9.5 mm
0.8 - 4.0 mm
11 mm
4.8 mm
0,1487 € - 0,1565 € 13800 En stock
Natural
10.3 mm
0.9 - 4.0 mm
11 mm
3.5 mm
0,1487 € - 0,1565 € Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
9.5 mm
1.5 - 3.5 mm
11 mm
5.0 mm
0,3002 € - 0,3161 € 53007 En stock
Negro
13.8 mm
3.0 - 6.0 mm
14.4 mm
5.0 mm
0,1639 € - 0,2151 € 99720 En stock
Natural
6.9 mm
2.0 - 2.5 mm
8.4 mm
3.1 - 3.2 mm
0,1163 € - 0,141 € 95 En stock
Natural
12.7 mm
2.5 - 4.0 mm
10.9 mm
4.6 - 4.7 mm
0,1417 € - 0,1724 € 58125 En stock
Natural
6.9 mm
2.0 - 2.5 mm
8.4 mm
3.1 - 3.2 mm
0,1163 € - 0,141 € 3807 En stock
Negro
10.3 mm
2.9 - 4.0 mm
11.1 mm
3.3 - 3.5 mm
0,1417 € - 0,1724 € 22218 En stock
Negro
6.9 mm
2.0 - 2.5 mm
8.4 mm
3.1 - 3.2 mm
  • de 4
Canoe Clip Natural 1.6 mm 3.6 mm (GP)

10223321

Rango de precios
0,1874 € - 0,1518 €

Niveles de existencias
44915 En stock
Atributos
  • Longitud de anclaje
    11.4 mm
  • Diámetro de la cabeza
    22 mm
  • Altura de la cabeza
    1.3 mm
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    8.5 - 8.8 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    1.6 - 3.6 mm
Canoe Clip Natural 3.2 mm 8.9 mm (GP)

10223307

Rango de precios
0,0902 € - 0,0731 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de anclaje
    22.7 mm
  • Diámetro de la cabeza
    17.4 mm
  • Altura de la cabeza
    1.8 mm
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    8.4 - 8.6 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    3.2 - 8.9 mm
Canoe Clip Natural 1.6 mm 3.7 mm (GP)

10223260

Rango de precios
0,0629 € - 0,0509 €

Niveles de existencias
10145 En stock
Atributos
  • Longitud de anclaje
    10.2 mm
  • Diámetro de la cabeza
    7.1 mm
  • Altura de la cabeza
    2 mm
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    3.8 - 4.1 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    1.6 - 3.7 mm
Canoe Clip Natural 1.6 mm 3.2 mm (GP)

10365069

Rango de precios
0,0616 € - 0,0499 €

Niveles de existencias
2144 En stock
Atributos
  • Longitud de anclaje
    13.7 mm
  • Diámetro de la cabeza
    9.4 mm
  • Altura de la cabeza
    1.5 mm
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    5.4 - 5.7 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    1.6 - 3.2 mm
Canoe Clip N/A 0.9 mm 4.0 mm (GP)

10066225

Rango de precios
0,1814 € - 0,1724 €

Niveles de existencias
492889 En stock
Atributos
  • Longitud de anclaje
    11 mm
  • Diámetro de la cabeza
    10.3 mm
  • Altura de la cabeza
    4.8 mm
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    3.5 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.9 - 4.0 mm
Canoe Clip N/A 2.4 mm 5.8 mm (GP)

10066195

Rango de precios
0,1565 € - 0,1487 €

Niveles de existencias
132207 En stock
Atributos
  • Longitud de anclaje
    13 mm
  • Diámetro de la cabeza
    7.6 mm
  • Altura de la cabeza
    1.1 mm
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    3.5 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    2.4 - 5.8 mm
Canoe Clip N/A 0.9 mm 4.0 mm (GP)

10066232

Rango de precios
0,1814 € - 0,1724 €

Niveles de existencias
1998 En stock
Atributos
  • Longitud de anclaje
    11 mm
  • Diámetro de la cabeza
    10.3 mm
  • Altura de la cabeza
    4.8 mm
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    3.5 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.9 - 4.0 mm
Canoe Clip N/A 0.8 mm 4.0 mm (GP)

10066270

Rango de precios
0,1565 € - 0,1487 €

Niveles de existencias
1900 En stock
Atributos
  • Longitud de anclaje
    11 mm
  • Diámetro de la cabeza
    9.5 mm
  • Altura de la cabeza
    1.5 mm
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    4.8 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 4.0 mm
Canoe Clip N/A 0.9 mm 4.0 mm (GP)

10066218

Rango de precios
0,1565 € - 0,1487 €

Niveles de existencias
33883 En stock
Atributos
  • Longitud de anclaje
    11 mm
  • Diámetro de la cabeza
    10.3 mm
  • Altura de la cabeza
    2.5 mm
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    3.5 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.9 - 4.0 mm
Canoe Clip N/A 1.5 mm 3.5 mm (GP)

10066256

Rango de precios
0,1565 € - 0,1487 €

Niveles de existencias
22133 En stock
Atributos
  • Longitud de anclaje
    11 mm
  • Diámetro de la cabeza
    9.5 mm
  • Altura de la cabeza
    1.6 mm
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    5.0 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    1.5 - 3.5 mm
Canoe Clip N/A 0.5 mm 3.0 mm (GP)

10066300

Rango de precios
0,2953 € - 0,2807 €

Niveles de existencias
250 En stock
Atributos
  • Longitud de anclaje
    14.4 mm
  • Diámetro de la cabeza
    13.5 mm
  • Altura de la cabeza
    2.6 mm
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    5.0 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.5 - 3.0 mm
Canoe Clip N/A 0.8 mm 4.0 mm (GP)

10066263

Rango de precios
0,1565 € - 0,1487 €

Niveles de existencias
13358 En stock
Atributos
  • Longitud de anclaje
    11 mm
  • Diámetro de la cabeza
    9.5 mm
  • Altura de la cabeza
    1.5 mm
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    4.8 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 4.0 mm
Canoe Clip N/A 0.9 mm 4.0 mm (GP)

10066201

Rango de precios
0,1565 € - 0,1487 €

Niveles de existencias
13800 En stock
Atributos
  • Longitud de anclaje
    11 mm
  • Diámetro de la cabeza
    10.3 mm
  • Altura de la cabeza
    2.5 mm
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    3.5 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.9 - 4.0 mm
Canoe Clip N/A 1.5 mm 3.5 mm (GP)

10066249

Rango de precios
0,1565 € - 0,1487 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de anclaje
    11 mm
  • Diámetro de la cabeza
    9.5 mm
  • Altura de la cabeza
    1.6 mm
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    5.0 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    1.5 - 3.5 mm
Canoe Clip N/A 3.0 mm 6.0 mm (GP)

10066294

Rango de precios
0,3161 € - 0,3002 €

Niveles de existencias
53007 En stock
Atributos
  • Longitud de anclaje
    14.4 mm
  • Diámetro de la cabeza
    13.8 mm
  • Altura de la cabeza
    2.2 mm
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    5.0 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    3.0 - 6.0 mm
Canoe Clip 3.1 - 3.2 mm | 0.122 - 0.126 in 2.0 - 2.5 mm | 0.079 - 0.098 in Nylon Natural

10015933

Rango de precios
0,2151 € - 0,1639 €

Niveles de existencias
99720 En stock
Atributos
  • Longitud de anclaje
    8.4 mm
  • Diámetro de la cabeza
    6.9 mm
  • Altura de la cabeza
    1.0 mm
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    3.1 - 3.2 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    2.0 - 2.5 mm
Grapa para ensamblado 4.6 - 4.7 mm | 0.181 - 0.187 in 2.5 - 4.0 mm | 0.098 - 0.157 in Nylon 6/6 Natural

10015971

Rango de precios
0,141 € - 0,1163 €

Niveles de existencias
95 En stock
Atributos
  • Longitud de anclaje
    10.9 mm
  • Diámetro de la cabeza
    12.7 mm
  • Altura de la cabeza
    2.2 mm
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    4.6 - 4.7 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    2.5 - 4.0 mm
3.1 - 3.2 mm | 0.122 - 0.125 in 2.0 - 2.5 mm | 0.079 - 0.098 in Nylon 6/6 Natural

10015919

Rango de precios
0,1724 € - 0,1417 €

Niveles de existencias
58125 En stock
Atributos
  • Longitud de anclaje
    8.4 mm
  • Diámetro de la cabeza
    6.9 mm
  • Altura de la cabeza
    1 mm
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    3.1 - 3.2 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    2.0 - 2.5 mm
Grapa para ensamblado 3.3 - 3.5 mm | 0.13 - 0.136 in 2.9 - 4.0 mm | 0.114 - 0.157 in Nylon 6/6 Negro

10015957

Rango de precios
0,141 € - 0,1163 €

Niveles de existencias
3807 En stock
Atributos
  • Longitud de anclaje
    11.1 mm
  • Diámetro de la cabeza
    10.3 mm
  • Altura de la cabeza
    1.7 mm
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    3.3 - 3.5 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    2.9 - 4.0 mm
3.1 - 3.2 mm | 0.122 - 0.125 in 2.0 - 2.5 mm | 0.079 - 0.098 in Nylon 6/6 Negro

10015926

Rango de precios
0,1724 € - 0,1417 €

Niveles de existencias
22218 En stock
Atributos
  • Longitud de anclaje
    8.4 mm
  • Diámetro de la cabeza
    6.9 mm
  • Altura de la cabeza
    1 mm
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    3.1 - 3.2 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    2.0 - 2.5 mm