Los tornillos con una parte superior plana están diseñados para atornillarse por completo en un orificio avellanado. Ideales para diversas aplicaciones.
Código De La Serie: SR1923
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro de inclinación | Medida de la rosca | Color | Material | Longitud de la rosca | Tipo de impulso | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,9405 € - 0,9907 € | 1400 En stock |
|
M8
|
Transparente
|
PC
|
0.591 in
15.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
1,2854 € - 1,3533 € | 100 En stock |
|
M8
|
Transparente
|
PC
|
1.181 in
30.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
0,1919 € - 0,202 € | 20 En stock |
|
M2
|
Transparente
|
PC
|
|
Forma cruzada
|
||
0,1603 € - 0,1688 € | 355 En stock |
|
M2.6
|
Transparente
|
PC
|
0.157 in
4.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
0,2916 € - 0,3072 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M2.6
|
Transparente
|
PC
|
0.591 in
15.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
0,3731 € - 0,3929 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M3
|
Transparente
|
PC
|
|
Forma cruzada
|
||
0,2103 € - 0,2213 € | 45576 En stock |
|
M4
|
Transparente
|
PC
|
0.386 in
9.8 mm
|
Forma cruzada
|
||
0,3981 € - 0,419 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M4
|
Transparente
|
PC
|
|
Forma cruzada
|
||
0,2341 € - 0,2466 € | 7752 En stock |
|
M5
|
Transparente
|
PC
|
|
Forma cruzada
|
||
0,7012 € - 0,7388 € | 912 En stock |
|
M5
|
Transparente
|
PC
|
|
Forma cruzada
|
||
0,7336 € - 0,7723 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M6
|
Transparente
|
PC
|
|
Forma cruzada
|
||
0,9802 € - 1,0314 € | 800 En stock |
|
M8
|
Transparente
|
PC
|
|
Forma cruzada
|
||
1,3794 € - 1,4526 € | 1000 En stock |
|
M8
|
Transparente
|
PC
|
|
Forma cruzada
|
||
0,4399 € - 0,4629 € | 8697 En stock |
|
M3
|
Transparente
|
PC
|
0.984 in
25.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
0,2037 € - 0,2144 € | 5245 En stock |
|
M4
|
Transparente
|
PC
|
0.248 in
6.3 mm
|
Forma cruzada
|
||
0,2103 € - 0,2213 € | 13517 En stock |
|
M4
|
Transparente
|
PC
|
0.559 in
14.2 mm
|
Forma cruzada
|
||
0,394 € - 0,4149 € | 5921 En stock |
|
M4
|
Transparente
|
PC
|
0.787 in
20.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
0,2592 € - 0,2727 € | 2247 En stock |
|
M5
|
Transparente
|
PC
|
0.236 in
6.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
0,3971 € - 0,418 € | 2905 En stock |
|
M5
|
Transparente
|
PC
|
0.591 in
15.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
0,6803 € - 0,7169 € | 1400 En stock |
|
M5
|
Transparente
|
PC
|
0.984 in
25.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.