Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Ajustable Tapafinal de manguera

 (30 conjuntos de productos)

Lista Cuadro

Abrazadera con correa para distribución de cableado ajustable

En stock En producción

Disponible en 2 tipos. Sujeta los cables a un panel usando una fijación a presión que se fija a un panel de 3 mm. El tipo 1 cuenta con una fijación antirrotación para sujetar la correa en su sitio y evitar movimientos.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Abrazaderas - Fijación, clip con cierre regulable

En stock En producción

El clip dentado sujeta el haz de forma segura. Regulables para una amplia gama de diámetros de haz. Aunque sujeta el haz con cierre, puede abrirse de nuevo para realizar cambios de trazado. Adecuadas para aplicaciones con alta vibración Una vez que el clip está cerrado, no se abrirá a menos que se libere la pestaña Disponibles en material UL94 V-2 o UL94 V-0

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Abrazaderas de acero flexibles

En stock En producción

Las abrazaderas de acero flexible con revestimiento de vinilo son una solución segura de montaje de cables para una rápida gestión de los mismos. Se utilizan en el montaje de equipos electrónicos.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Abrazaderas regulables

En stock En producción

Las abrazaderas con clip ajustable se montan a presión en un panel y el clip ajustable es versátil para aceptar cables de varios tamaños.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Adaptadores - Soporte de nivel

En stock En producción

Adaptadores - El soporte de nivel se ajusta a superficies irregulares y nivelan herramientas para máquinas, soportes electrónicos y aplicaciones similares.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Asa en T de cuarto de vuelta

En stock En producción

Los pestillos de leva con compresión tienen un asa en forma de T. Están diseñados para ofrecer acceso seguro a paneles y puertas, gracias a la leva giratoria (trinquete).

La leva se asegura enganchándola al marco o al cierre en la parte posterior. Estos pestillos vienen con tecnología estándar. Son ideales para armarios que requieren un mejor sellado en condiciones de vibración.

  • Material: acero inoxidable
  • Color: natural (plata)
  • DIN-EN 1774

Se vende por separado

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Bisagras HVAC

En stock En producción

Las bisagras HVAC son bisagras de oscilación libre de alta resistencia, ideales para grandes puertas enrasadas. Son adecuadas para unidades de aire acondicionado, paneles eléctricos y paneles de maquinaria. Esta gama propone una selección de diseños y materiales que se adaptan a la apariencia estética,

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Bisagras de tensión ajustable: con tornillo de hoja

En stock En producción

Las bisagras de tensión ajustable funcionan con un único ajuste de tensión usando el tornillo. Se utilizan para sostener puertas o paneles en una posición. El tornillo de ajuste está fabricado con acero inoxidable. La bisagra mediana es adecuada para fijaciones M4 y la bisagra grande es adecuada para fijaciones M6, no se incluye ninguna de las fijaciones

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Clip con cierre lateral

En stock En producción

Las abrazaderas regulables disponen de un dentado para sujetar y bloquear los haces de cable con seguridad. Estas abrazaderas pueden volver a abrirse para realizar cambios de trazado.

Nuestra gama está fabricada con nylon 6/6 e incluye opciones que ya están equipadas con una banda autoadhesiva para una fijación cómoda y fácil de sus haces de cable. En los productos que no vengan equipados con una banda adhesiva, debe comprarse por separado. Consulte nuestra gama de Cintas para encontrar opciones adecuadas.

  • Color: Natural
  • Opciones con clasificación ignífuga UL94 V0 y UL94 V2

El elemento adhesivo del producto tiene una vida útil de aproximadamente un año a partir de la fecha de envío cuando se almacena en el embalaje original sin abrir, a temperatura ambiente y lejos de la luz solar.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Patas - Con base ajustable/suave

En stock En producción

Patas con base ajustables y suave.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Patas - Inclinación ajustable

En stock En producción

Patas inclinables ajustables fabricadas en polipropileno (PP) negro que incluye bola y espárrago basculante zincado brillante. Estas patas inclinables son ideales para aplicaciones angulares y se pueden ajustar para su uso en superficies de suelos irregulares.

  • Apto para su uso con conteras roscadas.
  • Los tamaños de rosca incluyen M6, M8 y M10.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Patas ajustables - Articuladas/No articuladas

En stock En producción

Patas ajustables - Articuladas y no articuladas con base rígida de plástico que se ajustan a superficies irregulares y nivelan herramientas para máquinas, soportes electrónicos y aplicaciones similares. La base de plástico ofrece una superficie suave y no abrasiva que protege los suelos.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Patas ajustables - No articuladas

En stock En producción

Las patas de nivelación con espárrago con base giratoria de plástico se ajustan a superficies irregulares y nivelan herramientas para máquinas, soportes electrónicos y aplicaciones similares. El giro articulado y las almohadillas de gran diámetro ofrecen buen nivelado y apoyo.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Patas ajustables - Tapa con revestimiento de cromo

En stock En producción

Estas patas ajustables con revestimiento de cromo son una solución asequible para aplicaciones de resistencia ligera en superficies ligeramente desiguales, que incluyen mobiliario de oficina, estanterías, expositores para puntos de venta, ebanistería y maquinaria pequeña. La gama está fabricada en polietileno negro con revestimiento de cromo.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Patas de nivelación - Montaje de espárrago/Base giratoria/Plástico

En stock En producción

Las patas de nivelación con montaje de espárrago con base giratoria de plástico se ajustan a superficies irregulares y nivelan herramientas para máquinas, soportes electrónicos y aplicaciones similares. El giro articulado y las almohadillas de gran diámetro ofrecen buen nivelado y apoyo.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Patas de nivelación - Perno bajo/Perfil bajo

En stock En producción

Las patas de nivelación con espárrago con base giratoria metálica son una solución duradera para montar maquinaria y cintas transportadoras. Estas patas disponen de un giro articulado y un espárrago fabricado para aportar precisión y fuerza a la rosca.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Patas de nivelación con espárrago - Base giratoria de plástico

En stock En producción

Las patas de nivelación con espárrago con base giratoria de plástico se ajustan a superficies irregulares y nivelan herramientas para máquinas, soportes electrónicos y aplicaciones similares. El giro articulado y las almohadillas de gran diámetro ofrecen buen nivelado y apoyo.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Patas de nivelación con espárrago - Base rígida de plástico

En stock En producción

Las patas de nivelación con espárrago con base rígida de plástico se ajustan a superficies irregulares y nivelan herramientas para máquinas, soportes electrónicos y aplicaciones similares. La base de plástico ofrece una superficie suave y no abrasiva que protege los suelos.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Patas de nivelación para maquinaria

En stock En producción

Las patas de nivelación para maquinaria son una solución económica para aplicaciones ligeras. Utilice estas patas de nivelación en mobiliario de oficina, estanterías, expositores para puntos de venta, ebanistería y maquinaria pequeña.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Patas industriales articuladas - Acero inoxidable

En stock En producción

Esta gama de patas industriales articuladas tiene un espárrago roscado fabricado en acero inoxidable 304 enganchado a una base de poliamida color negro, y ofrece una articulación máxima de 30 º. Ideal para utilizar en las industrias de producción de alimentos y catering.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Patas para maquinaria - Alta calidad

En stock En producción

Nuestra gama de patas para maquinaria de alta calidad es ideal para utilizar en aplicaciones donde se requieren patas de montaje de alta calidad, incluida maquinaria y soportes electrónicos. Se pueden encontrar con un espárrago de acero inoxidable o acero suave, enganchado a una base de poliamida o acero inoxidable. La gama también se presenta con o sin orificios de perno bajo.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Patas para maquinaria - Estándar

En stock En producción

Nuestra gama de patas para maquinaria estándar fabricadas con espárrago de acero zincado y base de poliamida están diseñadas para soportar maquinaria, soportes electrónicos y aplicaciones de cintas transportadoras. Las patas tienen una articulación máxima de 20 grados y se pueden adquirir en variantes con o sin orificios para perno. Se pueden comprar bases antideslizantes adicionales por separado cuando se requiera una mayor fricción.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Pestillo para cajones ajustable con cabezal para pestillo triangular

En stock En producción

Los pestillos para cajones ajustables son adecuados para una gran variedad de aplicaciones, incluidos contenedores, máquinas de limpieza industrial o envasado. El diseño tiene un pestillo atornillado que aporta un rango de agarre ajustable. La gama se presenta en varios materiales para adaptarse al entorno de la aplicación y está disponible con o sin candado para satisfacer las diferentes exigencias de seguridad.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Pestillos de compresión - Ajustable

En stock En producción

Los pestillos de compresión ajustable están clasificados IP65 y están fabricados con zinc fundido pulvicubierto en negro. Ofrecen una compresión de 6 mm y hay 3 estilos de leva disponibles: plano, compensador o fondo. La leva puede ser utilizada delantera o reversa y el pestillo ofrece una buena compresión y aislamiento del ruido. Los 2 tamaños de fijación disponibles son 20.2 mm x 22.2 mm y 19.2 mm x 22.2 mm

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Pestillos de compresión - Ajustables/Pomo de mariposa

En stock En producción

Los pestillos de compresión ajustables con pomo de mariposa se utilizan para armarios que requieren un mejor sellado en condiciones de vibración. La gama ofrece una variedad de acabados y está disponible en versiones de cierre y sin cierre.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)
  • de 2