En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
(131 conjuntos de productos)
Los tapones de montaje a presión son una opción práctica para tapar una amplia variedad de aberturas u orificios durante los procesos de fabricación o el transporte y pueden aplicarse a productos acabados. Están diseñados para proteger al manipulador de superficies irregulares debido a bordes de orificios afilados. Los diversos modelos disponibles en nuestra gama también pueden utilizarse para evitar la entrada de contaminantes.
Son sencillos de instalar y desinstalar con un solo movimiento de presión. Se utilizan en varias aplicaciones, como maquinaria médica, industrial, de automoción o del sector de la alimentación y las bebidas.
Protege de los daños, la suciedad, la humedad y la corrosión.
Los tapones de obturación se usan en la industria metálica como protección contra los bordes afilados y son ideales para cerrar cavidades en los paneles. Ofrecen un acabado limpio y una solución rápida. Vienen en una gran variedad para adaptarse a los diámetros de los orificios y los grosores de los paneles.
Código De La Serie: SR1750, SR6273, SRF0006, SR1751
Estos tapones de obturación abovedados son adecuados para sellar cavidades en paneles de chapa metálica. Están diseñados para sellar huecos en equipos o maquinaria, en el sector de las chapas metálicas, como protección contra los bordes afilados. También actúan como una barrera segura que impide la entrada de polvo, suciedad, humedad y otros contaminantes.
La forma abovedada ofrece un acabado bonito y limpio, y ayuda a desviar los impactos, reduciendo las posibilidades de que se dañe el tapón o el equipo en el que está insertado. Son resistentes a la corrosión y proporcionan aislamiento eléctrico.
Son sencillos de instalar y están diseñados para encajar a la perfección en la abertura que sellan, garantizando, así, un ajuste firme y seguro. Se ofrece una gran variedad, por lo que se adaptan a muchos diámetros de orificio y grosores de panel y pueden utilizarse en industrias como la fabricación, la construcción y la electrónica.
Los tapones de obturación con respiradero suministran acceso de ventilación para ventiladores, piezas móviles y componentes emisores de calor
Código De La Serie: SR6260, SR1708, SR1086, SR1868, SR1866
Los tapones de obturación se usan en la industria metálica como protección contra los bordes afilados y son ideales para cerrar cavidades en los paneles. Ofrecen un acabado limpio y una solución rápida. Vienen en una gran variedad para adaptarse a los diámetros de los orificios y los grosores de los paneles.
Código De La Serie: SR6275
Los tapones de retención protectores de reborde son una solución efectiva para asegurar los discos protectores totales y los discos de protección de bridas (ambos disponibles para su compra por separado) a la superficie de la brida de una tubería.
Para instalarlos, simplemente inserte el tapón a través de los orificios en el protector de reborde y directamente en los orificios del perno para una protección firme y segura.
Se recomienda el uso de cuatro tapones para sujetar firmemente cada disco protector total a su aplicación.
Los tapones de enmascaramiento con lengüeta son ideales para enmascarar agujeros con o sin rosca. La lengüeta permite una inserción fácil en un agujero y también resulta muy práctica para extraer la pieza cuando el agujero sea muy estrecho. El material es flexible para permitir una leve variación en los tamaños a enmascarar.
Código De La Serie: SR1057, SR1094, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
Nuestros tapones flexibles de PVC son resistentes al desmenuzamiento y agrietamiento, perfectos para taponar agujeros lisos y roscados. Proporcionan una excelente protección contra golpes, suciedad, humedad y corrosión durante el almacenamiento y transporte. La gama es adecuada para tamaños de roscas métricas y UNF.
Series Code: SR1070
Los tapones para carrocería se usan en la industria metálica como protección contra los bordes afilados y son ideales para cerrar cavidades en los paneles. Ofrecen un acabado limpio y una solución rápida. Vienen en una gran variedad para adaptarse a los diámetros de los orificios y los grosores de los paneles. Soportan niveles de temperatura de -40 ºC y +135 ºC.
Código De La Serie: SR1760, SR1851, SR1850, SR1765
Los tapones con arandela para altas temperaturas están disponibles en dos opciones de material distintas: goma de silicona natural o EPDM negro. Las dos actúan como tapones para agujeros con o sin rosca y también enmascaran la superficie alrededor del agujero. Combinación integral de tapón y arandela en una sola unidad
Código De La Serie: SR1065, SR1092, SR5753
Los tapones para chapas metálicas se utilizan para cerrar agujeros durante el transporte o en productos acabados para proporcionar un acabado limpio. El tapón de nylon (PA 66) protege al manipulador de los fragmentos peligrosos que pueden surgir cuando se realizan orificios. El tapón también se puede utilizar para proteger roscas internas de daños durante el transporte.
Disponibles en tres colores, muy útiles para la identificación por colores o para que vayan a juego con el producto terminado.
Los tapones para chapas metálicas se pueden acoplar a presión fácilmente en la aplicación sin necesidad de fijarlos y se pueden retirar fácilmente.
Los tapones para conector de ajuste rápido se fabrican para adaptarse a conectores SAE J2044-12 para sistemas de combustible. El tapón ofrece protección contra la entrada de contaminantes y posibles fugas de fluido.
La lengüeta de anilla está diseñada para cubrir la pared del conector cuando se ajusta y para permitir una extracción sencilla y rápida al tirar de ella.
Nuestros tapones para conectores orientables, ofrecidos en polietileno natural, son ideales para prevenir la entrada de suciedad y humedad. Se adaptan a conectores orientables DIN 7642 B/E y se presentan con cubierta de lengüeta o sin lengüeta.
Código De La Serie: SR1016
Estos capuchones para tubos con nervio están diseñados para sellar los extremos de tuberías y tubos de forma segura. La pared recta en el diámetro exterior del tapón ofrece una fricción sólida compatible con el diámetro interior del tubo de acoplamiento, ofreciendo una buena protección contra la entrada de impurezas en el tubo.
Se ofrecen en dos diseños, ambos con nervios flexibles de varios tamaños para adaptarse a una variedad de esquemas de tubos de perforación y NPT. Fáciles de instalar y extraer gracias a su ajuste ceñido.
Son ideales para aplicaciones mecánicas y de ingeniería en una amplia variedad de industrias.
Los tapones para extremos de tubos son componentes esenciales usados para sellar los extremos de tubos y tuberías en una amplia variedad de industrias. Están diseñados para proporcionar un cierre seguro y fiable que ayude a evitar fugas, contaminación y daños a tubos o tuberías. Ofrecen una durabilidad, versatilidad y facilidad de instalación excepcionales, así como numerosas ventajas. Pueden usarse en varias aplicaciones en industrias como la construcción, la fontanería y la fabricación.
Muy versátiles en cuanto a los materiales y los tamaños. Estos tapones suelen fabricarse con materiales de alta calidad, como goma y plástico, garantizando una excelente fuerza y resistencia al desgaste.
Disponibles en varios tamaños y diseños que se adaptan a diferentes dimensiones de tubos o tuberías para proporcionar un sellado preciso y seguro.
Los tapones protectores de brida con superficie plana tienen un diseño ahusado para encajar cómodamente en el interior de la tubería sin necesidad de sujeciones. El material de PE protege la superficie de máquina elevada y las bridas de la válvula de la suciedad y la humedad durante las operaciones de inyección y pulido con arena.
Código De La Serie: SR1372
Los tapones protectores paralelos son tapones de uso general que se utilizan para proteger una variedad de aplicaciones.
La gama de elastómeros termoplásticos se recomienda para aplicaciones donde se requiera resistencia al ácido. La gama de PVC es muy resistente al agrietamiento y, por tanto, ideal para aplicaciones roscadas. La gama de vinilo verde funciona bien con aplicaciones donde haya presencia de aceites y grasas.
Presenta un diseño de pared paralela o recta que garantiza un ajuste seguro y firme al tiempo que evita la entrada de contaminantes, polvo o residuos, daños, corrosión o humedad durante el almacenamiento y el envío.
Los tapones con rosca NPT son cónicos y de enmascaramiento. Además, están diseñados para aplicaciones en acoples de rosca cónica BSP/NPT Están fabricados en polietileno azul de baja densidad
Código De La Serie: SR1114
Los tapones y capuchones cónicos con reborde ancho ofrecen protección adicional al área que rodea la superficie de apoyo. El reborde más ancho evita que la pieza se deslice por accidente en la pieza complementaria. Son componentes diseñados para usarse como tapones o capuchones. El perfil cónico permite que la pieza tape diversos diámetros interiores o cubra varios diámetros exteriores.
Estos componentes con doble función suelen usarse para proteger de daños, suciedad, humedad y corrosión durante el almacenamiento y el transporte.
Con su sencillo diseño de ajuste a presión, son fáciles de instalar y extraer.
Estos tapones y capuchones ahusados reforzados de PEBD incluyen una pared resistente y juntas tóricas para ofrecer máxima protección. El perfil ahusado permite que la versátil pieza tape varios diámetros interiores o cubra varios diámetros exteriores. Nuestra gama está disponible en rojo o blanco.
Código De La Serie: SR1003
Los tapones y capuchones cónicos estándar son componentes versátiles diseñados para usarse como tapones y capuchones. El perfil cónico permite que la pieza tape diversos diámetros interiores o cubra varios diámetros exteriores.
Estos tapones y capuchones con doble función suelen usarse para proteger de daños, suciedad, humedad y corrosión durante el almacenamiento y el transporte.
Con un sencillo diseño a presión, estos componentes con doble función son fáciles de instalar y extraer. La amplia gama ofrece una variada selección de tamaños de 2,9 mm hasta 345,0 mm.
Los tapones y capuchones rectos de enmascaramiento encajan en los extremos de los espárragos, pasadores o tubos para ofrecer una excelente solución de enmascaramiento. Pueden igualmente usarse como tapones protectores para enmascarar agujeros con o sin rosca. La gama viene en una selección de colores para identificar el tamaño fácilmente. Los colores disponibles incluyen: negro, natural, azul, verde, rosa, naranja, amarillo, morado y gris. También disponemos de varios tamaños para satisfacer las necesidades de su aplicación.
Código De La Serie: SR1052, SR1095
Nuestros protectores para bordes achaflanados están diseñados para su uso con una amplia gama de tubos. Los protectores para bordes achaflanados se combinan con los tapones para tubos en tamaños complementarios para proporcionar una protección y un cierre del tubo óptimos. El protector achaflanado de acero asegura el tubo firme en su sitio durante su manipulación, transporte y almacenaje. El protector achaflanado es fácil de aplicar, si se presiona sobre el extremo del tubo y se martillea hacia el sistema de fijación. El tapón mide 100 mm de altura para aceptar el gancho de elevación. Disponible con inhibidor de corrosión para proteger el interior del tubo de daños causados por la humedad. Recomendamos que se ponga en contacto con nuestra oficina para seleccionar el sistema de fijación que se adapte a sus necesidades.
Código De La Serie: SR1360
Este tapón para manguera con lengüeta central está diseñado para tapar y sellar extremos de mangueras. Tienen nervios que aseguran un ajuste estanco cuando tapan líneas hidráulicas sin forzarlas. Cuentan con una elevada fuerza de tensión, dureza y flexibilidad.
La lengüeta interna ubicada en el centro permite insertar y extraer el tapón con facilidad, lo que la convierte en una alternativa muy cómoda. Además, la forma cónica permite tapar numerosos diámetros interiores. Los tapones encajan a la perfección y el sellado seguro evita la entrada de polvo, suciedad y otras impurezas en la manguera. Esto ayuda a proteger los componentes internos garantizando un rendimiento óptimo.
Suelen utilizarse en aplicaciones de construcción, automoción y agricultura.
Estos termostatos ofrecen un manejo simple con un dial para configurar las temperaturas de enfriamiento o calentamiento. Vienen con un cerramiento de plástico ABS completos de 22 mm y bloque de contacto y cumplen las normas NEMA 4, 4, 12, 13 y IP65. Resistente al agua, el aceite y a la corrosión. Los contactos son SPST en contactos montados en bases de 10 amperios 600 VCA con terminales de tornillo. Los orificios de rosca de conducto son de 13/16. UL/CSA/CE.
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.