Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

De cabeza cuadrada Rectangular

 (27 conjuntos de productos)

Lista Cuadro

Amortiguadores autoadhesivos

Nuestra gama de amortiguadores, topes y patas autoadhesivos está disponible en fieltro o poliuretano, y en una variedad de formas y colores que se adaptan a su propósito.

Los topes de PU son adecuados para aplicaciones con un rango de temperatura de 18 ºC a 65,5 ºC. Estas patas autoadhesivas no manchan, arañan ni decoloran las superficies.

Las almohadillas de fieltro autoadhesivas están disponibles en marrón o blanco. Pueden usarse en la base de patas o conteras para un desplazamiento más suave.

  • La adhesión funciona mejor en una superficie lisa, limpia y seca
  • Se suelen utilizar como patas de goma, bloqueadores de armarios, frenos de puertas y protectores de superficies.
  • Clasificación UL94 HB
  • Son fáciles de usar: basta con retirar el protector y pegarlo.


Código De La Serie: SR1593

Asas - Con resorte

Esta gama de asas con resorte está diseñada para controlar el movimiento de retorno del asa. El resorte permite la retención o retorno a la posición del asa. Son especialmente adecuadas para tirar o elevar. Disponibles en una variedad de formas y materiales para adaptarse a distintas aplicaciones.

Asas - De plástico en forma de puente

Las asas tipo puente son asas resistentes utilizadas en la apertura y cierre de puertas y tapas de armarios pesados. La gama ofrece una variedad de materiales para adaptarse a diferentes entornos y fuerzas de tracción con una selección de tipos de montaje, tanto frontal como trasero.

Conectores para tubos

Los conectores para tubos se utilizan para hacer una unión entre varios tubos. Los conectores de tubos se encajan a presión en los tubos y no es necesario fijarlos. Hay disponibles conexiones para tubos cuadrados múltiples y en diferentes sentidos. Solución ideal para hacer un bastidor de tubos o una red de tuberías.

Código De La Serie: SR1509, SR6428, SR1503, SR1532, SR5747

Conteras Roscadas - Métrico

Las conteras roscadas con una pared roscada sustituyen roscas dañadas o rotas con roscas más fuertes que garantizan una conexión estable. Cuentan con una rosca interior que permite insertar y fijar con firmeza un perno o tornillo.

Son simples de instalar y extraer, y pueden ayudar a evitar daños o distorsiones de las roscas que pueden darse cuando un tornillo o perno se inserta y extrae de manera repetida. Una vez en posición, la contera ofrece una sujeción segura que no se moverá.

Se utilizan mucho en una variedad de aplicaciones, incluyendo en la industria automotriz y aeroespacial y en equipos médicos.

  • Las conteras roscadas con una pared roscada sustituyen roscas dañadas o rotas con roscas más fuertes.
  • Pueden ayudar a evitar daños o distorsiones de las roscas que pueden darse cuando un tornillo o perno se inserta y extrae de manera repetida.
  • Una vez en posición, la contera ofrece una sujeción segura que no se moverá.
Material: Acero al carbono, Acero inoxidable 303 Series Code: , SR22012, SR22002

Conteras Roscadas - Pulgada

Threaded inserts with a threaded wall replace stripped or broken threads with stronger threads, guaranteeing a stable connection. They have an inner thread that allows a bolt or screw to be inserted and firmly attached.

It is simple to install and remove, and it can help to avoid thread stripping or distortion that can occur when a screw or bolt is repeatedly inserted and released from the material. Once in position, the insert offers a secure fastening that will not move.

These are widely utilised in a variety of industrial applications, including in automotive, aerospace, and medical equipment. Threaded Inserts are available in metric or a combination of metric and inch.
Las conteras roscadas con una pared roscada sustituyen roscas dañadas o rotas con roscas más fuertes que garantizan una conexión estable. Cuentan con una rosca interior que permite insertar y fijar con firmeza un perno o tornillo.

  • Las conteras roscadas con una pared roscada sustituyen roscas dañadas o rotas con roscas más fuertes.
  • Pueden ayudar a evitar daños o distorsiones de las roscas que pueden darse cuando un tornillo o perno se inserta y extrae de manera repetida.
  • Una vez en posición, la contera ofrece una sujeción segura que no se moverá.
Material: Acero al carbono, Acero inoxidable 303 Series Code: , SR22022

Conteras a presión

Las conteras a presión, o para tubos, suelen utilizarse en la base de productos tubulares como patas de sillas. Las conteras de ajuste a presión ofrece protección no solo para el montajes, sino principalmente para la superficie de debajo. Ideal para proteger superficies de suelo de madera, moqueta u otro tipo.

Nuestra gama de conteras de ajuste a presión ofrece una amplia variedad de opciones de materiales para elegir, incluyendo, aunque sin limitación: poliamida (PA), polietileno (PE), acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), fieltro y acero, así como diversos acabados y colores para elegir.

Nuestra oferta ofrece diversos estilos,s que incluyen: abovedado, angular, de extremo metálico, acanalado, roscado, ligero y resistente. Además de muchas formas para adaptarse a sus necesidades de aplicación: redonda, ovalada, rectangular y cuadrada.

  • Atractivo acabado que ofrece una mejor apariencia estética
  • Fácil de montar
  • Ajuste seguro
  • Duradero.

Conteras horizontales para tubos rectangulares

Las conteras para tubos están disponibles con diferentes características. Insertadas en el extremo de los tubos, son ideales para el montaje de patas niveladoras o ruedas.

Esta gama de conteras horizontales están diseñadas para insertarse en tubos rectangulares y dar a la aplicación un acabado limpio y ordenado.

Los clientes pueden elegir entre cuatro opciones que permiten una variedad de configuraciones de unión. Son las siguientes:

El tipo 1 tiene 1 nivel y 2 direcciones
El tipo 2 tiene 1 nivel, 2 direcciones y rosca superior
El tipo 3 tiene 1 nivel, 2 direcciones y rosca inferior
El tipo 4 tiene 1 nivel, 2 direcciones y 2 roscas

  • Material: Nylon
  • Color: negro


Código De La Serie: SR1421

Conteras rectangulares

Las conteras y puntillas rectangulares son ideales para la mayoría de calibres y tamaños estándar de tubos rectangulares. Al insertarse en el extremo de un tubo, ofrecen un acabado limpio y ordenado a la aplicación acabada.

Cuentan con un diseño acanalado para facilitar la inserción y un ajuste firme. Estas conteras ofrecen protección de la superficie y evitan la entrada de suciedad y otros contaminantes en la sección interior del tubo.

Suelen utilizarse en mobiliario y equipos industriales. La versatilidad de los materiales, acabados y colores proporciona muchas opciones para mejorar la estética y un ajuste de alta calidad para su aplicación. Nuestra amplia gama está disponible en una variedad de tamaños y colores.

  • Son perfectas para los calibres y tamaños más comunes de tubos y tuberías rectangulares.
  • Ofrece un aspecto limpio y ordenado.
  • Ofrecen protección de la superficie y evitan la entrada de suciedad y otros contaminantes.
Material: ABS, PEBD, PE, PEAD Color: Negro, Blanco, Gris, Plata, Marrón, Azul, Verde, Rojo, Amarillo Series Code: SRANR, SR1550, SR1570

Conteras rectangulares - Ligeras

Las conteras rectangulares son ideales para aplicaciones de tubos y tuberías rectangulares ligeros. Cuando se insertan en el extremo de un tubo, ofrecen un aspecto limpio y aseado para la aplicación acabada.

Cuentan con un diseño acanalado para su fácil instalación y firme sujeción. Estas conteras ofrecen protección para superficies y evitan la entrada de polvo y otros contaminantes en la sección interna del tubo o tubería.


  • Material: Polietileno
  • Color: negro
  • Tamaño de calibre = de 1,0 a 2,0 mm


Código De La Serie: SR1552

Conteras rectangulares cromadas

Rectangular Inserts are applied to a variety of tubular applications and provide a neat and tidy appearance. These inserts have the added advantage of being chrome-capped, which gives then an attractive, high-gloss aesthetic that is ideal for finished products.

Suitable applications include chair and table legs, cabinets, shelving and others. The range includes ribbed options that are easy to insert and provide a positive fit. These options are suited to a wall section of 1.0 to 2.0 mm in thickness.

  • Rectangular Inserts are applied to a variety of tubular applications.
  • Provides neat and tidy appearance.
Material: ABS, PE Color: Plata, Negro Series Code: SR5721, SR1553

Conteras rectangulares para tuberías - multiusos

Las conteras para tubos rectangulares multiusos son una elección ideal cuando la estética de su producto final no es una prioridad. Encajan a la perfección en los tubos rectangulares y ayudan a evitar la contaminación, al tiempo que ofrecen seguridad y un acabado limpio de bordes afilados en tubos recién cortados.

Una gama práctica y rentable que incluye paredes más finas y una amplia variedad de tamaños para cubrir el requisito esencial de la protección de conteras para tubos. Son una opción práctica, sobre todo si el aspecto de su aplicación no es un factor crucial.

Fáciles de instalar presionando con la mano o con el uso de un mazo, lo que da lugar a un proceso de montaje rápido y eficiente. Pueden utilizarse en la construcción de máquinas o en cualquier aplicación donde se requieran tubos estructurales.

  • Ideales cuando la estética no es una prioridad.
  • Encajan a la perfección en tubos rectangulares evitando la contaminación y proporcionando seguridad.
  • Fáciles de instalar presionando con la mano o con un mazo.
Material: PEBD Color: Negro Series Code: SR1550

Conteras roscadas rectangulares - Metálicas

Nuestra gama de conteras viene en una variedad de opciones. Las conteras se introducen en la cavidad en el extremo de las tuberías y tubos para ofrecer un aspecto acabado limpio y ordenado. Las conteras también ofrecen protección para superficies y evitan la entrada de polvo y otros contaminantes.

Estas conteras pueden utilizarse en una variedad de aplicaciones estándar o de alta resistencia, pero son ideales para patas ajustables, conteras inclinadas y ruedas.

Disponemos de conteras íntegramente metálicas y de conteras de plástico con una tuerca metálica. La rosca metálica ofrece un ajuste firme y permite un ajuste suave y repetible de la contera. Las conteras de plástico vienen como un molde en una pieza o en dos piezas. Los moldes en dos piezas se ajusta exactamente entre sí para un buen ajuste en el tubo


  • Materiales: polietileno de alta densidad (PEAD), poliamida (PA) y aluminio.
  • Colores: negro, gris y natural


Código De La Serie: SR1571, SR1570, SR1567

Imanes de neodimio

Imanes de neodimio disponibles con un revestimiento niquelado que protege el frágil material del imán y ayuda a evitar la corrosión en aplicaciones en miniatura. La oferta de níquel viene en una variedad de formas y tamaños. Esta gama también incluye tapones magnéticos redondos con pulvicubierto en negro, que tienen una fuerza magnética superior para su pequeño tamaño.

Pasacables de tornillo

Los separadores aislantes de circuito impreso ofrecen una fijación rápida y segura de paneles o PCB. Disponible en tres tipos diferentes: estándar, pata plegable y sellado.

Código De La Serie: SR2762

Patas adhesivas

Las patas adhesivas son ideales para patas de mobiliario a fin de proteger el suelo y reducir el ruido. Estas patas de fijación están fabricadas en politetrafluoretileno (PTFE), un material que aporta una suave acción de deslizamiento y es fácil de aplicar gracias a la parte trasera autoadhesiva.

  • Formas: rectangular, redonda y cuadrada
  • Color: gris.


Código De La Serie: SR1461

Patas de ajuste a presión

Patas de ajuste a presión, comúnmente conocidas como patas a presión, son una elección ideal para muchas aplicaciones. Tienen una serie de propiedades útiles que pueden ofrecer protección a superficies, amortiguación de vibración, retención de la fuerza y prevención antideslizante.

Nuestra gama de patas de ajuste a presión está diseñada para encajar a presión en orificios perforados o taladrados, extremos de tubos o en la base del mobiliario, lo que hace que sean rápidas y fáciles de instalar. Pueden ofrecer estabilidad y apoyo en varias aplicaciones e industrias, incluyendo, entre otras muchas, suministros de oficina y venta minorista, fabricación de pequeños y grandes aparatos eléctricos, muebles y armarios, carcasas y fundas, estanterías de cristal y soportes de sobremesa, apiladores y equipamiento eléctrico y electrónico, entre otras muchas.

  • Disponible en varios materiales como nylon 6/6, goma de silicona, polietileno de baja densidad (PEBD) y elastómero termoplástico (TPE).
  • Formas: rectángulo, ángulo recto, redondo y cuadrado
  • Colores: negro, marrón, gris, natural y transparente
  • Opciones con clasificación UL94 HB.


Código De La Serie: SR1573

Patas de goma amortiguadoras a presión - Patas amortiguadoras

Las patas amortiguadoras a presión pueden usarse como patas, amortiguadores, cierres, correderas y frenos en diversas aplicaciones. El diseño a presión sujeta el amortiguador de forma segura en el sitio para proteger las superficies del contacto.

Código De La Serie: SR5795

Patas para sillas

Ideales para usar con sillas y muebles, patas para sillas o bases. Cuando se aplican, pueden elevar su aplicación a la altura necesaria. Además, proporcionan mayor apoyo y estabilidad, aumentan el agarre y ayudan a proteger las superficies frente a los daños durante el movimiento.

Nuestra gama de patas para sillas incluyen patas para sillas para mobiliario, bases para sillas que actúan como patas cuando se añaden al extremos de los tubos, patas para sillas que pueden usarse como topes para muebles, opciones de patas para sillas dobles que pueden utilizarse para conectar tubos adyacentes y otros estilos para adaptarse a una variedad de necesidades de las aplicaciones.

  • Materiales: Polietileno de baja densidad y nylon
  • Colores: negro y blanco
  • Formas: rectangular y redonda
  • Opciones con perno central


Código De La Serie: SR1503

Patas para tubo redondo con base de fieltro

Las patas para tubos redondos, también conocidas como bases para tubos redondos, encajan alrededor del tubo y están diseñadas para ayudar al movimiento, a la vez que protegen las superficies frente a los arañazos. Fabricadas en acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS), incluyen una base de fieltro que se desliza suavemente sobre diversos tipos de superficie. La conexión del tuvo tiene forma de silla y la base es rectangular.

Nuestra gama de patas para tubos redondos ofrece dos opciones de color: transparente y negro.

Separadores de LED

Estos separadores de LED se presentan en dos estilos para adaptarse a los LED T-1 y T-1 3/4. Separan el LED de la superficie de la placa. También minimizan la variación de movimiento y altura, garantizando la uniformidad del producto y la facilidad de producción.

Código De La Serie: SRLEDS1E

Tapones ciegos de obturación

Los tapones de obturación se usan en la industria metálica como protección contra los bordes afilados y son ideales para cerrar cavidades en los paneles. Ofrecen un acabado limpio y una solución rápida. Vienen en una gran variedad para adaptarse a los diámetros de los orificios y los grosores de los paneles.

Código De La Serie: SR1760

Tapones de obturación

Los tapones de obturación se usan en la industria metálica como protección contra los bordes afilados y son ideales para cerrar cavidades en los paneles. Ofrecen un acabado limpio y una solución rápida. Vienen en una gran variedad para adaptarse a los diámetros de los orificios y los grosores de los paneles.

Código De La Serie: SR1750, SR6273, SRF0006, SR1751

Tapones de obturación abovedados

Estos tapones de obturación abovedados son adecuados para sellar cavidades en paneles de chapa metálica. Están diseñados para sellar huecos en equipos o maquinaria, en el sector de las chapas metálicas, como protección contra los bordes afilados. También actúan como una barrera segura que impide la entrada de polvo, suciedad, humedad y otros contaminantes.

La forma abovedada ofrece un acabado bonito y limpio, y ayuda a desviar los impactos, reduciendo las posibilidades de que se dañe el tapón o el equipo en el que está insertado. Son resistentes a la corrosión y proporcionan aislamiento eléctrico.

Son sencillos de instalar y están diseñados para encajar a la perfección en la abertura que sellan, garantizando, así, un ajuste firme y seguro. Se ofrece una gran variedad, por lo que se adaptan a muchos diámetros de orificio y grosores de panel y pueden utilizarse en industrias como la fabricación, la construcción y la electrónica.

  • Proporcionan resistencia a la corrosión y aislamiento eléctrico.
  • Actúan como una barrera segura que impide la entrada de polvo, suciedad, humedad y otros contaminantes.
  • Encajan a la perfección en la abertura que sellan garantizando un ajuste seguro.
Material: PEAD, Nylon, PA, Copoliéster Color: Negro, Blanco, Gris, Natural, Transparente Estándar de inflamabilidad del material: , UL94 V-2Series Code: SRTFLA, SR1086, SR1740, SRF0001

Tiradores - Montaje con bridas/Metálico

Las asas articuladas de montaje con bridas son asas con muelle de alta resistencia que quedan planas cuando no se usan. El asa está fabricada con nylon relleno de fibra de vidrio y el diseño con muelle hace que vuelva a la posición plana automáticamente.

  • de 2