En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
(24 conjuntos de productos)
La gama de cerraduras de cuarto de vuelta se ofrece con una gama de accesorios que incluye anillos de sujeción. Estos anillos se suministran en dos tipos diferentes; uno en acero para muelles y el otro en zinc fundido. Son compatibles con todos los cierres con orificio de fijación de 20.2 x 22.2.
La gama de cerraduras de cuarto de vuelta se ofrece con una gama de accesorios que incluye asas de bloqueo. Estas asas se suministran en un material de poliamida. Son compatibles con todos los cierres con orificio de fijación de 20.2 x 22.2
Las bisagras de esquina metálicas externas son adecuadas para cubiertas de maquinaria y paneles eléctricos. Se presentan en distintos perfiles y tamaños para fijarse con espárragos o tornillos.
Una gama de etiquetas de seguridad que tienen una superficie mate adecuada para escribir en ella y se proporcionan en piezas troqueladas.
La gama incluye opciones que no dejan residuos y opciones diseñadas para que aparezca el mensaje de seguridad «VACÍO» visible en la superficie. Las etiquetas se retiran con facilidad del papel antiadhesivo.
Estas etiquetas de seguridad ofrecen una forma rápida y cómoda de comprobar si un artículo o paquete se ha abierto. Un método sencillo y económico para evitar robos y ofrecer tranquilidad.
Los guardapolvos son accesorios adicionales adecuados para cierres con orificios de fijación de 20,2 x 22,2. Protegen el cierre y evitan la entrada de suciedad y humedad que podrían dañar el sistema de cierre.
Un plástico único que es muy adecuado para la fabricación de productos de plástico moldeables en frío, por ejemplo, las juntas de plomo asintéticas.
Conjuntos de varillas para instalaciones de dos y tres puntos de pestillos embutidos al ras. Los conjuntos de varillas incluyen una guía, un retenedor y una varilla. Las varillas de aluminio tienen un diámetro de 0,34". Los conjuntos de varillas tienen una alzada de 0,75". La guía y los soportes del retenedor son de acero 1010 con conteras de nylon negro. El pestillo no está incluido y debe comprarse por separado.
Nuestros llaveros de plástico con etiqueta son muy económicos. Con una funda para tarjeta, una ventanita y un anillo metálico partido, todo incluido. Estas etiquetas son muy útiles para administrar las llaves y proporcionar seguridad en locales comerciales.
Patas para palets de perfil bajo que suelen denominarse copas de soldadura. Encajan en patas con base de metal estándar y ofrecen mayor resistencia y protección.
El material de acero suave suave protege los suelos y ayuda a reducir los niveles de sonido al mismo tiempo que abarca y protege completamente toda la base metálica.
Se asume que se utilizará SHS para tamaños máximos de poste. Esta gama de patas para palets es ideal para plataformas y palets de metal.
Los pestillos centrales para cajones tienen una superficie suave para lograr un acabado estético y funcionan con un gancho de tracción. Juntan de forma segura dos componentes y cierran presionando el pestillo sobre su centro. Esta gama de pestillos son de carga ligera en comparación con los pestillos de cable. Se utilizan en contenedores pequeños, cajas metálicas y maquinaria de limpieza industrial ligera. Disponibles en una variedad de materiales para adaptarse a distintos entornos de aplicación.
Los pestillos con aro de cable o Wire Link se utilizan en una amplia gama de aplicaciones y son más resistentes que los pestillos centrales para cajones. La gama se presenta en una amplia variedad de posiciones de fijación, materiales, tamaños y cierres para aumentar la seguridad.
Los pestillos con aro de cable tiran y cierran de forma segura dos componentes juntos. Están disponibles en acero inoxidable y acero zincado y se pueden manejar manualmente, haciendo que su uso sea rápido y fácil. Son adecuados para una gran variedad de aplicaciones incluidos contenedores, máquinas de limpieza industrial o envasado. Pueden bloquearse usando un candado
Los pestillos de expansión son rápidos y fáciles de instalar. Se utilizan como fijación para aplicaciones que requieren alineación y antivibración. En función del grosor del marco, se necesitarán diversas aberturas.
Los pestillos para cajones con muelle o pestillos de tensión tiran y cierran de forma segura dos componentes juntos. El muelle permite una tracción ampliable y un cierre seguro. Una selección de materiales permite el uso de este pestillo para cajones en distintas aplicaciones.
Las placas de golpeo y los pestillos para cajones con aro de cable cuentan con un sencillo diseño ergonómico adecuado para una amplia variedad de aplicaciones que requieren un pestillo sencillo. Los componentes de la placa de golpeo y el seguro deben solicitarse por separado y están disponibles en acero inoxidable y templado
Las placas de señalización de esta gama se utilizan para colocar de forma segura los cierres con leva de bloqueo cuando existe un posible riesgo de que se produzcan movimientos debido a la naturaleza de la aplicación. Esta gama incluye una arandela y una placa de acero.
Nuestros precintos para huecos estrechos están especialmente diseñados para revelar evidencias de manipulación o rotura en varias aplicaciones que requieran un precinto muy fino.
Son ideales para asegurar carros de aeropuerto, casetes de cajero automático y otras aplicaciones para carros. El precinto tiene un diseño completamente de plástico con un mecanismo de cierre con una mordaza de acetato con un punto de fusión más elevado que el polipropileno (PP). Los precintos permiten una aplicación sencilla y cómoda con una mano.
Los precintos para medidores y uso general están especialmente diseñados para revelar evidencias de manipulación o rotura en una amplia variedad de medidores u objetos que requieran un precinto de alambre fino. Esto también incluye contadores eléctricos y de agua y cajas de unión.
El alambre fino puede pasarse a través de aperturas pequeñas o difíciles y luego se tensa antes de sujetarse con el cuerpo.
Nuestra gama está disponible en varios tipos distintivos en los que se suministra la longitud de alambre cortado y se incluye con la compra del precinto o se vende por separado. Las opciones incluyen AnchorLock, ClickLock, CrimpLock y TwistLock.
AnchorLock es adecuado para una gran variedad de aplicaciones gracias a su longitud de alambre flexible (incluido). Tiene números de serie tanto en la parte interior como en la exterior, para mayor seguridad a prueba de manipulación. El cuerpo de PC está reforzado con un inserto de poliestireno de alto impacto.
ClickLock está moldeado en PC con dos juegos de flechas de cierre. El mecanismo de sellado se puede ver e inspeccionar. No se requieren alicates para su instalación.
CrimpLock está diseñado especialmente para sellar contadores y cajas de seguridad, y se instala con alicates de engarzar. El rollo continuo de alambre se puede comprar por separado. El alambre de acero de CrimpLock se suministra en una bobina de 2 kg y tiene una longitud aproximada de 260 metros.
TwistLock se aplica fácilmente en todos los tipos de contadores. Presenta un mecanismo de cierre giratorio en un solo sentido y el agarre del precinto se puede partir una vez instalado para evitar la manipulación. El cuerpo es transparente y tiene un dispositivo de giro de ABS.
Las cerraduras de brazo rotatorio tiran y cierran de forma segura dos componentes juntos. Están fabricadas con acero inoxidable y se pueden manejar manualmente, haciendo que su uso sea rápido y fácil. Son adecuadas para una gran variedad de aplicaciones incluidos contenedores, máquinas de limpieza industrial o envasado
Los pestillos para cajones premium están disponibles con un diseño de montaje en superficie de perfil bajo suavemente curvado que es ergonómico y evita la apertura accidental por tensión o vibración. El soporte muy resistente se encuentra en el interior del cuerpo reforzado para evitar manipulaciones. La simple acción de palanca proporciona un cierre seguro de acceso fácil y rápido. La construcción de remaches potencia un rendimiento sólido y durabilidad. Esto hace que este pestillo sea ideal para aplicaciones en interior y al aire libre y cuenta con una carga de trabajo máxima de 1200 N. Está disponible con llave y sin llave.
Las cerraduras de brazo rotatorio tiran y cierran de forma segura dos componentes juntos. Están fabricadas con acero inoxidable y se pueden manejar manualmente, haciendo que su uso sea rápido y fácil. Son adecuadas para una gran variedad de aplicaciones incluidos contenedores, máquinas de limpieza industrial o envasado
Las cerraduras de brazo rotatorio tiran y cierran de forma segura dos componentes juntos. Están fabricadas con acero inoxidable y se pueden manejar manualmente, haciendo que su uso sea rápido y fácil. Son adecuadas para una gran variedad de aplicaciones incluidos contenedores, máquinas de limpieza industrial o envasado
Los pestillos centrales para cajones flexibles tienen un diseño de perfil bajo y el retenedor está oculto y sujeto bajo el pestillo para contribuir a este diseño. El asa está fabricada con goma negra que impide la corrosión y se sujeta usando tornillos M4 estándar (no incluidos)
Nuestros precintos de seguridad ofrecen un precinto que muestra evidencias de manipulación en los recipientes de plástico al tiempo que añaden un nivel de seguridad contra robos o contaminación.
Ideales para usar en recipientes de almacenamiento y de compra. Esta gama de precintos está disponible en una selección de tamaños y estilos, inlcluidos precinto de cable, precintos EZE, clips lisos y precintos metálicos.
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.