Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Nylon Antideslizante Muebles de oficina y punto de venta

 (19 conjuntos de productos)

Lista Cuadro

Adaptadores - Soporte de nivel

Adaptadores - El soporte de nivel se ajusta a superficies irregulares y nivelan herramientas para máquinas, soportes electrónicos y aplicaciones similares.

Almohadillas de goma antideslizantes

Las almohadillas de goma antideslizantes son ideales para cubrir los niveladores en máquinas o cintas transportadoras. Estas almohadillas pueden soportar cargas pesadas y ofrecer una mayor fricción para evitar movimientos y deslizamientos.

Patas - Con base ajustable/suave

Patas con base ajustables y suave.

Patas ajustables - Articuladas/No articuladas

Patas ajustables - Articuladas y no articuladas con base rígida de plástico que se ajustan a superficies irregulares y nivelan herramientas para máquinas, soportes electrónicos y aplicaciones similares. La base de plástico ofrece una superficie suave y no abrasiva que protege los suelos.

Código De La Serie: SR5439

Patas ajustables - Tapa con revestimiento de cromo

Estas patas ajustables con revestimiento de cromo son una solución asequible para aplicaciones de resistencia ligera en superficies ligeramente desiguales, que incluyen mobiliario de oficina, estanterías, expositores para puntos de venta, ebanistería y maquinaria pequeña. La gama está fabricada en polietileno negro con revestimiento de cromo.

Código De La Serie: SR5442

Patas atornilladas y amortiguadoras

Las patas atornilladas y amortiguadoras van embutidas para usarlas como patas en pequeños aparatos y otros productos de venta minorista. Estas patas se fijan al montaje con un tornillo, perno o remache independientes y están hechas de material antiarañazos para proteger las superficies.

Código De La Serie: SR1590

Patas con cuello de cisne

Patas de cuello de agarre, a veces referidas como puntillas de gota de sebo por su forma, son un sustituto atractivo de las ruedas con vástago o las patas con vástago. Insertadas en las patas o la base de una aplicación, permiten mover el mobiliario suave y fácilmente cuando es necesario. Ofrecen más estabilidad que unas ruedas, que probablemente se deslicen a un lado y a otro, sobre todo en suelos de baldosas o laminados.

Nuestra gama de patas de cuello de agarre incluye una base, o pata, de poliamida (PA) color negro y un vástago de acero galvanizado. El vástago de cuello de agarre hace que la instalación sea rápida, y la suave base de PA ofrece una maniobrabilidad sin esfuerzo.

Hay seis tipos entre los que elegir, que satisfacen una variedad de necesidades específicas de aplicaciones. El Tipo 4 tiene una base hueca.

Patas de ajuste a presión

Patas de ajuste a presión, comúnmente conocidas como patas a presión, son una elección ideal para muchas aplicaciones. Tienen una serie de propiedades útiles que pueden ofrecer protección a superficies, amortiguación de vibración, retención de la fuerza y prevención antideslizante.

Nuestra gama de patas de ajuste a presión está diseñada para encajar a presión en orificios perforados o taladrados, extremos de tubos o en la base del mobiliario, lo que hace que sean rápidas y fáciles de instalar. Pueden ofrecer estabilidad y apoyo en varias aplicaciones e industrias, incluyendo, entre otras muchas, suministros de oficina y venta minorista, fabricación de pequeños y grandes aparatos eléctricos, muebles y armarios, carcasas y fundas, estanterías de cristal y soportes de sobremesa, apiladores y equipamiento eléctrico y electrónico, entre otras muchas.

  • Disponible en varios materiales como nylon 6/6, goma de silicona, polietileno de baja densidad (PEBD) y elastómero termoplástico (TPE).
  • Formas: rectángulo, ángulo recto, redondo y cuadrado
  • Colores: negro, marrón, gris, natural y transparente
  • Opciones con clasificación UL94 HB.


Código De La Serie: SR1573

Patas de goma amortiguadoras a presión - Amortiguador

Los amortiguadores a presión pueden usarse como patas, amortiguadores, cierres, correderas y frenos en diversas aplicaciones. El vástago a presión sujeta el amortiguador de forma segura en el sitio para proteger las superficies del contacto.

Código De La Serie: SR5807

Patas de goma amortiguadoras a presión - Patas amortiguadoras

Las patas amortiguadoras a presión pueden usarse como patas, amortiguadores, cierres, correderas y frenos en diversas aplicaciones. El diseño a presión sujeta el amortiguador de forma segura en el sitio para proteger las superficies del contacto.

Código De La Serie: SR5795

Patas de nivelación con espárrago - Base rígida de plástico

Las patas de nivelación con espárrago con base rígida de plástico se ajustan a superficies irregulares y nivelan herramientas para máquinas, soportes electrónicos y aplicaciones similares. La base de plástico ofrece una superficie suave y no abrasiva que protege los suelos.

Patas de nivelación con espárrago - Base rígida metálica

Las patas de nivelación con espárrago con base rígida metálica son una solución económica para aplicaciones de resistencia ligera. Utilice estas patas de nivelación en mobiliario de oficina, estanterías, expositores para puntos de venta, ebanistería y maquinaria pequeña.

Patas de nivelación para maquinaria

Las patas de nivelación para maquinaria son una solución económica para aplicaciones ligeras. Utilice estas patas de nivelación en mobiliario de oficina, estanterías, expositores para puntos de venta, ebanistería y maquinaria pequeña.

Patas para sillas

Ideales para usar con sillas y muebles, patas para sillas o bases. Cuando se aplican, pueden elevar su aplicación a la altura necesaria. Además, proporcionan mayor apoyo y estabilidad, aumentan el agarre y ayudan a proteger las superficies frente a los daños durante el movimiento.

Nuestra gama de patas para sillas incluyen patas para sillas para mobiliario, bases para sillas que actúan como patas cuando se añaden al extremos de los tubos, patas para sillas que pueden usarse como topes para muebles, opciones de patas para sillas dobles que pueden utilizarse para conectar tubos adyacentes y otros estilos para adaptarse a una variedad de necesidades de las aplicaciones.

  • Materiales: Polietileno de baja densidad y nylon
  • Colores: negro y blanco
  • Formas: rectangular y redonda
  • Opciones con perno central


Código De La Serie: SR1503

Patas remachables

Las patas con remache son ideales para ayudar a maniobrar con el mobiliario al tiempo que ofrecen un alto nivel de protección de las superficies. El diseño sencillo de nuestras patas de montaje con remache las convierten en una solución rápida y fácil que no requiere herramientas.

Nuestra gama de patas con remache incluye patas rápidas con la clasificación UL94 HB fabricadas en TPE negro, con un remache de acetal gris que las hace ideales para armarios de madera, cabinas para equipamiento así como equipos electrónicos y eléctricos independientes. Las suaves patas rápidas también están disponibles dentro de esta gama que tiene una base para material de Shore 86. También se fabrican en TPE negro y tienen un pasador de polipropileno. También disponemos de patas con remache de cierre fabricadas en poliamida 6/6 con clasificación UL94 V2, que tienen una base de TPE. Ayudan a proteger los suelos y los extremos de los tubos cuando se fijan al montaje con un remache.

Las patas con remache se instalan con un sencillo ajuste a presión. Pueden usarse como puntillas, amortiguadores, cierres, sistemas deslizantes y topes en una amplia variedad de aplicaciones y montajes. Los remaches a presión incorporados se introducen a presión en orificios previamente perforados. La pata es totalmente extraíble.

Código De La Serie: SR5796

Ruedas giratorias

Ofrecemos una amplia selección de ruedas giratorias que se adaptan a una gran variedad de aplicaciones, en varios sectores. Nuestras ruedas están disponibles en materiales como: poliamida, poliuretano, caucho y termoplástico. También hay una gran variedad de colores para elegir, como el rojo, el azul, el gris, el negro y el blanco, en una gama de tamaños y capacidades de carga que se adaptan a su propósito.

Código De La Serie: SR5629

Ruedas industriales

Las ruedas industriales son ideales para aplicaciones o industrias pesadas, tales como; automoción, ingeniería y fabricación, entre otras. Diseñadas en última instancia para soportar cargas pesadas, estas ruedas suelen utilizarse en artículos como carros rodantes, estanterías de almacenamiento, líneas de remolque, equipos de mantenimiento y camiones de plataforma, entre otros. Nuestra oferta incluye opciones de ruedas con orificio para perno, vástago roscado, plato fijo y plato giratorio, fabricadas en una variedad de colores y materiales que incluyen caucho, nylon, hierro fundido y poliuretano. Ofrecemos variedad de capacidades de carga y opciones de tamaño disponibles para adaptarse a las necesidades de su aplicación.

Código De La Serie: SR5616

Ruedas para catering

Una opción ideal para la industria de la alimentación y la hostelería, estas ruedas para catering se utilizan probablemente en equipos como carros para azafatas, hornos y otros equipos de cocina portátiles, cubos de basura, unidades de cocina, estantes de almacenamiento y mucho más. Nuestra gama incluye cubiertas fabricadas con materiales como el poliuretano, el acero inoxidable y el nylon. Una variedad de capacidades de carga y opciones de tamaño disponibles para adaptarse a las necesidades de su aplicación.

Código De La Serie: SR5621

Ruedas para muebles y oficina

Estas ruedas de estética agradable son una magnífica opción para los equipos que suelen encontrarse en oficinas y otros locales comerciales. Nuestra gama de ruedas para muebles y oficinas puede aplicarse a sillas de escritorio, pedestales, carros de almacenamiento, mesas de reuniones y mucho más. Los materiales ofrecidos en esta gama incluyen: caucho, nylon y acero zincado, entre otros. Hay una gran variedad de opciones de tipos que se adaptan a sus necesidades, incluyendo: esférico, de rueda gemela, con orificio para perno, rueda de radios, vástago moleteado y otros. Nuestra gama está disponible en diferentes opciones de capacidad de carga y tamaño.

Código De La Serie: SR5769