Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Ajustable Plástico Tuercas de inserción

 (18 conjuntos de productos)

Lista Cuadro

Abrazadera con correa para distribución de cableado ajustable

Disponible en 2 tipos. Sujeta los cables a un panel usando una fijación a presión que se fija a un panel de 3 mm. El tipo 1 cuenta con una fijación antirrotación para sujetar la correa en su sitio y evitar movimientos.

Abrazaderas - Fijación, clip con cierre regulable

El clip dentado sujeta el haz de forma segura. Regulables para una amplia gama de diámetros de haz. Aunque sujeta el haz con cierre, puede abrirse de nuevo para realizar cambios de trazado. Adecuadas para aplicaciones con alta vibración Una vez que el clip está cerrado, no se abrirá a menos que se libere la pestaña Disponibles en material UL94 V-2 o UL94 V-0

Abrazaderas regulables

Las abrazaderas con clip ajustable se montan a presión en un panel y el clip ajustable es versátil para aceptar cables de varios tamaños.

Adaptadores - Soporte de nivel

Adaptadores - El soporte de nivel se ajusta a superficies irregulares y nivelan herramientas para máquinas, soportes electrónicos y aplicaciones similares.

Clip con cierre lateral

Las abrazaderas regulables disponen de un dentado para sujetar y bloquear los haces de cable con seguridad. Estas abrazaderas pueden volver a abrirse para realizar cambios de trazado.

Nuestra gama está fabricada con nylon 6/6 e incluye opciones que ya están equipadas con una banda autoadhesiva para una fijación cómoda y fácil de sus haces de cable. En los productos que no vengan equipados con una banda adhesiva, debe comprarse por separado. Consulte nuestra gama de Cintas para encontrar opciones adecuadas.

  • Color: Natural
  • Opciones con clasificación ignífuga UL94 V0 y UL94 V2

El elemento adhesivo del producto tiene una vida útil de aproximadamente un año a partir de la fecha de envío cuando se almacena en el embalaje original sin abrir, a temperatura ambiente y lejos de la luz solar.

Código De La Serie: SR2068

Patas - Con base ajustable/suave

Patas con base ajustables y suave.

Patas - Inclinación ajustable

Patas inclinables ajustables fabricadas en polipropileno (PP) negro que incluye bola y espárrago basculante zincado brillante. Estas patas inclinables son ideales para aplicaciones angulares y se pueden ajustar para su uso en superficies de suelos irregulares.

  • Apto para su uso con conteras roscadas.
  • Los tamaños de rosca incluyen M6, M8 y M10.

Patas ajustables - Articuladas/No articuladas

Patas ajustables - Articuladas y no articuladas con base rígida de plástico que se ajustan a superficies irregulares y nivelan herramientas para máquinas, soportes electrónicos y aplicaciones similares. La base de plástico ofrece una superficie suave y no abrasiva que protege los suelos.

Código De La Serie: SR5439

Patas ajustables - No articuladas

Las patas de nivelación con espárrago con base giratoria de plástico se ajustan a superficies irregulares y nivelan herramientas para máquinas, soportes electrónicos y aplicaciones similares. El giro articulado y las almohadillas de gran diámetro ofrecen buen nivelado y apoyo.

Patas ajustables - Tapa con revestimiento de cromo

Estas patas ajustables con revestimiento de cromo son una solución asequible para aplicaciones de resistencia ligera en superficies ligeramente desiguales, que incluyen mobiliario de oficina, estanterías, expositores para puntos de venta, ebanistería y maquinaria pequeña. La gama está fabricada en polietileno negro con revestimiento de cromo.

Código De La Serie: SR5442

Patas de nivelación - Montaje de espárrago/Base giratoria/Plástico

Las patas de nivelación con montaje de espárrago con base giratoria de plástico se ajustan a superficies irregulares y nivelan herramientas para máquinas, soportes electrónicos y aplicaciones similares. El giro articulado y las almohadillas de gran diámetro ofrecen buen nivelado y apoyo.

Código De La Serie: SR1569

Patas de nivelación con espárrago - Base giratoria de plástico

Las patas de nivelación con espárrago con base giratoria de plástico se ajustan a superficies irregulares y nivelan herramientas para máquinas, soportes electrónicos y aplicaciones similares. El giro articulado y las almohadillas de gran diámetro ofrecen buen nivelado y apoyo.

Patas de nivelación con espárrago - Base rígida de plástico

Las patas de nivelación con espárrago con base rígida de plástico se ajustan a superficies irregulares y nivelan herramientas para máquinas, soportes electrónicos y aplicaciones similares. La base de plástico ofrece una superficie suave y no abrasiva que protege los suelos.

Patas de nivelación para maquinaria

Las patas de nivelación para maquinaria son una solución económica para aplicaciones ligeras. Utilice estas patas de nivelación en mobiliario de oficina, estanterías, expositores para puntos de venta, ebanistería y maquinaria pequeña.

Patas industriales articuladas - Acero inoxidable

Esta gama de patas industriales articuladas tiene un espárrago roscado fabricado en acero inoxidable 304 enganchado a una base de poliamida color negro, y ofrece una articulación máxima de 30 º. Ideal para utilizar en las industrias de producción de alimentos y catering.

Patas para maquinaria - Alta calidad

Nuestra gama de patas para maquinaria de alta calidad es ideal para utilizar en aplicaciones donde se requieren patas de montaje de alta calidad, incluida maquinaria y soportes electrónicos. Se pueden encontrar con un espárrago de acero inoxidable o acero suave, enganchado a una base de poliamida o acero inoxidable. La gama también se presenta con o sin orificios de perno bajo.

Patas para maquinaria - Estándar

Nuestra gama de patas para maquinaria estándar fabricadas con espárrago de acero zincado y base de poliamida están diseñadas para soportar maquinaria, soportes electrónicos y aplicaciones de cintas transportadoras. Las patas tienen una articulación máxima de 20 grados y se pueden adquirir en variantes con o sin orificios para perno. Se pueden comprar bases antideslizantes adicionales por separado cuando se requiera una mayor fricción.

Código De La Serie: SR1545

Pestillos enrasados con palanca de compresión

Las cerraduras de asa con pulsador enrasado están disponibles en un rango de agarre ajustable de 0-24 mm o 24-26 mm. Pueden presentarse con misma llave (5333), llave diferente o sin llave y se suministran con 2 llaves por pestillo. Son apropiadas para un grosor de panel inferior o igual a 2 mm y consisten en un diseño de pulsador enrasado estéticamente bonito

Código De La Serie: SR5090