Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Redonda Roscado Protector de brida de cara total

 (26 conjuntos de productos)

Lista Cuadro

Almohadillas autoadhesivas antideslizantes

Los topes autoadhesivos proporcionan acolchado y protección para una variedad de superficies en muchas aplicaciones.

La gama incluye discos autoadhesivos negros con espuma de una cara que tiene propiedades antideslizantes. Estos discos versátiles, disponibles en paquetes de cuatro unidades en un rollo o en un cuadernillo, están diseñados para la unión de una gran variedad de superficies, entre las que se incluyen, cartón corrugado, aglomerado, madera, plásticos de baja densidad y pulvicubiertos.

También se incluyen almohadillas antideslizantes fabricadas en cinta de espuma de PE, con un forro de papel recubierto de silicona. Son adecuados para aplicaciones con rangos de temperatura entre -29 C y 66 C.

  • Adhesivo de goma
  • Solución permanente
  • Acabado en negro.


Código De La Serie: SR5808

Capuchones moleteados blandos

Los capuchones moleteados blandos son una forma sencilla y económica de proteger roscas métricas y UNF durante la pintura, el montaje y el transporte. Tienen un exterior moleteado y se fabrican con TPE blando duradero que ofrece un mejor agarre y un ajuste firme. Protegen los extremos de las tuberías de daños y evitan la entrada de polvo y suciedad.

Son de instalación y extracción fácil. Pueden funcionar en temperaturas de -60 ºC a 135 ºC.

Suelen utilizarse en aplicaciones de fontanería, sistemas de aire acondicionado y calefacción (HVAC) e industriales.

  • Son una forma sencilla y económica de proteger roscas métricas y UNF.
  • Instalación y extracción sencilla.
  • Funcionan en temperaturas de -60 ºC a 135 ºC.
Material: TPE Color: Azul Código De La Serie: SRF0010

Capuchones protectores con rosca - Roscas BSP/Gas

Los capuchones protectores PEAD con rosca se utilizan ampliamente en la industria hidráulica, automotriz y de ingeniería. Se recomienda su ajuste manual aunque la cabeza hexagonal permite su ajuste y extracción con llave de tuerca o llave de tubo de torsión baja. El capuchón cuenta con un disco de sellado interior de neopreno para evitar fugas y goteos. Compatible con roscas BSP/Gas. Nuestra gama se suministra en amarillo, con numerosas opciones de tamaño disponibles.

Código De La Serie: SR1126

Capuchones protectores con rosca - Roscas UNF

Estos capuchones protectores de polietileno con rosca UNF protegen a la vez que evitan fugas y goteos. Son resistentes a los disolventes y previenen posibles cortes. Un disco de sellado de neopreno evita fugas y goteos, y la cabeza hexagonal puede ajustarse con llave de tuerca o llave de tubo de torsión baja, pero se recomienda su ajuste manual. Nuestra gama está disponible en amarillo o rojo. También le puede interesar nuestra gama de capuchones protectores métricos. y nuestra selección de capuchones protectores roscados.

Series Code: SR1126

Capuchones protectores con rosca - Roscas métricas

Los capuchones protectores de polietileno amarillo con rosca métrica cuentan con un disco de sellado interior de neopreno para limitar la contaminación de depósito y entrada de partículas. Son ideales para proteger roscas métricas. Mientras se recomienda su ajuste manual, el capuchón se puede colocar o extraer con llave de tuerca o llave de tubo de torsión baja. Nuestra gama ofrece una variedad de tamaños para adaptarse a sus necesidades.

Series Code: SR1126

Capuchones protectores para terminales con junta tórica

Nuestra gama de capuchones protectores para terminales con junta tórica están diseñados para proteger los conectores protectores para terminales con junta tórica que se utilizan en las conexiones hidráulicas.

El diseño del capuchón presenta una longitud general mayor para ofrecer una mayor protección contra la entrada de suciedad y otros contaminantes. También incluye un anillo de retención moldeado en el extremo que se ajusta a presión bajo el conector para mantenerlo en su sitio durante el transporte y el procesamiento.

Nuestra gama es adecuada para tamaños de rosca UNF y JIC.

  • Diseñados para proteger los conectores para terminales con junta tórica usados en las conexiones hidráulicas.
  • Presentan una longitud general mayor para ofrecer más protección.
  • Adecuados para roscas UNF y JIC.
Material: PEBD Color: Negro, Azul Código De La Serie: SRCFST, SR1078

Capuchones protectores roscados - Roscas BSP/Gas

Estos capuchones protectores y roscados de polietileno se utilizan ampliamente en la industria hidráulica, automotriz y de ingeniería. Protegen los componentes roscados contra polvo, humedad y golpes. Compatibles con roscas BSP/Gas. Nuestra gama está disponible en colo amarillo o rojo, así como en una variedad de tamaños para satisfacer las necesidades de su aplicación.

Código De La Serie: SR1018, SRF0014, SRF0015

Capuchones protectores roscados - Roscas UNF/JIC

Estos capuchones protectores y roscados de polietileno se utilizan ampliamente en la industria hidráulica, automotriz y de ingeniería. Protegen los componentes roscados contra polvo, humedad y golpes. Son adecuados para roscas UNF/JIC. Nuestra gama está disponible en colo amarillo o rojo, así como en una variedad de tamaños para satisfacer las necesidades de su aplicación. También le puede interesar nuestra gama de capuchones roscados métricos.

Código De La Serie: SR1018, SRF0015, SRF0014

Capuchones protectores roscados - Roscas métricas

Estos capuchones protectores y roscados de polietileno se utilizan ampliamente en la industria hidráulica, automotriz y de ingeniería. Protegen los componentes roscados contra polvo, humedad y golpes. Son compatibles con roscas métricas. Nuestra gama está disponible en colo amarillo o rojo, así como en una variedad de tamaños para satisfacer las necesidades de su aplicación.

Código De La Serie: SR1161, SR1018, SRF0015

Conteras roscadas redondas

Las conteras roscadas redondas están disponibles como conteras de ajuste rápido para extremos de tubos y tuberías de conexión. Están roscadas para un atornillado seguro. Estas conteras roscadas ofrecen un punto de montaje estable y seguro para una amplia gama de componentes de mobiliario y equipos.

Se suelen utilizar en las industrias de la fabricación, el packaging y la construcción.

  • Material: PEAD, nylon, PA, acero, PP, PEBD, aluminio y PE
  • Color: negro, natural y gris


Código De La Serie: SR1570, SR1430, SR1567

Conteras roscadas redondas - Metálicas

Las conteras roscadas redondas vienen en una variedad de diferentes opciones. Las conteras roscadas totalmente metálicas son ideales para aplicaciones de alta resistencia y están fabricadas con una aleación de aluminio fundido. Las conteras roscadas metálicas son otra opción de contera reforzada. Son ideales para usar con patas ajustables, patines y ruedas. Las roscas de acero de M8 o M10 con tuerca de sujeción ofrecen una fuerte fijación. La rosca metálica permite repetidos ajustes sin deterioro y los moldes en dos piezas se ajustan exactamente entre sí para un buen ajuste en los tubos

Código De La Serie: SR5438, SR1571

Patas para maquinaria - Estándar

Nuestra gama de patas para maquinaria estándar fabricadas con espárrago de acero zincado y base de poliamida están diseñadas para soportar maquinaria, soportes electrónicos y aplicaciones de cintas transportadoras. Las patas tienen una articulación máxima de 20 grados y se pueden adquirir en variantes con o sin orificios para perno. Se pueden comprar bases antideslizantes adicionales por separado cuando se requiera una mayor fricción.

Código De La Serie: SR1545

Pomos de agarre estriado - Inserto roscado

Los pomos de agarre hembra tienen unas estrías rugosas alrededor del exterior del asa creando una firme superficie de agarre que, además, resulta cómoda. Estos pomos duraderos encajan en aplicaciones macho y son resistentes a los aceites, combustibles y grasas.

Tapones antivibración - PEBD

Los tapones anti-vibración son ideales para aplicaciones hidráulicas BSP. El diseño con muesca de nuestros tapones anti-vibración previene su desajuste debido al movimiento. Estos tapones hidráulicos se fabrican en color transparente para permitir una fácil inspección del sellado.

Código De La Serie: SR6112

Tapones de montaje a presión

Los tapones de montaje a presión son una opción práctica para tapar una amplia variedad de aberturas u orificios durante los procesos de fabricación o el transporte y pueden aplicarse a productos acabados. Están diseñados para proteger al manipulador de superficies irregulares debido a bordes de orificios afilados. Los diversos modelos disponibles en nuestra gama también pueden utilizarse para evitar la entrada de contaminantes.

Son sencillos de instalar y desinstalar con un solo movimiento de presión. Se utilizan en varias aplicaciones, como maquinaria médica, industrial, de automoción o del sector de la alimentación y las bebidas.

Protege de los daños, la suciedad, la humedad y la corrosión.

  • Protegen al manipulador de superficies irregulares debido a bordes de orificios afilados.
  • Se utilizan en varias aplicaciones, como maquinaria médica, industrial, de automoción o del sector de la alimentación y las bebidas.
  • Protege de los daños, la suciedad, la humedad y la corrosión.
Material: PEBD Color: Natural, Blanco, Negro Código De La Serie: SR1011

Tapones protectores roscados - Reborde ancho

Los tapones protectores roscados de reborde ancho están fabricados con nylon para absorber la pintura y mantener los restos de pintura al mínimo a fin de evitar la contaminación cuando se extraen. La junta de nitrilo sella el tapón a la superficie de ajuste proporcionando estanqueidad.

Código De La Serie: SR5761

Tapones protectores roscados - Roscas BSP/Gas

Los tapones protectores roscados con roscas BSP/Gas se usan ampliamente en la industria hidráulica, neumática y de ingeniería en general. Vienen con una cabeza moleteada para un fácil agarre de la cabeza y ofrecen una protección excelente contra la suciedad, la humedad y la corrosión. Están disponibles en roscas UNF, NPT, métricas y BSP/Gas.

Código De La Serie: SR1002, SR5757, SR1054

Tapones protectores roscados - Roscas NPT

Los tapones protectores roscados con roscas NPT se usan ampliamente en la industria hidráulica, neumática y de ingeniería en general. Vienen con una cabeza moleteada para un fácil agarre de la cabeza y ofrecen una protección excelente contra la suciedad, la humedad y la corrosión. Están disponibles en roscas UNF, NPT, métricas y BSP/Gas.

Código De La Serie: SRK0083, SR5759

Tapones protectores roscados - Roscas UNF

Los tapones protectores roscados con roscas UNF se usan ampliamente en la industria hidráulica, neumática y de ingeniería en general. Vienen con una cabeza moleteada para un fácil agarre de la cabeza y ofrecen una protección excelente contra la suciedad, la humedad y la corrosión. Son compatibles con roscas UNF.

Código De La Serie: SR1002, SR5762, SR1077, SRF0029

Tapones protectores roscados - Roscas métricas

Los tapones protectores roscados con roscas métricas se usan ampliamente en la industria hidráulica, neumática y de ingeniería en general. Vienen con una cabeza moleteada para un fácil agarre de la cabeza y ofrecen una protección excelente contra la suciedad, la humedad y la corrosión. Están disponibles en roscas UNF, NPT, métricas y BSP/Gas.

Código De La Serie: SR1002

Tapones roscados con junta tórica - roscas BSP/Gas

Los tapones roscados con junta tórica para roscas BSP y Gas incluyen un reborde comprimido y una junta tórica (opcional) para ofrecer un sellado estanco al agua y una protección frente a escapes superior para roscas hidráulicas. La junta tórica proporciona un sello estanco y, por tanto, mantiene contaminantes como la suciedad, el polvo, los residuos y la humedad fuera de la apertura.

Adecuados para roscas BSP y Gas, estos tapones con junta tórica pueden instalarse con una llave de tuerca, un destornillador o a mano.

Se suelen utilizar en los sectores del petróleo y el gas, la fontanería y la automoción en los que los sellados a prueba de fugas son cruciales para la integridad del sistema.

  • Incluyen un reborde comprimido y una junta tórica para ofrecer un sellado estanco al agua.
  • Pueden instalarse con una llave de tuerca, un destornillador o a mano.
  • Se utilizan en los sectores del petróleo y el gas, la fontanería y la automoción.
Material: PEAD Color: Amarillo Estándar de inflamabilidad del material: UL94 V-2, Código De La Serie: SR1125

Tapones roscados con junta tórica - roscas UNF

Los tapones roscados con junta tórica van equipados con un reborde de la brida y una junta tórica compresores para lograr un sellado estanco y una excelente protección contra las fugas para las roscas hidráulicas. Pueden ajustarse o quitarse manualmente, con llave inglesa, llave de tubo o destornillador. Disponibles en roscas métricas, UNF y BSP/Gas.

Código De La Serie: SR5762, SR1125, SR5760

Tapones roscados con junta tórica - roscas métricas

Los tapones roscados con junta tórica para roscas métricas incluyen un reborde comprimido y una junta tórica para ofrecer un sellado estanco al agua y una protección frente a escapes superior para fijaciones roscadas hidráulicas. Proporcionan un sello estanco y, por tanto, mantienen contaminantes como la suciedad, el polvo, los residuos y la humedad fuera de la apertura.

Se pueden instalar usando una llave de tuerca o destornillador, o a mano. Las roscas métricas están disponibles con un interior cilíndrico y un diámetro exterior preciso en milímetros.El acanalado fino de las roscas acanaladas métricas permite la mejor transmisión de fuerza posible.Se suelen utilizar en fijaciones hidráulicas, los sectores del petróleo y el gas, la fontanería y la automoción en los que los sellados a prueba de fugas son cruciales para la integridad del sistema.

  • Mantienen contaminantes como la suciedad, el polvo, los residuos y la humedad fuera del orificio.
  • Las roscas métricas están disponibles con un interior cilíndrico y un diámetro exterior preciso en milímetros.
  • Se utilizan en los sectores del petróleo y el gas, la fontanería y la automoción.
Material: PEAD Color: Amarillo Estándar de inflamabilidad del material: UL94 V-2, Series Code: SR1125

Tapones y capuchones cónicos - Estándar

Los tapones y capuchones cónicos estándar son componentes versátiles diseñados para usarse como tapones y capuchones. El perfil cónico permite que la pieza tape diversos diámetros interiores o cubra varios diámetros exteriores.

Estos tapones y capuchones con doble función suelen usarse para proteger de daños, suciedad, humedad y corrosión durante el almacenamiento y el transporte.

Con un sencillo diseño a presión, estos componentes con doble función son fáciles de instalar y extraer. La amplia gama ofrece una variada selección de tamaños de 2,9 mm hasta 345,0 mm.

  • El diseño del tapón es adecuado para diversos diámetros interiores y exteriores.
  • Protegen tubos con o sin rosca, puertos y puntos de acceso de daños, polvo, humedad, suciedad y corrosión.
  • Adecuados para usarse en sistemas hidráulicos, componentes de automoción y las industrias médicas.
Material: PEBD Color: Rojo, Azul, Negro, Transparente, Amarillo Código De La Serie: SR1000, SR1111, SRF0020

  • de 2