Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Roscado Rosca UNF Autoblocante

 (15 conjuntos de productos)

Lista Cuadro

Capuchones moleteados blandos

Los capuchones moleteados blandos son una forma sencilla y económica de proteger roscas métricas y UNF durante la pintura, el montaje y el transporte. Tienen un exterior moleteado y se fabrican con TPE blando duradero que ofrece un mejor agarre y un ajuste firme. Protegen los extremos de las tuberías de daños y evitan la entrada de polvo y suciedad.

Son de instalación y extracción fácil. Pueden funcionar en temperaturas de -60 ºC a 135 ºC.

Suelen utilizarse en aplicaciones de fontanería, sistemas de aire acondicionado y calefacción (HVAC) e industriales.

  • Son una forma sencilla y económica de proteger roscas métricas y UNF.
  • Instalación y extracción sencilla.
  • Funcionan en temperaturas de -60 ºC a 135 ºC.
Material: TPE Color: Azul Código De La Serie: SRF0010

Capuchones para extremos a presión

Los capuchones para extremos a presión son una forma sencilla y económica de proteger roscas métricas y UNF durante la pintura, el montaje y el transporte. Se fabrican con TPE blando duradero que ofrece un mejor agarre y un ajuste firme. Protegen los extremos de las tuberías de daños y evitan la entrada de polvo y suciedad.

Son de instalación y extracción fácil. Pueden funcionar en temperaturas de -60 ºC a 135 ºC.

Suelen utilizarse en aplicaciones de fontanería, sistemas de aire acondicionado y calefacción (HVAC) e industriales.

  • Son una forma sencilla y económica de proteger roscas métricas y UNF.
  • Instalación y extracción sencilla.
  • Funcionan en temperaturas de -60 ºC a 135 ºC.
Material: TPE, , PEBD Color: Azul, , Rojo Código De La Serie: SRCFBTPE, SRCFB

Capuchones protectores con rosca - Roscas UNF

Estos capuchones protectores de polietileno con rosca UNF protegen a la vez que evitan fugas y goteos. Son resistentes a los disolventes y previenen posibles cortes. Un disco de sellado de neopreno evita fugas y goteos, y la cabeza hexagonal puede ajustarse con llave de tuerca o llave de tubo de torsión baja, pero se recomienda su ajuste manual. Nuestra gama está disponible en amarillo o rojo. También le puede interesar nuestra gama de capuchones protectores métricos. y nuestra selección de capuchones protectores roscados.

Series Code: SR1126

Capuchones protectores roscados - Roscas UNF/JIC

Estos capuchones protectores y roscados de polietileno se utilizan ampliamente en la industria hidráulica, automotriz y de ingeniería. Protegen los componentes roscados contra polvo, humedad y golpes. Son adecuados para roscas UNF/JIC. Nuestra gama está disponible en colo amarillo o rojo, así como en una variedad de tamaños para satisfacer las necesidades de su aplicación. También le puede interesar nuestra gama de capuchones roscados métricos.

Código De La Serie: SR1018, SRF0015, SRF0014

Tapones con lengüeta central

Los tapones con lengüeta central se encajan fácilmente en un orificio con o sin rosca. Debido al diseño cónico, pueden usarse para tapar varios diámetros internos. Estos tapones ofrecen un ajuste firme y seguro que evita la entrada de sustancias no deseadas en el tubo abierto o el orificio, protegiendo los componentes internos y garantizando un rendimiento óptimo.

La lengüeta central integrada está diseñada para permitir una extracción fácil y rápida tirando hacia arriba de ella. El tapón protege contra daños, suciedad, humedad y corrosión durante el almacenamiento y el transporte.

Se utilizan en diversas aplicaciones.

  • El diseño cónico permite que el tapón sea adecuado para varios diámetros interiores.
  • La lengüeta central integrada está diseñada para permitir una extracción fácil y rápida a mano o con una herramienta.
  • Se utiliza en varias aplicaciones, como cables eléctricos en maquinaria, equipos y paneles de control.
Material: PEBD Color: Amarillo, Naranja, Rojo Código De La Serie: SR1174, SR1068

Tapones de ajuste a presión

Estos tapones de ajuste a presión están diseñados para facilitar su aplicación y extracción. Protegen la apertura de la entrada de contaminantes como la suciedad, el polvo y los residuos.

Fáciles de instalar y extraer. Una vez encajados en posición, un solo giro ofrece un ajuste estanco y firme. Una pestaña central en la parte superior proporciona un agarre fuerte para apretarlo y extraerlo. La gama es adecuada para roscas métricas, BSP, UNF y JIC.

Cada tapón cubre una variedad de diferentes tamaños y modelos.

  • Fáciles de instalar y extraer. Una vez encajados en posición, un solo giro ofrece un ajuste estanco y firme.
  • Cuentan con una pestaña central en la parte superior que proporciona un agarre fuerte para apretarlo y extraerlo.
  • Adecuados para roscas métricas, BSP y UNF.
Material: PEBD Color: Rojo, Amarillo, Azul Código De La Serie: SR1010, SRTFUP, SR1119, SR1008

Tapones de montaje a presión

Los tapones de montaje a presión son una opción práctica para tapar una amplia variedad de aberturas u orificios durante los procesos de fabricación o el transporte y pueden aplicarse a productos acabados. Están diseñados para proteger al manipulador de superficies irregulares debido a bordes de orificios afilados. Los diversos modelos disponibles en nuestra gama también pueden utilizarse para evitar la entrada de contaminantes.

Son sencillos de instalar y desinstalar con un solo movimiento de presión. Se utilizan en varias aplicaciones, como maquinaria médica, industrial, de automoción o del sector de la alimentación y las bebidas.

Protege de los daños, la suciedad, la humedad y la corrosión.

  • Protegen al manipulador de superficies irregulares debido a bordes de orificios afilados.
  • Se utilizan en varias aplicaciones, como maquinaria médica, industrial, de automoción o del sector de la alimentación y las bebidas.
  • Protege de los daños, la suciedad, la humedad y la corrosión.
Material: PEBD Color: Natural, Blanco, Negro Código De La Serie: SR1011

Tapones protectores con rosca - Montaje rápido

These Quick Fit Threaded Protection Plugs protect threads and fittings from damage during production, storage, and shipment, ensuring that they remain in good condition and ready for use when needed. The protection plug protects from contaminants like dirt, dust, debris, and moisture from the hole.

It conceals the initial thread of ordinary female threads. It is reusable and cost-effective material with less heat but excellent chemical resistance. Its ergonomic pull tab makes it simple to install and remove. Used in various applications, including hydraulic, pneumatic and general engineering industries.

  • La lengüeta ergonómica facilita la colocación y la extracción.
  • Se ofrecen en silicona, un material reutilizable resistente a altas temperaturas, o en EPDM, un material reutilizable y económico con menos calor pero excelente resistencia química.
  • Se utilizan en diversas aplicaciones, incluyendo las industrias hidráulica, neumática y de ingeniería en general.
Material: PEBD Color: Rojo Código De La Serie: SR1009

Tapones protectores roscados - Reborde ancho

Los tapones protectores roscados de reborde ancho están fabricados con nylon para absorber la pintura y mantener los restos de pintura al mínimo a fin de evitar la contaminación cuando se extraen. La junta de nitrilo sella el tapón a la superficie de ajuste proporcionando estanqueidad.

Código De La Serie: SR5761

Tapones protectores roscados - Roscas UNF

Los tapones protectores roscados con roscas UNF se usan ampliamente en la industria hidráulica, neumática y de ingeniería en general. Vienen con una cabeza moleteada para un fácil agarre de la cabeza y ofrecen una protección excelente contra la suciedad, la humedad y la corrosión. Son compatibles con roscas UNF.

Código De La Serie: SR1002, SR5762, SR1077, SRF0029

Tapones roscados con junta tórica - roscas UNF

Los tapones roscados con junta tórica van equipados con un reborde de la brida y una junta tórica compresores para lograr un sellado estanco y una excelente protección contra las fugas para las roscas hidráulicas. Pueden ajustarse o quitarse manualmente, con llave inglesa, llave de tubo o destornillador. Disponibles en roscas métricas, UNF y BSP/Gas.

Código De La Serie: SR5762, SR1125, SR5760

Tapones slottex

Los tapones ranurados están diseñados con una junta tórica doble en la parte inferior del reborde para ofrecer un sellado seguro y fiable. El diseño incluye cinco roscas completas para un ajuste seguro. Ofrecen protección contra el polvo, la suciedad, los residuos sólidos y líquidos y la corrosión. La cabeza está diseñada para no atrapar líquido cuando el tapón esté sujeto en su sitio.

Estos tapones de sellado son fáciles de instalar y extraer a mano. Su cabeza hexagonal permite que el tapón se aplique o extraiga con una llave de tuerca, una llave Allen o una llave de tubo. La gama cubre una amplia variedad de dimensiones aptas para roscas métricas, BSP y UNF.

Se usa en varias aplicaciones, incluyendo sistemas hidráulicos y neumáticos y en industrias de ingeniería en general.

  • Diseñados con una junta tórica doble para ofrecer un sellado seguro y fiable.
  • Protege de contaminantes y de la entrada de humedad.
  • Instalación y extracción a mano sencilla.
Material: PEBD, PA, PE Color: Amarillo, Azul Código De La Serie: SR1005, SR1007, SR1117

Tapones y capuchones cónicos - Estándar

Los tapones y capuchones cónicos estándar son componentes versátiles diseñados para usarse como tapones y capuchones. El perfil cónico permite que la pieza tape diversos diámetros interiores o cubra varios diámetros exteriores.

Estos tapones y capuchones con doble función suelen usarse para proteger de daños, suciedad, humedad y corrosión durante el almacenamiento y el transporte.

Con un sencillo diseño a presión, estos componentes con doble función son fáciles de instalar y extraer. La amplia gama ofrece una variada selección de tamaños de 2,9 mm hasta 345,0 mm.

  • El diseño del tapón es adecuado para diversos diámetros interiores y exteriores.
  • Protegen tubos con o sin rosca, puertos y puntos de acceso de daños, polvo, humedad, suciedad y corrosión.
  • Adecuados para usarse en sistemas hidráulicos, componentes de automoción y las industrias médicas.
Material: PEBD Color: Rojo, Azul, Negro, Transparente, Amarillo Código De La Serie: SR1000, SR1111, SRF0020