Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Sin cierre Tornillos sin cabeza

 (16 conjuntos de productos)

Lista Cuadro

Abrazaderas - Fijación, pasacable con clip de flecha

Los cables y alambres se deslizan fácilmente en estos pasacables redondos. El pasacables sujeta y guía los cables que pasan, sin necesidad de un mecanismo de bloqueo.

Instalación sencilla mediante presión. Apto para una gran variedad de diámetros de cable gracias a su forma redondeada.

El material con el que se han fabricado estos pasacables con bloqueo proporciona una buena estabilidad térmica, así como fuerza y resistencia mecánica.

  • Material: poliamida 6/6 (PA o nylon 6/6)
  • Colores: negro y natural
  • Opciones con clasificación ignífuga UL94 V0 y UL94 V2
  • Rango de temperatura: de -40 C a 85 C


Código De La Serie: SR2081

Pasacable sin bloqueo

Pasacable sin bloqueo superior fabricado en nylon natural 6/6. El pasacables con clip de bloqueo reúne y guía cables manteniendolos fuera del alcance de componentes sensibles o afilados. Además, mantienen los cables y alambres ordenados y libres de desorden. Ideal para usar en aplicaciones electrónicas.

Opciones de varios tipos con estilos de montaje alternativos. Hay opciones disponibles con esquinas suaves y redondeadas que ayudan a eliminar la tensión sobre la fibra a la entrada en el montaje. En esta gama también se incluyen opciones de entrada lateral que ofrecen una altura baja donde el espacio es un problema. Las opciones que se montan en orificios ciegos o con adhesivo también se incluyen en esta variada gama.

Estos pasacables son adecuados para una amplia variedad de diámetros de cable y son fáciles de montar.

  • Material: Nylon 6/6
  • Colores: negro y natural
  • Opciones con clasificación ignífuga UL94 HB, UL94 V0 y UL94 V2.

Pasacables de montaje adhesivo/atornillado

Wires and cables effortlessly slide into these round Wire Saddles. The Wire Saddle holds and directs passing wires, without the needed of a locking mechanism.

These Wire Saddles are available in screw mounted or self-adhesive backed options. The adhesive option is backed with a high quality adhesive tape.

The round shape makes these Wire Saddles suitable for use with a wide range of cable diameter sizes.

The material that these wire saddles is made from provides good temperature stability, as well as strength and mechanical resistance.

  • Material: Polyamide 6/6 (PA or Nylon 6/6)
  • Colores: negro y natural
  • Opciones con clasificación ignífuga UL94 V0 y UL94 V2.
  • Temperature Range: -40C up to 85C

Pasacables para perfil

Los pasacables para perfil permiten fijar los cables y alambres en el borde de un panel o en una abertura del panel.

El sistema de entrada de cables con bloqueo superior asegura que los cables se retengan y queden libres de componentes sensibles. Los cables se pueden extraer con facilidad, en caso necesario. El pasacables con bloqueo se puede colocar y extraer con una simple presión con la punta del dedo.

El material con el que se han fabricado estos pasacables con bloqueo proporciona una buena estabilidad térmica, así como fuerza y resistencia mecánica.

  • Material: poliamida 6/6 (PA o nylon 6/6)
  • Colores: negro, gris y natural
  • Opciones con clasificación ignífuga UL94 V0 y UL94 V2
  • Rango de temperatura: de -40 C a 85 C


Código De La Serie: SR1834

Ruedas de alta temperatura

Las ruedas de alta temperatura son ideales para equipos como los carros de los hornos de panadería, así como en aplicaciones en las que se esperan altas temperaturas, como los equipos de los hornos industriales y los autoclaves. Además de otras aplicaciones que necesitan resistencia a altas temperaturas. Nuestra gama cuenta con ruedas con orificio para perno y con plato fijo o giratorio. Están disponibles en varios materiales y colores, como el termoplástico, el acero inoxidable y el caucho. Hay disponibles diferentes tamaños y capacidades de carga.

Ruedas industriales

Las ruedas industriales son ideales para aplicaciones o industrias pesadas, tales como; automoción, ingeniería y fabricación, entre otras. Diseñadas en última instancia para soportar cargas pesadas, estas ruedas suelen utilizarse en artículos como carros rodantes, estanterías de almacenamiento, líneas de remolque, equipos de mantenimiento y camiones de plataforma, entre otros. Nuestra oferta incluye opciones de ruedas con orificio para perno, vástago roscado, plato fijo y plato giratorio, fabricadas en una variedad de colores y materiales que incluyen caucho, nylon, hierro fundido y poliuretano. Ofrecemos variedad de capacidades de carga y opciones de tamaño disponibles para adaptarse a las necesidades de su aplicación.

Código De La Serie: SR5616

Ruedas médicas

Las ruedas médicas son fundamentales para la movilidad de los equipos en el sector sanitario, ya sea en hospitales, residencias, laboratorios, etc. En cualquier centro médico encontrará equipos portátiles, como monitores y dispositivos para pacientes, ventiladores, camas, carros y carretillas médicas, grúas, sillas de ruedas y otros que utilizan ruedas. Nuestra amplia gama incluye diferentes tipos de ruedas, como Levina, Linea, ruedas gemelas, giratorias, de plato fijo y otras. Estas ruedas se ofrecen en varios colores y materiales, como poliuretano, acero zincado y nylon. Hay una gran cantidad de capacidades de carga y opciones de tamaño disponibles para adaptarse a las necesidades de su aplicación.

Código De La Serie: SR5606

Ruedas para catering

Una opción ideal para la industria de la alimentación y la hostelería, estas ruedas para catering se utilizan probablemente en equipos como carros para azafatas, hornos y otros equipos de cocina portátiles, cubos de basura, unidades de cocina, estantes de almacenamiento y mucho más. Nuestra gama incluye cubiertas fabricadas con materiales como el poliuretano, el acero inoxidable y el nylon. Una variedad de capacidades de carga y opciones de tamaño disponibles para adaptarse a las necesidades de su aplicación.

Código De La Serie: SR5621

Ruedas para muebles y oficina

Estas ruedas de estética agradable son una magnífica opción para los equipos que suelen encontrarse en oficinas y otros locales comerciales. Nuestra gama de ruedas para muebles y oficinas puede aplicarse a sillas de escritorio, pedestales, carros de almacenamiento, mesas de reuniones y mucho más. Los materiales ofrecidos en esta gama incluyen: caucho, nylon y acero zincado, entre otros. Hay una gran variedad de opciones de tipos que se adaptan a sus necesidades, incluyendo: esférico, de rueda gemela, con orificio para perno, rueda de radios, vástago moleteado y otros. Nuestra gama está disponible en diferentes opciones de capacidad de carga y tamaño.

Código De La Serie: SR5769

Tornillos antivibración

Estos tornillos de hombro con cabeza Phillips están pensados para usarse junto a las arandelas anti-vibración de la serie VG.

Tornillos de hombro - Cabeza hueca hexagonal

Estos tornillos de hombro, también denominados pernos de hombro, son un tipo de fijación con una cabeza cilíndrica que separa la cabeza del tornillo de su parte roscada. El hombro está mecanizado para una tolerancia precisa y sirve de superficie de apoyo para la cabeza del tornillo.

Los tornillos de hombro son útiles en situaciones que requieren un pasador de montaje, una clavija, una junta, un eje o un movimiento deslizante. Es ligeramente magnético, fuerte y resistente a la corrosión, pero no en condiciones muy extremas.

Esta gama de tornillos de hombro tiene un cabeza hexagonal, lo que permite que se aprieten o aflojen fácilmente con una llave Allen o una llave hexagonal. También tienen una cabeza que no es lisa, lo que contribuye al agarre. Estos tornillos son adecuados para aplicaciones de electrónica, maquinaria y automoción.

  • El hombro está mecanizado para una tolerancia precisa y sirve de superficie de apoyo para la cabeza del tornillo.
  • Se aprietan o aflojan fácilmente con una llave Allen o una llave hexagonal.
  • Es ligeramente magnético, fuerte y resistente a la corrosión.
Material: Acero inoxidable 303, Acero negro Código De La Serie: SRP0137, SRP0136

Tornillos de hombro - Cabeza plana

Estos tornillos de hombro de cabeza aplanada, también conocidos como pernos de hombro de cabeza aplanada, son un tipo de fijación que incluye un vástago cilíndrico con una cabeza aplanada en un extremo y un hombro en el otro. El hombro está mecanizado para una tolerancia precisa y sirve de superficie de apoyo para la cabeza del tornillo.

Los tornillos de hombro son adecuados cuando se requiere un pasador de montaje, una clavija, una junta, un eje o un movimiento deslizante. Es robusto y resistente a la corrosión, pero no es adecuado para condiciones muy extremas.

Esta gama de tornillos de hombro tienen una cabeza aplanada ligeramente abovedada y un cojinete plano. Es adecuado para aplicaciones de perfil bajo y tiene un aspecto estéticamente atractivo. Fácil de instalar y quitar con un destornillador ranurado. Estos tornillos son adecuados para aplicaciones de electrónica, dispositivos médicos maquinaria y automoción.

  • Es robusto y resistente a la corrosión, pero no es adecuado para condiciones muy extremas.
  • Tiene una cabeza aplanada ligeramente abovedada y un cojinete plano.
  • Es adecuado para aplicaciones de perfil bajo y tiene un aspecto estéticamente atractivo.
Material: Acero inoxidable 303 Código De La Serie: SRP0144.A2

Tornillos de hombro - Cabeza ranurada

Estos tornillos de hombro, a menudo denominados pernos de hombro, son un tipo de fijación con una cabeza cilíndrica y un vástago roscado. Tienen un hombro que recorre desde la cabeza hasta el vástago que está mecanizado para una tolerancia precisa. Los tornillos de hombro se suelen utilizar para conectar dos componentes, y el hombro actúa como superficie de apoyo.

Los tornillos de hombro son adecuados para aplicaciones que requieren un pasador de montaje, una clavija, una junta, un eje o un movimiento deslizante.

Esta gama de tornillos de hombro incluye una cabeza con ranura, lo que permite su instalación con un destornillador ranurado. Son magnéticos y presentan una excelente resistencia al cizallamiento, aunque se corroen con mayor facilidad que los tornillos de hombro convencionales. Estos tornillos son adecuados para aplicaciones de electrónica, maquinaria, automoción y construcción.

  • Tiene un hombro que recorre desde la cabeza hasta el vástago que está mecanizado para una tolerancia precisa.
  • Incluye una cabeza con ranura, lo que permite su instalación con un destornillador ranurado.
  • Son magnéticos y presentan una excelente resistencia al cizallamiento, aunque se corroen con mayor facilidad que los tornillos de hombro convencionales.
Material: Acero inoxidable Código De La Serie: SRP0133

Tornillos de hombro - Cabeza ultrabaja

Esta gama de tornillos de hombro presentan un cabezal ultrabajo con casquillo hexagonal. La altura de la cabeza de estos tornillos de perfil muy bajo es de aproximadamente 1/3 de la de los tornillos de hombro normales. Los cabezales cilíndricos son ideales para montajes de precisión y se utilizan sobre todo cuando se dispone de menos superficie.

Están fabricados en acero inoxidable austenítico que proporciona buena resistencia a la corrosión y capacidad de mecanización. El material es una opción popular en aplicaciones de construcción y automoción. Estos tornillos son adecuados para la industria farmacéutica y otras aplicaciones.

  • La altura de la cabeza de estos tornillos de perfil muy bajo es de aproximadamente 1/3 de la de los tornillos de hombro normales.
  • Tienen formas hexagonales que son ideales para montajes de precisión y donde hay menos superficie disponible.
  • Adecuados para aplicaciones farmacéuticas y de otro tipo.
  • Adecuados para aplicaciones farmacéuticas y de otro tipo.
Material: Acero inoxidable 316 ennegrecido, Acero inoxidable 316, Acero inoxidable 303 Código De La Serie: SRP0134.B4, SRP0134.A4, SR36650

Tornillos sin cabeza - Cabeza del capuchón

Esta gama de tornillos de hombro presenta un cabezal cilíndrico, Torx o ranurado.

  • Las formas hexagonales son ideales para montajes de precisión y se utilizan donde hay menos superficie disponible.
  • Las formas Torx proporcionan una técnica de fijación firme y colocación rápida para transmitir la tensión del ajuste con menos presión descendente.
  • Los cabezales ranurados son compatibles con destornilladores estándar y requieren menos presión descendente para ajustar piezas que los que cuentan con aperturas embutidas.

Están fabricados en acero inoxidable austenítico o titanio que proporciona buena resistencia a la corrosión y capacidad de mecanización. El material es una opción popular en aplicaciones de construcción y automoción.
  • Están fabricados en acero inoxidable austenítico o titanio que proporciona buena resistencia a la corrosión y capacidad de mecanización.
  • El material es una opción popular en aplicaciones de construcción y automoción.
  • El material es una opción popular en aplicaciones de construcción y automoción.
Material: Acero inoxidable 303, Acero inoxidable 316, Acero inoxidable 416, Titanio G2, Titanio G5 Color: , Negro Código De La Serie: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2

Tornillos sin cabeza de ventilación - Cabeza del capuchón

Los tornillos sin cabeza de ventilación son fijaciones con características de ventilación que permiten que los gases atrapados en el fondo del orificio roscado escapen por el núcleo. Esto proporciona un flujo de aire dentro de la aplicación o montaje que protege del calor y la humedad. Los tornillos son una opción común para los sistemas vacío alto (HV) o vacío ultra alto (UHV) porque la función de ventilación central reduce posibles filtraciones de sistemas de vacío alto.

Esta gama de tornillos sin cabeza de ventilación incluye un capuchón con forma hexagonal. El diseño con ventilación de estos tornillos permite controlar el flujo de aire, por lo que son perfectos para aplicaciones donde una ventilación adecuada es crucial. El hombre de estos tornillos ofrece más superficie para un mejor agarre.

Ideal para usarse en cabinas, carcasas y máquinas selladas. Están fabricados en acero inoxidable.

  • El hombre de estos tornillos ofrece más superficie para un mejor agarre.
  • El diseño con ventilación permite controlar el flujo de aire, por lo que son perfectos para aplicaciones donde una ventilación adecuada es crucial.
  • Adecuados para cabinas, carcasas y máquinas selladas.
Material: Acero inoxidable 316, Acero inoxidable 303 Código De La Serie: SRP0098.A4