Valikko Haku

Kuusiokoloruuvit - muovinen, vakiopää

Varastossa

These Socket Head Cap Screws - Plastic Standard Heads are fasteners utilised in various applications that require a secure and non-metallic connection. These screws have a hexagonal socket in the head and a standard head shape.

It has high corrosion resistance, making it suited for use in settings where moisture, chemicals, or other corrosive substances are present. Furthermore, the plastic head is non-conductive, making it excellent for electrical shielding applications. This feature guards against the screws generating electrical shorts or interfering with sensitive electronic components.

It is easy to install using a regular hex key or Allen wrench. Commonly used in industries such as electronics, automotive, and furniture manufacturing. They are especially suitable in situations that need a non-metallic connection since the plastic head protects sensitive or polished surfaces.

Series Code :SR2012

Sarjanumero: SR2012

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
200 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Väri Materiaali Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot Kierteen pituus Avaintyyppi Osta
0,6694 € - 0,6982 € 2242 Varastossa
M4
Läpinäkyvä
PC
3.0 mm
15.0 mm
Kuusikulmainen kanta
0,7954 € - 0,8296 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
Läpinäkyvä
PC
4.0 mm
20.0 mm
Kuusikulmainen kanta
1,1349 € - 1,1815 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
Läpinäkyvä
PC
5.0 mm
15.0 mm
Kuusikulmainen kanta
1,5881 € - 1,6566 € 389 Varastossa
M6
Läpinäkyvä
PC
5.0 mm
35.0 mm
Kuusikulmainen kanta
2,2042 € - 2,30 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
Läpinäkyvä
PC
6.0 mm
30.0 mm
Kuusikulmainen kanta
1,8345 € - 1,9167 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
Ruskea
PEEK
2.5 mm
10.0 mm
Kuusikulmainen kanta
2,4643 € - 2,5602 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
Ruskea
PEEK
3.0 mm
6.0 mm
Kuusikulmainen kanta
3,587 € - 3,7376 € 10 Varastossa
M4
Ruskea
PEEK
3.0 mm
16.0 mm
Kuusikulmainen kanta
4,2168 € - 4,3811 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
Ruskea
PEEK
4.0 mm
8.0 mm
Kuusikulmainen kanta
6,6675 € - 6,9413 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
Ruskea
PEEK
4.0 mm
20.0 mm
Kuusikulmainen kanta
8,4336 € - 8,7896 € 138 Varastossa
M6
Ruskea
PEEK
5.0 mm
12.0 mm
Kuusikulmainen kanta
14,4029 € - 15,0053 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
Ruskea
PEEK
5.0 mm
30.0 mm
Kuusikulmainen kanta
0,1058 € - 0,1238 € 4195 Varastossa
M6
Väritön
PA
5.0 mm
12.0 mm
Kuusikulmainen kanta
0,1148 € - 0,1344 € 3896 Varastossa
M6
Väritön
PA
5.0 mm
30.0 mm
Kuusikulmainen kanta
0,1796 € - 0,21 € 1353 Varastossa
M6
Väritön
PA
5.0 mm
60.0 mm
Kuusikulmainen kanta
0,8146 € - 0,8146 € 35075 Varastossa
M8
Väritön
PA
6.0 mm
30.0 mm
Kuusikulmainen kanta
0,2183 € - 0,257 € 22 Varastossa
M8
Väritön
PA
6.0 mm
70.0 mm
Kuusikulmainen kanta
0,3495 € - 0,3675 € 1635 Varastossa
M10
Väritön
PA
8.0 mm
40.0 mm
Kuusikulmainen kanta
0,3869 € - 0,4546 € 3250 Varastossa
M10
Väritön
PA
8.0 mm
70.0 mm
Kuusikulmainen kanta
0,4629 € - 0,5416 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12
Väritön
PA
10.0 mm
50.0 mm
Kuusikulmainen kanta
  • / 10
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M6 8.0 mm PA

0160490000VR

Hinta-alue
0,101 € - 0,0863 €

Varastotasot
24267 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    5.0 mm
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M6 16.0 mm PA

0160540000VR

Hinta-alue
0,4449 € - 0,4449 €

Varastotasot
2 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    5.0 mm
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M6 22.0 mm PA

0160580000VR

Hinta-alue
0,1283 € - 0,1095 €

Varastotasot
998 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    5.0 mm
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    22.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M8 10.0 mm PA

0160660000VR

Hinta-alue
0,1293 € - 0,1105 €

Varastotasot
3978 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    6.0 mm
  • Kannan läpimitta
    13.0 mm
  • Kannan korkeus
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M8 40.0 mm PA

0160720000VR

Hinta-alue
0,1616 € - 0,1533 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    6.0 mm
  • Kannan läpimitta
    13.0 mm
  • Kannan korkeus
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M8 80.0 mm PA

0160770000VR

Hinta-alue
0,4159 € - 0,3938 €

Varastotasot
6019 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    6.0 mm
  • Kannan läpimitta
    13.0 mm
  • Kannan korkeus
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Kierteen pituus
    80.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M10 30.0 mm PA

0160880000VR

Hinta-alue
0,21 € - 0,1768 €

Varastotasot
19 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    8.0 mm
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M10 80.0 mm PA

0160920000VR

Hinta-alue
0,4656 € - 0,3979 €

Varastotasot
1276 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    8.0 mm
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Kierteen pituus
    80.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M12 60.0 mm PA

0161040000VR

Hinta-alue
0,5748 € - 0,4919 €

Varastotasot
228 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    10.0 mm
  • Kannan läpimitta
    18.0 mm
  • Kannan korkeus
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M12
  • Kierteen pituus
    60.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M10 16.0 mm PA

0161850000VR

Hinta-alue
0,268 € - 0,228 €

Varastotasot
5038 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    10.0 mm
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M3 15.0 mm PEEK

183031570409

Hinta-alue
3,3406 € - 1,9578 €

Varastotasot
359 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    2.5 mm
  • Kannan läpimitta
    5.5 mm
  • Kannan korkeus
    3.0 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Kierteen pituus
    15.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M4 10.0 mm PEEK

183041070409

Hinta-alue
4,518 € - 1,8482 €

Varastotasot
80 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    3.0 mm
  • Kannan läpimitta
    7.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M4 25.0 mm PEEK

183042570409

Hinta-alue
6,4895 € - 4,6001 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    3.0 mm
  • Kannan läpimitta
    7.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M5 12.0 mm PEEK

183051270409

Hinta-alue
6,4895 € - 4,6001 €

Varastotasot
70 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    4.0 mm
  • Kannan läpimitta
    8.5 mm
  • Kannan korkeus
    5.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M5 30.0 mm PEEK

183053070409

Hinta-alue
10,4599 € - 8,4199 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    4.0 mm
  • Kannan läpimitta
    8.5 mm
  • Kannan korkeus
    5.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M6 20.0 mm PEEK

183062070409

Hinta-alue
10,4599 € - 8,4199 €

Varastotasot
40 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    5.0 mm
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M8 10.0 mm PEEK

183081070409

Hinta-alue
18,3048 € - 14,0743 €

Varastotasot
57 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    6.0 mm
  • Kannan läpimitta
    13.0 mm
  • Kannan korkeus
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M8 25.0 mm PEEK

183082570409

Hinta-alue
20,9472 € - 16,1006 €

Varastotasot
94 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    6.0 mm
  • Kannan läpimitta
    13.0 mm
  • Kannan korkeus
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M3 8.0 mm PC

193100200022

Hinta-alue
3,0034 € - 1,9503 €

Varastotasot
494 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    2.5 mm
  • Kannan läpimitta
    5.5 mm
  • Kannan korkeus
    3.0 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M4 25.0 mm PC

193100800022

Hinta-alue
0,4312 € - 0,4134 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    3.0 mm
  • Kannan läpimitta
    7.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M4 15.0 mm PC

193101200022

Hinta-alue
0,6982 € - 0,6694 €

Varastotasot
2242 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    3.0 mm
  • Kannan läpimitta
    7.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Kierteen pituus
    15.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M5 20.0 mm PC

193101800022

Hinta-alue
0,8296 € - 0,7954 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    4.0 mm
  • Kannan läpimitta
    8.5 mm
  • Kannan korkeus
    5.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M6 15.0 mm PC

193102300022

Hinta-alue
1,1815 € - 1,1349 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    5.0 mm
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    15.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M6 35.0 mm PC

193102700022

Hinta-alue
1,6566 € - 1,5881 €

Varastotasot
389 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    5.0 mm
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    35.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M8 30.0 mm PC

193103300022

Hinta-alue
2,30 € - 2,2042 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    6.0 mm
  • Kannan läpimitta
    13.0 mm
  • Kannan korkeus
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M3 10.0 mm PEEK

194100370409

Hinta-alue
1,9167 € - 1,8345 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    2.5 mm
  • Kannan läpimitta
    5.5 mm
  • Kannan korkeus
    2.0 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M4 6.0 mm PEEK

194100770409

Hinta-alue
2,5602 € - 2,4643 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    3.0 mm
  • Kannan läpimitta
    7.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.8 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M4 16.0 mm PEEK

194101170409

Hinta-alue
3,7376 € - 3,587 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    3.0 mm
  • Kannan läpimitta
    7.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.8 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M5 8.0 mm PEEK

194101570409

Hinta-alue
4,3811 € - 4,2168 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    4.0 mm
  • Kannan läpimitta
    8.5 mm
  • Kannan korkeus
    3.5 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M5 20.0 mm PEEK

194101970409

Hinta-alue
6,9413 € - 6,6675 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    4.0 mm
  • Kannan läpimitta
    8.5 mm
  • Kannan korkeus
    3.5 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M6 12.0 mm PEEK

194102370409

Hinta-alue
8,7896 € - 8,4336 €

Varastotasot
138 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    5.0 mm
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M6 30.0 mm PEEK

194102770409

Hinta-alue
15,0053 € - 14,4029 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    5.0 mm
  • Kannan läpimitta
    30.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M6 12.0 mm PA

0160520000VR

Hinta-alue
0,1238 € - 0,1058 €

Varastotasot
4195 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    5.0 mm
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M6 30.0 mm PA

0160570000VR

Hinta-alue
0,1344 € - 0,1148 €

Varastotasot
3896 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    5.0 mm
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M6 60.0 mm PA

0160610000VR

Hinta-alue
0,21 € - 0,1796 €

Varastotasot
1353 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    5.0 mm
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    60.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M8 30.0 mm PA

0160710000VR

Hinta-alue
0,8146 € - 0,8146 €

Varastotasot
35075 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    6.0 mm
  • Kannan läpimitta
    13.0 mm
  • Kannan korkeus
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M8 70.0 mm PA

0160760000VR

Hinta-alue
0,257 € - 0,2183 €

Varastotasot
22 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    6.0 mm
  • Kannan läpimitta
    13.0 mm
  • Kannan korkeus
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Kierteen pituus
    70.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M10 40.0 mm PA

0160870000VR

Hinta-alue
0,3675 € - 0,3495 €

Varastotasot
1635 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    8.0 mm
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M10 70.0 mm PA

0160910000VR

Hinta-alue
0,4546 € - 0,3869 €

Varastotasot
3250 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    8.0 mm
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Kierteen pituus
    70.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M12 50.0 mm PA

0161030000VR

Hinta-alue
0,5416 € - 0,4629 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    10.0 mm
  • Kannan läpimitta
    18.0 mm
  • Kannan korkeus
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M12
  • Kierteen pituus
    50.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M12 20.0 mm PA

0161300000VR

Hinta-alue
0,5319 € - 0,4559 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    10.0 mm
  • Kannan läpimitta
    18.0 mm
  • Kannan korkeus
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M12
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M3 12.0 mm PEEK

183031270409

Hinta-alue
2,8614 € - 1,302 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    2.5 mm
  • Kannan läpimitta
    5.5 mm
  • Kannan korkeus
    3.0 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M4 8.0 mm PEEK

183040870409

Hinta-alue
4,3811 € - 1,7935 €

Varastotasot
419 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    3.0 mm
  • Kannan läpimitta
    7.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M4 20.0 mm PEEK

183042070409

Hinta-alue
5,3258 € - 2,6012 €

Varastotasot
1195 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    3.0 mm
  • Kannan läpimitta
    7.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M5 10.0 mm PEEK

183051070409

Hinta-alue
5,3258 € - 3,7787 €

Varastotasot
199 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    4.0 mm
  • Kannan läpimitta
    8.5 mm
  • Kannan korkeus
    5.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M5 25.0 mm PEEK

183052570409

Hinta-alue
7,5985 € - 6,1198 €

Varastotasot
96 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    4.0 mm
  • Kannan läpimitta
    8.5 mm
  • Kannan korkeus
    5.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M6 15.0 mm PEEK

183061570409

Hinta-alue
9,0497 € - 7,2836 €

Varastotasot
338 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    5.0 mm
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    15.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M6 35.0 mm PEEK

183063570409

Hinta-alue
12,9653 € - 11,3909 €

Varastotasot
60 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    5.0 mm
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    35.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M8 20.0 mm PEEK

183082070409

Hinta-alue
19,1674 € - 14,7589 €

Varastotasot
18 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    6.0 mm
  • Kannan läpimitta
    13.0 mm
  • Kannan korkeus
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M3 6.0 mm PC

193100100022

Hinta-alue
0,3669 € - 0,3504 €

Varastotasot
685 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    2.5 mm
  • Kannan läpimitta
    5.5 mm
  • Kannan korkeus
    3.0 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M3 25.0 mm PC

193100700022

Hinta-alue
0,6955 € - 0,6681 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    2.5 mm
  • Kannan läpimitta
    5.5 mm
  • Kannan korkeus
    3.0 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M4 12.0 mm PC

193101100022

Hinta-alue
0,4956 € - 0,475 €

Varastotasot
598 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    3.0 mm
  • Kannan läpimitta
    7.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M5 15.0 mm PC

193101700022

Hinta-alue
0,6311 € - 0,6078 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    4.0 mm
  • Kannan läpimitta
    8.5 mm
  • Kannan korkeus
    5.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Kierteen pituus
    15.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M6 25.0 mm PC

193102200022

Hinta-alue
0,6311 € - 0,6078 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    5.0 mm
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M6 30.0 mm PC

193102600022

Hinta-alue
1,5197 € - 1,4649 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    5.0 mm
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M8 25.0 mm PC

193103200022

Hinta-alue
1,9988 € - 1,9167 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    6.0 mm
  • Kannan läpimitta
    13.0 mm
  • Kannan korkeus
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M3 25.0 mm PEEK

194100270409

Hinta-alue
1,7935 € - 1,7113 €

Varastotasot
70 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    2.5 mm
  • Kannan läpimitta
    5.5 mm
  • Kannan korkeus
    2.0 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M3 20.0 mm PEEK

194100670409

Hinta-alue
3,943 € - 3,7787 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    2.5 mm
  • Kannan läpimitta
    5.5 mm
  • Kannan korkeus
    2.0 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M4 12.0 mm PEEK

194101070409

Hinta-alue
3,1215 € - 2,9846 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    3.0 mm
  • Kannan läpimitta
    7.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.8 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M5 6.0 mm PEEK

194101470409

Hinta-alue
4,3811 € - 4,2168 €

Varastotasot
70 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    4.0 mm
  • Kannan läpimitta
    8.5 mm
  • Kannan korkeus
    3.5 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M5 16.0 mm PEEK

194101870409

Hinta-alue
5,9008 € - 5,668 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    4.0 mm
  • Kannan läpimitta
    8.5 mm
  • Kannan korkeus
    3.5 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M6 10.0 mm PEEK

194102270409

Hinta-alue
8,7074 € - 8,3515 €

Varastotasot
194 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    5.0 mm
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M6 25.0 mm PEEK

194102670409

Hinta-alue
13,1981 € - 12,6778 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    5.0 mm
  • Kannan läpimitta
    25.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M6 6.5 mm PA

0160500000VR

Hinta-alue
0,1079 € - 0,0924 €

Varastotasot
4018 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    5.0 mm
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    6.5 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M6 20.0 mm PA

0160550000VR

Hinta-alue
0,1258 € - 0,1075 €

Varastotasot
2085 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    5.0 mm
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M6 40.0 mm PA

0160590000VR

Hinta-alue
0,1975 € - 0,1879 €

Varastotasot
2890 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    5.0 mm
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M8 16.0 mm PA

0160680000VR

Hinta-alue
0,1372 € - 0,1173 €

Varastotasot
274000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    6.0 mm
  • Kannan läpimitta
    13.0 mm
  • Kannan korkeus
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M8 50.0 mm PA

0160740000VR

Hinta-alue
0,2155 € - 0,1851 €

Varastotasot
2388 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    6.0 mm
  • Kannan läpimitta
    13.0 mm
  • Kannan korkeus
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Kierteen pituus
    50.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M8 25.0 mm PA

0160780000VR

Hinta-alue
0,1464 € - 0,1249 €

Varastotasot
2755 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    6.0 mm
  • Kannan läpimitta
    13.0 mm
  • Kannan korkeus
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M10 50.0 mm PA

0160890000VR

Hinta-alue
0,485 € - 0,4145 €

Varastotasot
735 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    8.0 mm
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Kierteen pituus
    50.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M12 30.0 mm PA

0161010000VR

Hinta-alue
0,6121 € - 0,5223 €

Varastotasot
1803 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    10.0 mm
  • Kannan läpimitta
    18.0 mm
  • Kannan korkeus
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M12
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M12 70.0 mm PA

0161050000VR

Hinta-alue
0,5969 € - 0,5112 €

Varastotasot
9500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    10.0 mm
  • Kannan läpimitta
    18.0 mm
  • Kannan korkeus
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M12
  • Kierteen pituus
    70.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M3 8.0 mm PEEK

183030870409

Hinta-alue
2,6286 € - 1,202 €

Varastotasot
3023 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    2.5 mm
  • Kannan läpimitta
    5.5 mm
  • Kannan korkeus
    3.0 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M3 20.0 mm PEEK

183032070409

Hinta-alue
5,3258 € - 2,6012 €

Varastotasot
4 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    2.5 mm
  • Kannan läpimitta
    5.5 mm
  • Kannan korkeus
    3.0 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M4 12.0 mm PEEK

183041270409

Hinta-alue
4,1894 € - 2,0399 €

Varastotasot
6 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    3.0 mm
  • Kannan läpimitta
    7.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M4 30.0 mm PEEK

183043070409

Hinta-alue
9,4331 € - 7,5848 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    3.0 mm
  • Kannan läpimitta
    7.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M5 15.0 mm PEEK

183051570409

Hinta-alue
7,0234 € - 4,9835 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    4.0 mm
  • Kannan läpimitta
    8.5 mm
  • Kannan korkeus
    5.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Kierteen pituus
    15.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M6 25.0 mm PEEK

183061070409

Hinta-alue
9,0497 € - 7,2836 €

Varastotasot
44 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    5.0 mm
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M6 25.0 mm PEEK

183062570409

Hinta-alue
11,076 € - 9,748 €

Varastotasot
60 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    5.0 mm
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M8 12.0 mm PEEK

183081270409

Hinta-alue
18,3048 € - 14,0743 €

Varastotasot
138 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    6.0 mm
  • Kannan läpimitta
    13.0 mm
  • Kannan korkeus
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M8 30.0 mm PEEK

183083070409

Hinta-alue
22,6723 € - 17,4286 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    6.0 mm
  • Kannan läpimitta
    13.0 mm
  • Kannan korkeus
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M6 10.0 mm PA

0160510000VR

Hinta-alue
0,1157 € - 0,099 €

Varastotasot
2032 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    5.0 mm
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M6 25.0 mm PA

0160560000VR

Hinta-alue
0,1291 € - 0,1104 €

Varastotasot
40 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    5.0 mm
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M6 50.0 mm PA

0160600000VR

Hinta-alue
0,1851 € - 0,1561 €

Varastotasot
8396 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    5.0 mm
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    50.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M8 20.0 mm PA

0160700000VR

Hinta-alue
0,7283 € - 0,7283 €

Varastotasot
849 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    6.0 mm
  • Kannan läpimitta
    13.0 mm
  • Kannan korkeus
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M8 60.0 mm PA

0160750000VR

Hinta-alue
0,3979 € - 0,3799 €

Varastotasot
1615 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    6.0 mm
  • Kannan läpimitta
    13.0 mm
  • Kannan korkeus
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Kierteen pituus
    60.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M3 10.0 mm PC

193100300022

Hinta-alue
0,4312 € - 0,4134 €

Varastotasot
86 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    2.5 mm
  • Kannan läpimitta
    5.5 mm
  • Kannan korkeus
    3.0 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M10 20.0 mm PA

0160860000VR

Hinta-alue
0,3343 € - 0,3343 €

Varastotasot
2683 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    8.0 mm
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M10 60.0 mm PA

0160900000VR

Hinta-alue
0,4988 € - 0,4297 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    8.0 mm
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Kierteen pituus
    60.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M12 40.0 mm PA

0161020000VR

Hinta-alue
0,5209 € - 0,4449 €

Varastotasot
866 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    10.0 mm
  • Kannan läpimitta
    18.0 mm
  • Kannan korkeus
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M12
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M12 80.0 mm PA

0161060000VR

Hinta-alue
0,601 € - 0,514 €

Varastotasot
3000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    10.0 mm
  • Kannan läpimitta
    18.0 mm
  • Kannan korkeus
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M12
  • Kierteen pituus
    80.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M3 10.0 mm PEEK

183031070409

Hinta-alue
2,7519 € - 1,2527 €

Varastotasot
1927 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    2.5 mm
  • Kannan läpimitta
    5.5 mm
  • Kannan korkeus
    3.0 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M3 25.0 mm PEEK

183032570409

Hinta-alue
6,4895 € - 4,6001 €

Varastotasot
156 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    2.5 mm
  • Kannan läpimitta
    5.5 mm
  • Kannan korkeus
    3.0 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M4 15.0 mm PEEK

183041570409

Hinta-alue
5,1204 € - 2,5054 €

Varastotasot
40 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    3.0 mm
  • Kannan läpimitta
    7.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Kierteen pituus
    15.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M5 8.0 mm PEEK

183050870409

Hinta-alue
5,3258 € - 3,7787 €

Varastotasot
60 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    4.0 mm
  • Kannan läpimitta
    8.5 mm
  • Kannan korkeus
    5.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M5 20.0 mm PEEK

183052070409

Hinta-alue
6,8044 € - 5,4627 €

Varastotasot
70 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    4.0 mm
  • Kannan läpimitta
    8.5 mm
  • Kannan korkeus
    5.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M6 12.0 mm PEEK

183061270409

Hinta-alue
9,0497 € - 7,2836 €

Varastotasot
59 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    5.0 mm
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M6 30.0 mm PEEK

183063070409

Hinta-alue
12,5957 € - 11,0897 €

Varastotasot
60 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    5.0 mm
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M8 15.0 mm PEEK

183081570409

Hinta-alue
18,3048 € - 14,0743 €

Varastotasot
994 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    6.0 mm
  • Kannan läpimitta
    13.0 mm
  • Kannan korkeus
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Kierteen pituus
    15.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M4 8.0 mm PC

193100900022

Hinta-alue
0,4312 € - 0,4134 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    3.0 mm
  • Kannan läpimitta
    7.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M8 35.0 mm PEEK

183083570409

Hinta-alue
24,4384 € - 18,7703 €

Varastotasot
40 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    6.0 mm
  • Kannan läpimitta
    13.0 mm
  • Kannan korkeus
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Kierteen pituus
    35.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M4 20.0 mm PC

193101300022

Hinta-alue
0,7639 € - 0,7324 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    3.0 mm
  • Kannan läpimitta
    7.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M5 30.0 mm PC

193102000022

Hinta-alue
1,3827 € - 1,3307 €

Varastotasot
402 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    4.0 mm
  • Kannan läpimitta
    8.5 mm
  • Kannan korkeus
    5.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M6 20.0 mm PC

193102400022

Hinta-alue
1,3198 € - 1,2677 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    5.0 mm
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M8 15.0 mm PC

193103000022

Hinta-alue
1,7387 € - 1,6703 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    6.0 mm
  • Kannan läpimitta
    13.0 mm
  • Kannan korkeus
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Kierteen pituus
    15.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M8 35.0 mm PC

193103400022

Hinta-alue
2,5191 € - 2,4233 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    6.0 mm
  • Kannan läpimitta
    13.0 mm
  • Kannan korkeus
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Kierteen pituus
    35.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M3 12.0 mm PEEK

194100470409

Hinta-alue
1,9578 € - 1,8893 €

Varastotasot
80 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    2.5 mm
  • Kannan läpimitta
    5.5 mm
  • Kannan korkeus
    2.0 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M4 8.0 mm PEEK

194100870409

Hinta-alue
2,656 € - 2,5465 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    3.0 mm
  • Kannan läpimitta
    7.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.8 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M4 20.0 mm PEEK

194101270409

Hinta-alue
3,943 € - 3,7787 €

Varastotasot
8 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    3.0 mm
  • Kannan läpimitta
    7.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.8 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M5 10.0 mm PEEK

194101670409

Hinta-alue
4,3811 € - 4,2168 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    4.0 mm
  • Kannan läpimitta
    8.5 mm
  • Kannan korkeus
    3.5 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M5 25.0 mm PEEK

194102070409

Hinta-alue
7,886 € - 7,5574 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    4.0 mm
  • Kannan läpimitta
    8.5 mm
  • Kannan korkeus
    3.5 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M6 16.0 mm PEEK

194102470409

Hinta-alue
8,8854 € - 8,5158 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    5.0 mm
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M6 40.0 mm PEEK

194102870409

Hinta-alue
15,4708 € - 14,841 €

Varastotasot
110 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    5.0 mm
  • Kannan läpimitta
    40.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M3 12.0 mm PC

193100400022

Hinta-alue
0,4312 € - 0,4134 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    2.5 mm
  • Kannan läpimitta
    5.5 mm
  • Kannan korkeus
    3.0 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M4 10.0 mm PC

193101000022

Hinta-alue
0,4956 € - 0,475 €

Varastotasot
500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    3.0 mm
  • Kannan läpimitta
    7.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M4 25.0 mm PC

193101400022

Hinta-alue
0,8214 € - 0,7899 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    3.0 mm
  • Kannan läpimitta
    7.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M5 35.0 mm PC

193102100022

Hinta-alue
2,4643 € - 2,3685 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    4.0 mm
  • Kannan läpimitta
    8.5 mm
  • Kannan korkeus
    5.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Kierteen pituus
    35.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M6 25.0 mm PC

193102500022

Hinta-alue
1,3827 € - 1,3307 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    5.0 mm
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M8 20.0 mm PC

193103100022

Hinta-alue
1,9441 € - 1,8756 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    6.0 mm
  • Kannan läpimitta
    13.0 mm
  • Kannan korkeus
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M3 6.0 mm PEEK

194100170409

Hinta-alue
1,7935 € - 1,7113 €

Varastotasot
28 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    2.5 mm
  • Kannan läpimitta
    5.5 mm
  • Kannan korkeus
    2.0 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M3 16.0 mm PEEK

194100570409

Hinta-alue
2,9435 € - 2,8203 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    2.5 mm
  • Kannan läpimitta
    5.5 mm
  • Kannan korkeus
    2.0 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M4 10.0 mm PEEK

194100970409

Hinta-alue
2,8203 € - 2,7108 €

Varastotasot
70 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    2.5 mm
  • Kannan läpimitta
    7.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.8 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M4 25.0 mm PEEK

194101370409

Hinta-alue
5,49 € - 5,271 €

Varastotasot
78 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    3.0 mm
  • Kannan läpimitta
    7.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.8 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M5 12.0 mm PEEK

194101770409

Hinta-alue
5,49 € - 5,271 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    4.0 mm
  • Kannan läpimitta
    8.5 mm
  • Kannan korkeus
    3.5 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M5 30.0 mm PEEK

194102170409

Hinta-alue
10,0218 € - 9,6247 €

Varastotasot
60 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    4.0 mm
  • Kannan läpimitta
    8.5 mm
  • Kannan korkeus
    3.5 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M6 20.0 mm PEEK

194102570409

Hinta-alue
10,0218 € - 9,6247 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    5.0 mm
  • Kannan läpimitta
    20.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M6 50.0 mm PA

425005500002

Hinta-alue
1,4786 € - 0,8392 €

Varastotasot
434 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    5.0 mm
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    50.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M8 60.0 mm PA

425010000002

Hinta-alue
1,8619 € - 1,1445 €

Varastotasot
200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    6.0 mm
  • Kannan läpimitta
    13.0 mm
  • Kannan korkeus
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Kierteen pituus
    60.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M8 30.0 mm PA

425008500002

Hinta-alue
1,4923 € - 0,8488 €

Varastotasot
700 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    6.0 mm
  • Kannan läpimitta
    13.0 mm
  • Kannan korkeus
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M6 25.0 mm PA

425004000002

Hinta-alue
1,0459 € - 0,5339 €

Varastotasot
1038 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    5.0 mm
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M10 16.0 mm PA

425011500002

Hinta-alue
2,081 € - 0,8187 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    8.0 mm
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M12 70.0 mm PA

425018000002

Hinta-alue
4,3537 € - 2,5465 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    10.0 mm
  • Kannan läpimitta
    18.0 mm
  • Kannan korkeus
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M12
  • Kierteen pituus
    70.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M6 16.0 mm PA

425002500002

Hinta-alue
1,0268 € - 0,4654 €

Varastotasot
393 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    5.0 mm
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M6 8.0 mm Polyamidi

425001000002

Hinta-alue
0,983 € - 0,4449 €

Varastotasot
900 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    5.0 mm
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M10 40.0 mm PA

425013000002

Hinta-alue
2,9161 € - 1,5334 €

Varastotasot
25 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    8.0 mm
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M10 70.0 mm PA

425014500002

Hinta-alue
3,3816 € - 1,9852 €

Varastotasot
175 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    8.0 mm
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Kierteen pituus
    70.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M8 16.0 mm PA

425007000002

Hinta-alue
1,3827 € - 0,7064 €

Varastotasot
101 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    6.0 mm
  • Kannan läpimitta
    13.0 mm
  • Kannan korkeus
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M12 30.0 mm PA

425016000002

Hinta-alue
3,4364 € - 1,8209 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    10.0 mm
  • Kannan läpimitta
    18.0 mm
  • Kannan korkeus
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M12
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
Ruuvi Tähtikanta M4 6.0 mm PEEK Vaaleanruskea

1440347

Hinta-alue
5,6954 € - 5,0656 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    3.1 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Kuusiokolokanta
  • Avaintyyppi
    Tähtikanta
Ruuvi Tähtikanta M3 12.0 mm PEEK Vaaleanruskea

1440344

Hinta-alue
4,3263 € - 3,8471 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.5 mm
  • Kannan korkeus
    2.4 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Kuusiokolokanta
Ruuvi Tähtikanta M3 6.0 mm PEEK Vaaleanruskea

1440341

Hinta-alue
3,9293 € - 3,5048 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.5 mm
  • Kannan korkeus
    2.4 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Kuusiokolokanta
Ruuvi Tähtikanta M4 12.0 mm PEEK Vaaleanruskea

1440377

Hinta-alue
16,1006 € - 6,8181 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Kuusiokolokanta
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M6 25.0 mm Polyamidi

425000500002

Hinta-alue
0,983 € - 0,4449 €

Varastotasot
131 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    5.0 mm
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
Ruuvi Tähtikanta M3 10.0 mm PEEK Vaaleanruskea

1440343

Hinta-alue
4,1346 € - 3,6691 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.5 mm
  • Kannan korkeus
    2.4 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Kuusiokolokanta
Ruuvi Tähtikanta M4 10.0 mm PEEK Vaaleanruskea

1440349

Hinta-alue
6,0925 € - 5,4216 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    3.1 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Kuusiokolokanta
  • Avaintyyppi
    Tähtikanta
Ruuvi Tähtikanta M4 25.0 mm PEEK Vaaleanruskea

1440353

Hinta-alue
12,007 € - 10,6652 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    3.1 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Kuusiokolokanta
  • Avaintyyppi
    Tähtikanta
Ruuvi Tähtikanta M5 16.0 mm PEEK Vaaleanruskea

1440357

Hinta-alue
12,979 € - 11,5415 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    8.5 mm
  • Kannan korkeus
    3.7 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Kuusiokolokanta
Ruuvi Tähtikanta M6 10.0 mm PEEK Vaaleanruskea

1440361

Hinta-alue
20,6323 € - 18,3459 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.4 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Kuusiokolokanta
Ruuvi Tähtikanta M6 25.0 mm PEEK Vaaleanruskea

1440365

Hinta-alue
31,4345 € - 29,682 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.4 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Kuusiokolokanta
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M6 12.0 mm PA

425002000002

Hinta-alue
0,983 € - 0,4449 €

Varastotasot
74 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    5.0 mm
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M6 40.0 mm PA

425005000002

Hinta-alue
1,3074 € - 0,6681 €

Varastotasot
693 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    5.0 mm
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M8 25.0 mm PA

425008000002

Hinta-alue
1,4238 € - 0,8077 €

Varastotasot
250 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    6.0 mm
  • Kannan läpimitta
    13.0 mm
  • Kannan korkeus
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M8 80.0 mm PA

425011000002

Hinta-alue
1,5607 € - 0,9693 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    6.0 mm
  • Kannan läpimitta
    13.0 mm
  • Kannan korkeus
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Kierteen pituus
    80.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M10 60.0 mm PA

425014000002

Hinta-alue
3,2858 € - 1,9304 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    8.0 mm
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Kierteen pituus
    60.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M12 50.0 mm PA

425017000002

Hinta-alue
3,7239 € - 2,1905 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    10.0 mm
  • Kannan läpimitta
    18.0 mm
  • Kannan korkeus
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M12
  • Kierteen pituus
    50.0 mm
Ruuvi Tähtikanta M4 12.0 mm PEEK Vaaleanruskea

1440350

Hinta-alue
6,8728 € - 6,1198 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    3.1 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Kuusiokolokanta
  • Avaintyyppi
    Tähtikanta
Ruuvi Tähtikanta M5 8.0 mm PEEK Vaaleanruskea

1440354

Hinta-alue
9,8438 € - 8,7485 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    8.5 mm
  • Kannan korkeus
    3.7 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Kuusiokolokanta
Ruuvi Tähtikanta M5 20.0 mm PEEK Vaaleanruskea

1440358

Hinta-alue
15,1422 € - 13,4582 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    8.5 mm
  • Kannan korkeus
    3.7 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Kuusiokolokanta
Ruuvi Tähtikanta M6 12.0 mm PEEK Vaaleanruskea

1440362

Hinta-alue
20,6323 € - 18,3459 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.4 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Kuusiokolokanta
Ruuvi Tähtikanta M6 30.0 mm PEEK Vaaleanruskea

1440366

Hinta-alue
35,7472 € - 33,762 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.4 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Kuusiokolokanta
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M6 20.0 mm PA

425003000002

Hinta-alue
0,9706 € - 0,4942 €

Varastotasot
98 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    5.0 mm
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M6 60.0 mm PA

425006000002

Hinta-alue
1,6292 € - 1,0104 €

Varastotasot
3700 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    5.0 mm
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    60.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M8 40.0 mm PA

425009000002

Hinta-alue
1,6839 € - 0,9487 €

Varastotasot
433 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    6.0 mm
  • Kannan läpimitta
    13.0 mm
  • Kannan korkeus
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M10 20.0 mm PA

425012000002

Hinta-alue
2,6149 € - 1,1938 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    8.0 mm
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M10 80.0 mm PA

425015000002

Hinta-alue
3,5185 € - 2,0399 €

Varastotasot
200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    8.0 mm
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Kierteen pituus
    80.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M12 80.0 mm PA

425018500002

Hinta-alue
4,6549 € - 2,9709 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    10.0 mm
  • Kannan läpimitta
    18.0 mm
  • Kannan korkeus
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M12
  • Kierteen pituus
    80.0 mm
Ruuvi Tähtikanta M3 8.0 mm PEEK Vaaleanruskea

1440342

Hinta-alue
3,9293 € - 3,5048 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.5 mm
  • Kannan korkeus
    2.4 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Kuusiokolokanta
Ruuvi Tähtikanta M4 8.0 mm PEEK Vaaleanruskea

1440348

Hinta-alue
5,9008 € - 5,2436 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    3.1 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Kuusiokolokanta
  • Avaintyyppi
    Tähtikanta
Ruuvi Tähtikanta M4 20.0 mm PEEK Vaaleanruskea

1440352

Hinta-alue
8,6664 € - 7,708 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    3.1 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Kuusiokolokanta
  • Avaintyyppi
    Tähtikanta
Ruuvi Tähtikanta M5 12.0 mm PEEK Vaaleanruskea

1440356

Hinta-alue
12,007 € - 10,6652 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    8.5 mm
  • Kannan korkeus
    3.7 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Kuusiokolokanta
Ruuvi Tähtikanta M5 30.0 mm PEEK Vaaleanruskea

1440360

Hinta-alue
23,7812 € - 21,1389 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    8.5 mm
  • Kannan korkeus
    3.7 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Kuusiokolokanta
Ruuvi Tähtikanta M6 20.0 mm PEEK Vaaleanruskea

1440364

Hinta-alue
23,7812 € - 21,1389 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.4 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Kuusiokolokanta
Ruuvi Tähtikanta M6 35.0 mm PEEK Vaaleanruskea

1440394

Hinta-alue
39,4711 € - 37,2806 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    35.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Kuusiokolokanta
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M6 10.0 mm PA

425001500002

Hinta-alue
0,983 € - 0,4449 €

Varastotasot
274 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    5.0 mm
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M6 30.0 mm PA

425004500002

Hinta-alue
1,1035 € - 0,5626 €

Varastotasot
989 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    5.0 mm
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M8 20.0 mm PA

425007500002

Hinta-alue
1,3431 € - 0,7625 €

Varastotasot
988 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    6.0 mm
  • Kannan läpimitta
    13.0 mm
  • Kannan korkeus
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M8 70.0 mm PA

425010500002

Hinta-alue
1,9988 € - 1,2362 €

Varastotasot
300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    6.0 mm
  • Kannan läpimitta
    13.0 mm
  • Kannan korkeus
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Kierteen pituus
    70.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M10 50.0 mm PA

425013500002

Hinta-alue
3,1763 € - 1,6839 €

Varastotasot
18 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    8.0 mm
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Kierteen pituus
    50.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M12 40.0 mm PA

425016500002

Hinta-alue
3,3953 € - 1,9852 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    10.0 mm
  • Kannan läpimitta
    18.0 mm
  • Kannan korkeus
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M12
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M6 22.0 mm PA

425003500002

Hinta-alue
1,0459 € - 0,5339 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    5.0 mm
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    22.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M8 25.0 mm PA

425006500002

Hinta-alue
1,2746 € - 0,6489 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    6.0 mm
  • Kannan läpimitta
    13.0 mm
  • Kannan korkeus
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M8 50.0 mm PA

425009500002

Hinta-alue
1,7387 € - 1,0733 €

Varastotasot
340 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    6.0 mm
  • Kannan läpimitta
    13.0 mm
  • Kannan korkeus
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Kierteen pituus
    50.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M10 30.0 mm PA

425012500002

Hinta-alue
2,7382 € - 1,4375 €

Varastotasot
1175 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    8.0 mm
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M12 20.0 mm PA

425015500002

Hinta-alue
2,8477 € - 1,4923 €

Varastotasot
123 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    10.0 mm
  • Kannan läpimitta
    18.0 mm
  • Kannan korkeus
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M12
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
Ruuvi Tähtikanta M3 16.0 mm PEEK Vaaleanruskea

1440345

Hinta-alue
6,4895 € - 5,7639 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.5 mm
  • Kannan korkeus
    2.4 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Kuusiokolokanta
Ruuvi Tähtikanta M3 20.0 mm PEEK Vaaleanruskea

1440346

Hinta-alue
8,639 € - 7,6806 €

Varastotasot
75 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.5 mm
  • Kannan korkeus
    2.4 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Kuusiokolokanta
Ruuvi Tähtikanta M4 16.0 mm PEEK Vaaleanruskea

1440351

Hinta-alue
17,3369 € - 7,3383 €

Varastotasot
22 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    3.1 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Kuusiokolokanta
  • Avaintyyppi
    Tähtikanta
Ruuvi Tähtikanta M5 10.0 mm PEEK Vaaleanruskea

1440355

Hinta-alue
9,8438 € - 8,7485 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    8.5 mm
  • Kannan korkeus
    3.7 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Kuusiokolokanta
Ruuvi Tähtikanta M5 25.0 mm PEEK Vaaleanruskea

1440359

Hinta-alue
17,3054 € - 15,375 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    8.5 mm
  • Kannan korkeus
    3.7 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Kuusiokolokanta
Ruuvi Tähtikanta M6 16.0 mm PEEK Vaaleanruskea

1440363

Hinta-alue
20,6323 € - 18,3459 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.4 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Kuusiokolokanta
Ruuvi Tähtikanta M6 40.0 mm PEEK Vaaleanruskea

1440367

Hinta-alue
36,7329 € - 34,6929 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.4 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Kuusiokolokanta
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M10 35.0 mm PA

50M100150S035

Hinta-alue
0,2792 € - 0,2261 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Kierteen pituus
    35.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Kuusiokolokanta
  • Avaintyyppi
    Kuusikulmainen kanta
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M10 19.0 mm PA

50M100150S019

Hinta-alue
0,2458 € - 0,1991 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Kierteen pituus
    19.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Kuusiokolokanta
  • Avaintyyppi
    Kuusikulmainen kanta
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M10 60.0 mm PA

50M100150S060

Hinta-alue
0,3342 € - 0,2707 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Kierteen pituus
    60.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Kuusiokolokanta
  • Avaintyyppi
    Kuusikulmainen kanta
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M10 30.0 mm PA

50M100150S030

Hinta-alue
0,2687 € - 0,2176 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Kuusiokolokanta
  • Avaintyyppi
    Kuusikulmainen kanta
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M10 25.0 mm PA

50M100150S025

Hinta-alue
0,2581 € - 0,209 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Kuusiokolokanta
  • Avaintyyppi
    Kuusikulmainen kanta
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M10 50.0 mm PA

50M100150S050

Hinta-alue
0,3152 € - 0,2553 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Kierteen pituus
    50.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Kuusiokolokanta
  • Avaintyyppi
    Kuusikulmainen kanta
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M10 16.0 mm PA

50M100150S016

Hinta-alue
0,2396 € - 0,1941 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Kuusiokolokanta
  • Avaintyyppi
    Kuusikulmainen kanta
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M10 13.0 mm PA

50M100150S013

Hinta-alue
0,2335 € - 0,1891 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Kierteen pituus
    13.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Kuusiokolokanta
  • Avaintyyppi
    Kuusikulmainen kanta
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M10 20.0 mm PA

50M100150S020

Hinta-alue
0,2479 € - 0,2008 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Kuusiokolokanta
  • Avaintyyppi
    Kuusikulmainen kanta