Valikko Haku
Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttäniin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Kierteetön Kaksipuolinen kiinnitys

 (104 Tuotteet)


Aitatolppasuoja

Fence Post Caps are protective covers that fit over the tops of fence posts or pipes. Offers protection against weather damage and deterioration of applications. Used in the residential and commercial sectors.

Suunniteltu sopimaan aitatolpan, putkien ja letkujen päälle.Auttaa suojaamaan säävaurioilta, lialta tai kosteudelta.Se on helppo ja nopea asentaa tai irrottaa. Materiaali: PE Väri: Valkoinen Sarjanumero: SRF0011

Aluslevyn suojat

Masking Washer Caps are intended as caps with an additional washer to hide grounding or plug holes, when inverted. Protects against solvents, abrasives, and suitable for temperatures of up to +250ºC.

Aluslevyn suojat, joita voidaan käyttää suojatulppana kierteisillä ja kierteettömillä päätykärjillä.Integroitu aluslevy suojaa maadoitusta ja myös reunoja.Voidaan myös kääntää ja käyttää reikien tukkimiseen. Materiaali: Silikoni Väri: Harmaa, Väritön, Purppura, Keltainen, Musta, Punainen, Vaaleanpunainen, Vihreä Sarjanumero: SR5756

Avaimenreikään kiinnitettävät piirilevytuet

Nämä piirilevyn tukipilarit kiinnitetään avaimenreikään. Näin ne on helppo irrottaa tarvittaessa. Niitä on saatavana joko bajonettinokalla tai kaksiosaisena napsautettavana mallina.

Banjoliitinsuojat

Banjo Union Caps prevent against dirt, damage and contamination, while in storage and transit. Quick and easy to install. Can endure temperatures ranging from -30C up to +80C.

  • Banjoliitoksiin suunniteltu suojakorkkisarja. Ne suojaavat kokoonpanoa ulkopuolelta lialta varastoinnin ja kuljetuksen aikana.
  • Joustava PVC takaa tiiviin istuvuuden ja nopean asennuksen ja irrotuksen. HDPE tarjoaa tiiviin istuvuuden yhdellä napsautuksella.
  • Sopii hydraulisiin banjoliitoksiin DIN 7642 B/E.
Materiaali: HDPE, PVC Väri: Keltainen, Punainen Sarjanumero: SR1071, SRF0005

Evälliset nastasuojukset

Finned Stud Caps seal and protect threaded bar ends from dirt and moisture. The interior fins give a secure grip, making them ideal for a variety of diameters. Easy to install and remove, with or without a grip.

Käytetään suojaamaan erilaisia nastoja.Se estää nastojen ruostumisen ja syöpymisen ja suojaa niitä hankaukselta.Sitä käytetään valmistuksessa, kaiteissa, aidoissa, huonekaluissa ja muissa kohteissa. Materiaali: LDPE, LDPE - PIR Väri: Väritön, Keltainen Sarjanumero: SR1056

Fyrkantiga ändpluggar

Square End Caps protect tubular items, while providing an appealing and shiny finish. The flexible material allows it to fit snugly and smoothly, resulting in a tight and secure fit.

Erinomainen viimeistelytuote putkituotteille.Joustava materiaali, jonka ansiosta osa voidaan asentaa helposti.Se suojaa letkuja lialta, pölyltä ja muilta roskilta. Materiaali: PVC Väri: Musta Sarjanumero: SR1523

Hög temperatur flänsade kåpor

Laipalliset suojukset on suunniteltu helppoa asennusta ja poistamista varten, joko automaattisilla laitteilla tai käsin. Niitä käytetään tyypillisesti suojaamaan metrisiä tai tuumakierteitä, joko O-renkaiden kanssa tai ilman. Suurempi laippa mahdollistaa nopeamman asennuksen ja poistamisen käsin käytettäessä.

Laatukontrollin vuoksi värittömät suojukset mahdollistavat suojuksen läpi katsomisen ja tarkistamisen, onko O-rengas asennettu vai ei suojattuun liittimeen.

Tarjoaa tiiviin ja turvallisen istuvuuden.

  • Suunniteltu peittämään kierteet ja suojaamaan niitä.
  • Suojaa vahingolta, lialta ja kosteudelta.
  • Käytetään auto- ja konepajateollisuudessa.
Materiaali: Silikoni Väri: Keltainen, Harmaa, Kirkas, Vaaleanpunainen Sarjanumero: SR5754

Hög temperatur skyddskåpor

Laipalliset suojukset on suunniteltu helppoa asennusta ja poistamista varten, joko automaattisilla laitteilla tai käsin. Niitä käytetään tyypillisesti suojaamaan metrisiä tai tuumakierteitä, joko O-renkaiden kanssa tai ilman. Suurempi laippa mahdollistaa nopeamman asennuksen ja poistamisen käsin käytettäessä.

Laatukontrollin vuoksi värittömät suojukset mahdollistavat suojuksen läpi katsomisen ja tarkistamisen, onko O-rengas asennettu vai ei suojattuun liittimeen.

Tarjoaa tiiviin ja turvallisen istuvuuden.

  • Suunniteltu peittämään kierteet ja suojaamaan niitä.
  • Suojaa vahingolta, lialta ja kosteudelta.
  • Käytetään auto- ja konepajateollisuudessa.
Materiaali: TPE/TPV – PIR Väri: Musta Sarjanumero: SR1026

Itsekierteyttävät piirilevytuet

Näissä tuissa on ainutlaatuinen itsekierteyttävä alakiinnitys. Kierrereikä, johon ne asennetaan, toimii muottina ja kierteyttää kiinni ruuvattaessa alapään. Niitä voidaan käyttää joko #8 tai M4 kierteisissä rei'issä. Ne asennetaan käsin käyttämällä hyvin vähän voimaa. Yläkiinnitys on lukittuva pikakiinnityssakara.

Joustavat putkisuojat

Flexible Pipe Caps protect threaded pipe ends. Flexible design that is simple to install. Puncture, dust, moisture resistant. Typically used in automobiles, HVAC systems, and on construction equipment.

Se suojaa kierteisiä putken päitä.Sopii erinomaisesti putkiin ja putkikokoonpanoihin.Niillä on erinomainen lujuus ja ne ovat puhkaisunkestäviä. Materiaali: PE Väri: Keltainen, Valkoinen Sarjanumero: SR1388

Joustavat päätysuojukset - haponkestävyys

Joustavat päätysuojat on valmistettu joustavasta materiaalista, joka pystyy venymään suurempiin halkaisijoihin tiiviin istuvuuden saavuttamiseksi. Ne suojaavat kierteisiä ja kierteettömiä päitä.

Suojuksessa on ripustusliuska, jonka ansiosta niitä voidaan käyttää vaijerikoukkujen kanssa. Ne ovat ihanteellinen ratkaisu matalan lämpötilan peitesovelluksiin.

Suojukset on valmistettu myös haponkestävästä materiaalista.

  • Voi venyä suurempiin halkaisijoihin tiiviimpää istuvuutta varten.
  • Suojaa kierteellisiä ja kierteettömiä kärkiä.
  • Sisältää ripustusliuskan käytettäväksi vaijerikoukkujen kanssa.
Materiaali: TPE, TPE/TPV, TPE - PIR Väri: Musta Sarjanumero: SR1021

Joustavat päätysuojukset - öljyn- ja rasvankestävät

Flexible End Caps with acid resistance are designed to seal and protect the ends of pipes, tubes and fittings. Features a hanging tab that allows them to be used with wire hooks. More acid resistant and can stretch for a tight fit.

Tarjoaa erinomaisen suojan kierteisille kohteille.Kestää erittäin hyvin repeämistä.Vihreää PVC-vaihtoehtoa voidaan käyttää öljyisissä ja rasvaisissa käyttökohteissa. Materiaali: Vinyyli, PVC Väri: Vihreä, Musta Sarjanumero: SR1020

Joustavat päätysuojukset hihnalla

Elastomer Lanyard is intended to link or separate two components. Features a fastening loop on one end and a mounting hole on the other. The loop helps lessen the danger of failure in heavy-duty applications, while also providing safe installation.

  • Suunniteltu yhdistämään ja kiinnittämään kaksi erillistä komponenttia.
  • Sopii moniin erilaisiin käyttökohteisiin.
  • Erittäin joustava EPDM-materiaali voi venyä jopa kolme kertaa nimellispituutensa verran.
Materiaali: EPDM Väri: Musta Sarjanumero: SR2000

Kaksipuolisesti lukittuvat tukipilarit

Kaksoislukittuvat piirikorttikorokkeemme lukittuvat molemmista päistä ja tarjoavat helpon ja nopean tavan kiinnittää kaksi piirilevyä tai yhden piirilevyn kehikkoon tai runkoon. Niitä on saatavilla vaihtoehtoisilla lukitusratkaisuilla korokkeen kumpaankin päähän sekä eri runkotyypeillä ja eri kokoisina erilaisten projektivaatimustesi mukaan. Ne sopivat moniin erilaisiin tarpeisiin ja käyttökohteisiin. Valikoimassa on joko nailon 6/6 (RMS-01) tai paloa hillitsevä nailon 6/6 (RMS-19) kahdella UL-sertifiointivaihtoehdolla (UL94 V0 ja UL94 V2).

  • Helppo asentaa käsin.
  • Luonnonvärinen.


Sarjanumero: SR2719 ,SR2727

Kartiomaiset paperisuojukset

Tapered Paper Caps are perfect for paint and powder coating applications. Made from a blend of post-consumer and virgin materials. Can sustain operating temperatures of up to +205C.

  • Kartiomaiset paperisuojukset ovat eräänlainen suojatulppa, joka kestää jopa 204 C lämpötiloja.
  • Sopii erinomaisesti letkujen, putkien ja muiden sylinterimäisten esineiden päihin.
  • Valmistettu kierrätetyn ja alkuperäisen materiaalin seoksesta, mikä tekee niistä kierrätettävän vaihtoehdon.
Materiaali: Kreppipaperi Väri: Ruskea Sarjanumero: SR6114

Kartiosuojat

Masking Cones can be used as plugs or caps. The tapered form allows them to fit a variety of inner and outer diameters. Can be secured with paint hooks. Available in Silicone and EPDM.

  • Monipuolinen suojausratkaisu, jota voidaan käyttää suojana tai tulppana.
  • Kartiomalli.
  • Laadukkaat ja taloudelliset materiaalivaihtoehdot.
Materiaali: Silikoni, EPDM Väri: Purppura, Punainen, Väritön, Ruosteenruskea, Musta, Sininen, Vihreä, Ruskea, Keltainen Sarjanumero: SR1075, SR1091

Kartiosuojukset ja -tulpat - leveä laippa

Leveälaippaiset kartiomaiset suojukset ja tulpat tarjoavat lisäsuojaa tukipinnan ympäröivälle alueelle. Leveämpi laippa estää osaa painumasta vahingossa vastakappaleen läpi. Suunniteltu käytettäväksi joko tulppana tai suojuksena. Kartiomainen profiili mahdollistaa osan käytön useiden sisähalkaisijoiden tukkimiseen tai useiden ulkohalkaisijoiden suojaamiseen.

Näitä kaksitoimisia komponentteja käytetään yleisesti suojaamaan vauriolta, lialta, kosteudelta ja muulta syöpymiseltä varastoinnin ja kuljetuksen aikana.

Yksinkertaisen painokiinnitysmuotoilun ansiosta ne on helppo asentaa ja poistaa.

  • Estää tulppaa painumasta vahingossa läpi kosketuskappaleen.
  • Suojaa kierteellisiä ja kierteettömiä putkia, portteja ja pääsykohtia vauriolta, lialta, kosteudelta, roskilta ja korroosiolta.
  • Soveltuu käytettäväksi hydrauliikkajärjestelmissä, autoteollisuuden osissa ja kemian- tai lääketeollisuudessa.
Materiaali: LDPE, LDPE - PIR Väri: Punainen, Sininen, Keltainen Sarjanumero: SR1001, SR1115, SRF0030

Kartiosuojukset ja -tulpat - vaativa käyttö

Heavy-duty Tapered Caps and Plugs protect both threaded and non-threaded pipelines and ports. Features a thicker wall and a seal ring, resulting in more protection and damage resistance than the ordinary version. Used for applications in machinery, automotive and industrial.

Suojaa kierteiset ja kierteettömät putket, portit ja huoltopisteet vaurioilta, pölyltä ja roskilta varastoinnin ja kuljetuksen aikana.Niissä on vaativan käytön seinämä ja kartiomainen tiivisterengas maksimaalisen suojan takaamiseksi.Käytetään koneissa, autoteollisuudessa ja teollisuudessa. Materiaali: LDPE Väri: Valkoinen, Punainen Sarjanumero: SR1003

Kartiosuojukset ja -tulpat - vakio

Vakiomuotoiset kartiomaiset suojat ja tulpat ovat monikäyttöisiä komponentteja, jotka on suunniteltu käytettäväksi joko tulppana tai suojana. Kartiomainen muoto mahdollistaa osan käytön useiden sisähalkaisijoiden tukkimiseen tai useiden ulkohalkaisijoiden suojaamiseen.

Nämä kaksitoimiset tulpat tai suojukset käytetään tyypillisesti suojaamaan vaurioilta, lialta, kosteudelta ja muulta korroosiolta varastoinnin ja kuljetuksen aikana.

Yksinkertaisen painokiinnitysmuotoilun ansiosta nämä kaksitoimiset komponentit on helppo asentaa ja poistaa. Laajaan valikoimaan kuuluu monipuolinen kattaus kokoja välillä 2,9–345,0 mm.

  • Tulpan muotoilu soveltuu moniin sisä- ja ulkohalkaisijoihin.
  • Suojaa kierteellisiä ja kierteettömiä putkia, portteja ja pääsykohtia vauriolta, lialta, kosteudelta, roskilta ja korroosiolta.
  • Soveltuu käytettäväksi hydrauliikan järjestelmissä, autoteollisuuden osissa ja lääketieteen aloilla.
Materiaali: LDPE, LDPE - PIR Väri: Punainen, Sininen, Musta, Kirkas, Keltainen Sarjanumero: SR1000, SR1111, SRF0020

Kierteettömät päätysuojukset

Kierteettömät päätysuojukset ovat ihanteellisia kierteettömien tai kierteellisten putkien, letkujen tai tankojen varmassa suojauksessa. Pitävät lian, jäämät ja muut epäpuhtaudet poissa. Ne kestävät hieman hankaamista, mikä pitää vastakappaleen turvassa varastoinnin ja kuljetuksen aikana. Voidaan käyttää myös peittämiseen maalauksessa, pinnoituksessa tai hiekkapuhalluksessa.

Nopea ja helppo asentaa ja irrottaa.

Voidaan käyttää putkityössä, HVAC ja teollisuuden käyttökohteissa.

  • Suojaa turvallisesti kierteellisiä tai kierteettömiä letkuja, putkia ja tankoja.
  • Nopea ja helppo asentaa ja irrottaa.
  • Käytetään putkityössä, HVAC ja teollisuuden käyttökohteissa.
Materiaali: LDPE, LDPE - PIR, PE, PP Väri: Musta, Sininen, Keltainen, Harmaa, Väritön, Valkoinen Sarjanumero: SR1062, SRF0023

Kierteiset korokkeet

Nämä tuet kahdelle naaraspuoliselle osalle on tarkoitettu käsin asennettavaksi, eivätkä ne vaadi asennusvälineitä. Ne sopivat monenlaiseen käyttöön, ja kierteinen välilevy tekee asennuksesta helppoa. Saatavana eri kierrekokoina ja pituuksina sekä pyöreänä että kuusikulmaisena.

Sarjanumero: SR2794 ,SR2796

Koristeruuvisuojukset

Decorative Screw Covers are designed to cover exposed screw heads. Provides a clean appearance, with decorative appeal. The adhesive backing makes installation simple; they snap securely over the screw head. Available in different colours. Used in applications, including furniture and automobile design.

  • Suunniteltu peittämään esillä olevat ruuvin päät ja tarjoamaan koristeellisemman ja kiillokkaamman ulkonäön.
  • Sillä on laaja, jopa 16 värin valikoima.
  • Käytetään esimerkiksi huonekaluissa, kaapeissa, toimiston ja jopa auton sisustuksessa.
Materiaali: ABS Väri: Alumiini, Wenge, Tumma tammi, Mänty, Saksanpähkinä, Mahonki, Tuhka, Pyökki, Kirsikka, Harmaa, Musta, Kerma, Valkoinen, Vaalea tammi, Ristikko Sarjanumero: SR1600

Korkean lämpötilan kartiotulpat

High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.

Saatavana kiinteänä tulppana tai ontolla ytimellä, joka helpottaa puristusta kierteisissä ja kierteettömissä rei’issä.Nämä uudelleenkäytettävät tulpat on valmistettu korkealaatuisesta korkean lämpötilan silikonimateriaalista tai edullisesta alemman lämpötilan EPDM-materiaalista.Käytetään kemiallisissa-, koneistuskohteissa ja teollisuuslaitteissa. Materiaali: EPDM, Silikoni, TPR Väri: Musta, Väritön, Keltainen, Sininen, Vihreä, Purppura, Oranssi, Vaaleanpunainen, Punainen Sarjanumero: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Kuppipohjaiset piirilevytuet

Tässä piirilevytukivalikoimassa on kuppimainen alakiinnitys, joka lisää vakautta ja peittää kiinnitysosan. Niitä saa kahdella lukittavalla yläosalla, bajonetilla tai pisaranmuotoisena.

Kuusikulmaiset eristystuet

Nämä tuet on tarkoitettu käsin asennettavaksi, eivätkä ne vaadi asennusvälineitä. Kuusiokulmatuet sopivat moneen käyttöön ja ovat edukseen kohteissa, joissa vaaditaan suurta mekaanista lujuutta, ja ne tarjoavat vakaan, eristetyn tuen suurjännitekohteisiin. Ne on valmistettu nailonista, ja niissä on messinkisisäke ja UL94 V-2 -luokitus.

  • / 5