Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttäniin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
(168 Tuotteet)
Itse kiinnittyvät tyynyt pehmustavat ja suojaavat erilaisia pintoja monissa käyttökohteissa.
Valikoimaan sisältyy mustia tarrakiekkoja, joissa on yhdellä puolella liukumista estävää vaahtomuovia. Saatavilla neljän kappaleen pakkauksissa joko rullalla tai tyynyssä. Nämä monipuoliset kiekot on suunniteltu kiinnittymään moniin pintoihin, kuten aaltopahvi, lastulevy, puu, matalan pintaenergian muovit ja jauhepinnoitteet.
Lisäksi niissä on lipsumista estävät tyynyt, jotka on valmistettu PE-vaahtomuoviteipistä ja joissa on silikonipinnoitteinen paperivuori. Ne sopivat käyttökohteisiin, joiden lämpötila on välillä -29 – 66 C.
Liukunasta - naulattava tai naulattavat laitejalat, sopivat hyvin puisten huonekalujen laitejaloiksi. Ne suojaavat lattiaa ja auttavat vähentämään melua. Liukunastat menevät helposti paikoilleen, ja niitä on saatavilla eri pinnoitteilla. Ne tarjoavat sileän liu'un.
Naulattavia liukunastoja on saatavana eri materiaaleina, mukaan lukien: Suuritiheyksinen polyeteeni (HDPE), kromi, polyamidi (PA), ja polytetrafluorieteeni (PTFE) - sekä PTFE huopavaihtoehdolla. Kaikki toimitetaan teräsnaulalla, joka lisää helppokäyttöisyyttä ja arvoa.
Lämpökutistetut päätysuojat sopivat erinomaisesti kierteisten ja kierteettömien putkien ja tankojen suojaksi. Tarjolla on vakiokokoisia, pitkiä ja lyhyitä suojia. Lyhyet suojat on tarkoitettu yleiskäyttöön, kun taas pitkät ovat syvempiä ja niissä on ohennettu reuna tiiviin istumisen takaamiseksi. Näiden pitempien suojien rakenne estää tahattoman irtoamisen. Lämpökutistetuilla päätysuojilla on sama tarkoitus kuin putkien päätysuojilla, mutta ne kutistuvat kuumennettaessa tarjoten maksimaalisen suojan käytön aikana. Ne ovat UV- ja säänkestäviä, minkä ansiosta ne sopivat erinomaisesti ulkokäyttöön.
Sarjanumero: SR1180
Läpivientimuttereita käytetään kiinnittämään kahden paneelin väliset kierreliitokset
Pop Clip Connector used in point of sale marketing displays, signage and other retail applications, as well as in furniture. It features a simple snap-on mechanism that is easy and quick to install and remove.
These connector rods are available in a wide variety of lengths of flexible or fixed rods to suit your application.
Uni-tulpilla on ainutlaatuinen rakenne, joka sisältää siivet, jotka lukittuvat tiukasti painettaessa kierteiseen reikään ja käännettäessä. Kukin tulppa sopii moneen kierrekokoon ja tyyliin ja on helppo irrottaa ruuvaamalla tulppa irti kierteestä.
Sarjanumero: SR1039
Round Merchandising Hooks display items in an orderly and aesthetically pleasing manner. It has a curved, circular end and is designed to securely hold products without causing any damage.
It is easy to install and remove, screwed or nailed into a wall or other surface, and resistant to corrosion and other environmental factors. They are sold single and double in different sizes and are ideal for holding hanging components on cardboard, POP displays, and free-standing display units.
NPT-kierretulpat ovat pinnoitettuja ja kartiomaisia ja suunniteltu käytettäväksi kartiomaisten BSP/NPT-kierrekiinnikkeiden kanssa. Ne on valmistettu sinisestä LDPE:stä
Sarjanumero: SR1114
Ruuviläpiviennit ovat nopea positiivinen kiinnitys paneeleille ja piirikorteille. Kun itsekierteyttävä ruuvi tarttuu, alahaarat työntyvät ulospäin eliminoiden mutterin tarpeen. Ne sopivat neliömäiseen reikään kiertymisen estämiseksi.
Peitetulppia käytetään peltiteollisuudessa suojana teräviltä reunoilta, ja ne sopivat erinomaisesti paneelin reikien sulkemiseen. Ne näyttävät siisteiltä ja ovat nopeat asentaa. Niitä on monenlaisia eri reikäko'oille ja paneelin paksuuksille.
Sarjanumero: SR1760
Yksinkertaisella ja kätevällä napsautusrakenteella varustetut pulttisuojat ovat edullinen vaihtoehto, jota voidaan käyttää paljaiden ruuvien, muttereiden, aluslevyjen ja pulttien peittämiseen.
Ne parantavat ulkonäköä ja suojaavat lialta, vaurioilta ja pitkäaikaiselta altistumiselta ympäristölle.
Valikoimassamme on kaksi tyyppivaihtoehtoa: tyyppi 1 soveltuu pulttien, ruuvien ja muttereiden suojaamiseen ja tyyppi 2 aluslevyjen suojaukseen pulttien, ruuvien ja muttereiden lisäksi. Sopii eri kierreko'oille – meiltä löydät kohteeseesi sopivan vaihtoehdon.
Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.
For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.
Neodyymimagneetit ovat saatavilla nikkelipinnoitteella, joka suojaa herkkää magneettimateriaalia ja auttaa estämään korroosion syntyä miniatyyrisovelluksissa. Nikkeliä on tarjolla monessa koossa ja muodossa. Tämä valikoima sisältää myös mustia jauhepinnoitettuja pyöreitä tulppamagneetteja, joilla on parempi magneettivahvuus pieneen kokoonsa nähden.
Nesteimutulppa on innovatiivinen ratkaisu ylimääräisen nesteen hallinnoimiseen komponentissa. Se on perinteistä tulppaa turvallisempi, helppokäyttöisempi ja puhtaampi. Imukyky ehkäisee nesteiden aiheuttamilta vahingoilta valmistuksen tai kuljetuksen aikana.
Sarjanumero: SR1004
Niittijalat ovat erinomainen apu huonekalujen liikutteluun, ja lisäksi ne suojelevat pintoja tehokkaasti. Niittijalkojen yksinkertainen rakenne tekee niistä nopean ja helpon vaihtoehdon, joka ei edellytä työkaluja.
Niittijalkoihimme kuuluu UL94 HB -luokiteltu pikajalka, joka on valmistettu mustasta TPE:stä, ja niissä on harmaa asetaaliniitti, joka sopii erinomaisesti puukaappeihin, laitekoteloihin sekä erillisiin sähkö- ja elektroniikkalaitteisiin. Tässä valikoimassa on myös pehmeitä pikajalkoja, joiden materiaalilujuus on 86 Shore; ne on myös valmistettu mustasta TPE:stä ja niissä on polypropeenitappi. Tarjolla on myös painoniittijalkoja, jotka on valmistettu UL94 V2 -luokitellusta polyamidista 6/6, joissa on TPE-pohja. Ne suojaavat lattiaa ja putkien päitä, kun ne kiinnitetään niitillä.
Niittijalat asennetaan suoralla painoasennuksella. Niitä voi käyttää liukuina, pehmusteina, koteloina, kiskoina ja stoppareina monissa käyttökohteissa ja kokoonpanoissa. Kiinteät painoniitit painetaan valmiiksi porattuihin reikiin. Jalka on täysin irrotettava.
Sarjanumero: SR5796
O-rengas tiivistesuojien valikoimamme on suunniteltu suojaamaan hydrauliliitoksissa käytettäviä O-renkaan tiivisteellisiä liittimiä.
Suojuksen pidempi kokonaispituus tarjoaa lisäsuojaa lian ja muiden epäpuhtauksien sisäänpääsyltä. Lisäksi pohjassa on valettu kiinnitysrengas, joka napsahtaa liittimen alle pitäen sen tiukasti paikallaan kuljetuksen ja käsittelyn aikana.
Valikoimamme soveltuu sekä UNF- että JIC-kierreko´oille.
Työnnettävät kallistusjalat ovat kääntyviä liukuja jousisisäkkeellä. Sisäke ja liuku tulevat yksiosaisena kappaleena asennuksen helpottamiseksi käyttökohteeseen. Liu'uissa on putkenpääsuoja siistin viimeistelyn takaamiseksi. Kallistus tapahtuu pallonivelen avulla. Valikoimassa on alustavalikoima, josta löytyy sopiva erilaisiin käyttökohteisiin.
Sarjanumero: SR6453, SR6450, SR6427, SR6426, SR6452
Kartiomaiset paperisuojukset ja -tulpat on valmistettu kreppipaperista ja soveltuvat maalaus- ja jauhepinnoituskäyttöön. Ne kestävät 205 Celsius-asteen lämpötilaa ja ovat edullinen vaihtoehto silikonille. Ne on valmistettu kierrätetyn ja alkuperäisen materiaalin seoksesta ja ovat itse kierrätettäviä
Sarjanumero: SR6113
Pehmeät pyälletyt suojat ovat helppo ja edullinen tapa suojata metrisiä ja UNF-kierteitä suojaamiseen maalauksen, kokoonpanon ja kuljetuksen aikana. Niissä on pyälletty ulkopuoli, ja ne on valmistettu pehmeästä ja kestävästä TPE:stä, joka tarjoaa paremman otteen ja tiiviin istuvuuden. Estävät putkien päiden vaurioitumisen ja pitävät lian ja roskat poissa.
Helppo asentaa ja irrottaa. Ne toimivat lämpötilassa -60 C:sta 135 C:een.
Käytetään yleisesti putkityössä, HVAC-alalla ja teollisuuden käyttökohteissa.
Kiinnityönnettäviä pehmustejalkoja voi käyttää liukuina, pehmusteina ja pysäyttiminä monissa kohteissa. Kiinnityönnettävä rakenne pitää pehmusteen tukevasti paikoillaan ja suojaa pintoja kontaktilta.
Sarjanumero: SR5795
Kiinnityönnettäviä pehmusteita voi käyttää liukuina, pehmusteina, ja stoppareina monissa kohteissa. Kiinnitetään työntämällä paikalleen.
Sarjanumero: SR5807
Peitettyjä kartiotulppia käytetään yleistulppina monenlaisessa käyttökohteessa. Tulppa on nopea asentaa ja irrottaa, ja kuperat sivut takaavat tiukan istumisen.
Sarjanumero: SR5751 ,SR5752
Peltitulppia käytetään reikien peittämiseen tai suojaamiseen kuljetuksen aikana tai viimeisteltyihin tuotteisiin siistin ulkomuodon luomiseksi. Nailonsuojus (PA 66) suojaa käsittelijää rei'iltä, joissa voi olla vaarallisia siruja. Suojaa voi myös käyttää sisäisten kierteiden suojaamiseen vioittumisen varalta kuljetuksen aikana.
Saatavilla kolmena värinä, mistä on hyötyä väriperusteisessa tunnistamisessa tai viimeistellyn tuotteen estetiikkaan sopimisessa.
Peitetulpat voidaan helposti työntää käyttökohteisiin ilman kiinnityksen tarvetta, ja ne voidaan helposti irrottaa.
Pikaliitossuojusta käytetään hydraulikohteissa. Naarasliitäntä sopii ISO 7241-1 sarjan A ja B pikaliittimien suojaamiseen.
Suojus on suunniteltu pysymään kiinni letkussa. Se suojaa tehokkaasti lialta ja kosteudelta ja on korroosionkestävä.
Hydrauliset pikapölytulpat ovat urospuolisia ja sopivat ISO A ja ISO B -sarjoihin. Ne on suunniteltu pysymään kiinni letkussa ja suojaavat erinomaisesti lialta, kosteudelta ja korroosiolta.
Sarjanumero: SR1182
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.