Notre gamme de pieds machines standard fabriqués avec goujon en acier zingué et une base en polyamide (PA) sont destinés à supporter des machines, des racks électroniques et des applications de convoyeur. Les pieds ont une articulation de 20 au maximum et peuvent être achetés dans des variantes avec ou sans trous de fixation. Des patins antidérapants peuvent être achetés séparément lorsqu'un frottement supplémentaire est requis.
Séries: SR1545
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Type de l'embase | Diamètre base | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|
18,0615 € - 18,0615 € | Demander le délai de livraison ici |
Plastic Swivel
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
22,8256 € - 22,8256 € | 20 En stock |
Plastic Swivel
|
|
||
10,0647 € - 10,0647 € | 80 En stock |
Pivot en plastique
|
|
||
15,012 € - 15,012 € | 40 En stock |
Plastic Swivel
|
|
||
40,7563 € - 40,7563 € | Demander le délai de livraison ici |
Plastic Swivel
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
17,8521 € - 17,8521 € | 40 En stock |
Plastic Swivel
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
11,8971 € - 11,8971 € | Demander le délai de livraison ici |
Pivot en plastique
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
12,4337 € - 13,0881 € | 40 En stock |
Plastic Swivel
|
|
||
10,9755 € - 10,9755 € | 40 En stock |
Pivot en plastique
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
5,0912 € - 5,353 € | Demander le délai de livraison ici |
Plastic Swivel
|
|
||
6,6095 € - 6,9497 € | 80 En stock |
Plastic Swivel
|
|
||
8,2716 € - 8,2716 € | 80 En stock |
Plastic Swivel
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
10,4704 € - 11,0201 € | 48 En stock |
Plastic Swivel
|
|
||
3,4406 € - 3,4406 € | Demander le délai de livraison ici |
Plain
|
|
||
9,6033 € - 10,6493 € | Demander le délai de livraison ici |
Plain
|
|
||
14,5639 € - 16,1336 € | 29300 En stock |
Plain
|
|
||
20,6437 € - 20,6437 € | 20 En stock |
Plastic Swivel
|
|
||
61,641 € - 129,4462 € | Demander le délai de livraison ici |
Plain
|
|
||
13,7625 € - 13,7625 € | Demander le délai de livraison ici |
Pivot en plastique
|
|
||
22,8822 € - 25,3611 € | Demander le délai de livraison ici |
Plastic Swivel
|
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.