Menu  Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Fixe Par tournevis et outil Vis de réglage

 (29 Types de produit)

Liste Grille

Capes anti-poussière

Les capes anti-poussière sont des accessoires supplémentaires adaptés à des serrures avec des trous de fixation de 20,2 x 22,2. Elles protègent la serrure et empêchent la pénétration de saletés et d'humidité qui pourrait endommager le système de verrouillage.

Charnières d'angle - axe fixe

Les charnières de coin métalliques externes sont adaptées aux capots de machine et aux panneaux électriques. Elles sont disponibles dans différentes tailles et différents profils. Elles sont à visser ou à fixer par goujon.

Fermetures à compression ajustable miniatures

Les fermetures à compression ajustable miniatures sont fabriquées à partir de zamac noir et affichent un indice de protection IP65. Elles offrent une compression de 4 mm et sont fournies avec un joint d'étanchéité. Elles permettent un ajustement simple de la plage de poignée et sont idéales pour les applications dans un espace limité. Les clés compatibles sont vendues séparément

Fermetures à compression fixe

« Les loquets à came de compression fixes sont polyvalents et de forme ronde à profil bas. Ils sont idéaux pour maintenir les portes et les panneaux fermés tout en éliminant les bruits dus aux vibrations et aux mouvements des panneaux.

La compression ajoutée permet une fermeture sûre lorsque de la performance IP/NEMA est requise. Elle a été testée conformément à la norme DIN pour les vibrations et les chocs. Lorsque la clé est tournée de 180 degrés, la came se déplace jusqu’à la position de fixation.

Elles fonctionnent à des températures allant de -50 à +80 C.

  • Matière : Alliage de zinc moulé sous pression, Alliage de zinc, Zamak, et Acier inoxydable
  • Couleur : Noir, Naturel, Argent


Séries: SR5551

Kit d'assemblage à tringle unique

Assemblages de tiges pour installations deux et trois points de loquets encastrés affleurés. Les assemblages de tringles comprennent un guide, un contre-crochet et une tringle. Les cannes en aluminium ont un diamètre de 0,34". Les assemblages de tringles ont une course de 0,75". Le guide et les contre-crochet sont en acier 1010 avec inserts en nylon noir. La fermeture n'est pas inclue et doit être achetée séparément.

Loquets à expansion

Les loquets à expansion sont faciles et rapides à installer. Ils sont utilisés comme fermeture pour les applications qui nécessitent un alignement et d'être anti-vibrations. Une sélection de découpe est requise en fonction de l'épaisseur du cadre.

Mini serrures quart de tour - Trou de montage 45 degrés

Les mini verrous quart de tour avec boîtier à 45 sont spécialement conçus avec un ressort interne qui confère jusqu’à 1 mm de torsion.

La came repose à un angle de 45 par rapport à l'enceinte. Le verrou est proposé avec différentes gammes de poignées et trois types de tête : carré 6 mm, triangle 7 mm et fente.

  • Matière : Zamak
  • Options de finition : revêtement poudre noire ou chromé

Pied palette

Pied palet à faible profil qui sont souvent appelés pieds palette. Ils s'adaptent aux patins standard à base de métal et offrent une résistance et une protection supplémentaires.

L'acier doux protège les sols et réduit les niveaux de bruit, tout en encapsulant et protégeant complètement la base métallique.

Les tailles de montant maximales présupposent l'utilisation de tubes SHS. Ce Pied palet est idéale pour les palets en métal et les emballages.

  • Des variantes empilables sont disponibles.

Plaques de montage

Les plaques de montage de cette gamme sont utilisées pour positionner de manière sûre les verrous à came lorsqu'il existe un risque potentiel de mouvement dû à la nature de l'application. Cette gamme comprend une rondelle et une plaque en acier.

Poignées de verrouillage

La gamme de verrous 1/4 de tour s'accompagne de tout un ensemble d'accessoires, notamment des poignées de verrouillage. Celles-ci sont fournies dans un matériau en polyamide. Ils sont adaptés à tous les verrous dotés d'un trou de fixation de 20,2 x 22,2.

Porte-clé étiquette

Plastic key tags can be fastened to a range of latch & lock keys; they include an inlay card, window and metal split ring, making them highly economical. These tags can help with good key management and security in retail premises.

  • Available in eight assorted colours, including; Orange, Black, Purple, White, Blue, Yellow, Red, Green.
  • Comes in a pack of 100 tags, as standard.

Quart de tour – Bouton en étoile modulable

Fermetures à came à tourner à poignée - Réglables, utilisées pour les panneaux électroniques, les portes, les armoires et autres installations similaires.

Ces loquets offrent une durabilité et une sécurité exceptionnelles, ce qui en fait le choix idéal pour les environnements industriels, commerciaux et à fort enjeu. Ces loquets sont faciles et rapides à installer. Ils sont parfaits pour les situations nécessitant un accès léger et peuvent être installés sur des portes de toute épaisseur.

La poignée est amovible, donc non obligatoire, et en cas d’absence d’utilisation, le verrou peut être ouvert à l’aide d’une clé triangulaire de 9 mm.

  • Couleur : Naturel

Rondelle de blocage

La gamme de verrous 1/4 de tour s'accompagne de tout un ensemble d'accessoires, notamment des rondelles de blocage. Celles-ci sont proposées en deux types différents : un en acier à ressort et l'autre en zamac. Ils sont adaptés à tous les verrous dotés d'un trou de fixation de 20,2 x 22,2.

Sauterelle avec gâche

Les sauterelles flexibles ont un profil bas ; le contre-crochet est encastré et fixé sous le verrou pour préserver ce détail de conception. La poignée est fabriqué en caoutchouc noir, ce qui la préserve de toute corrosion. Elle est fixée au moyen de vis M4 standard (non fournies)

Sauterelle à bobinage de fil et contre-crochet

Les sauterelles à bobinage de fil et les contre-crochets suivent une conception ergonomique simple adaptée à un vaste éventail d'applications nécessitant un verrou simple. Le loquet et les contre-crochets doivent être commandés séparément. Ils sont disponibles en acier doux ou en acier inoxydable

Sauterelles

Les grenouillères disposent d'une surface lisse pour une finition esthétique et fonctionnement avec un contre-crochet. Elles rapprochent de façon sûre deux composants et les verrouillent en poussant le loquet sur son centre. Cette gamme de grenouillères est adaptée à des charges légères comparée aux grenouillères câblées. Elles sont utilisées sur les petits conteneurs, les boîtes métalliques et les machines de nettoyage industriel léger. Plusieurs matières sont disponibles pour convenir à divers environnement d'application.

Sauterelles à ressort latérales avec gâche

Les grenouillères à ressort ou loquets à compression rapprochent et verrouillent deux composants de façon sécurisée. Le ressort permet un rapprochement extensible et un verrouillage solide. Une sélection de matières permet l'utilisation de cette grenouillère dans diverses applications.

Serrure à maillons avec gâche

Les sauterelles à lien rotatif rapprochent et verrouillent deux composants de façon sécurisée. Elles sont faites en acier inoxydable et peuvent être utilisées à la main, ce qui les rend rapides et faciles à utiliser. Elles sont adaptées à des applications très variées comme les fermetures de containers, emballages et capots de machines industrielles.

Verrou 1/4 de tour à clipser en plastique

Des verrous en plastique avec prise pour les doigts permettent à l'utilisateur d'ouvrir facilement la porte. Le mécanisme d'entraînement de cette gamme est un mors double de 5 mm avec un contre-écrou.

Verrou quart de tour

Ce verrou quart de tour est résistant aux vibrations et adapté à une utilisation main gauche et main droite. L'ouverture du verrou n'est possible qu'en poussant et en faisant tourner le mécanisme d'entraînement à l'aide de la clé. Cette gamme de verrous quart de tour est proposée en plusieurs finitions et mécanismes d'entraînement pour convenir à de nombreuses applications et doit être utilisée dans une découpe de 16,5 x 19,00 mm.

Séries: SR5007

Verrous 1/4 de tour à ressort miniatures

Les verrous 1/4 de tour miniatures sont proposés avec tout un éventail de têtes, de plages de poignée et de formats différents afin de répondre aux besoins de toute une gamme d'applications. Le Type 1, qui fonctionne avec un ressort, est en zamac robuste

Séries: SR5528

Verrous pour mobilier - Pêne dormant

Les verrous à pêne dormant pour tiroir sont disponibles pour les applications de haute sécurité. Ces verrous pour tiroir à claquer à fixation surface/couronne sont recommandés pour les tiroirs en bois. Pour une sécurité renforcée, le verrou dispose d'un cylindre anti-effraction et la clé ne peut être enlevée qu'en position verrouillée. Une version à épaulement de fixation spécifiquement conçue pour les portes en bois coulissantes est disponible. Ce verrou poussoir est idéal pour les armoires d'entrepôts, les comptoirs, ainsi que les vitrines en bois. Le système de verrouillage par pression permet de gagner du temps dans les points de vente très fréquentés. Bon niveau de sécurité. Cylindre anti-effraction. Le verrou poussoir doté d'une fixation par écrou comprend un mécanisme de verrou à disques qui offre une solution très pratique de "poussoir pour verrouiller, clé pour ouvrir". Le mouvement de fermeture est à 45 et la clé est libre en position ouverte. Ce verrou se fixe dans un trou de montage double D standard. Il est adapté aux portes coulissantes, aux vitrines d'affichage et aux tableaux d'information vitrés

Séries: SR1887

Verrous quart de tour pour portes épaisses

Les fermetures de capot peuvent être utilisées sur des panneaux épais tels que les panneaux isolés. Elles disposent d'une tête à panneton double de 5 mm et sont plaquées avec une finition chromée. Elles affichent un indice de protection IP65 et sont fournies avec un joint d'étanchéité en caoutchouc. Customers might also be interested in our range of o-ring seals, available to purchase separately.

Verrous quart de tour – fixation facile

Le verrou 1/4 de tour à fixation facile s'insère dans une découpe de 20,2 x 22,2 mm et se fixe à l'aide d'un clip. Convient pour les ouvertures à main gauche ou à main droite. Le ressort interne fournit une compression de 1,5 mm et il peut être utilisé pour une épaisseur de panneau comprise entre 0,8 et 2,0 mm.

Verrous à compression - Réglable

Loquets à compression couvrant une large plage de serrage avec vis réglable. Le loquet assure une bonne compression et est disponible dans un choix d'options de compression prédéfinies, notamment 4 mm et mm, pour une meilleure isolation acoustique.

Le loquet possède des propriétés d'amortissement du bruit et offre une meilleure étanchéité en conditions de vibrations et de chocs. Le loquet est conforme à la norme DIN-EN 61373.

La gamme comprend des loquets dotés d'une came quart de tour et d'options avec ou sans verrouillage. Les cames et les clés d'entraînement sont vendues séparément.

  • Matières : Zamak et inox
  • Options de finition : chromée, revêtement poudre, mate ou inox
  • Installation pour main gauche et main droite


Séries: SR5547

  • sur 2