Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
(75 Types de produit)
Les bouchons coniques couverts ont des bords convexes qui garantissent une bonne tenue. Leur conception à emboîtement permet de les utiliser et de les enlever facilement. Utilisés pour les tuyaux, les trous borgnes et les meubles.
Les bouchons pour extrémité de tube sont conçus pour sceller les extrémités des tuyaux et tubes dans un large éventail de secteurs. Conçus pour offrir une fermeture sûre et fiable qui aide à empêcher les fuites, la contamination et les dommages aux tubes ou tuyaux. Ils disposent d’une durabilité, d’une polyvalence et d’une facilité d’installation exceptionnelles et offrent de nombreux avantages et peuvent être utilisés dans diverses applications dans des secteurs comme la construction, la plomberie et la fabrication.
Hautement polyvalents en termes de matières et de tailles, ces bouchons sont habituellement fabriqués dans des matières de haute qualité comme le caoutchouc et le plastique, assurant une excellente solidité et une grande résistance à l’usure.
Disponibles dans diverses tailles et conceptions pour s’adapter à différentes dimensions de tube ou de tuyau, en fournissant un joint d’étanchéité précis et sûr.
Les bouchons raccord rapide sont conçus pour se conformer aux connecteurs SAE J2044 - 12 pour système de carburant. Le bouchon protège de la pénétration de contaminants ou de fuites potentielles de liquide.
L’anneau est conçu pour couvrir la paroi du connecteur lorsqu’il est ajusté et permet un retrait facile et rapide.
Le bouchon à languette centrale s’insère dans un trou fileté ou non fileté. En raison de sa conception conique, il peut être utilisé pour obturer de multiples diamètres internes. Ces bouchons offrent un ajustement parfait et sûr qui empêche les substances indésirables de pénétrer dans le tube ouvert ou le trou, en protégeant les composants internes et en assurant une performance optimale.
La languette centrale intégrée est conçue pour un retrait rapide et facile, en tirant la languette vers le haut. Le bouchon protège des dommages, des impuretés, de l’humidité et de la corrosion pendant le stockage et le transport.
Utilisés dans diverses applications.
Les bouchons à languette latérale sont un type de bouchon qui dispose d’une languette latéral intégrale et sont conçus pour un retrait facile dans des emplacements peu accessibles. Conçus pour protéger les trous filetés et non filetés pendant la production, le stockage et le transport. Confèrent une protection contre la poussière, les impuretés, les dommages, l’humidité, les acides et la corrosion.
La languette latérale est conçue pour un retrait rapide et facile et fournit une aide supplémentaire pour retirer la pièce d’une application étroitement ajustée. Elle peut supporter des températures comprises entre -40 C et 135 C (-40 F à 275 F).
Utilisée dans diverses applications, notamment les machines, l’électronique, l’automobile et les systèmes de chauffage, ventilation, et climatisation.
Les bouchons à pression constituent un choix pratique pour le colmatage d’un large éventail de trous et d’alésages pendant les processus de fabrication ou le transport et peut être appliqué à des produits finis. Conçus pour protéger l’opérateur de surfaces rugueuses causées par des bords de trous tranchants. Les différents styles disponibles dans notre gamme peuvent également servir à protéger de la pénétration de contaminants.
Ils sont simples à installer et à désinstaller par une seule pression. Utilisés dans diverses applications dont les secteurs médicaux, automobile, alimentation et boissons et les machines industrielles.
Protège des dommages, des impuretés, de l’humidité et de la corrosion.
Les bouchons GPL sont conçus pour le secteur du GPL. Ils ferment les bouteilles de gaz de pétrole liquéfié, évitant ainsi les fuites de gaz dangereuses. Utilisés pour le scellement sûr et efficace, l'inviolabilité et l'expédition. Conformes au Code de pratique de l'Association du gaz de pétrole liquéfié 15 : Partie 2.
Les bouchons pour tôle sont utilisés pour obturer les trous pendant le transport ou peuvent être utilisés sur des produits finis pour offrir une finition propre. Le bouchon en nylon (PA 66) protège l’opérateur des trous fabriqués associés à des fragments dangereux. Ils peuvent également être utilisés pour protéger les filetages internes des dommages pendant le transport.
Disponibles en trois couleurs, utiles à des fins d’identification par couleur ou pour correspondre à l’esthétique du produit fini.
Les bouchons pour tôle peuvent être facilement installés par pression dans les applications sans nécessiter de fixations et peuvent facilement être déposés.
Les bouchons coniques haute température protègent et masquent les composants pendant les opérations de peinture, de sablage, de traitement chimique abrasif et pendant l'exposition à des températures élevées (jusqu'à +218ºC pour les pièces en EPDM et 316 C pour les pièces en silicone). La forme conique permet au bouchon de se dilater et de s'adapter au contour du trou lorsqu'il chauffe.Disponibles en tant que bouchons pleins ou avec un noyau creux pour faciliter la compression afin de s’adapter à des trous filetés ou non.Ces bouchons réutilisables sont disponibles dans un matériau silicone haute température haut de gamme ou dans un matériau EPDM économique pour température réduite.Utilisés dans les applications chimiques, d’usinage et d’équipement industriel. Matière: EPDM, Silicone, TPR Couleur: Noir, Naturel, Jaune, Bleu, Vert, Violet, Orange, Rose, Rouge Séries: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
Les bouchons de protection parallèles sont des bouchons à usage général qui sont utilisés pour protéger un éventail d’applications.
La gamme élastomère thermoplastique est recommandée pour les applications dans lesquelles une résistance aux acides est requise. La gamme en PVC est hautement résistante au déchiquetage et est donc idéale pour les applications filetées. La gamme en vinyle vert fonctionne bien avec les applications dans lesquelles des huiles et des graisses sont présentes.
Dispose d’une conception de paroi parallèle ou droite qui assure un ajustement sûr et parfait tout en empêchant les contaminants, les dommages, les impuretés, la corrosion, l’humidité et les débris pendant le stockage et le transport.
Ces bouchons à pression sont conçus pour faciliter l’application et le retrait d’un composant. Ils protègent l’ouverture de la pénétration de contaminants comme les impuretés, la poussière et les débris.
Faciles à installer et à retirer, une fois mis en place, une seule torsion permet une installation ajustée et confortable. Une languette centrale au sommet fournit une prise forte pour serrer et desserrer. La gamme est adaptée aux raccords hydrauliques dotés de filetages métriques, BSP, UNF et JIC.
Chaque bouchon couvre un éventail de tailles et de styles de filetages différents.
Les bouchons à lamelles pour tuyaux sont conçus pour sceller les extrémités des tuyaux et tubes en toute sécurité. La paroi droite sur le diamètre extérieur du bouchon offre une solide installation par frottement sur le diamètre intérieur du tuyau, offrant une bonne protection contre la pénétration d’impuretés dans le tuyau.
Ils sont proposés en deux conceptions, chacune présentant des lamelles flexibles de diverses tailles pour accommoder une gamme de configurations de tubes de forage et NPT. Faciles à installer et à retirer grâce à leur ajustement étroit.
Ils sont idéaux pour des applications mécaniques et techniques dans de nombreux secteurs.
Ces pièces sont conçues pour protéger les ports USB et RJ de la poussière, de la saleté, des débris et de l'humidité lorsqu'ils ne sont pas utilisés. Résistant à des températures allant jusqu'à 150 C (302 F).
Les capuchons de vis se placent sur le dessus des vis. Permettent d'obtenir une finition propre, tout en protégeant contre la poussière et les dommages. Utilisés avec des panneaux de particules plaqués.Conçu pour offrir une apparence de surface soignée et professionnelle.Offre une finition soignée et protège les vis de la pénétration de poussière et de saletés.Utilisé pour couvrir les vis exposées dans le mobilier, les armoires et les applications automobiles. Matière: PEBD Couleur: Ivoire, Blanc, Marron foncé, Argent, Crème, Teck, Marron clair Séries: , SR1612
Les cache-vis décoratifs sont conçus pour couvrir les têtes de vis exposées. Ils offrent un aspect propre et un attrait décoratif. Le support adhésif facilite l'installation ; il se fixe solidement sur la tête de la vis. Disponibles en différentes couleurs. Utilisés dans des applications telles que la conception de meubles et d'automobiles.
Les capuchons sont utilisés pour dissimuler et protéger les têtes de vis ou de boulons exposées, tout en offrant une finition attrayante. Les capuchons et les rondelles sont fournis séparément.Conçues pour protéger les têtes de vis et idéales à des fins décoratives.Se clipsent en place, protègent contre la poussière et l’humidité.Utilisées dans des applications telles que les domaines médicaux et industriels. Matière: PEHD, Laiton, PA66, PA, PEBD Couleur: Jaune, Argent, Naturel, Noir, Gris, Beige, Blanc, Marron, Vert, Bleu, Violet, Rouge, Rose Séries: SR1811, SR1889
Les capes d’extrémité non filetées sont idéales pour protéger de manière sûre les gaines, tuyaux ou tiges filetés ou non filetés. Empêchent la pénétration d’impuretés, de débris et d’autres contaminants. Disposent d’une certaine résistance à l’abrasion, ce qui maintient la pièce d’accouplement en sécurité pendant le stockage et le transport. Peuvent également être utilisées pour le masquage dans les applications de peinture, placage ou sablage.
Ce produit est facile et rapide à installer et à retirer.
Peuvent être utilisées pour les applications de plomberie, de chauffage, ventilation, et climatisation et industrielles.
Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.
For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.
Elle est utilisée pour protéger les filetages BSP et UNF.Conçue avec une petite bride.Elle augmente la protection contre les contaminants et limite le temps perdu pendant les opérations répétitives. Matière: PEBD, PE Couleur: Naturel, Rouge Séries: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380
Les capuchons Unicap sont utilisés pour dissimuler et protéger les têtes de vis ou de boulons exposées, tout en offrant une finition attrayante. Les capuchons et les rondelles sont fournis séparément, en version basse ou haute.
Les capes de tuyaux résistants protègent l'extrémité des tuyaux de la poussière, des débris et des contaminants. Ils sont dotés d'une base de conception renforcée. Peuvent résister à des températures allant de 66 C à -40 C.Utilisée pour protéger l’extrémité d’un tuyau de la poussière, de la saleté et d’autres impuretés.Utilisée dans les applications de plomberie, de chauffage, de ventilation et industrielles.Résistance à des températures comprises entre 66 C et -40 C. Matière: PEBD, PE Couleur: Jaune, Noir Séries: SR1389
Les capes pour graisseur sont conçues pour protéger les graisseurs de la poussière, de l’humidité, des impuretés et d’autres contaminants. Notre gamme propose une sélection de capes dotées ou non d’une languette, pour faciliter le retrait. La conception de la cape offre un choix de têtes moletées ou non pour une prise facile. Ces capes pour graisseur peuvent également servir d’indicateur visuel pour vérifier si le raccord a été lubrifié.
Elles constituent une solution économique qui est rapide et facile à installer et à retirer.
Utilisées dans les applications de fluides de transmission qui sont dotées de graisseurs.
Les capuchons de poteaux de clôture sont des couvertures protectrices qui s'adaptent au sommet des poteaux de clôture ou des tuyaux. Offrent une protection contre les dommages causés par les intempéries et la détérioration des applications. Utilisés dans les secteurs résidentiel et commercial.Conçue pour s’adapter au sommet de poteaux de clôture, de tuyaux et de tubes.Protège contre les intempéries, la poussière ou l’humidité.Facile et rapide à installer ou à retirer. Matière: PE Couleur: Blanc Séries: SRF0011
Les capuchons de vis Pozidrive sont conçus pour couvrir les vis et fournir une finition soignée. Assurent une étanchéité qui empêche la poussière et la saleté de pénétrer dans l'appareil. Faciles à installer et à enlever par pression.
Les capuchons Torx sont conçus pour s'adapter étroitement aux vis à tête Torx. Ils offrent une finition propre, tout en les dissimulant. Protègent la vis contre la poussière, la saleté et l'humidité. Faciles à appliquer grâce à un système d'emboîtement. Les applications comprennent l'assemblage automobile, industriel et électronique.
Les capes à ailettes scellent et protègent les extrémités filetées des barres contre la saleté et l'humidité. Les ailettes intérieures offrent une prise sûre, ce qui les rend idéales pour une variété de diamètres. Faciles à installer et à retirer, avec ou sans poignée.
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer