Az oldalsó húzódugók olyan típusú dugók, amelyek intergrális oldalsó húzófüllel rendelkeznek, és a kényelmetlen helyeken való könnyű eltávolításra szolgálnak. A menetes vagy nem menetes furatok védelmére tervezték a gyártás, tárolás és szállítás során. Védelmet nyújt por, szennyeződés, sérülés, nedvesség, sav és korrózió ellen.
Az oldalsó húzófül gyors és egyszerű eltávolításra szolgál, és további segítséget nyújt az alkatrésznek a szorosan illeszkedő alkalmazásból történő eltávolításához. -40 F és 275 F (-40 C és 135 C) közötti hőmérsékletnek képes ellenállni.
Különféle alkalmazásokban használják, beleértve a gépeket, az elektronikát, az autóipart és a HVAC-rendszereket.
Anyag: LDPE, TPE Szín: Kék, Sárga, Natúr Series Code: SR1110, SRSTCL2, SR1053
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | d2 | d1 | Szín | Anyag | D | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11,2512 Ft - 17,5019 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.559 in
14.2 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Sárga
|
LDPE
|
|
||
11,4238 Ft - 17,7703 Ft | 6000 Raktáron |
0.571 in
14.5 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
Sárga
|
LDPE
|
|
||
13,8397 Ft - 21,5284 Ft | 6000 Raktáron |
0.827 in
21.0 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
Sárga
|
LDPE
|
|
||
22,6405 Ft - 35,2186 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.323 in
33.6 mm
|
1.492 in
37.9 mm
|
Sárga
|
LDPE
|
|
||
25,5051 Ft - 39,6746 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.752 in
44.5 mm
|
1.87 in
47.5 mm
|
Sárga
|
LDPE
|
|
||
26,0075 Ft - 40,4531 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.26 in
32.0 mm
|
1.161 in
29.5 mm
|
Natúr
|
TPE
|
|
||
32,3387 Ft - 50,3046 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.693 in
43.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Natúr
|
TPE
|
|
||
39,8625 Ft - 62,0084 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.126 in
54.0 mm
|
2.028 in
51.5 mm
|
Natúr
|
TPE
|
|
||
5,0043 Ft - 7,7846 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.276 in
7.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Sárga
|
LDPE
|
|
||
5,2805 Ft - 8,2141 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.374 in
9.5 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Sárga
|
LDPE
|
|
||
12,2866 Ft - 19,1125 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.709 in
18.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Sárga
|
LDPE
|
|
||
13,4255 Ft - 20,8842 Ft | 6000 Raktáron |
0.748 in
19.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
Sárga
|
LDPE
|
|
||
22,5025 Ft - 35,0039 Ft | 6000 Raktáron |
1.26 in
32.0 mm
|
1.398 in
35.5 mm
|
Sárga
|
LDPE
|
|
||
22,3644 Ft - 34,7891 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.161 in
29.5 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Sárga
|
LDPE
|
|
||
24,9874 Ft - 38,8693 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.673 in
42.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Sárga
|
LDPE
|
|
||
24,4697 Ft - 38,064 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.516 in
38.5 mm
|
1.594 in
40.5 mm
|
Sárga
|
LDPE
|
|
||
13,9432 Ft - 21,6895 Ft | 6000 Raktáron |
0.886 in
22.5 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
Sárga
|
LDPE
|
|
||
28,8874 Ft - 44,9359 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.008 in
51.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
Sárga
|
LDPE
|
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.