A megemelt karimavédők öntapadó hátúak, könnyen lehúzható és felragasztható kialakítással. A speciális ragasztó biztonságosan tapad, és normál alkalmazási körülmények között nem hagy maga után visszamaradó anyagot.
A lemez alakú védőelemek teljes karimavédelmet nyújtanak. A termékcsalád használható DIN és ANSI perem specifikációkhoz. Elérhetők furattal belső furatú homokfúváshoz, szabványos vastagságuk pedig 1,5 mm.
A lemezek ózon- és időjárásállóak, valamint ellenállnak a benzinnek, az olajnak és a nem oxidáló savaknak. Ellenállnak a -15 C és +70 C közötti hőmérsékleteknek.
Nincs szükség rögzítőkre.
Series Code: SR1361
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Compatible Nominal Pipe Sizes | T | OD | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|
239,6062 Ft - 728,802 Ft | 653 Raktáron |
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
||
780,1407 Ft - 2.380,8227 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.059 in
1.5 mm
|
4.803 in
122.0 mm
|
||
1.614,4293 Ft - 4.449,7471 Ft | 50 Raktáron |
|
0.059 in
1.5 mm
|
8.346 in
212.0 mm
|
||
218,8643 Ft - 694,4932 Ft | 11810 Raktáron |
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
1.114,9542 Ft - 3.472,4662 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
4.505,0656 Ft - 12.985,3603 Ft | 4 Raktáron |
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
13.558,8438 Ft - 39.080,8401 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.059 in
1.5 mm
|
21.26 in
540.0 mm
|
||
26.207,9891 Ft - 61.984,5621 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.059 in
1.5 mm
|
29.528 in
750.0 mm
|
||
10.987,427 Ft - 25.991,5138 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.059 in
1.5 mm
|
17.126 in
435.0 mm
|
||
15.325,3119 Ft - 36.252,9634 Ft | 20 Raktáron |
|
0.059 in
1.5 mm
|
21.063 in
535.0 mm
|
||
545,6412 Ft - 1.289,1791 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.059 in
1.5 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
||
3.855,7835 Ft - 8.733,1486 Ft | 50 Raktáron |
|
0.059 in
1.5 mm
|
13.386 in
340.0 mm
|
||
143,8923 Ft - 515,9237 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
2.842,8136 Ft - 6.435,4987 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.059 in
1.5 mm
|
11.496 in
292.0 mm
|
||
190,3706 Ft - 444,8083 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
740,1766 Ft - 1.746,6297 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.059 in
1.5 mm
|
4.921 in
125.0 mm
|
||
238,2125 Ft - 556,5926 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.461 in
62.5 mm
|
||
1.091,3919 Ft - 2.550,0793 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.059 in
1.5 mm
|
6.142 in
156.0 mm
|
||
4.247,8801 Ft - 9.606,4635 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.059 in
1.5 mm
|
14.016 in
356.0 mm
|
||
207,8293 Ft - 636,2722 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.283 in
58.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.