A karimás kupakokat úgy tervezték, hogy automatizált berendezéssel vagy kézzel könnyen felszerelhető és levehető legyen. Általában metrikus vagy angolszász menetek védelmére szolgál, O-gyűrűvel vagy anélkül. A nagyobb karima gyorsabb alkalmazást és eltávolítást tesz lehetővé kézi használat esetén.
Minőség-ellenőrzés céljából; a natúr színű kupakok lehetővé teszik, hogy átláthasson a sapkán, és ellenőrizze, hogy az O-gyűrű fel van-e szerelve a védett szerelvényre, vagy nincs.
Kényelmes és biztonságos illeszkedést biztosít.
Anyag: Szilikon, LDPE, TPE, TPR Szín: Szürke, Natúr, Sárga, Törlés, Rózsaszín, Piros, Fekete Series Code: SR5754, SR1024, SRCTLTPE, SR1116, SR1124, SR1025, SR1026
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | D | Szín | d1 | h1 | Típus | H | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40,3112 Ft - 62,7063 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.22 in
31.0 mm
|
Sárga
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
9,422 Ft - 14,6565 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.531 in
13.5 mm
|
Sárga
|
0.366 in
9.3 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
3
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
20,0865 Ft - 31,2458 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.795 in
20.2 mm
|
Sárga
|
0.618 in
15.7 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
12,9078 Ft - 20,0789 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.661 in
16.8 mm
|
Sárga
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
3
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
16,7733 Ft - 26,0918 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.551 in
14.0 mm
|
Natúr
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
1
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
8,9733 Ft - 13,9586 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.394 in
10.0 mm
|
Sárga
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
3
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
10,2848 Ft - 15,9987 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.465 in
11.8 mm
|
Sárga
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
3
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
11,5963 Ft - 18,0388 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.571 in
14.5 mm
|
Sárga
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
3
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
25,3325 Ft - 39,4062 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.783 in
19.9 mm
|
Sárga
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
3
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
25,1945 Ft - 39,1914 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.87 in
22.1 mm
|
Sárga
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
3
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
32,8564 Ft - 51,1099 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.016 in
25.8 mm
|
Sárga
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
39,4829 Ft - 61,4178 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.181 in
30.0 mm
|
Sárga
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
44,1421 Ft - 68,6656 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.339 in
34.0 mm
|
Sárga
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
47,835 Ft - 74,4101 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.433 in
36.4 mm
|
Sárga
|
1.283 in
32.6 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
3
|
0.87 in
22.1 mm
|
||
39,4829 Ft - 61,4178 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.228 in
31.2 mm
|
Sárga
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
17,9467 Ft - 27,9172 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.669 in
17.0 mm
|
Natúr
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
1
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
19,4653 Ft - 30,2794 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.689 in
17.5 mm
|
Natúr
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
1
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
11,1477 Ft - 17,3408 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.559 in
14.2 mm
|
Sárga
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
3
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
25,3325 Ft - 39,4062 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.756 in
19.2 mm
|
Sárga
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
3
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
27,921 Ft - 43,4327 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.933 in
23.7 mm
|
Sárga
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.