Gli elementi di fissaggio a scatto con aggancio a tiro sono ideali per applicazioni che richiedono modifiche rapide e ricorrenti agli strumenti o configurazioni con un solo tocco. Sono una soluzione durevole che fornisce un fissaggio sicuro e robusto. Possono essere facilmente rimossi e riposizionati mantenendo la giunzione.
Sono costituiti da due componenti: un morsetto a tiro e una base in metallo. La base in metallo si trova su un lato dell'elemento di fissaggio mentre il morsetto a tiro sull'altro. Quando i due componenti vengono uniti, il meccanismo del morsetto a tiro si collega all'elemento fissandolo saldamente in posizione. Per rilasciare l'oggetto utilizzando il meccanismo del morsetto a tiro basta separare le due metà, operazione facilmente realizzabile con un semplice tocco.
Sono ampiamente utilizzati in una vasta gamma di applicazioni industriali, tra cui apparecchiature automobilistiche, aerospaziali e dispositivi medici. Possono essere utilizzati in applicazioni quali cinghie di trasmissione e coperture di macchinari.
Materiale: Acciaio inossidabile Codice Serie: SR33964
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | d2 | h2 | h3 | h1 | d1 | d4 | d3 | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Richiedi il lead time qui |
10.0
|
38.5
|
7.0
|
48.0
|
8.5
|
M16 x 1
|
32.0
|
|||
66,09 € - 88,12 € | 7 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
6.5
|
29.0
|
5.5
|
37.0
|
6.5
|
M12 x 1
|
23.0
|
||
72,0075 € - 96,01 € | Richiedi il lead time qui |
10.0
|
41.5
|
7.0
|
51.0
|
8.5
|
M16 x 1
|
32.0
|
||
66,09 € - 88,12 € | 3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
6.5
|
32.0
|
5.5
|
40.0
|
6.5
|
M12 x 1
|
23.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.