Menu Ricerca

Albero 8.0 400.0 +0,-9 Alluminio

Gli alberi in alluminio di 8 Ø sono componenti versatili, amagnetici e leggeri. Sono utilizzati con boccole ceramiche autolubrificanti. Possono sopportare carichi gravosi e funzionare senza deformazioni o guasti in ambienti difficili. L'albero può sopportare temperature comprese tra -130° C e +200° C.
Codice articolo:

20333584

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 4 24,71 €
5 - 9 23,48 €
10 + 22,30 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

24,71 €

1 x 24,71 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 tol. h6 8.0
l1 400.0
Tolerance µ tol. h6 +0,-9
Materiale Alluminio
Codice doganale 7215508000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci