Menu Ricerca

Albero 12.0 1300.0 +0,-9 Alluminio

Gli alberi in alluminio di 12 Ø sono componenti versatili, amagnetici e leggeri. Sono utilizzati con boccole ceramiche autolubrificanti. Possono sopportare carichi pesanti e funzionare senza deformazioni o guasti in ambienti difficili. L'albero può sopportare temperature comprese tra -130° C e +200° C.
Codice articolo:

20334512

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 4 101,98 €
5 - 9 96,88 €
10 + 92,04 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

101,98 €

1 x 101,98 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 tol. h6 12.0
l1 1300.0
Tolerance µ tol. h6 +0,-9
Materiale Alluminio
Codice doganale 7215508000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci