Menu Ricerca

Albero 30.0 150.0 +0,-9 Alluminio

Gli alberi in alluminio di 30 Ø sono componenti versatili, amagnetici e leggeri. Sono utilizzati con boccole ceramiche autolubrificanti. Possono sopportare carichi pesanti e funzionare senza deformazioni o guasti in ambienti difficili. L'albero può sopportare temperature comprese tra -130° C e +200° C.
Codice articolo:

20335816

7 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 4 37,14 €
5 - 9 35,28 €
10 + 33,52 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

37,14 €

1 x 37,14 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 tol. h6 30.0
l1 150.0
Tolerance µ tol. h6 +0,-9
Materiale Alluminio
Codice doganale 7215508000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci