Menu Ricerca

Albero 50.0 1000.0 +0,-9 Alluminio

Gli alberi in alluminio di 50 Ø sono componenti versatili, amagnetici e leggeri. Sono utilizzati con boccole ceramiche autolubrificanti. Possono sopportare carichi pesanti e funzionare senza deformazioni o guasti in ambienti difficili. L'albero può sopportare temperature comprese tra -130° C e +200° C.
Codice articolo:

20336738

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Purtroppo non sono disponibili informazioni sui prezzi. Chiama il nostro servizio clienti al numero 051 63 25 266 o scrivi un'e-mail all'indirizzo sales@essentracomponents.it
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 tol. h6 50.0
l1 1000.0
Tolerance µ tol. h6 +0,-9
Materiale Alluminio
Codice doganale 7215508000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci