Menu Ricerca

Basetta per fascetta con fissaggio a pressione

Disponibile

Le basette per fascette ad inserimento a pressione sono rimovibili e vengono utilizzati in fori già predisposti.

Codice Serie: SR2022

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
76 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità Diametro foro compatibile Larghezza massima fascetta compatibile Intervallo spessore pannello Metodo di montaggio Acquista
0,1855 € - 0,2113 € Richiedi il lead time qui
4.7 mm
5.8 mm
A scatto
0,2343 € - 0,2682 € Richiedi il lead time qui
4.7 mm
5.8 mm
A scatto
0,3238 € - 0,3423 € Richiedi il lead time qui
6.4 mm
7.2 mm
A scatto
0,1311 € - 0,1575 € 13610 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.3 mm
A vite
0,1507 € - 0,1811 € 342 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.3 mm
A vite
0,1236 € - 0,1602 € 7396 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.9 mm
5.0 mm
Push In
0,279 € - 0,4795 € 87768 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.0 mm
4.8 mm
A scatto
0,2432 € - 0,2777 € Richiedi il lead time qui
9.5 mm
12.7 mm
Push In
0,1482 € - 0,178 € 9394 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.2 mm
8.2 mm
A vite
0,1704 € - 0,2047 € 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.2 mm
A vite
460335 0,0447 € - 0,0521 € Richiedi il lead time qui
4.8 mm
Vite M3/#6
460339 0,1156 € - 0,135 € Richiedi il lead time qui
9.0 mm
Vite M3/#6
0,1158 € - 0,1287 € 12690 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.0 mm
Vite M3/#6
0,1311 € - 0,1575 € Richiedi il lead time qui
5.3 mm
A vite
0,0981 € - 0,1948 € Richiedi il lead time qui
4.3 mm
5.1 mm
Vite M3/#6
FTH-13R-19-M 0,1507 € - 0,1811 € Richiedi il lead time qui
5.3 mm
A vite
0,1704 € - 0,2047 € 13720 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.2 mm
8.2 mm
A vite
0,0638 € - 0,0743 € 155392 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.0 mm
Vite M3/#6
0,0478 € - 0,0531 € Richiedi il lead time qui
3.0 mm
4.8 mm
Vite M3/#6
0,1311 € - 0,1575 € Richiedi il lead time qui
4.8 mm
A vite
  • di 4
Sostegno per fascetta A scatto 5.8 mm PA Naturale

FTH-42-1-01

Fascia di prezzo
0,2113 € - 0,1855 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Metodo di montaggio
    A scatto
  • Diametro foro compatibile
    4.7 mm
  • Altezza totale
    15.0 mm
  • Lunghezza totale
    30.0 mm
Sostegno per fascetta A scatto 5.8 mm PA Naturale

FTH-42-3-01

Fascia di prezzo
0,2682 € - 0,2343 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Metodo di montaggio
    A scatto
  • Diametro foro compatibile
    4.7 mm
  • Altezza totale
    15.0 mm
  • Lunghezza totale
    30.0 mm
Sostegno per fascetta Fir Tree M8 7.2 mm PA Nero

TCHBH2-1-UVB

Fascia di prezzo
0,3423 € - 0,3238 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Metodo di montaggio
    A scatto
  • Diametro foro compatibile
    6.4 mm
  • Altezza totale
    13.2 mm
  • Lunghezza totale
    45.0 mm
Sostegno per fascetta Vite #8. M4. #6. M3.5 5.3 mm PA Nero

FTH-13S-01BK-M

Fascia di prezzo
0,1575 € - 0,1311 €

Livelli di giacenza
13610 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Metodo di montaggio
    A vite
  • Altezza totale
    7.1 mm
  • Lunghezza totale
    15.2 mm
  • Larghezza totale
    9.7 mm
Sostegno per fascetta Vite #8. M4. #6. M3.5 5.3 mm PA Naturale

FTH-13S-19-M

Fascia di prezzo
0,1811 € - 0,1507 €

Livelli di giacenza
342 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Metodo di montaggio
    A vite
  • Altezza totale
    7.1 mm
  • Lunghezza totale
    15.2 mm
  • Larghezza totale
    9.7 mm
Sostegno per fascetta A scatto 5.0 mm PA Naturale

142005000002

Fascia di prezzo
0,1602 € - 0,1236 €

Livelli di giacenza
7396 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Metodo di montaggio
    Push In
  • Diametro foro compatibile
    3.9 mm
  • Altezza totale
    20.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
Sostegno per fascetta A scatto 4.8 mm PA Nero

FTH-36-1-ASS

Fascia di prezzo
0,4795 € - 0,279 €

Livelli di giacenza
87768 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Metodo di montaggio
    A scatto
  • Caratteristiche speciali
    Include fascetta pre-installata
  • Diametro foro compatibile
    7.0 mm
  • Altezza totale
    13.4 mm
Sostegno per fascetta A scatto 0.500 in PA Nero

FTH-27-1-01BK

Fascia di prezzo
0,2777 € - 0,2432 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Metodo di montaggio
    Push In
  • Caratteristiche speciali
    Per gancio &
  • Caratteristiche speciali
    Fascette autoaggrappanti
  • Diametro foro compatibile
    9.5 mm
Sostegno per fascetta Da avvitare o da rivettare #10. M5. 1/4. M6 8.2 mm PA Nero

FTH-14R-01BK-M

Fascia di prezzo
0,178 € - 0,1482 €

Livelli di giacenza
9394 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Metodo di montaggio
    A vite
  • Diametro foro compatibile
    5.2 mm
  • Altezza totale
    9.8 mm
  • Lunghezza totale
    22.2 mm
Sostegno per fascetta Vite #10. M5. 1/4. M6 8.2 mm PA Naturale

FTH-14S-19-M

Fascia di prezzo
0,2047 € - 0,1704 €

Livelli di giacenza
4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Metodo di montaggio
    A vite
  • Altezza totale
    9.8 mm
  • Lunghezza totale
    22.2 mm
  • Larghezza totale
    15.7 mm
Sostegno per fascetta Vite 4.8 mm PA Naturale

460335

Fascia di prezzo
0,0521 € - 0,0447 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Metodo di montaggio
    Vite M3/#6
  • Intervallo larghezza fascetta compatibile
    2.4 - 4.8 mm
  • Altezza totale
    5.0 mm
  • Lunghezza totale
    19.0 mm
Sostegno per fascetta Vite M5 9.0 mm PA Naturale

460339

Fascia di prezzo
0,135 € - 0,1156 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Metodo di montaggio
    Vite M3/#6
  • Intervallo larghezza fascetta compatibile
    2.4 - 9.0 mm
  • Altezza totale
    11.6 mm
  • Lunghezza totale
    30.0 mm
Sostegno per fascetta Vite M5 9.0 mm PA Nero

494652

Fascia di prezzo
0,1287 € - 0,1158 €

Livelli di giacenza
12690 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Metodo di montaggio
    Vite M3/#6
  • Intervallo larghezza fascetta compatibile
    2.4 - 9.0 mm
  • Altezza totale
    17.5 mm
  • Lunghezza totale
    23.0 mm
Sostegno per fascetta Vite 8 5.3 mm PA Naturale

FTH-13S-01-M

Fascia di prezzo
0,1575 € - 0,1311 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Metodo di montaggio
    A vite
  • Altezza totale
    7.1 mm
  • Lunghezza totale
    15.2 mm
  • Larghezza totale
    9.7 mm
Sostegno per fascetta Vite 5.1 mm PA Naturale

116000600002

Fascia di prezzo
0,1948 € - 0,0981 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Metodo di montaggio
    Vite M3/#6
  • Diametro foro compatibile
    4.3 mm
  • Altezza totale
    8.0 mm
  • Lunghezza totale
    17.0 mm
Sostegno per fascetta Da avvitare #8. M4 5.3 mm PA Naturale

FTH-13R-19-M

Fascia di prezzo
0,1811 € - 0,1507 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Metodo di montaggio
    A vite
  • Altezza totale
    7.1 mm
  • Lunghezza totale
    15.2 mm
  • Larghezza totale
    9.7 mm
Sostegno per fascetta Da avvitare o da rivettare #10. M5. 1/4. M6 8.2 mm PA Naturale

FTH-14R-19-M

Fascia di prezzo
0,2047 € - 0,1704 €

Livelli di giacenza
13720 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Metodo di montaggio
    A vite
  • Diametro foro compatibile
    5.2 mm
  • Altezza totale
    9.8 mm
  • Lunghezza totale
    22.2 mm
Sostegno per fascetta Vite 9.0 mm PA Naturale

460337

Fascia di prezzo
0,0743 € - 0,0638 €

Livelli di giacenza
155392 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Metodo di montaggio
    Vite M3/#6
  • Intervallo larghezza fascetta compatibile
    2.4 - 9.0 mm
  • Altezza totale
    9.0 mm
  • Lunghezza totale
    23.0 mm
Sostegno per fascetta Vite 4.8 mm PA Nero

494650

Fascia di prezzo
0,0531 € - 0,0478 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Metodo di montaggio
    Vite M3/#6
  • Intervallo larghezza fascetta compatibile
    2.4 - 4.8 mm
  • Diametro foro compatibile
    3.0 mm
  • Altezza totale
    7.0 mm
Sostegno per fascetta Da avvitare o da rivettare 8 0.190 in PA Naturale

FTH-13R-01-M

Fascia di prezzo
0,1575 € - 0,1311 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Metodo di montaggio
    A vite
  • Altezza totale
    7.1 mm
  • Lunghezza totale
    15.2 mm
  • Larghezza totale
    9.7 mm