Menu Ricerca

Boccola passacavo antistrappo Piatto Antistrappo PA Nero

Strain Relief Bushing easily snaps into a panel and locks wires and cables, protecting them from pulling forces. Made from UL rated Nylon.
Codice articolo:

23MP03020W

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,1616 €
5000 - 9999 0,1381 €
10000 + 0,1213 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

161,60 €

1000 x 0,1616 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Forma cavo compatibile Piatto
Materiale PA
Filettatura bullone Strain Relief
Lunghezza testa 11.6 mm
Spessore massimo pannello 2.5 mm
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Larghezza totale 16.7 mm
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci