Menu Ricerca

Boccola passacavo antistrappo Piatto SPT PA Nero

La boccola passacavo EZ è caratterizzata da una sezione trasversale articolata, che consente di chiuderla attorno al cavo o al fascio di cavi per un'installazione rapida ed efficiente. Prodotta in nylon stabilizzato al calore di colore nero, classificato UL4 V-2.
Codice articolo:

23MP04KEZS

1770 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,2687 €
5000 - 19999 0,2418 €
20000 + 0,2176 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

268,70 €

1000 x 0,2687 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Forma cavo compatibile Piatto
Materiale PA
Filettatura bullone SPT
Lunghezza testa 14.7 mm
Spessore massimo pannello 2.5 mm
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Larghezza totale 12.9 mm
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci